Distribuidores, adaptadores e conectores de cabos

Distribuidores, adaptadores e conectores de cabos para o cabeamento de sinais, dados e potência

Ajuste o seu cabeamento de sinais, dados e potência de acordo com suas exigências. Nós fornecemos soluções completas para o cabeamento de campo passivo. A linha abrangente de produtos inclui caixas de distribuição, caixas de junção, conectores de cabos, adaptadores e distribuidores. Oferecemos uma grande variedade de formatos e interfaces para aplicações de cobre e de condutores de fibra óptica.

Suas vantagens

  • Potencial de economia graças à distribuição e ao agrupamento de sinais, dados e potência
  • Cabeamento compacto graças a variantes multipolos
  • Blindagem de 360° para a transmissão e distribuição confiáveis
  • Integração flexível de novos dispositivos
  • Variantes específicas do cliente sob consulta

Novos produtos

Distribuidores de energia da série PRC 20

Distribuidores de energia plugáveis até 20 A

Montado para uma instalação rápida

O distribuidor de energia pré-montado permite a instalação simples e rápida com os conectores da série PRC 20. O distribuidor pré-configurado está disponível em 16 variantes e pode ser facilmente instalado via Plug and Play.

Características principais

  • Tensão de dimensionamento: 400 V AC/500 V DC (IEC) (III, 2)
  • Corrente de dimensionamento: 20 A
  • Grau de proteção até IP69
  • Categoria de efeito de choque: IK08 (-25 °C)
  • 2 a 5 polos
  • Codificação: mecânica e por cores
  • Número de entradas: 1
  • Número de saídas: 2

Suas vantagens

  • Baixo esforço de instalação no canteiro de obras graças a Plug and Play
  • Menos erros de cabeamento graças a 100 % de controle na produção
  • Intertravamento manual e a ferramenta para uma maior flexibilidade no local
  • "Plug and forget" por meio do uso de materiais comprovados
  • Uso seguro também em condições ambientais extremas

Dois colaboradores observam o navegador de produtos em um tablet no qual surgem diferentes exibições de produtos

Guia de produtos Obtenha um resumo de nosso portfólio abrangente

Se informe sobre bornes de placa de circuito impresso, conectores e caixas de montagem para eletrônica para a conexão de equipamento de forma rápida e clara. O navegador de produtos ajuda você no processo através da divisão do programa em diferentes grupos de produtos.

Adaptadores e acoplamentos em diferentes formatos

Adaptadores e acoplamentos para o cabeamento de condutores de cobre e de fibra óptica

Adaptadores, acoplamentos, distribuidores de 19", assim como tomadas de conexão de parede permitem a você uma alta flexibilidade no cabeamento.

  • Para a utilização em campo nos tamanhos M8 e M12, bem como adaptadores de conector de válvula
  • Transmissão de dados através de acoplamento e módulos de conexão de cabos
Conectores de cabos em diferentes formatos e tamanhos

Conectores de cabos para o cabeamento de sinais, dados e potência

Realize soluções de conexão confiáveis com conectores de cabos. O prolongamento de condutores e a reparação de cabos danificados são desafios diários dos eletricistas.

  • Para a transmissão de sinais, potência ou dados
  • Conexão a parafuso ou auto-decapante
  • Conexão de condutores de 0,14 a 6 mm²
Três caixas de junção diferentes para a transmissão de dados

Caixas de junção para uma transmissão de dados com garantia de futuro

As caixas de junção da série FDX 20 são sinônimo de uma transmissão de dados segura em tempo real
em longo prazo. Elas oferecem um generoso espaço interior para a conexão de condutores de fibra óptica.

  • Até 12 conexões duplex
  • Faixa de temperatura de -25 a +70 °C
  • Confiável contra influências EMC e ESD
  • Máxima flexibilidade na instalação
  • Economia de espaço graças ao design compacto e uniforme
Distribuidores para sistemas de instalação com três saídas

Distribuidores para sistemas de instalação

Os distribuidores oferecem maior flexibilidade na distribuição de energia em sua instalação elétrica. Assim, os distribuidores de energia já pré-montados e as variantes plugáveis permitem uma instalação simples e com economia de tempo.

  • Distribuidores em T para linhas de derivação em sistemas em anel
  • Distribuidores em H para até três saídas para a criação de estruturas em estrela
Diferentes formatos de distribuidores para conexões M8, M12 e AS-Interface

Distribuidores para conexões M8, M12 e AS-Interface

Os distribuidores permitem que você configure seu cabeamento de acordo com suas exigências.

  • Grande variedade de circuitos e formatos
  • Soluções individuais sob consulta
  • Máxima liberdade na distribuição de sinais, dados e potência ou na adaptação de diferentes interfaces
Diferentes distribuidores, fusíveis e adaptadores para instalações fotovoltaicas

Distribuidores e fusíveis para instalações fotovoltaicas

Com distribuidores e conectores de fusível DC da série SUNCLIX, você pode cabear a sua instalação fotovoltaica de forma duradoura e robusta do módulo até o inversor.

  • Conexão de condutores rápida e simples
  • Montagem sem ferramenta especial
Três caixas de distribuição diferentes para aplicações de sinal e de potência

Caixas de distribuição para aplicações de sinal e de potência

Com as caixas de distribuição você pode fazer o cabeamento de forma rápida e clara no campo. Elas agrupam, de modo simples, vários condutores em um cabo tronco conectado ao controlador.

  • Cabeamento flexível através de um amplo portfólio e diferentes conexões de condutor tronco
  • Elevada disponibilidade da máquina devido ao diagnóstico simples
  • Elevada segurança graças a caixas fundidas e graus de proteção elevados
Pulsotronic

Tecnologia de conexão e sensores personalizados

Mais liberdade no planejamento de máquinas, instalações e dispositivos: a Pulsotronic, uma empresa da Phoenix Contact, desenvolve e produz soluções de sensores personalizadas e tecnologia de conexão de alta qualidade. O portfólio de sensores inclui: sensores indutivos, capacitivos, ópticos e magnetorresistivos, sensores ultrassônicos e sensores mecânicos de toque, além de soluções especiais, como sensores de radar e de inclinação. A oferta é complementada por distribuidores M5, M8 e M12 e tecnologia de conexão inovadora.