Conectores e cabos

Conectores

Uma ampla variedade de conectores: desde os versáteis conectores de encaixe circular (M5 a M58) até os conectores de dados, de acumulador de energia e fotovoltaicos, passando pelos conectores industriais pesados. O portfólio de conectores da Phoenix Contact oferece soluções para aplicações industriais e semi-industriais. Sistemas de conectores específicos da aplicação e cabos e condutores montáveis e pré-instalados completam o portfólio.

Suas vantagens

  • Opções de aplicação diversificadas graças a inúmeros formatos de construção e sistemas modulares
  • Alta confiabilidade graças a uma excelente qualidade e know-how de longos anos
  • Soluções de conexão inovadoras e economizadoras de tempo para dispositivos em todos os graus de proteção usuais na indústria
  • Alta flexibilidade graças a adaptações específicas ao cliente
  • Suporte competente de Design-in
Pessoa no configurador de conectores industriais da série HEAVYCON

Configuradores

O conector adaptado com apenas alguns cliques: crie a variante desejada de seu produto com nossos configuradores intuitivos.

Novos produtos

PRC 20 com conexão por crimpagem
Conectores híbridos para acumulador de energia
Conectores para dispositivos M8 e M12 SMD
Conectores para dispositivos M12 Push-Pull para potência
O primeiro conector M17 conforme o padrão IEC
Molduras de suporte de módulos Click-in para conectores industriais
Conectores para dispositivos M23 HYBRID para processos de solda
Interface de dados para quadros de comando e dispositivos
Conectores de dados M12 Push-Pull para aplicações Ethernet
Conectores M12 Push-Pull de oito polos
Módulo de inserto de contato para aplicações de alta corrente
Distribuidores de energia da série PRC 20
Conectores para dispositivos M12 angulares para THR
Cabos Patch RJ45 coloridos
Conectores de polos da bateria para acumuladores domésticos
Conectores para placa de circuito impresso RJ45 filtrados
Conectores protegidos contra inversão da polaridade da série BPC
Conector de cabo plugável HEAVYCON CME
Módulo de insertos de contato com função para conectores industriais
Módulo de inserção de contato com função para conectores industriais

Conectores de instalação com conexão por crimpagem

Acelera a produção semiautomática e totalmente automática

Os conectores de instalação da série PRC 20 com conexão por crimpagem expandem o portfólio existente com conexão a parafuso. A conexão por crimpagem facilita e acelera a produção semiautomática e totalmente automática, especialmente na montagem na fábrica.

Características principais

  • Tensão de dimensionamento: 500 V AC/DC
  • Corrente de dimensionamento: 20 A
  • Bitola de condutor até 2,5 mm²
  • Grau de proteção IP66/IP68/IP69
  • Resistência ao impacto até IK08
  • 2 a 5 polos
  • Codificação mecânica e por cores

Suas vantagens

  • Maior eficiência para processos de produção semiautomáticos e totalmente automáticos
  • Variantes de crimpagem disponíveis para todo o portfólio PRC-20
  • A tecnologia Duo Unlock permite a seleção do método de travamento (à mão ou com ferramenta) durante a instalação
  • Codificação mecânica e codificação por cores como auxiliares de instalação para um comissionamento sem erros

Conectores híbridos para acumulador de energia

Transmissão simples de potência e sinais

O conector híbrido montável para sistemas de armazenamento de energia elétrica oferece uma conexão confiável e segura de contatos de sinal e de potência. A solução "tudo em um" permite que o conector seja instalado de forma econômica e rápida.

Características principais

  • Corrente de dimensionamento até 4 x 100 A
  • Tensão de dimensionamento: 1.000 V DC
  • Bitola de condutor: 6 mm² ... 25 mm²
  • Grau de proteção: IP65/IP67
  • Ciclos de encaixe: > 100
  • Compensação de tolerância: ≤ 2 mm

Suas vantagens

  • Solução "tudo em um": interface combinada de potência e sinal
  • Economia de tempo graças à interface pré-montada: instalação rápida e sem erros no campo
  • Solução com custo otimizado para cada requisito: configurável individualmente graças ao sistema modular
  • Conexão segura do conector: compensação das tolerâncias de fabricação e montagem pelo conector
  • Alta qualidade conforme o padrão da Phoenix Contact

Conectores para dispositivos M8 e M12 para SMT

Flexibilidade única no design do equipamento

A Phoenix Contact oferece um programa de conectores para dispositivos para processos de produção automatizados. Quer se trate de sinais, dados ou potência – a geometria de montagem uniforme com os formatos compactos M8 e M12 torna o design mais fácil do que nunca.

Características principais

  • Conformidade com RoHS II sem exceção 6c
  • Pinos de alinhamento mais curtos do que o padrão do mercado
  • Conceito de blindagem otimizado
  • Para processos de solda SMT

Suas vantagens

  • Design preparado para o futuro: sem chumbo conforme RoHS II, sem exceção 6c
  • Uso flexível: a placa de circuito impresso pode ser montada em ambos os lados
  • Montagem simples: redução das forças de montagem e de mola graças ao novo design
  • Plug and Produce: travamento Push-Pull para um encaixe rápido e seguro
  • Flexibilidade no design do dispositivo: inúmeras alocações de polos e codificações para sinais, dados e potência

Conectores para dispositivos M12 Push-Pull para potência

Transmissão de potência em muito pouco espaço

Os conectores para dispositivos M12 Push-Pull para transmissão de potência ampliam o portfólio Push-Pull. Graças ao sistema de travamento rápido Push-Pull, os pares de conectores podem ser conectados de forma rápida e fácil. As altas correntes e tensões são transmitidas com segurança em um espaço de montagem reduzido.

Características principais

  • Travamento interno e externo M12 Push-Pull
  • Uma conexão de dispositivos M12 para conectores a parafuso e Push-Pull
  • Diferentes variantes de caixa para diferentes condições de instalação
  • Tensões até 630 V
  • Correntes até 16 A

Suas vantagens

  • Encaixe rápido e seguro até mesmo em espaços reduzidos
  • Economia de tempo de 80 % durante a instalação em comparação com a conexão a parafuso
  • Design-in simples: portas M12 embutidas para conceitos de dispositivos compactos

Conectores híbridos M17 conforme o padrão IEC

Solução 3 em 1 com sistema de travamento rápido ONECLICK

O conector híbrido M17 PRO, conforme o padrão IEC 61076-2-117, oferece compatibilidade e flexibilidade máximas para uma ampla gama de aplicações. A solução 3 em 1 com sistema patenteado de travamento rápido ONECLICK transmite dados, sinais e potência por meio de um conector.

Características principais

  • Alocação de polos com base em IEC 61076-2-117
  • Solução 3 em 1 compatível com Daisy Chain
  • Disponível como variante de 50 V e de 630 V
  • Altura de montagem até 3000 m
  • Correntes até 16 A
  • Bitola de conexão dos pinos de potência de até 1,5 mm²
  • Sistema de travamento rápido ONECLICK
  • Grau de proteção: IP66, IP68 (2 h/24 m)

Suas vantagens

  • Compatibilidade e flexibilidade máximas graças à primeira interface M17 padronizada conforme IEC
  • Solução 3 em 1 para a transmissão de dados, sinais e potência
  • Máxima economia de espaço graças a altura de montagem reduzida em comparação com o M17 padrão
  • Montagem sem erros graças a codificação por cores e mecânica na frente de encaixe
  • 70 % de economia de tempo durante a instalação graças ao sistema de travamento rápido ONECLICK sem ferramenta

Molduras de suporte de módulos Click-in para conectores industriais

Instalação fácil e sem ferramenta

Com o HEAVYCON, a configuração individual e o uso de conectores industriais se tornam completamente sem ferramenta e, portanto, ainda mais fáceis e rápidos. Com conexões que fazem "clique" – desde o grande portfólio de insertos de contato, passando pela moldura, até o contato de condutor de proteção.

Características principais

  • Moldura de tecnologia de conexão: travamento Click-in
  • Tecnologia de conexão PE: conexão push-in
  • Número de módulos: até 6
  • Ciclos de acoplamento: 500
  • Faixa de temperatura: -40 °C ... +125 °C

Suas vantagens

  • Economizar tempo e custos: travamento Click-in confiável e sem ferramenta
  • Conexão rápida de condutores: conexão de condutores com Push-in Technology – mesmo com contato de condutor de proteção e quando instalado
  • Travamento conveniente do módulo: instalação fácil graças a encaixe claro
  • Individual e com economia de espaço: combinação de diferentes módulos
  • Módulos de potência eficientes: transmissão confiável de correntes até 300 A

Conectores híbridos M23 para a placa de circuito impresso

Solução 3 em 1 com economia de espaço

Os novos conectores para dispositivos M23 HYBRID com economia de espaço para processos de solda por onda transmitem dados, sinais e potência de forma confiável. Eles convencem com propriedades EMC melhoradas e confiabilidade graças a distâncias curtas e à eliminação de pontos elétricos de transferência.

Características principais

  • Sistema completo composto por conectores PCB, para dispositivos e de campo, bem como híbridos
  • Frente de encaixe híbrida: 4 + 4 + 4 + PE
  • Tensões até 630 V AC/800 V DC
  • Correntes até 30 A
  • Taxas de transmissão de dados até 100 MBit (CAT5)
  • Para processos de solda por onda
  • Conformidade com RoHS II sem exceção 6c
  • Certificação UL: UL 2237/PVVA

Suas vantagens

  • Transmissão confiável de sinais, dados e potência em um conector
  • Montagem 80 % mais rápida e economia de 60 % de espaço de montagem em comparação com conjuntos de fios
  • Redução de custos devido à eliminação de conectores adicionais para conectores para placa de circuito impresso
  • Redução da complexidade da placa de circuito impresso e dos riscos de EMC
  • Eliminação de etapas de trabalho com alto potencial de erro

Interface de dados para quadros de comando e dispositivos

Realizar trabalhos de manutenção de forma conveniente

Nossas Data Service Interfaces (DSI) oferecem várias interfaces, como RJ45 e USB, para a conexão fácil de dispositivos elétricos adicionais. Desse modo, as interfaces de serviço economizadoras de espaço simplificam consideravelmente os trabalhos de manutenção em quadros de comando e outros dispositivos.

Características principais

  • Módulos de acoplamento (USB tipo A 2.0, USB tipo A 3.0, RJ45 CAT6A) e módulos de conexão de cabos (RJ45 CAT6A)
  • Grau de proteção IP65/IP67 (com tampa de proteção fechada)
  • Espessuras de parede: 1 mm ... 5 mm
  • Montagem frontal
  • Temperatura ambiente (operação): -40 °C ... +70 °C
  • Certificação UL (em curso)
  • Passagem de parede: Ø 22,5 mm

Suas vantagens

  • Uso em ambientes industriais graças a classe de proteção IP mais alta
  • Execução simples e rápida de atualizações, manutenção etc. em quadros de comando e dispositivos fechados
  • Instalação com economia de espaço graças a passagem de parede padrão de Ø 22,5 mm
  • Tempo de instalação curto graças a montagem simples e sem ferramenta
  • Possibilidade de personalização com o seu próprio logotipo

Cabos de rede M12 Push-Pull

Transmissão de dados simples e confiável

Os conectores M12 Push-Pull pré-montados para aplicações Ethernet oferecem uma transmissão de dados de alta velocidade simples e segura. Os cabos de rede convencem por sua instalação rápida e sem ferramenta e são blindados de forma absolutamente confiável com a Advanced Shielding Technology.

Características principais

  • Travamento interno e externo M12 Push-Pull
  • 8 polos, codificação X
  • Ethernet CAT6A, 10 GBit/s
  • Versão com pino e soquete
  • Variantes retas e angulares
  • Blindagem de 360° com Advanced Shielding Technology
  • Condutor PUR sem halogênio
  • Grau de proteção: IP65, IP67

Suas vantagens

  • Encaixe rápido e seguro até mesmo em espaços reduzidos e com alta densidade de cabeamento
  • Economia de tempo de 80 % durante a instalação em comparação com a conexão a parafuso
  • Comunicação sem problemas com transmissão de dados de alta velocidade de até 10 GBits/s
  • Conexão de blindagem confiável com Advanced Shielding Technology
  • Gama de produtos normalizada conforme IEC 61076-2-010 oferece uma elevada garantia de futuro

Conectores M12 Push-Pull de oito polos

Cabeamento simples e rápido de sinais

Os conectores M12 Push-Pull oferecem cabeamento rápido e seguro, mesmo em espaços reduzidos. A instalação é feita sem ferramenta, simplesmente encaixando. Os cabos de sinal pré-montados com codificação A e de oito polos expandem a gama de produtos.

Características principais

  • Travamento interno e externo M12 Push-Pull
  • 8 polos, codificação A
  • Variantes blindadas e não blindadas
  • Plugues e soquetes
  • Advanced Shielding Technology
  • Condutor PUR sem halogênio
  • Grau de proteção: IP65, IP67

Suas vantagens

  • Encaixe rápido e seguro até mesmo em espaços reduzidos e com alta densidade de cabeamento
  • Economia de tempo de 80 % durante a instalação em comparação com a conexão a parafuso
  • Conectores com travamento interno e externo permitem conexões suspensas
  • Conexão de blindagem confiável com Advanced Shielding Technology
  • Gama de produtos normalizada conforme IEC 61076-2-010 oferece uma elevada garantia de futuro

Módulos de insertos de contato de potência HEAVYCON

Cabeamento individual de aplicações de alta corrente

Com os módulos de insertos de contato para conectores industriais HEAVYCON, é possível transmitir de forma confiável correntes de até 300 A. A combinação com outros módulos para transmissão de sinal, dados e potência em uma caixa permite criar sua própria interface personalizada.

Características principais

  • Módulos com conexão por crimpagem de até 120 mm²
  • Módulos com conexão push-in até 16 mm²
  • Adequado para todas as molduras de suporte de módulos HEAVYCON
  • Tensão e corrente de dimensionamento: até 1000 V e 300 A
  • Faixa de temperatura: -40 °C ... +125 °C
  • Resistência a choques e vibrações conforme DIN EN 61373

Suas vantagens

  • Travamento e destravamento inovadores dos contatos de crimpagem sem ferramenta
  • Interface modular altamente compacta através da combinação de diversos meios de transmissão em uma caixa
  • Cabeamento rápido e seguro, mesmo em espaços confinados ou quando instalada
  • Conexão simples e sem ferramenta de condutores de até 16 mm² com Push-in Technology
  • Encaixe compatível com o padrão do mercado

Distribuidores de energia plugáveis até 20 A

Montado para uma instalação rápida

O distribuidor de energia pré-montado permite a instalação simples e rápida com os conectores da série PRC 20. O distribuidor pré-configurado está disponível em 16 variantes e pode ser facilmente instalado via Plug and Play.

Características principais

  • Tensão de dimensionamento: 400 V AC/500 V DC (IEC) (III, 2)
  • Corrente de dimensionamento: 20 A
  • Grau de proteção até IP69
  • Categoria de efeito de choque: IK08 (-25 °C)
  • 2 a 5 polos
  • Codificação: mecânica e por cores
  • Número de entradas: 1
  • Número de saídas: 2

Suas vantagens

  • Baixo esforço de instalação no canteiro de obras graças a Plug and Play
  • Menos erros de cabeamento graças a 100 % de controle na produção
  • Intertravamento manual e a ferramenta para uma maior flexibilidade no local
  • "Plug and forget" por meio do uso de materiais comprovados
  • Uso seguro também em condições ambientais extremas

Conector para dispositivos M12 angular para THR

Aumenta a eficiência na produção

O conector angular de 90° em M12 foi projetado para a produção automatizada e permite processos de montagem eficientes. Graças a seu design angular, o novo conector pode ser posicionado de forma flexível na placa de circuito impresso e, portanto, também pode ser usado em espaços confinados.

Características principais

  • Formato angular
  • Para processo de solda por refusão (THR)
  • Tensões até 250 V
  • Correntes até 4 A
  • Disponível nos códigos A e D
  • 4, 5 e 8 polos
  • Versão sem blindagem
  • Frente de encaixe invertida

Suas vantagens

  • Adequado para Pick and Place: a montagem automatizada na placa de circuito impresso contribui para o aumento da eficiência na produção
  • Design otimizado: centro de gravidade deslocado e, assim, posicionamento "sem força" na placa de circuito impresso sem ganchos de encaixe
  • Flexível: posicionamento e alinhamento fáceis na placa de circuito impresso, mesmo em espaços confinados
  • Modular: compatível com as caixas THR disponíveis

Cabos Patch RJ45 coloridos

Para aplicações no quadro de comando

A Phoenix Contact complementa seu programa com cabos Patch da série RJ45 BUILDING. Os novos cabos nas oito cores branco, laranja, amarelo, vermelho, violeta, verde, azul e preto disponibilizam a você alternativas coloridas para aplicações CAT6A.

Características principais

  • Cores: branco, laranja, amarelo, vermelho, violeta, verde, azul e preto
  • Transmissão de dados até 10 GBit/s (CAT6A)
  • Variantes de comprimento de 0,3 até 50 m
  • Proteção integrada com gancho de encaixe

Suas vantagens

  • Perfeitamente adequado para aplicações em escritórios, edifícios e aplicações industriais protegidas, p. ex., em quadros de comando
  • Certificação internacional graças a CE, UL, WEEE e EAC
  • Conexão e desconexão seguras graças à proteção confiável com gancho de encaixe
  • Transmissão de dados de alta velocidade preparada para o futuro com até 10 GBit/s (CAT6A)
  • Propriedades EMC ideais graças a blindagem de 360°

Conectores de polos da bateria para acumuladores domésticos

Conexão de inversores com proteção contra inversão da polaridade

Os novos conectores para aplicações de acumulador doméstico são especialmente adequados para a utilização em inversores de bateria. Os conectores DC protegidos contra inversão de polaridade evitam o encaixe incorreto na tecnologia de conexão fotovoltaica convencional, bem como o curto-circuitar dos polos da bateria.

Características principais

  • Corrente de dimensionamento até 60 A
  • Tensão de dimensionamento: 1500 V DC
  • Bitola de condutor: 6 mm² … 16 mm²
  • Grau de proteção: IP66/68 (2 m/2 h)
  • Ciclos de encaixe: 100

Suas vantagens

  • Tecnologia de conexão estável por longo tempo graças a contatos prateados
  • Sem encaixes incorretos: conexão da bateria protegida contra inversão de polaridade graças a codificação mecânica
  • Montagem segura: polos da bateria protegidos contra toque mesmo em estado não encaixado
  • Diferentes cores: identificação mais fácil dos polos da bateria

Conectores para placa de circuito impresso RJ45 filtrados

Adequados para solda por onda THT e solda THR

Os novos conectores para placa de circuito impresso RJ45 com transformador integrado são adequados para os processos de solda por onda (THT) e por refusão (THR). Eles expandem o portfólio existente com variantes RJ45 filtradas em design industrial para aplicações de até 1 GBit/s.

Características principais

  • Conectores para placa de circuito impresso de porta única de 90° e 180°
  • Para processamento de solda por onda (THT) e refusão (THR)
  • Opcionalmente com LED e mola de blindagem
  • Variantes de filtragem para todas as aplicações Ethernet comuns
  • Taxas de transmissão de dados até 1 GBit/s
  • Design industrial robusto

Suas vantagens

  • Processo de design Ethernet simplificado graças a filtragem integrada
  • Redução da complexidade da placa de circuito impresso e minimização dos riscos de EMC
  • Processamento automatizado graças ao recurso de solda por refusão
  • Variante ideal para cada aplicação graças a uma grande variedade de produtos
  • Aptidão para áreas de aplicação exigentes graças ao design industrial

Conectores de polos da bateria

Conexões seguras para sistemas acumuladores de energia

O conector protegido contra inversão da polaridade da série BPC é ideal para uso em acumuladores de energia. Graças à sua capacidade de rotação, aos contatos à prova de toque e a uma codificação mecânica, o conector de um polo oferece flexibilidade e segurança particularmente altas na conexão de módulos de bateria.

Características principais

  • Corrente de dimensionamento até 400 A
  • Tensão de dimensionamento: 1.500 V
  • Bitola de condutor: 16 mm² ... 120 mm²
  • Grau de impurezas 2
  • Grau de proteção IP65/IP67
  • Ciclos de encaixe >100
  • Codificação mecânica e por cores
  • Classe de inflamabilidade V0 conforme UL 94

Suas vantagens

  • Conexão sem falhas graças a codificação mecânica e por cores
  • Instalação confiável graças a estanqueidade e contatos à prova de toque
  • Transmissão de potência consistente graças à alta resistência a choques e vibrações
  • Flexibilidade graças à capacidade de rotação de 360° e aos vários tipos de conexão
  • Cumprimento de todos os padrões de armazenamento de energia relevantes: UL 4128, UL 1973, UL 9540

Conector de cabo plugável

Cabeamento simples no quadro de comando

Os conectores de cabo plugáveis HEAVYCON CME oferecem maior eficiência no cabeamento do quadro de comando. Faça o cabeamento de até 108 condutores diretamente no conector de cabo durante a produção de réguas de bornes. Conecte convenientemente os chicotes de cabos no quadro de comando, simplesmente conectando-os.

Características principais

  • Número de polos 23+PE, 41+PE, 71+PE, 107+PE
  • 250 V, 10 A
  • 0,14 mm² … 2,5 mm²
  • Conexão por crimpagem
  • Conexão protegida graças ao elemento de travamento
  • Orientação de contato segura devido ao tapete do funil

Suas vantagens

  • Grande economia de tempo e de custos, pois as réguas de bornes são cabeadas diretamente no conector durante a produção
  • Substituição rápida das réguas de bornes simplesmente afrouxando os conectores de cabo
  • Prevenção de desconexão acidental graças ao elemento de travamento
  • Evitar erros de contato, mesmo com a inserção em ângulo, centrando firmemente os contatos com tapetes do funil

Módulos de insertos de contato com função

Jumpeamento, corte aberto e fixação no campo

Os insertos de contato modulares com canal funcional e zona de isolamento para os conectores industriais HEAVYCON oferecem um alto grau de flexibilidade. Traga a função do quadro de comando para o campo e realize o jumper de potencial ou a proteção da energia diretamente na aplicação.

Características principais

  • Zona de desconexão multifuncional
  • Canal funcional duplo
  • Tecnologia de conexão push-in
  • 5 polos
  • 400 V, 16 A
  • 0,14 mm² … 2,5 mm²
  • Adequado para todas as molduras de suporte de módulos HEAVYCON
  • Resistência a choques e vibrações conforme DIN EN 61373

Suas vantagens

  • Economize espaço e reduza o cabeamento com superestruturas descentralizadas
  • Encaminhamento simples de energia e fusão de fios diretamente no campo
  • Mais flexibilidade: a zona de desconexão para conectores de fusível, conectores de componentes e de plugues de isolação
  • Conexão de condutores rápida, sem ferramentas com Push-in Technology
  • Interface individual devido à combinação de diversos meios de transmissão em um conector

Base de montagem com rosca de aparafusamento

Montagem simples e rápida

As bases de montagem HEAVYCON D7 com rosca de aparafusamento economizam um tempo significativo durante a montagem. Eles são convenientemente fixados em aberturas de painéis redondas com uma contraporca M25 ou M32 ou aparafusados em motores e dispositivos com uma rosca correspondente.

Características principais

  • Caixa de plástico e alumínio fundido sob pressão
  • Interface plugável
  • Para aberturas de painel M25 ou M32
  • Tamanho D7
  • Versão reta e com ângulo
  • Grau de proteção IP66, IP67
  • Faixa de temperatura: -40 °C … +125 °C
  • Resistência a choques e vibrações conforme DIN EN 61373

Suas vantagens

  • Economia significativa de tempo graças à montagem simples e conveniente na abertura de painel redondo
  • A alternativa plugável aos prensa-cabos existentes oferece mais flexibilidade para o cabeamento e a manutenção
  • Cabeamento com economia de espaço em espaços confinados graças ao formato compacto
  • Proteção IP e EMC otimizada garante o funcionamento confiável e seguro de seu sistema

Dois colaboradores observam o navegador de produtos em um tablet no qual surgem diferentes exibições de produtos

Guia de produtos Obtenha um resumo de nosso portfólio abrangente

Se informe sobre bornes de placa de circuito impresso, conectores e caixas de montagem para eletrônica para a conexão de equipamento de forma rápida e clara. O navegador de produtos ajuda você no processo através da divisão do programa em diferentes grupos de produtos.

Principais inovações


A frente de encaixe universal para Single Pair Ethernet

Conectores SPE universais com frente de encaixe padronizada

Prepare-se para a próxima geração de tecnologia de conexão industrial: ao longo do ano de 2026, estaremos fornecendo conectores SPE em IP20 e M12 com uma nova frente de encaixe padronizada – interoperável, utilizável por todos os fabricantes e à prova de futuro. Informe-se já sobre as possibilidades para suas aplicações.

Nosso portfólio de produtos


Conectores de encaixe circulares para a transmissão de sinais, dados e potência

Conectores de encaixe circulares

A Phoenix Contact disponibiliza conectores de encaixe circulares em inúmeros tamanhos. Dos pequenos aos grandes, retos ou angulares, encapsulados ou montáveis no local: o amplo portfólio oferece soluções ideais para a transmissão de sinais, dados e potência.

  • Conectores híbridos inovadores em M12 a M23
  • Conectores de sinal de 3 a 19 polos em M5, M8, M12, M23 e 7/8"
  • Conectores de dados em M8 e M12 para velocidades de transmissão até 10 GBit/s
  • Conectores de potência em M12 a M58 para correntes até 16 A e tensões até 690 V
Conectores para acumuladores de energia para a conexão frontal ou traseira

Conectores para acumuladores de energia

Instale seus sistemas de acumuladores de energia de forma rápida, segura e econômica para aplicações até 1.500 V – com os conectores para a conexão a barramentos e conectores de bateria.

  • Conectores para a conexão frontal ou traseira a acumuladores de energia
  • Tensão nominal até 1.500 V DC ou tensão do sistema até 1.500 V
  • Bitolas: 16 mm² ... 25 mm²
  • Correntes nominais até 200 A
  • Grau de proteção até IP65
Conectores de dados para altas velocidades de transmissão na indústria e em inúmeras aplicações de infraestruturas

Conectores de dados

Para a transmissão de dados segura e rápida na indústria, em centros de dados ou aplicações de infraestruturas, a Phoenix Contact oferece conectores de dados para o cabeamento de condutores de cobre e de fibra óptica. Para todos os bus de campo e redes convencionais estão disponíveis conectores, cabos Patch e acessórios.

  • Velocidades de transmissão até 40 GBit/s
  • Soluções para IP20, IP65/67 e IP69K
  • Cabeamento híbrido inovador
  • Patch panel e painel de distribuição de sinais para a montagem de 19"
Conectores para a Single Pair Ethernet

Conectores para a Single Pair Ethernet

Obtenha uma visão geral de nosso abrangente portfólio de conectores compactos para dispositivos e cabos e aprofunde seus conhecimentos sobre a tecnologia SPE.

Vários formatos de conectores industriais dispostos lado a lado

Conectores industriais

Os conectores industriais protegem suas interfaces e garantem uma transmissão segura de energia, dados e sinais mesmo com as condições difíceis. Eles são resistentes à sujeira, água, vibrações e altas cargas mecânicas e são estanques até o grau de proteção IP69K.

  • Caixa metálica condutiva com proteção EMC
  • Caixas de montagem e carcaças plugáveis, assim como bases
  • Insertos de contato de polos fixos e modulares com contatos de diferentes tamanhos e variadas tecnologias de conexão
  • Superfícies condutivas com proteção EMC
Diferentes conectores de instalação

Conectores de instalação

Nossos conectores de instalação permitem uma distribuição de energia simples, flexível e segura. As caixas robustas e os graus de proteção elevados até IP69K permitem uma transmissão de potência confiável também em espaços externos e úmidos. Diversas tecnologias de conexão oferecem a solução certa para cada aplicação.

  • Conectores de instalação IPD com conexão Push-Lock sem ferramenta
  • Conectores de instalação QPD com conexão IDC rápida
  • Conectores de instalação PRC com conexão comprovada a parafuso ou por crimpagem
  • Para correntes até 40 A e tensões até 690 V
  • Para condutores até 5 x 6 mm²
Vários conectores fotovoltaicos diversos lado a lado para a utilização versátil em instalações fotovoltaicas

Conectores fotovoltaicos

Os conectores fotovoltaicos da Phoenix Contact cobrem um amplo espectro de aplicações: conectores AC e DC montáveis, conexões de dispositivos e também tecnologia de conexão para módulos fotovoltaicos, os sistemas fotovoltaicos integrados na construção (BIPV) e os inversores modulares tornam possíveis soluções de conexão completas.

  • Conectores AC e DC no grau de proteção IP66/68
  • Conexões de dispositivos AC e DC no grau de proteção IP65/66/68
  • Bornes de passagem para painel e de placa de circuito impresso para correntes até 309 A e tensão até 600 V(UL)
  • Sistemas de conexão para BIPV e inversores modulares
Diversos formatos de conectores DC

Conectores DC

Os conectores DC da Phoenix Contact podem ser conectados e separados sob carga de forma segura. Eles protegem de forma confiável contra arcos voltaicos perigosos. A possibilidade de conexão sob carga permite a desconexão completa de componentes selecionados, providenciando assim uma alta disponibilidade da instalação.

  • Para bitolas de 1,5 a 6 mm²
  • Para tensões nominais até 800 V e correntes nominais até 20 A
  • Classes de proteção IP66/IP68 (24 h/2 m); IP69/IK 08
Conectores para válvulas montáveis

Conectores para válvulas

Na prática, os conectores para válvulas estão expostos a altas cargas devido a influências de temperatura e mecânicas, bem como ao contato com óleos e graxas. Nossa gama de produtos é otimizada para essas condições de utilização exigentes.

  • Cinco formatos diferentes (A, B, BI, C, CI) e para pressostatos (AD)
  • Faixa de aplicação de 24 V AC/DC a 230 V AC/DC
  • Detecção fácil de erros graças a variantes com LED
Conectores AT/ATM, DT/DTM e ISOBUS

Conectores AT/ATM, DT/DTM e ISOBUS

Conecte sensores e atuadores em máquinas agrícolas e veículos utilitários de forma confiável e flexível. Os conectores AT/ATM, DT/DTM e ISOBUS são especialmente concebidos para essas tarefas e resistem a influências ambientais extremas. O programa de produtos convence por seu design robusto, uma grande seleção de configurações de conector e uma conexão padronizada que é compatível com soluções de outros fabricantes.

  • Conectores AT de 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 18 polos para a bitola de conexão de 14 ... 20 AWG
  • Conectores ATM mini para uma bitola de conexão mais pequena de 16 ... 22 AWG
  • Conectores AHDP ISOBUS de 9 polos com prensa-cabos para um diâmetro do cabo de 14 a 18 mm
Pulsotronic

Tecnologia de conexão e sensores personalizados

Mais liberdade no planejamento de máquinas, instalações e dispositivos: a Pulsotronic, uma empresa da Phoenix Contact, desenvolve e produz soluções de sensores personalizadas e tecnologia de conexão de alta qualidade. O portfólio de sensores inclui: sensores indutivos, capacitivos, ópticos e magnetorresistivos, sensores ultrassônicos e sensores mecânicos de toque, além de soluções especiais, como sensores de radar e de inclinação. A oferta é complementada por distribuidores M5, M8 e M12 e tecnologia de conexão inovadora.

Áreas de produtos relacionadas

Diferentes cabos e condutores do portfólio da Phoenix Contact
Distribuidores, adaptadores e conectores de cabos para a transmissão de sinais, transmissão de dados e o cabeamento de sinais
Montagens de cabos específicas para o cliente
Tecnologia de conexão para a infraestrutura de carregamento
Diferentes cabos e condutores do portfólio da Phoenix Contact

Monte seus próprios conectores e utilize variantes de cabos pré-montadas. Além da linha completa para a instalação em campo, a Phoenix Contact disponibiliza cabos de dados de cobre e de condutor de fibra óptica, cabos híbridos, assim como cabos de sinais e de potência. O programa de produtos é complementado com soluções para o sistema fotovoltaico, para sistemas acumuladores de energia, bem como cabos em metros.

Mais sobre cabos e condutores
Distribuidores, adaptadores e conectores de cabos para a transmissão de sinais, transmissão de dados e o cabeamento de sinais

Aproveite soluções completas para o cabeamento de campo passivo. A linha abrangente de produtos inclui caixas de distribuição, caixas de junção, conectores de cabos, adaptadores e distribuidores. Oferecemos uma grande variedade de formatos e interfaces para aplicações de cobre e de condutores de fibra óptica.

Mais sobre distribuidores, adaptadores e conectores de cabos
Montagens de cabos específicas para o cliente

Monte seus cabos de forma individual para sua aplicação. Diversos formatos, codificações e definições das conexões permitem soluções específicas para o cliente para a transmissão de sinais, dados e potências. Você pode solicitar a identificação de seus cabos montados conforme suas especificações. Também são possíveis a etiquetagem e embalagem com logotipo ou código de barras, ou mesmo desenvolvimentos completamente novos.

Mais sobre montagens de cabos específicas do cliente
Tecnologia de conexão para a infraestrutura de carregamento

Conexão ideal de potência e dados: com nossa tecnologia de conexão para estações de carga domésticas e públicas baseadas em placas de circuito impresso, você consegue uma conexão rápida de fonte de alimentação, cabo de carga e cabos de dados, bem como uma instalação fácil no local. Tempos de instalação curtos, conexões permanentemente seguras e baixos custos de manutenção aumentam a disponibilidade e rentabilidade de sua infraestrutura de carregamento.

Mais sobre a tecnologia de conexão para a infraestrutura de carregamento

Soluções versáteis para essas indústrias


Duas pessoas em aconselhamento

Fabricantes de dispositivos

Obtenha uma visão geral de nossa oferta para fabricantes de dispositivos. Oferecemos a você um abrangente portfólio de tecnologia de conexão para aplicações industriais ou de infraestruturas.

Pessoa segurando módulo eletrônico com diferentes conexões de dispositivos na mão

Conexões de dispositivos na automação predial

Inúmeras aplicações em edifícios inteligentes são interligadas de forma descentralizada. Para isso são necessárias conexões de dispositivos padronizadas, para que cada sistema do edifício e suas aplicações comuniquem de forma simples e rápida entre si. Confie em soluções de conexão inteligentes para a conexão de dispositivos inteligentes: compactas, em conformidade com as normas e de manutenção fácil.

Perfeitamente adequados para inúmeras aplicações Independentemente dos requisitos de suas aplicações, os conectores da Phoenix Contact oferecem a tecnologia de conexão adequada para tal. Beneficie-se de conexões confiáveis e duradouras, p. ex., para estas aplicações:

Roteador 5G
Sistema de câmeras
Controlador
Conversores de frequência
Acumuladores de energia
Lâmpada
Tela
Fonte de alimentação
Inversores

Tecnologias


Serviços


Escaneamento automático das etiquetas do produto

Processos logísticos eficientes Simplifique sua entrada e saída de mercadorias

Apoiamos seus processos de logística automatizados com etiquetas do produto que exibem com um simples código QR as informações mais importantes, como código, quantidade, data de produção, lote e país de origem. Ao escanear automaticamente os códigos, você reduz o esforço de trabalho manual da sua equipe de logística e aumenta a produtividade na entrada e saída de mercadorias.