Notícias Informe-se com nossas notícias atuais sobre nossos produtos e tecnologias, nossa empresa, nosso desenvolvimento estratégico de negócios e nosso empenho sustentável. Na área de downloads pode baixar comodamente informações da imprensa e material de imagem.

  • Filtros:
Phoenix Contact na Hannover Messe

Phoenix Contact no Hannover Messe: Tudo gira em torno de sistemas de energia integrados e conectados em rede

Este ano, a Phoenix Contact enfoca os quatro temas Power Reliability, automação segura, construção eficiente de quadros de comando e tecnologia de conexão integrada. A empresa familiar estará expondo seus produtos e soluções pela primeira vez no Automation Hall 27, estande G26, de acordo com o novo conceito de exposição da Hannover Messe.

Ponto de acesso WLAN industrial para redes Wi-Fi 6 de alto desempenho

Novo Ponto de Acesso com Wi-Fi 6 para a automação industrial

A Phoenix Contact está expandindo seu portfólio de wireless industrial com novos pontos de acesso WLAN da série 2300 que suportam funções Wi-Fi 6 de acordo com IEEE 802.11ax. Os dispositivos podem ser usados para criar redes WLAN eficientes e poderosas com até 100 assinantes por ponto de acesso WLAN virtual.

Speed Starter de velocidade variável no trilho de fixação

Novo Speed Starter para motores de até 7,5 kW alarga possibilidades de aplicação

A nova chave de velocidade da série CONTACTRON da Phoenix Contact é adequada para motores de até 7,5 kW e oferece controle flexível de velocidade, bem como altos padrões de segurança (SIL 3/PLe). A operação intuitiva e o cabeamento simples garantem uma instalação rápida.

Varioface Migration Solution

Atualização Plug and Play sem recabeamento: o Varioface permite migrar sinais I/O de forma rápida e segura

Com a nova Varioface Migration Solution, a Phoenix Contact apresenta uma solução totalmente plugável para uma atualização eficiente para o controlador ET 200SP HA. A integração é perfeita e não requer modificações no quadro de comando ou alterações na fiação de campo existente.

Vista do interior da Smart Ethernet Box

Smart Ethernet Box com caixa melhorada para aplicações outdoor e adaptador de trava

A Smart Ethernet Box da Phoenix Contact é um poderoso switch PoE externo para ambientes exigentes. Os novos recursos incluem funções de caixa otimizadas e um adaptador de trava que simplificam a instalação, a manutenção e a proteção de acesso.

Variantes de patch panel da série PP-RJ-...-E

Novas variantes de patch panel PP-RJ-... com IECEx e outras certificações

Os comprovados dispositivos patch panel da série PP-RJ-... da Phoenix Contact foram complementados com quatro variantes PP-RJ-...-E. Os novos modelos são funcionalmente idênticos às versões anteriores, mas oferecem um valor agregado decisivo: eles têm todas as certificações relevantes, como UL, UL HazLoc, DNV-GL, ATEX e agora também IECEx.

Certificação de bronze Cradle to Cradle da série Catan da Phoenix Contact

Portfólio de automação predial da Catan recebe certificação Cradle to Cradle

O portfólio de automação predial Catan da Phoenix Contact foi o primeiro sistema de controle de edifícios a receber o certificado de sustentabilidade de bronze Cradle to Cradle Certified®.

Uma novidade mundial em High Power Charging: Tomada de carga do veículo com controlador de carregamento integrado

Novidade mundial no High Power Charging: a Phoenix Contact integra pela primeira vez o controlador de carregamento diretamente em uma tomada de carga CCS

A tomada de carga CCS avançada CHARX connect da Phoenix Contact estabelece um novo padrão para o carregamento de veículos elétricos pesados – com controle integrado, cabos HV separáveis, esforço de integração reduzido e um alto grau de preparação para o futuro.

Cabos de carga HPC para a América do Norte: NACS DC e CCS tipo 1 para carregamento rápido de até 500 kW

Novos cabos de carga HPC para a América do Norte: a Phoenix Contact alarga portfólio com NACS e CCS tipo 1 para o carregamento rápido até 500 kW

A Phoenix Contact apresenta um portfólio expandido de carga DC rápida para o mercado norte-americano, oferecendo novos cabos de carga NACS e CCS tipo 1, segurança em conformidade com os padrões, ergonomia robusta e uma clara perspectiva de futuro.

Foto de grupo WSCAD, Phoenix Contact, ABB, häwa na SPS

SPS 2025: O primeiro quadro de comando gerado por IA do mundo – fabricado pela Phoenix Contact

O quadro de demonstração gerado por IA, que foi exibido pela primeira vez na SPS 2025, foi criado como um projeto conjunto entre a WSCAD, a ABB, a Phoenix Contact e a häwa.

Tampa de proteção para tomadas de carga CCS CHARX connect universal montada em uma tomada de carga para veículos utilitários elétricos, com indicação de estado LED opcional e botão de função

Tampas de proteção para tomadas de carga CCS – proteção ideal com recursos inteligentes

Com proteção máxima e operação simples, elas estabelecem novos padrões para o uso diário de veículos utilitários elétricos: as novas tampas de proteção para tomadas de carga CCS CHARX connect universal da Phoenix Contact.

Produção de réguas de bornes com o dispositivo de montagem DIN Rail Fixture

Dispositivo de montagem ergonômico para a produção de réguas de bornes

Com o dispositivo de montagem ergonômico BS-DIN Rail Fixture da Phoenix Contact é possível produzir réguas de bornes de forma conveniente e segura. Os blocos de bornes parafusáveis fixam o trilho de fixação de forma confiável, deixando as duas mãos livres para a montagem.

Conectores para dispositivos M8 e M12 para SMT

Conectores para dispositivos M8 e M12 para processos de produção automatizados

A Phoenix Contact está expandindo a gama de conectores com dispositivos para a transmissão de dados, sinais e potência. As novas variantes nos tamanhos M8 e M12 são adequadas para integração direta nos processos de solda SMT.

Conjunto de suporte de bateria OCS Bat Hold instalado em uma caixa OCS

Suporte de bateria para caixas OCS e POS

O novo suporte de bateria OCS Bat Hold da Phoenix Contact foi especialmente projetado para as caixas de montagem para eletrônica das séries OCS e POS.

Phoenix Contact recebe novos certificados IEC 62443 na SPS 2025

Switches Gerenciáveis da Phoenix Contact recebem certificação IEC 62443-4-2

Os Switches Gerenciáveis da família de produtos FL Switch 2000 da Phoenix Contact foram certificados pela TÜV Rheinland conforme a norma IEC 62443-4-2. Isso confirma que os dispositivos atendem aos altos requisitos de segurança para sistemas de automação.

Edifício da Phoenix Contact

A Phoenix Contact está alinhando suas estruturas ainda mais internacionalmente e aproximando mais sua criação de valor dos mercados de vendas

Na conferência de imprensa da Phoenix Contact deste ano na feira de automação SPS, que aconteceu de 25 a 27 de novembro em Nuremberg, Ulrich Leidecker falou sobre as condições econômicas ainda tensas na Alemanha.

Phoenix Contact na SPS 2025

Phoenix Contact na SPS 2025: projetando a automação – de modo sustentável, seguro e conectado

A Phoenix Contact apresentará tecnologias pioneiras para automação industrial na edição desse ano da SPS – Smart Production Solutions, de 25 a 27 de novembro em Nuremberg. No pavilhão 9, estande 310, os visitantes poderão testemunhar como as tecnologias da Phoenix Contact estão impulsionando ativamente a transformação digital e a All Electric Society.

Virtual PLCnext Control

Virtual PLCnext Control: controle baseado em software para o futuro industrial

Com o Virtual PLCnext Control, a Phoenix Contact apresenta uma solução de controle baseada em software que permite funções de automação flexíveis em ambientes de IT virtualizados.

Série Rugged WP 6000

Novos web panels para aplicações outdoor da família de produtos WP 6000

O novo web panel da família de produtos WP 6000 da Phoenix Contact foi especialmente projetado para uso em condições externas extremas.

Switches Raptor EP4200/EP5200

Novos switches Raptor Layer 2 EP4200 e EP5200

Os switches Raptor das séries EP4200 e EP5200 da Phoenix Contact oferecem funções Layer 2 ampliadas com alto desempenho e disponibilidade. Eles são especialmente projetados para aplicações exigentes em infraestruturas críticas e no setor de energia.

Roteadores outdoor de telefonia móvel Cellulink

Roteadores outdoor de telefonia móvel Cellulink: cibersegurança agora também para áreas com atmosfera potencialmente explosiva

A série de produtos de roteadores outdoor de telefonia móvel Cellulink da Phoenix Contact está sendo ampliada: agora estão disponíveis novas variantes que foram especialmente desenvolvidas para uso em áreas com atmosfera potencialmente explosiva da Zona 2. Os dispositivos têm certificação IECEx e ATEX e, portanto, permitem a operação segura em ambientes industriais exigentes.

Sistema de relés PLC-Interface Ethernet Gateway montado em trilho de fixação e vários nomes de protocolos próximos a ele

Automação com relés repensada: o sistema de relés remoto compatível com a rede PLC-Interface Ethernet Gateway com conexão multiprotocolo ao controlador

O sistema modular de relés remoto PLC-Interface Ethernet Gateway da Phoenix Contact com alocação flexível de canais otimiza aplicações simples com até 56 canais de I/O. A alta flexibilidade e a integração intuitiva na rede são possíveis graças à compatibilidade com o software de controle comum.

Diagrama exibindo prognóstico de consumo de energia

Previsão em vez de retrospectiva: a Phoenix Contact traz os prognósticos de aprendizado de máquinas para o gerenciamento de energia

A Phoenix Contact está expandindo seu Energy Management Service com uma poderosa função de prognóstico. Com a ajuda do aprendizado de máquina, as empresas podem estimar o consumo futuro de energia, criar transparência e reconhecer o possível excesso de consumo em um estágio inicial – um novo passo em direção ao gerenciamento de energia preditivo conforme ISO 50001.

Conector híbrido M17 PRO

Conectores híbridos M17 PRO conforme a norma IEC

O novo conector híbrido M17 PRO, de acordo com a norma IEC 61076-2-117, da Phoenix Contact, estabelece novos padrões em termos de compatibilidade e flexibilidade.

Moldura de suporte de módulos HEAVYCON com travamento Click-in

Molduras de suporte de módulos Click-in para conectores industriais

A nova moldura de suporte de módulos Click-in da série HEAVYCON da Phoenix Contact simplifica consistentemente a montagem e a instalação de conectores industriais. O sistema de travamento Click-in sem ferramentas permite uma montagem rápida e confiável dos insertos, totalmente sem parafusos.

Réguas de bornes XT 1,5, incluindo os diferentes tipos de condutores e a faixa de bitolas do condutor

Réguas de bornes com tecnologia Push-X para cabeamentos a partir de 0,34 mm²

O programa de produtos Push-X está crescendo: com as novas réguas de bornes XT 1,5, a Phoenix Contact amplia a série com variantes para bitolas de condutores de 0,34 a 2,5 mm².

Módulo de inserto de contato para aplicações de alta corrente

Módulos de inserto de contato de potência HEAVYCON para aplicações de alta corrente

Os novos módulos de inserto de contato de potência HEAVYCON da Phoenix Contact foram especialmente desenvolvidos para aplicações de alta corrente de até 300 A. Com a combinação com outros módulos para transmissão de sinal, dados e potência em uma caixa é criada uma interface altamente compacta.

Controlador de carregamento AC CHARX control modular com atualização de software 1.8

Atualização de software para controladores de carregamento AC: CHARX control modular agora com funções abrangentes de cibersegurança

O controlador de carregamento AC CHARX control modular da Phoenix Contact é o elemento central de uma infraestrutura de carregamento inteligente e preparada para o futuro. Com a nova versão 1.8 do software, ele não apenas cumpre os requisitos atuais da diretriz RED, mas também está bem preparado para a futura Cyber Resilience Act (CRA).

Data Service Interfaces (DSI)

Interfaces de dados para quadros de comando e dispositivos

As novas Data Service Interfaces (DSI) da Phoenix Contact oferecem uma solução conveniente para trabalhos de serviço em quadros de comando e dispositivos. Com várias interfaces, como RJ45 e USB, as interfaces de serviço economizadoras de espaço permitem a conexão rápida e fácil de dispositivos elétricos adicionais.

Suporte para painel fotovoltaico POS Panelfix fixado em mastro

Novo suporte de para painéis fotovoltaicos – montagem rápida, uso flexível

Os novos suportes POS Panelfix da Phoenix Contact permitem uma fixação rápida e fácil de painéis fotovoltaicos na faixa de 20 a 200 Wp, independentemente do fabricante.

Dispositivo de proteção contra surtos para tipos de rede de alimentação norte-americanos montados em trilho DIN com botão "Ready for NFPA 79"

Nova proteção contra surto para sistemas de fornecimento de energia norte-americanos

Com VALVETRAB US-SPP, a Phoenix Contact expande a família de produtos Safe Protection Plus com dispositivos de proteção contra surtos listados pela UL para o mercado norte-americano. Os dispositivos são adequados para todos os tipos de redes de alimentação comuns em conformidade com a norma NEMA.

Ferramenta online para a configuração de conectores industriais

Novo configurador online para conectores industriais

O configurador HEAVYCON é uma ferramenta online para a configuração simples, rápida e segura de conectores industriais. O grande número de combinações possíveis muitas vezes dificulta a seleção da solução correta, mesmo para especialistas. O configurador oferece suporte aos usuários na seleção, validação e visualização de conectores e, ao mesmo tempo, economiza tempo valioso na área do projeto.

TRIO POWER para montagem na parede com tecnologia de conexão push-in

Fonte de alimentação para montagem na parede agora também com conexão push-in

As fontes de alimentação TRIO POWER para montagem na parede com uma saída de até 2,5 kW dispõem agora de uma conexão push-in. Os dispositivos com uma tensão de saída de 24 ou 48 V DC se caracterizam por densidade de potência e eficiência altas em um formato compacto.

Tomadas de carga tipo 2 CHARX connect modular

Tomadas de carga AC modulares com profundidade reduzida – para uma montagem flexível e com economia de espaço

As tomadas de carga tipo 2 CHARX connect modular da Phoenix Contact agora estão disponíveis com uma profundidade reduzida: com a terceira geração, a empresa apresenta uma solução otimizada para a integração flexível e com economia de espaço em soluções de infraestrutura de carregamento.

Torres de sinalização configuráveis PSD-SC

Novas torres de sinalização configuráveis com interface IO-Link

A Phoenix Contact expande seu portfólio de aparelhos de sinalização com três novas torres de sinalização configuráveis da série PSD-SC. Os modelos oferecem até 15 segmentos RGB, vários modos de operação e são fáceis de parametrizar graças à interface IO-Link.

Luzes de sinalização LED compactas em diversas versões

Luzes de sinalização LED compactas para integração direta com a máquina

Com a nova série de luzes de sinalização LED PSD-SL, a Phoenix Contact oferece uma solução compacta para a sinalização orientada para a aplicação diretamente nas funções da máquina. As luzes são versáteis, de construção robusta e adequadas para aplicação interna e externa.

Conectores placa a placa da série FP 0,8 SL

Conectores placa a placa não blindados no passo de 0,8 mm

A Phoenix Contact apresenta os novos conectores placa a placa não blindados da série FP 0,8 SL para taxas de dados de até 52 GBit/s. Graças à sua compatibilidade com as pegadas das placas de circuito impresso das variantes blindadas FP 0,8, os conectores oferecem maior flexibilidade no design das placas de circuito impresso. A substituição entre variantes blindadas e não blindadas pode ser realizada sem adaptar o layout da placa de circuito impresso.

Cerimônia de entrega do Sustainability Direct Award da Grundfos

Grundfos homenageia a Phoenix Contact com o Sustainability Direct Award

A Phoenix Contact recebeu o Sustainability Direct Award da Grundfos. Esse prêmio reconhece o compromisso da empresa sediada em Blomberg para com a sustentabilidade como parte integrante de suas atividades operacionais e de inovação.

Módulos de bateria com tecnologia de fosfato de ferro-lítio

Módulos de bateria com tecnologia de fosfato de ferro-lítio

Com os novos módulos de bateria de lítio com IQ Technology, a Phoenix Contact está expandindo seu portfólio com soluções de armazenamento de energia de alto desempenho com uma capacidade de 284 Wh.

Controladores de carregamento AC CHARX control

Ampliações de funções para controladores de carregamento AC: novo conceito de lei de calibração simplifica a certificação por meio de atualização de software

Os controladores de carregamento AC CHARX control modular da Phoenix Contact constituem o elemento central de uma infraestrutura de carregamento inteligente e sustentável para o carregamento modo 3 de veículos elétricos.

Caixas de montagem para eletrônica com simulação térmica

Caixas de montagem para eletrônica com simulação térmica

As caixas de montagem para eletrônica com dissipadores de calor correspondentes e placas de circuito impresso otimizadas oferecem uma refrigeração ideal e maior desempenho dos dispositivos. Para as caixas de montagem para eletrônica das séries BC, ME-IO, ICS e UCS, a Phoenix Contact oferece, portanto, uma combinação de dissipadores de calor adequados e um serviço de simulação exclusivo que maximiza a eficiência térmica do dispositivo.

Módulo de alimentação com Modbus/TCP

Sistema de disjuntores de proteção Caparoc: novo módulo de alimentação com interface de comunicação Modbus/TCP

As possibilidades de aplicação do sistema de disjuntores de proteção Caparoc foram ampliadas. Graças ao novo módulo de alimentação com interface Modbus/TCP, o sistema pode ser usado em outros sistemas de comunicação.

Régua de bornes com réguas de bornes Push-X plugáveis

Cabeamento conveniente de quadros de comando com Push-X e zona de conexão COMBI

As novas réguas de bornes plugáveis com conexão Push-X e zona de conexão COMBI da Phoenix Contact estabelecem novos padrões na tecnologia de cabeamento. Essa combinação permite um cabeamento eficiente e sem esforço na construção de quadros de comando, conectando o nível de campo com conectores COMBI pré-montados.

IFS PROFIsafe Gateway para acionadores de motor no trilho DIN

IFS PROFIsafe Gateway para a fácil integração em rede de até 15 acionadores de motor

A IFS PROFIsafe Gateway da Phoenix Contact facilita a integração de acionadores de motor compatíveis com a rede em redes PROFIsafe e seu uso em aplicações de segurança.

PSRmodular XC na indústria de processos

Segurança funcional até SIL 3 em atmosferas potencialmente explosivas

Os módulos de segurança configuráveis da família de produtos PSRmodular XC da Phoenix Contact foram certificados para uso em atmosferas potencialmente explosivas. Isso expande ainda mais a área de aplicações.

Acesso remoto via tablet

mGuard Secure Cloud com nova versão 3.1

A mGuard Secure Cloud da Phoenix Contact permite o acesso remoto seguro a máquinas e instalações em todo o mundo. A nova versão 3.1 já está disponível.

Proteção contra surto de um polo VAL-SPP-T2-350-1VF+0-UT-R montada em trilho DIN

Nova proteção contra surto de um polo VALVETRAB SPP

Os dispositivos de proteção contra surtos tipo 2 da família de produtos Safe Protection Plus (SPP) da Phoenix Contact agora também estão disponíveis em versões de um polo. Assim, eles complementam a série existente com cinco produtos prontos para instalação, cada um deles disponível com ou sem contato de sinalização remota.

Configurador online Cabeamento de sistema

A seleção certa com o novo configurador online para o cabeamento de sistema para controladores

O novo configurador online para o cabeamento de sistema para controladores da Phoenix Contact permite a seleção fácil e rápida de uma solução individual de cabeamento de sistema.

Relé PLC-INTERFACE com Circuit Breaker e logotipos de prêmios

Distinções do relé PLC-INTERFACE Circuit Breaker nos EUA

O relé PLC-INTERFACE com Circuit Breaker da Phoenix Contact ganha ouro nos prêmios Control Engineering 2025 Product of the Year Awards e o título de "Most Valuable Product" nos prêmios Plant Engineering 2025 Product of the Year Awards nos EUA.

Solução inovadora de software de gerenciamento de energia

Energy Management Service - On-Premises: gerenciamento de energia eficiente de acordo com a ISO 50001 para uma gestão corporativa sustentável

A solução de gerenciamento de energia "Energy Management Service - On-Premises" é a peça central de uma parceria estratégica entre a Phoenix Contact e a EMPURON. O software oferece ferramentas de análise poderosas que possibilitam uma análise abrangente dos dados de energia e a criação de relatórios significativos. Isso ajuda a tomar decisões informadas sobre economia de energia.

Conectores para dispositivos M12 angulares para THR

Conector para dispositivos M12 angular para THR

A Phoenix Contact oferece conectores M12 angulares para processamento de solda por refluxo (THR) que foram especialmente desenvolvidos para a produção automatizada.

Fontes de alimentação UNO POWER com tecnologia de conexão push-in

Fontes de alimentação UNO POWER – novas variantes com push-in e faixa de tensão ampliada

A Phoenix Contact está expandindo seu portfólio com novas fontes de alimentação: a UNO POWER de até 90 W com tecnologia de conexão push-in e uma faixa de tensão ampliada de até 277 V AC. Elas são a fonte de alimentação ideal para aplicações monofásicas em quadros de comando compactos. As nova fontes de alimentação de 30 a 90 W convencem com sua alta densidade de potência, eficiência e a nova conexão push-in. Isso as torna ideais para aplicações industriais e quadros de comando compactos.

Painéis de ferramentas individuais para ferramentas manuais: inserto de gaveta personalizado em espuma

Phoenix Contact e TECSAFE: mais organização e eficiência com painéis de ferramentas para ferramentas manuais

A colaboração da Phoenix Contact com a TECSAFE oferece uma oportunidade adicional de fornecer soluções personalizadas que permitem uma melhor organização e maior eficiência.

Conectores de polos da bateria para acumuladores domésticos

Novos conectores de polos da bateria para sistemas de acumuladores domésticos

A Phoenix Contact lança novos conectores para aplicações de acumuladores domésticos. Uma codificação mecânica e a identificação colorida tornam os novos conectores aptos para a utilização em inversores de bateria.

Relé de segurança multifuncional PSRuni L montado em trilho de fixação

Relé de segurança multifuncional: duas funções de proteção em um só dispositivo

Com o relé de segurança multifuncional PSRuni da Phoenix Contact, podem ser monitoradas até duas funções de segurança com apenas um dispositivo. A cobertura abrangente das funções de segurança comuns permite a configuração flexível e a personalização de acordo com os requisitos individuais.

Device and Update Management (DaUM)

Device and Update Management no Docker Hub

O serviço Device and Update baseado em OPC UA da Phoenix Contact permite o gerenciamento e a atualização de equipamentos de automação, independentemente do fabricante. O software, que até agora estava disponível como serviço do Windows, agora também está disponível como um contêiner Docker para uso em sistemas Linux.

Sensor LoRaWAN para medir a umidade do solo

Monitoramento ambiental como base para uma irrigação orientada pela demanda

O uso correto da água como recurso sempre foi importante, mas assume uma relevância especial em tempos de mudanças climáticas. O monitoramento ambiental abrangente é o primeiro passo para tornar mais controláveis os extremos, como inundações ou secas. Em ambiente urbano, por exemplo, a umidade do solo é medida em espaços verdes. Isso permite a implementação de uma irrigação orientada pela demanda.

Acopladores IO-Link para transmissão IO-Link sem contato

Novos acopladores IO-Link para a transmissão de energia e dados sem contato

A Phoenix Contact está adicionando novos acopladores IO-Link ao seu portfólio para transmissão de energia e dados sem contato. O produto inovador permite a troca de dados sem contato entre dispositivos IO-Link em sistemas de automação existentes e oferece inúmeras vantagens para os usuários.

Caixas I/O IO-Link compactas para a instalação de campo

Novas caixas I/O compactas para dispositivos IO-Link para instalação em campo

As novas caixas I/O para dispositivos IO-Link da Phoenix Contact acrescentam dispositivos robustos ao portfólio da família de produtos Axioline E. Elas oferecem um processamento de sinais digitais e opções de conexão flexíveis para ambientes exigentes.

Caixas de conexão de gerador da linha de produtos Solarline

Caixas de conexão de dispositivos prontas para instalar para instalações fotovoltaicas em telhado e em campo aberto

Na All Electric Society, a eletricidade verde está sempre disponível de forma confiável e a um custo econômico. Além da energia eólica, a energia solar contribui de forma significativa para a produção de energia renovável. Os especialistas que planejam e instalam instalações fotovoltaicas devem garantir sua alta disponibilidade e potência. Para esse fim, a Phoenix Contact oferece caixas de conexão de gerador da linha de produtos Solarline, tanto para pequenas instalações em telhado quanto como Combiner Box para grandes instalações em campo aberto.

Conceito de segurança a 360° da Phoenix Contact

Conceito de segurança a 360° para uma proteção abrangente de produtos, soluções e serviços

Também na aquisição de dados em instalações fotovoltaicas ou eólicas, a segurança do acesso aos dados adquiridos e às vias de transmissão são de grande importância. Além do risco cada vez maior de ataques de hackers, existem várias regulamentações legais para proteger sua empresa contra ciberataques. Isso inclui a Cyber Resilience Act, a diretriz NIS 2 e o regulamento KRITIS. Atualmente, não há uma norma harmonizada para sua implementação. No entanto, é de se esperar que a norma de segurança líder a nível internacional IEC 62443 tenha um papel decisivo.

Tomadas de carga CCS montadas individualmente CHARX connect universal

Tomadas de carga CCS com conjunto de cabos montado: a solução pronta para montar para veículos elétricos

As tomadas de carga CCS CHARX connect universal da Phoenix Contact funcionam como interface de High Power Charging com potências de carga de até 700 kW, que reduzem de forma significativa os tempos de carregamento de veículos elétricos e máquinas móveis. Pela primeira vez, as tomadas de carga CCS tipo 2 com conjunto de cabos montado estão agora disponíveis como solução pronta para montar.

Cabos de carga CCS refrigerados CHARX connect professional para potências de carga de até 1000 kW

Cabos de carga CCS de megawatts para até 1000 kW – High Power Charging reinventado

A segunda geração de conectores de carga HPC CHARX connect professional com refrigeração líquida da Phoenix Contact transmite até 1 MW no Boost Mode. Com essa potência de carga, não apenas os veículos elétricos podem ser carregados em apenas alguns minutos, mas também veículos utilitários com grandes baterias ficam rapidamente de novo prontos para uso.

Colaboradores no parque solar com logotipo da Smarter E

The Smarter E Europe: moldando a revolução energética junto com soluções técnicas

Para atingir as metas climáticas, as emissões de CO2 têm que ser minimizadas nos próximos anos. A Phoenix Contact está enfrentando esse desafio com a visão futura da All Electric Society. Esta descreve um mundo no qual a energia elétrica suficiente e acessível proveniente de recursos renováveis está disponível o tempo todo. Para atingir esse objetivo, a empresa oferece soluções técnicas, produtos e serviços.

Cabos Patch RJ45 coloridos

Cabos Patch RJ45 coloridos para aplicações CAT6A

A Phoenix Contact está expandindo seu portfólio de produtos com cabos Patch coloridos da série RJ45 Building, que foram especialmente desenvolvidos para aplicações em quadros de comando. Os novos cabos estão disponíveis em oito cores: branco, laranja, amarelo, vermelho, roxo, verde, azul e preto.

Distribuidores de energia da série PRC 20

Distribuidores de energia plugáveis da série PRC 20

O novo distribuidor de energia plugável de até 20 A da Phoenix Contact é a solução ideal para uma instalação rápida e fácil via Plug and Play.

O condicionador de sinal Ex i e o transdutor MINI Analog Pro com logotipo SIL 3 e Ex i, assim como logotipos do GIT Safety Award e do German Innovation Award

Condicionador de sinal Ex i altamente compacto e transdutor de medição MINI Analog Pro com pacote de certificação abrangente

Os condicionadores de sinal com segurança intrínseca de 6,2 mm de isolamento estreito e os transdutores da família de produtos MINI Analog Pro da Phoenix Contact dispõe agora de outras certificações, além da ATEX/IECEX e CCC Ex.

Rede de resistências para interruptores de proximidade com condicionador de sinais de comutação MINI Analog Pro

Maior segurança através do monitoramento de falhas de linha

Com base na nova rede de resistências da Phoenix Contact, os contatos sem potencial de terra e os interruptores de proximidade podem ser usados em combinação com módulos de entrada de acordo com a norma NAMUR IEC/EN 60947-5-6 para o monitoramento de falhas de linha. Isso se mostra indispensável em aplicações com elevados requisitos de segurança.

Relé de segurança multifuncional PSRuni L

Relés de segurança multifuncionais: duas funções de proteção em um dispositivo

Com o relé de segurança multifuncional PSRuni da Phoenix Contact, podem ser monitoradas até duas funções de segurança com apenas um dispositivo. A cobertura das funções de segurança comuns permite a configuração flexível e a personalização de acordo com os requisitos individuais.

Módulos de medição de temperatura Axioline

Novos módulos de medição de temperatura por resistência para Axioline F e Axioline P

A Phoenix Contact amplia o portfólio dos sistemas E/S remotos Axioline F e Axioline P com três novos módulos de medição de temperatura por resistência (módulos RTD) que suportam dispositivos de medição de temperatura resistivos.

Parte inferior da caixa ICS

Nova parte inferior da caixa para caixas de montagem para eletrônica da série ICS

Com uma largura de 50 mm, a nova parte inferior da caixa da série ICS da Phoenix Contact oferece a maior área possível de placa de circuito impresso e cria, assim, mais espaço para a eletrônica nela instalada.

Alicates multifuncionais UNIFOX-MP 6-1 e UNIFOX-MP 7-1

Utilização versátil - as novas ferramentas universais

O portfólio de ferramentas Unifox da Phoenix Contact foi ampliado para incluir dois novos alicates multifuncionais, três chaves de alicate e um alicate "Linemans".

Conectores para placa de circuito impresso da série XPC

Push-X no conector para placa de circuito impresso XPC 2,5

A Phoenix Contact complementa a série de conectores para placa de circuito impresso com tecnologia Push-X inovadora com um novo conector para bitolas de condutor até 2,5 mm². A tecnologia Push-X permite conectar condutores flexíveis e rígidos rapidamente e quase sem esforço mediante inserção.

Família de produtos Cellulink

Novos roteadores industriais outdoor de telefonia móvel

A Phoenix Contact expande seu portfólio de comunicação remota com roteadores industriais outdoor de telefonia móvel. A família de produtos Cellulink conecta dispositivos compatíveis com a rede em todo o mundo à rede de telefonia móvel e é certificada conforme IEC 62443-4-2.

Dois novos módulos WLAN para a banda de 6 GHz

Novos módulos WLAN para a banda de 6 GHz melhoram a automação industrial

A Phoenix Contact expande seu portfólio de módulos industriais de cliente WLAN com variantes Wi-Fi 6E (IEEE 802.11ax) para a nova banda de frequência de 6 GHz. Assim, estão disponíveis 24 novos canais de transmissão livre nos quais o desempenho total dos novos recursos da IEEE 802.11ax pode ser utilizado com os módulos Wi-Fi 6E.

FL SWITCH 5900

Novos Switches Gerenciáveis de 19" para montagem em rack para a indústria

A Phoenix Contact apresenta na Hannover Messe 2025 um novo portfólio de Switches Gerenciáveis no formato de 19 polegadas. Com até quatro portas de 10 Gigabit, os switches da série FL Switch 5900 oferecem um alto desempenho de dados, funções de segurança abrangentes e mecanismos TSN modernos.

Sistema de postos de trabalho clipx BASIC line

Sistemas modulares de postos de trabalho para processos eficientes na construção de quadros de comando

Os sistemas de postos de trabalho clipx Basic line da Phoenix Contact permitem configurar com facilidade postos de trabalho individuais para um trabalho eficiente e ergonômico. O sistema modular permite a adaptação ou expansão flexíveis dos postos de trabalho, p. ex., com o software de assistência ao operador clipx Engineer assemble para a montagem de réguas de bornes.

Dispositivo APL de proteção contra surtos Termitrab complete no trilho de fixação

Nova proteção contra surto para aplicações APL

A nova proteção contra surto para aplicações SPE e APL da família de produtos TERMITRAB complete da Phoenix Contact cumpre as normas internacionais e oferece uma proteção abrangente para atmosferas potencialmente explosivas na automação de processos.

TRIO UPS em trilho de fixação

Disponibilidade máxima em caso de falhas de energia com a fonte de alimentação ininterrupta

A nova inovação na área de fontes de alimentação ininterrupta é a TRIO DC UPS da Phoenix Contact para construção de máquinas. A fonte de alimentação comutada combinada reúne as funções de uma UPS e de uma fonte de alimentação em uma caixa compacta, economizando assim espaço no quadro de comando.

Pessoa com a impressora a jato de tinta UV BLUEMARK E.CARD em frente a um quadro de comando

Identificação eficiente com a inovadora impressora a jato de tinta

A impressora a jato de tinta UV BLUEMARK E.CARD da Phoenix Contact estabelece novos padrões na identificação industrial. Ela convence pelo processamento eficiente de materiais, a tecnologia de impressão de baixa manutenção e os ótimos resultados de impressão em materiais de cartão de plástico e metal.

Luz do quadro de comando incluindo tomada com design atual

A iluminação ideal do quadro de comando contribui para um trabalho seguro e evita erros de cabeamento

A Phoenix Contact expande seu portfólio com as novas luzes AC universais do quadro de comando com tomada integrada. As luzes da família de produtos PLD E 708 oferecem possibilidades de uso flexíveis em quase todos os quadros de comando do mundo. Isso se deve à ampla faixa de tensão de entrada AC de 100 V AC a 240 V AC.

STEP POWER para sistemas de bus KNX

Comunicação KNX transparente e segura até 1200 mA

Como a primeira alimentação de tensão KNX no mercado, a STEP POWER da Phoenix Contact dispõe de um indutor KNX ativo e fornece uma vista geral de todas as informações de estado relevantes para KNX por meio da tela colorida integrada. Assim, ela combina eficiência e diagnósticos no local.

Integrated Energy Solutions

Integrated Energy Solutions: descarbonização econômica de empresas

Um breve estudo encomendado pela Iniciativa Empresarial Alemã para Eficiência Energética (Deutsche Unternehmensinitiative Energieeffizienz; Deneff) junto da Universidade de Ciências Aplicadas de Niederrhein constata que as empresas alemãs poderiam economizar com medidas específicas até 21 bilhões de euros por ano em custos de energia. De acordo com o Membro da Diretoria da Deneff, Christian Noll, é consumida tanta energia para aplicações de aquecimento industrial quanto para o aquecimento de edifícios – e a maior parte ainda com combustíveis fósseis. Ao mesmo tempo, a diretriz CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) está alterando significativamente os requisitos de relatórios de sustentabilidade das empresas.

Aplicação Catan C1 EN

Nova família de controladores para a automação de edifícios e espaços

Na automação de edifícios e espaços, geralmente são usados distribuidores de triagem compactos que oferecem pouco espaço para a instalação do hardware. Por isso, a Phoenix Contact expandiu seu portfólio de produtos para incluir dispositivos no formato para montagem em trilho DIN. Além do comprovado controle de edifícios ILC 2050 BI, a partir de agora está disponível o novo controlador Catan C1 EN.

CHARX control modular

Expansões de funções para controladores de carregamento AC: compatibilidade WLAN e outros recursos

Os controladores de carregamento AC CHARX control modular da Phoenix Contact constituem o elemento central de uma infraestrutura de carregamento inteligente e sustentável para o carregamento modo 3 de veículos elétricos. Com a versão 1.7.0 do software, o escopo de funções do portfólio escalável é expandido com a compatibilidade WLAN e outros recursos para maior conveniência de instalação e manutenção, bem como mais segurança.

Sistema de retenção de placa de circuito impresso flexível para caixas de perfil de extrusão UM

Sistema de retenção de placa de circuito impresso flexível para caixas de perfil de extrusão UM

O suporte Evaluation (EVA) Board para as caixas de perfil de extrusão UM-BASIC e UM-PRO da Phoenix Contact é um sistema de retenção flexível e ajustável para o alojamento de placas de circuito impresso de diferentes tamanhos. O sistema pode ser montado em um perfil UM-BASIC/PRO 122 da Phoenix Contact.

Sistema de caixa ME-IO Slim para controladores compactos

Sistema de caixa ME-IO Slim para controladores compactos

O ME-IO Slim é a solução de caixa eficiente da Phoenix Contact para controladores compactos que exigem tecnologia de conexão frontal selada. A largura do módulo de apenas 12 mm permite um projeto do sistema que economiza espaço.

Conectores de polos da bateria da série BPC

Conexões seguras para sistemas acumuladores de energia

Os novos conectores protegidos contra inversão da polaridade da série BPC da Phoenix Contact são ideais para o uso em acumuladores de energia. Graças à capacidade de rotação de 360° e aos vários tipos de conexão, eles oferecem ao usuário uma alta flexibilidade.

Bloco de corte zero em uso com o cortador de trilhos de fixação PPS

Cortes zero rápidos e precisos sem medição repetida

O bloco de corte zero para cortadores de trilhos de fixação otimiza o corte manual de trilhos de fixação perfurados, permitindo cortes zero rápidos e reproduzíveis, sem medições repetidas e demoradas.

Bornes de placa de circuito impresso push-in para BC 17,8

Bornes de placa de circuito impresso push-in para caixas de montagem para eletrônica BC 17,8

A Phoenix Contact expande a variedade de conexões para as caixas de montagem para eletrônica da série BC. Pela primeira vez estão disponíveis bornes de placa de circuito impresso push-in da série FKDSO 1,5 e FKDSO 2,5 para a BC 17,8 (1 HP).

Conectores para placa de circuito impresso RJ45 filtrados

Conectores para placa de circuito impresso RJ45 filtrados

A Phoenix Contact completa o programa de transmissão de dados à base de cobre. Os novos conectores filtrados para placa de circuito impresso expandem o portfólio existente com variantes RJ45 com transformadores integrados para aplicações de até 1 GBit/s.

Caixas de montagem para eletrônica BC 35,6 e BC 53,6 com conexão push-in

Partes superiores da caixa configuráveis BC 35,6 e BC 53,6 para conexão push-in

A Phoenix Contact expande a série de caixas BC modular com partes superiores da caixa com larguras de 35,6 e 53,6 mm. Assim, agora estão disponíveis partes superiores configuráveis para larguras de 35,6 mm, 53,6 mm, 71,6 mm, 107,6 mm e 161,6 mm.

CHARX control vehicle assume a comunicação de alto nível (TCP/IP) via Powerline (PLC) entre a estação de carga DC e o veículo elétrico

Controladores de carregamento do veículo como solução de interface entre a estação de carga DC e o veículo elétrico

O controlador de carregamento autônomo do veículo CHARX control vehicle da Phoenix Contact permite o carregamento com corrente contínua através de tomadas de carga CCS para veículos elétricos e veículos utilitários.

Estande da Phoenix Contact na Hannover Messe

Phoenix Contact na Hannover Messe: foco em fábrica digital, construção eficiente de quadros de comando e tecnologia de corrente contínua

Em conformidade com o lema da feira "Shaping the Future with Technology", a Phoenix Contact apresenta de 31 de março a 4 abril na Hannover Messe seus produtos e soluções para os desafios do futuro: este ano a empresa familiar se foca no estande F40 no pavilhão 9 em três áreas temáticas: tecnologia de corrente contínua, eficiência na construção de quadros de comando e fábrica digital.

Sistema de conectores padronizado para Profinet over SPE

Sistema de conectores padronizado para Profinet over SPE

Com suas tecnologias, a Profibus & Profinet International representam uma infinidade de inovações e interoperabilidade entre fabricantes. Isso começa na conectividade com conectores e cabos.

VL3 PPCS - PCs de painel industrial compactos

PCs de painel industrial compactos

A Phoenix Contact está ampliando seu portfólio na área de IHM e computadores industriais. Os PCs de painel compactos da família de produtos VL3 PPCS preenchem a lacuna entre os dispositivos IHM TP 6000 e WP 6000 e os computadores industriais da série de Box PCs e PCs de painel VL3.

GameChangers para a conexão de dispositivos

GameChangers: a revolução na conexão de dispositivos

A Phoenix Contact apresenta os GameChangers para conexão de dispositivos: com ideias, tecnologias e materiais avançados, eles oferecem soluções para maior velocidade, formato compacto, leveza, robustez, flexibilidade e desempenho na construção de dispositivos.

Conectores Connexis com Push-in Technology

Conectores com Push-in Technology

Os novos conectores Connexis DD31PS com tecnologia de conexão push-in da Phoenix Contact simplificam e aceleram o cabeamento no campo e na fábrica.

Conectores industriais com rosca de aparafusamento

Conectores industriais com rosca de aparafusamento

A Phoenix Contact oferece bases de montagem com rosca de aparafusamento para uma instalação simples e rápida dos conectores Heavycon D7. Elas podem ser facilmente fixadas em aberturas de painéis redondas com uma contraporca M25 ou M32 ou aparafusadas diretamente em motores e dispositivos com roscas correspondentes.

Caixa de distribuição M12 Push-Pull com cobertura plugável

Caixas de distribuição M12 com sistema de travamento rápido Push-Pull e cobertura de conexão plugável

As novas caixas de distribuição M12 com sistema de travamento rápido Push-Pull da Phoenix Contact estabelecem um novo padrão na tecnologia de automação. Elas convencem por sua instalação contínua intuitiva e sem ferramentas. Os cabos tronco e os conectores M12 são conectados de forma segura e conveniente por meio de encaixe direto. Isso assegura uma economia de tempo considerável e um cabeamento simples e seguro.