Material de instalação e material de montagem para o quadro de comando

Acessórios para quadros de comando

Os acessórios para quadros de comando garantem proteção e ordem dentro e ao redor do quadro de comando através de sistemas de cabeamento, mangueiras de proteção e guias de cabos, bem como sistemas de entrada de cabos. Além disso, através dos bornes blindados é possível realizar um cabeamento de acordo com EMC. Além disso, para manutenção, assistência técnica e diagnóstico simples, você tem o apoio de tomadas e interfaces de assistência técnica.

Suas vantagens

  • Quadros de comando claros e ordenados graças a material de montagem e sistemas de guia de cabos
  • Entrada ordenada de cabos, desde o campo até o quadro de comando
  • Proteção de cabos graças a diferentes mangueiras de proteção
  • Cabeamento conforme EMC contra radiações e irradiações de interferência
  • Manutenção simplificada graças a interfaces de manutenção e tomadas no quadro de comando
  • Melhor visibilidade graças às luzes do quadro de comando flexíveis

Novos produtos

Interface de dados para quadros de comando e dispositivos
Tomadas do quadro de comando com interfaces USB em um trilho de fixação

Interface de dados para quadros de comando e dispositivos

Realizar trabalhos de manutenção de forma conveniente

Nossas Data Service Interfaces (DSI) oferecem várias interfaces, como RJ45 e USB, para a conexão fácil de dispositivos elétricos adicionais. Desse modo, as interfaces de serviço economizadoras de espaço simplificam consideravelmente os trabalhos de manutenção em quadros de comando e outros dispositivos.

Características principais

  • Módulos de acoplamento (USB tipo A 2.0, USB tipo A 3.0, RJ45 CAT6A) e módulos de conexão de cabos (RJ45 CAT6A)
  • Grau de proteção IP65/IP67 (com tampa de proteção fechada)
  • Espessuras de parede: 1 mm ... 5 mm
  • Montagem frontal
  • Temperatura ambiente (operação): -40 °C ... +70 °C
  • Certificação UL (em curso)
  • Passagem de parede: Ø 22,5 mm

Suas vantagens

  • Uso em ambientes industriais graças a classe de proteção IP mais alta
  • Execução simples e rápida de atualizações, manutenção etc. em quadros de comando e dispositivos fechados
  • Instalação com economia de espaço graças a passagem de parede padrão de Ø 22,5 mm
  • Tempo de instalação curto graças a montagem simples e sem ferramenta
  • Possibilidade de personalização com o seu próprio logotipo

Tomadas com interfaces USB

Universais com três conexões

As tomadas de quadro de comando com frente de encaixe alemã e americana são caracterizadas por uma interface USB-A e USB-C adicional. Isto significa que podem ser alimentados vários aparelhos. Você pode escolher entre conexão push-in e conexão a parafuso para a conexão de energia.

Características principais

  • Frente de encaixe: Alemanha / EUA
  • 16 A, 250 V / 15 A, 125 V
  • Interfaces USB: USB-A e -C
  • Valores USB: 5 V, 3 A (total), eficiência: DOE Nível IV
  • Tipo de conexão: Push-in / parafuso
  • Bitola de condutor: 0,2 mm² ... 4 mm²/24 AWG ... 12 AWG
  • Tela de LED para tipos de EUA
  • Está em conformidade com os padrões de segurança relevantes

Suas vantagens

  • 3 em 1: fonte de alimentação pronta para uso para dispositivos externos durante a manutenção e o serviço
  • Fonte de alimentação USB segura e carregamento rápido graças à potência USB de 15 W
  • Economia de energia devido à eficiência especialmente alta da interface USB em operação sem carga e com carga parcial
  • Montagem flexível: montagem em trilho de fixação ou montagem direta por meio de parafuso
  • Instalação rápida e fácil graças à tecnologia de conexão push-in

Visão geral das áreas de produtos


Placa de entrada de cabo e prensa-cabos

Placa de entrada de cabo e prensa-cabos

Sistemas de entrada de cabos

Na categoria de sistemas de entrada de cabos você encontra tudo para a entrada de cabo ordenada e clara, desde o campo até o quadro de comando. Pode encontrar não só as placas de passagem que asseguram a entrada ordenada de um grande número de cabos, como também os simples prensa-cabos. Além disso, o portfólio de produtos também inclui diversos acessórios, tais como vedações, tubos corrugados e diferentes adaptadores e placas adaptadoras.

Sistema de guia de cabos CGS

Sistema de guia de cabos CGS

Sistemas de guia de cabos

A categoria de produto Sistemas de guia de cabos abrange todos os tópicos relacionados à guia de cabos e à proteção de cabos. Dentro do quadro de comando, o foco é a guia ordenada de cabos, razão pela qual produtos como canaletas ou o sistema de guia de cabos CGS são usados aqui. Ao contrário das canaletas, o sistema de guia de cabos permite a passagem simples dos cabos da porta do quadro para dentro do quadro de comando. Fora do quadro de comando, as mangueiras de proteção são amplamente utilizadas para a proteção dos cabos. Para que as mangueiras de proteção sejam resistentes às diferentes condições ambientais, elas estão disponíveis em diversos materiais e versões.

Material de fixação para construir um quadro de comando ordenado

Material de fixação para o quadro de comando

Material de montagem

O material de montagem e de fixação é composto por trilhos de fixação, barramentos neutros, postes, fixação de cabos e vários adaptadores de montagem. Selecione o trilho DIN correto e fixe o trilho DIN opcionalmente com os adaptadores de montagem correspondentes. Os adaptadores para trilho de fixação permitem, p. ex., a montagem elevada ou inclinada dos trilhos DIN. Para evitar o deslocamento lateral das réguas de bornes, utilize a grande seleção de postes. Além disso, a gama também inclui diversos suportes adequados para a fixação de barramentos neutros. O portfólio inclui ainda diferentes abraçadeiras para um agrupamento ordenado de condutores.

Luz do quadro de comando de LED PLD E 409 W 350

Luz do quadro de comando de LED

Luzes do quadro de comando

Iluminação ideal e instalação rápida. Equipados com a mais recente tecnologia LED e componentes ópticos de alta qualidade, eles iluminam de forma ideal seu quadro de comando. Graças à montagem magnética, as luzes do quadro de comando são rapidamente instaladas e fáceis de colocar em operação.

Interface de manutenção e tomada de quadro de comando

Interface de manutenção e tomada de quadro de comando

Tomadas de quadro de comando e interfaces de assistência técnica

Com as interfaces de manutenção e as tomadas no quadro de comando, você facilita significativamente a manutenção de seus quadros de comando. As tomadas de manutenção permitem a conexão direta de cabos elétricos e conectores de manutenção simples como, p. ex., RJ45, CAT5e ou D-SUB 9. Assim é possível prescindir de tomadas externas durante a manutenção. As tomadas de quadro de comando estão disponíveis em várias versões nacionais e, opcionalmente, são equipados com fusíveis, interruptores ou LED. As tomadas podem ser instaladas no trilho de fixação, por montagem direta ou em uma estrutura de montagem.

Os bornes blindados SK e SCC são montados em um suporte diretamente montável

Bornes blindados SK e SCC

Bornes blindados

A categoria de bornes blindados inclui todos os produtos necessários para o cabeamento das réguas de bornes conforme EMC. Além dos vários bornes blindados, eles também incluem grampos de conexão de blindagem e bornes de derivação ou alimentação. Desta forma, você pode proteger totalmente seu cabeamento dentro do quadro de comando contra as diferentes interferências, como, por. ex., a interferência capacitiva ou indutiva. Os barramentos neutros (NLS) para fixação de bornes blindados e bornes de derivação podem ser encontrados na categoria Material de montagem.

Brochura de produtos
Acessórios para quadros de comando

Descubra a variedade de produtos dos acessórios para quadros de comando no catálogo de produtos. Os acessórios garantem proteção e ordem dentro e ao redor do quadro de comando. Além disso, as tomadas e interfaces de assistência técnica ajudam na manutenção, assistência técnica e no diagnóstico simples.

Baixar a brochura
Quadro de comando com vários acessórios de quadro de comando