Conectores placa a placa

Conectores placa a placa

Com os conectores placa a placa da série FINEPITCH​, a ​Phoenix Contact​ oferece soluções blindadas e não blindadas para a transmissão de sinais e dados. Realize configurações individuais de placas de circuito impresso em todas as dimensões com diversos formatos, alturas de pilha e números de polos em diversos passos, desde 0,635 mm até 1,27 mm. Também são possíveis conexões tipo ​mezzanine​, ​coplanares, bem como ​Mother-Daughter-Cards.

Suas vantagens

  • Flexibilidade no design graças a conectores robustos nos passos de 0,635 mm a 1,27 mm em várias alturas de pilha
  • Conexões placa a placa apropriadas para a aplicação em versões blindadas e não blindadas para diferentes requisitos EMC
  • Apoio Design-in abrangente para um desenvolvimento de dispositivos simples e rápido graças a dados orientados para a prática e modelos gratuitos
  • Diversas possibilidades de aplicação graças a transmissão de dados de alta velocidade de até 52 GBit/s
Amostras gratuitas
Teste os conectores placa a placa

Você pretende experimentar os conectores placa a placa do portfólio FINEPITCH? – Solicite agora mesmo seu pacote de amostra personalizado. Nós o ajudaremos na seleção e no Design-in dos conectores para placa de circuito impresso. Você receberá assessoria especializada para a utilização direcionada para sua aplicação. Conheça as vantagens das soluções da Phoenix Contact.

Solicitar amostra gratuita
Vista explodida de conectores placa a placa em várias placas de circuito impresso em uma caixa de montagem para eletrônica
Conectores placa a placa da série FR 1,27

White Paper sobre conectores placa a placa de alta velocidade Identificar influências na transmissão de dados e otimizar a integridade dos dados

A conexão em rede do mundo exige transmissões de dados cada vez mais rápidas de dispositivos e interfaces. Isso também requer conexões dentro dos dispositivos que encaminham sinais e dados entre as placas de circuito impresso da forma mais rápida e confiável possível. Leia nosso Whitepaper para saber como você pode obter uma alta integridade de dados com conectores placa a placa com impedância otimizada, sua atribuição de pinos e a estrutura de camadas PCB correspondente.

Compensação de tolerância para conectores placa a placa

White Paper sobre os diferentes modos de compensação de tolerância Diferentes sistemas de contato e sua compensação de tolerância

Os conectores placa a placa conectam as placas de circuito impresso. Eles devem atender aos requisitos elétricos e mecânicos dos dispositivos. Dependendo dos requisitos, diferentes sistemas de conectores são adequados, oferecendo vantagens específicas, como a capacidade de compensação de tolerância. Descubra por que a compensação de tolerância é tão importante para os conectores placa a placa em nosso White Paper. Descubra os diferentes sistemas de contato, suas possíveis aplicações e quando os tipos flutuantes são a melhor opção em comparação com os tipos rígidos.

Novos produtos

Conectores placa a placa da série FP 0,8 SL

Conectores placa a placa não blindados no passo de 0,8 mm

Mais flexibilidade graças a footprints de placas de circuito impresso compatíveis

Os conectores placa a placa FINEPITCH da série FP 0,8 SL são variantes não blindadas da série FP 0,8. Graças à sua compatibilidade com o footprint das placas de circuito impresso das variantes FP 0,8 blindadas, eles permitem a troca flexível de ambas as versões sem adaptação do layout da placa de circuito impresso.

Características principais

  • Passo: 0,8 mm
  • Números de polos: 12, 20, 32, 52, 80
  • Altura de pilha: 6 mm ... 21 mm
  • Taxas de transmissão de dados até 52 GBit/s
  • Opcionalmente disponível com blindagem
  • Corrente nominal : 1,7 A por contato
  • Ciclos de encaixe: 500
  • Tensão de teste: 500 V AC

Suas vantagens

  • O footprint das placas de circuito impresso compatível permite a troca flexível de variantes blindadas e não blindadas
  • Conexões mecânicas e elétricas confiáveis graças ao sistema de contato dos dois lados ScaleX
  • Robustez: tecnologia ScaleX para uma elevada compensação de tolerância e proteção dos contatos
  • Design flexível do dispositivo: diversos números de polos, formatos e alturas de pilha com grande segurança de conexão

O portfólio de conectores placa a placa em resumo A conexão adequada para um design flexível do dispositivo: a série FINEPITCH multipolos oferece a solução ideal para conexões de placa de circuito impresso aptas para a indústria. Assim, você tem a possibilidade de dispor as placas de circuito impresso em seu dispositivo com a máxima flexibilidade. Além disso, as versões blindadas oferecem propriedades de EMC muito boas.

Mapa de imagem interativo: Diferentes séries de conectores placa a placa em resumo
Série FR 1,27
A economia de tempo no processo de desenvolvimento e a transmissão de dados de alta velocidade fazem a diferença. Os conectores placa a placa da série FR 1,27 permitem taxas de dados de até 28 GBit/s, bem como simulações específicas do cliente de integridade de dados.
Saber mais sobre os produtos
Série FR 1,27
Série FP 0,8
Os conectores placa a placa da série FP 0,8 se caracterizam pela tecnologia ScaleX inovadora. Este contato duplo único oferece uma conexão confiável, robusta e uma elevada compensação de tolerância ao encaixar.
Saber mais sobre os produtos
Série FP 0,8
Série FS 0,635
Com os conectores placa a placa da série FS 0,635, você realiza conexões de placa de circuito impresso compactas em versões rígidas ou flutuantes. Graças a taxas de transmissão de dados de até 40 GBit/s, diferentes números de polos e alturas de pilha, você pode desenvolver dispositivos de forma flexível.
Saber mais sobre os produtos
Série FS 0,635

Dados técnicos em comparação

Compare a série de produtos e escolha o conector placa a placa adequado para sua aplicação.

FS 0,635
FP 0,8
FR 1,27
FS 0,635

FP 0,8

FR 1,27

Dados técnicos em resumo
Série de produtos FP 0,8 FR 1,27
Passo 0,8 mm 1,27 mm
Números de polos 12 ... 80 6 ... 100
Alturas de pilha 6 mm … 21 mm 8 mm … 13,8 mm
Formatos Vertical e horizontal Vertical, horizontal e cabo Flat
Blindagem Opcional -
Flutuante ± 0,7 mm (direção X e Y) ± 0,3 mm (direções X e Y), compensação de tolerância integrada ao contato -
Corrente nominal por contato 0,5 A 1,7 A 2,3 A
Taxa de dados Até 30 GBit/s | Até 40 GBit/s Até 52 GBit/s Até 28 GBit/s
Ciclos de encaixe 50 500 500
Ir para a lista de produtos Ir para a lista de produtos Ir para a série de produtos

Conectores placa a placa da série FR 1,27


Conectores placa a placa da série FR 1,27

Sua vantagem com taxas de dados aceleradas de até 28 GBit/s

A transmissão de dados de alta velocidade e a economia de tempo no processo de desenvolvimento fazem toda a diferença: com conectores placa a placa da série FR com passo de 1,27 mm, a Phoenix Contact oferece taxas de dados de até 28 GBit/s e simulações específicas do cliente de integridade de dados.

Conectores placa a placa da série FR 1,27

Você procura um substituto compatível para sua conexão placa a placa estabelecida no passo de 1,27 mm, permitindo em simultâneo estar preparado para os requisitos industriais do futuro? A série FR 1,27 oferece a solução ideal. Beneficie-se de uma transmissão de dados de alta velocidade um Design-in eficiente.

O seu valor agregado na série FR 1,27

Conectores placa a placa da série FR 1,27
Conectores placa a placa da série FR 1,27 em vários tamanhos
Desenvolvedores em uma reunião com simulações específicas para o cliente
Curva de transmissão de sinais dos conectores placa a placa da série FR 1,27
Conectores placa a placa com modelos MCAD e dados ECAD
Conectores placa a placa da série FR 1,27

O novo conector de alta velocidade permite pela primeira vez a transmissão de dados com até 28 GBit/s. Este aumento de desempenho se torna agora realidade graças à arquitetura inteligente de componentes e à fabricação orientada para a qualidade. Aqui são utilizados materiais e superfícies de contato de alta qualidade. Cumprindo os padrões estabelecidos do mercado, os clientes agora dispõem de possibilidades de design completamente novas.

Ir para a lista de produtos da série FR 1,27
Conectores placa a placa da série FR 1,27 em vários tamanhos

A escalabilidade dos conectores placa a placa e cabo a placa com números pares de polos de 6 a 100 garante a alta flexibilidade na seleção de componentes. Como fabricante de dispositivos, você pode realizar aplicações mezzanine e coplanares, assim como conexões Mother-Daughter. O design sofisticado do contato permite o alinhamento flexível da placa de circuito impresso. Além disso, é assegurada a compatibilidade com a série FP 1,27 anterior e os concorrentes relevantes.

Ir para a lista de produtos da série FR 1,27
Desenvolvedores em uma reunião com simulações específicas para o cliente

Os requisitos da integridade dos dados aumentam graças ao rápido crescimento da necessidade de densidade de sinal. Os desenvolvedores têm de garantir a manutenção da impedância nominal do sistema. Para você economizar tempo no processo de desenvolvimento e garantir uma transmissão com perdas e reflexões reduzidas com o conector, efetuamos sob pedido simulações específicas do cliente para sua aplicação. Fale conosco.

Ir para a lista de produtos da série FR 1,27
Curva de transmissão de sinais dos conectores placa a placa da série FR 1,27

As correntes até 2,3 A e uma transmissão de sinais estável em longo prazo são asseguradas graças a uma construção sofisticada do conector e oferecem a você um contexto para múltiplas áreas de aplicação. Assim, a máxima de qualidade se reflete, p. ex., nos pontos de contato folheados a ouro, sendo a execução no layout confiável tipo tulipa sinônimo de conexões seguras.

Ir para a lista de produtos da série FR 1,27
Conectores placa a placa com modelos MCAD e dados ECAD

Pode contar com nosso apoio: fornecemos a você dados técnicos abrangentes, bem como modelos MCAD e dados ECAD. Nossos perfis PCB, modelos 3D e diagramas elétricos fornecem a você uma base integrada para o desenvolvimento de seu dispositivo. Nosso serviço de amostra é a sua vantagem. Encomende sua amostra de produto de forma fácil e sem complicações. Em poucos dias você recebe a amostra através de envio direto gratuito.

Ir para a lista de produtos da série FR 1,27

28 GBit/s: aumento de potência para taxas de dados ainda mais altas

Deixe-se convencer como os conectores placa a placa da série FR 1,27 proporcionam mais espaço no dispositivo em espaços limitados. Para planejar e implementar conexões de placas de circuito impresso no interior do dispositivo, eles permitem altos níveis de liberdade para os desenvolvedores de dispositivos.

Configurador para montagens de cabos com conectores placa a placa da série FR 1,27

Configurador para montagens de cabos da série FR 1,27

Configure seu módulo individual. Graças à visualização 3D, você pode criar exatamente a montagem de cabos cumprindo seus requisitos pessoais. Selecione o número de polos e o comprimento do cabo, determine a orientação dos conectores e adicione um alívio de tração opcional.

Conectores BTB da série FR 1,27 no teste dos especialistas

Transmissão de dados em alta velocidade e economia de tempo no desenvolvimento: confira na entrevista com o gerente de produto Tobias Kanne por que a série FR 1,27 abre novas possibilidades de design para os fabricantes de dispositivos.

Conectores placa a placa da série FS 0,635


Conectores placa a placa da série FS 0,635

Conexões da placa de circuito impresso com economia de espaço no passo de 0,635 mm

Os conectores placa a placa da série FS 0,635 são uma opção compacta para disposições de placas de circuito impresso tipo mezzanine, que possibilitam taxas de transmissão de dados de alta velocidade de até 40 GBit/s. Com diversos números de polos e alturas de pilha, eles oferecem uma ampla gama de opções para designs de dispositivos.

Conectores BTB compactos no passo 0,635 mm

A série FS 0,635 permite disposições de placas de circuito impresso tipo mezzanine com taxas de transmissão de dados de alta velocidade até 40 GBit/s. O sistema flutuante oferece uma compensação de tolerância até 0,7 mm no sentido x e y, bem como de 0,6 mm no sentido z. Isso permite maior liberdade de movimento ao alinhar placas de circuito impresso.

O seu valor agregado na série FS 0,635

Engenheiro no Design-in de conectores placa a placa
Conectores placa a placa FS 0,635 Flutuante
Conectores placa a placa da série FS 0,635 com pontas de guia integradas
Conectores placa a placa da série FS 0,635
Curva de simulação específica para o cliente no processo de desenvolvimento
Engenheiro no Design-in de conectores placa a placa

Pode contar com nosso apoio: fornecemos a você dados técnicos abrangentes, bem como modelos CAD e dados ECAD para seu desenvolvimento de dispositivos. Mais um bônus para seu trabalho diário: através de nosso serviço de amostras recebe sua amostra de produto em poucos dias através de envio direto gratuito.

Ir para a lista de produtos da série FS 0,635
Conectores placa a placa FS 0,635 Flutuante

Flexibilidade que compensa: os conectores placa a placa da série FS estão disponíveis com diversos números de polos e alturas de pilha de 6 a 16,6 mm. Graças ao elevado nível de liberdade na concepção do design de seu dispositivo, você economiza espaço e custos no desenvolvimento de dispositivos.

Os conectores fêmea com funcionalidade flutuante garantem uma compensação de tolerância de ±0,7 mm nas direções X e Y e de 0,6 mm na direção Z.

Ir para a lista de produtos da série FS 0,635
Conectores placa a placa da série FS 0,635 com pontas de guia integradas

Com encaixe fácil, você garante uma produção sem erros: graças a pontas de guia integradas encaixa os conectores de forma simples e confiável. Uma compensação de tolerância elevada dos contatos reduz os produtos com defeito no processo de produção.

Ir para a lista de produtos da série FS 0,635
Conectores placa a placa da série FS 0,635

O aumento da interligação global exige taxas de dados cada vez mais elevadas. Com nossos conectores de alta velocidade da série FS, você está idealmente equipado para tal: realize disposições das placas de circuito impresso tipo mezzanine com taxas de transmissão de dados de até 40 GBit/s para aplicações industriais com elevadas exigências.

Ir para a lista de produtos da série FS 0,635
Curva de simulação específica para o cliente no processo de desenvolvimento

Graças ao rápido crescimento da necessidade de densidade de sinal, os requisitos da integridade dos dados aumentam. Fale conosco: efetuamos simulações específicas do cliente para sua aplicação mediante consulta. Dessa forma, economiza tempo no processo de desenvolvimento e contribui para uma transmissão com perdas e reflexão reduzidas.

Ir para a lista de produtos da série FS 0,635

Solução compacta e econômica para o desenvolvimento de seu dispositivo

Os conectores de dados placa a placa da série FS oferecem a você soluções econômicas e com economia de espaço para o desenvolvimento de dispositivos. Taxas de transmissão de dados de até 40 GBit/s e correntes até 0,5 A por contato através de conectores de até 80 polos com passo de 0,635 mm e alturas de pilha até 16,6 mm – de forma segura e confiável graças à alta tolerância de ângulo e desvio.

Vista em 3D

Conectores BTB da série FS 0,635 na visão de 360°

Veja com seus próprios olhos na visualização 3D ao lado como é possível desenvolver seus dispositivos com a série FS de forma econômica e com economia de espaço.

Conectores placa a placa da série FP 0,8


Conectores placa a placa no passo de 0,8 mm em versões blindadas e não blindadas e sem blindagem

Soluções blindadas e não blindadas no passo de 0,8 mm

Os conectores placa a placa da série FP 0,8 se caracterizam especialmente pela tecnologia ScaleX inovadora. Este contato duplo único oferece uma conexão confiável, robusta e uma elevada compensação de tolerância ao encaixar. Graças à boa integridade de sinais, eles são adequados para transmissões de dados de alta velocidade de até 52 GBit/s.

Os conectores placa a placa da série FP 0,8 estão disponíveis em três versões. As variantes blindadas são otimizadas para uma compatibilidade eletromagnética (EMC) muito boa. Há também duas variantes sem blindagem, que são divididas em não blindadas e sem blindagem. Elas são caracterizadas por contatos compatíveis com AOI ou uma área de cobertura de PCB compatível com a versão blindada.

Seu valor agregado na série FP 0,8

Sistema de contato ScaleX dos dois lados
ScaleX: design flexível do dispositivo
Tecnologia ScaleX
ScaleX: Taxas de transmissão de dados até 52 GBit/s
Portfólio ScaleX
Sistema de contato ScaleX dos dois lados

O sistema de contato ScaleX de dois lados permite um comprimento de fricção dos contatos variável de 1,5 mm. Isso garante conexões mecânicas e elétricas confiáveis.

Ir para a lista de produtos da série FP 0,8
ScaleX: design flexível do dispositivo

Diferentes números de polos, formatos, alturas de pilha de 6 a 21 mm e futuras variantes proporcionam muita liberdade para o design do dispositivo.

Ir para a lista de produtos da série FP 0,8
Tecnologia ScaleX

A tecnologia ScaleX assegura uma elevada compensação de tolerância e permite uma geometria de caixa onde os contatos são protegidos.

Ir para a lista de produtos da série FP 0,8
ScaleX: Taxas de transmissão de dados até 52 GBit/s

A série FP 0,8 oferece excelente integridade de sinais – opcionalmente com conceito de blindagem fechado para elevada proteção de compatibilidade eletromagnética.

Ir para a lista de produtos da série FP 0,8
Portfólio ScaleX

As mesmas tolerâncias, alturas de pilha e propriedades mecânicas para as variantes não blindadas (AOI), blindadas (SH) e sem blindagem (SL), bem como a compatibilidade de pegada das variantes com e sem blindagem, permitem uma ampla gama de aplicações.

Ir para a lista de produtos da série FP 0,8

Alta proteção EMC

Transmissão de dados assegurada até 52 GBit/s graças ao conceito de blindagem inteligente: único no mercado são os conectores placa a placa blindados e não blindados em um portfólio. As mesmas tolerâncias, alturas de pilha e características mecânicas permitem parâmetros de processo uniformes – especialmente em aplicações em que sejam utilizadas as duas variantes em uma placa de circuito impresso. Esta grande variedade de produtos oferece também uma elevada flexibilidade no Design-in da série.

ScaleX FP 0,8 no novo padrão ModBlox7™ Nossos conectores protegem a conexão do módulo no padrão ModBlox7™, que foi desenvolvido por várias empresas, incluindo a Phoenix Contact.

ModBlox7™
Visão geral do sistema ModBlox7™ com FP 0,8 e COMBICON
Visão geral do sistema ModBlox7™ com conectores placa a placa FP 0,8 e conectores COMBICON
Conectores invertidos
Visão geral dos produtos para "Everything goes Data"
ModBlox7™

O ModBlox7™ é um padrão de hardware aberto e modular para a criação de PCs industriais em caixa escalonáveis. A combinação de módulos padrão econômicos resulta em um sistema que pode ser personalizado de forma flexível de acordo com os requisitos individuais. O sistema baseia-se em uma conexão mecânica e elétrica padronizada entre os módulos individuais e oferece vários tipos de montagem, como montagem em parede, trilho superior, painel ou rack de 19". A abordagem modular exclusiva, mecânica e elétrica, significa que não são necessários componentes adicionais, como backplanes ou controladores de prateleira.

Para a página inicial do PICMG®
Visão geral do sistema ModBlox7™ com FP 0,8 e COMBICON

Começando pela unidade de fonte de alimentação (PSU), seguida pela unidade central de processamento (CPU). Ambas as unidades são conectadas com conectores para placas de circuito impresso do portfólio COMBICON.

A comunicação correspondente (p. ex., PCIe, USB 2.0, USB 3.0, etc.) é transmitida da CPU por meio de conectores placa a placa da série FP 0,8.

O espelhamento do sistema permite uma arquitetura redundante. Informações detalhadas podem ser encontradas na página inicial do PICMG®.

Para a página inicial do PICMG®
Visão geral do sistema ModBlox7™ com conectores placa a placa FP 0,8 e conectores COMBICON

A fonte de alimentação do sistema é realizada da PSU para a CPU por meio de nossos conectores do portfólio COMBICON:
MC1,5/ 6-G-3,5 P26 THRR44 (lado da PSU)
IMC 1,5/ 6-G3,5 RN P20 THR (lado da CPU)

Os conectores placa a placa da série FINEPITCH FP 0,8 são usados para conectar a CPU e a IOU, bem como as IOUs entre si:
FP 0,8/ 80-FH (lado da CPU)
FP 0,8/ 80-MH (lado da IOU)
FP 0,8/ 80-FH (lado direito da IOU)
FP 0,8/ 80-MH (lado esquerdo da IOU)

Ir para os conectores para ModBlox7™
Conectores invertidos

Os conectores de nosso portfólio COMBICON também estão disponíveis para realizar uma conexão de cabo entre a PSU e a CPU:
SPTA-THR 1,5/ 6-3,81 R44 (na PSU)
IFMC 1,5/ 6-ST-3,5 (lado da PSU)
IMC 1,5/ 6-G3,5 RN P20 THR (lado da CPU)

Ir para os conectores para ModBlox7™
Visão geral dos produtos para "Everything goes Data"

Os produtos das nossas séries FP 0,8 e FR 1,27 e FS 0,635 estão disponíveis como conexões BTB da PCB de base para as PCBs frontal e traseira. Alturas de pilha de até 21 mm podem ser realizadas com uma compensação de tolerância de distância de até 1,5 mm. Nossa oferta de conectores de interface (COMBICON, M12, USB, etc.) facilita a conclusão de seu projeto ModBlox7™.

Ir para a visão geral dos produtos de nossas conexões de dados
E-Paper
Resumo do portfólio placa a placa

Os conectores placa a placa da série FINEPITCH oferecem soluções blindadas e não blindadas para a transmissão de sinais e dados no dispositivo. Obtenha um resumo de nosso portfólio diversificado.

Abrir E-Paper
Montagem de conectores placa a placa

Perfeitamente adequado para inúmeras aplicações Desde as telecomunicações, passando pela automação predial e industrial, até aplicações IoT: os conectores placa a placa permitem você obter soluções com economia de espaço para a transmissão de sinais e dados como na seguinte seleção de aplicações:

Conversores de frequência
Roteadores
Câmera de segurança
Câmera industrial
Fonte de alimentação
Controle de edifícios
Escaneamento automático das etiquetas do produto

Processos logísticos eficientes Simplifique sua entrada e saída de mercadorias

Apoiamos seus processos de logística automatizados com etiquetas do produto que exibem com um simples código QR as informações mais importantes, como código, quantidade, data de produção, lote e país de origem. Ao escanear automaticamente os códigos, você reduz o esforço de trabalho manual da sua equipe de logística e aumenta a produtividade na entrada e saída de mercadorias.