Tecnologia de carregamento para uma eletromobilidade sustentável

Para um mercado mundial de eletromobilidade, nós desenvolvemos soluções líderes em nível tecnológico que aceleram a transição para a mobilidade sustentável.
Duas pessoas estão em uma estação de recarga com veículos elétricos e estações de carga

Seu parceiro tecnológico para a eletromobilidade

Com nosso amplo portfólio de tecnologia de carregamento para eletromobilidade, nos vemos como capacitadores e parceiros de nossos clientes e da sociedade na aceleração da transição para a mobilidade sustentável por meio da eletrificação e da digitalização, para impedir o aquecimento global e proteger o clima.

Descubra CHARX Produtos poderosos – especialmente desenvolvidos para a eletromobilidade

Mapa interativo de imagens: Visão geral das famílias de produtos CHARX
Cabos de carga AC
Cabos de carga modo 3 com conectores NACS, tipo 1, tipo 2 e GB/T – ergonômicos, robustos e de alta qualidade.
Ir para os cabos de carga AC
Cabos de carga DC
Cabos de carga DC com conectores NACS, CCS e GB/T – para todas as classes de potência, desde estações de carga doméstica até estações de recarga HPC.
Ir para os cabos de carga DC
Tomadas de carga da infraestrutura
Tomadas de carga modulares tipo 2 para cabos de carga AC portáteis – com indicador LED, obturador e sistema de sensores de temperatura.
Ir para as tomadas de carga da infraestrutura
Proteção contra surto
Proteção de pontos de carregamento e veículos contra danos provocados por raios e operações de comutação.
Ir para a proteção contra surto
Tomadas de carga do veículo
Tomadas de carga do veículo universais para carregamento AC e DC de todos os tipos de veículos elétricos – para tipo 1, tipo 2, CCS e GB/T.
Ir para as tomadas de carga do veículo
Eletrônica e distribuição de potência
Módulo de potência e distribuição para alimentação DC eficiente e escalonável de estações de carga rápida.
Ir para eletrônica e distribuição de potência
Controladores de carregamento AC
Controladores de carregamento modo 3 modulares – preparados para Vehicle-to-Grid, Plug and Charge e lei de calibração.
Ir para os controladores de carregamento AC
Controladores de carregamento DC
Controladores de carregamento DC de alto desempenho para estações de carga CHAdeMO e CCS modernas.
Ir para os controladores de carregamento DC
Controladores de carregamento do veículo
Controladores de carregamento para todos os veículos elétricos com tomada de carga CCS – universalmente utilizáveis e compatíveis com Vehicle-to-Grid.
Ir para os controladores de carregamento do veículo

Além da geração de energia limpa, a mobilidade elétrica é um elemento-chave rumo ao All Electric Society. Com a tecnologia de carregamento de alto desempenho, nós preparamos você para a eletromobilidade sustentável, em rede e prática. Vamos moldar a transição da mobilidade juntos!

COO Ralf Döhre e CEO Michael Heinemann, Phoenix Contact E-Mobility
COO Ralf Döhre e CEO Michael Heinemann, Phoenix Contact E-Mobility
Pessoa carregando um caminhão elétrico com o conector de carga MCS

O Megawatt Charging System (MCS) Potências de carga até 4,5 MW para veículos utilitários pesados

O Megawatt Charging System (MCS) deve se tornar um sistema de carregamento rápido padronizado internacionalmente para veículos utilitários pesados e permitir potências de carga até 4,5 MW com um máximo de 3000 A e 1500 V.

Desde que o grupo de trabalho MCS da CharIN foi fundado em 2018 que a Phoenix Contact tem trabalhado na definição de requisitos para o desenvolvimento do padrão de carga MCS. Desde 2020, também temos promovido ativamente a padronização global de conectores MCS na IEC TS 63379, liderando a equipe de projeto internacional da IEC e o comitê espelho alemão no DKE.

A partir do quarto trimestre de 2026, prevemos oferecer os primeiros cabos de carga MCS para potências de carga de até 2,25 MW (1500 A com uma tensão de dimensionamento de 1500 V) com a alta qualidade habitual da Phoenix Contact – confiáveis, potentes e de fácil manutenção. Em seguida, você receberá informações detalhadas do produto e dos artigos disponíveis para encomenda aqui em nosso website.

Seu contato pessoal

Para todas as perguntas sobre nossos produtos e soluções

Daniel Manini - Head of e-Mobility - Phoenix Contact Brasil
Daniel Manini
Head de e-Mobility - Brasil
+55 11 99464 2050
Terei prazer em assessorar você em seu projeto de eletromobilidade. Vamos moldar a transição da mobilidade juntos!