O controlador para a automação predial aberta permite a execução de aplicativos da PLCnext Store.
Novidades
Visão geral das pequenas e grandes inovações
Nossa equipe de engenheiros desenvolve continuamente novos produtos. Descubra nossas inovações de tecnologia de conexão, tecnologia de conexão de dispositivos e tecnologia de automação.
- Filtros:
-
IndicadoresTodas as novidades
-
Segmento
-
Categoria de produto
-
Publicação
-
ClassificaçãoMais recente primeiro
145 Resultados
A nova geração de controle de edifícios
Adequado para os espaços mais estreitos
O novo protetor contra raios e surtos combinado FLT-SEC-ZP2…-SV com ponto de captação de tensão integrado para o sistema de barramento de 40 mm.
Alimentação e carregamento através de USB-PD
Por meio das conexões USB são alimentadas gateways, Raspberry Pis e outros componentes de casa inteligente.
Alimentação e proteção confiáveis
As fontes de alimentação chaveadas IP67 com e sem proteção de dispositivos. Instalação simples e rápida, configuração intuitiva.
Aplicativo móvel para controladores de carregamento AC
Colocação em funcionamento rápida e segura de pontos de carregamento AC – com o novo aplicativo para CHARX control modular.
Atualização para Siemens SIMATIC® ET 200SP HA
Migração Plug and Play rápida sem novo cabeamento, para integração perfeita e tempo de inatividade minimizado.
Botões, interruptores e indicadores luminosos
Para controle seguro, sinalização clara e operação confiável no quadro de comando e no painel de operação.
Conectores de instalação com conexão por crimpagem
Os conectores de instalação PRC 20 com conexão por crimpagem aceleram a produção semiautomática e totalmente automática.
Desempenho máximo na proteção contra surtos
Desempenho e segurança de excelência para aplicações exigentes: capacidade de descarga de 100 kA em um formato compacto.
Disjuntores de proteção sistêmicos PTCB TM
Disjuntores de proteção termomagnéticos de 2 polos para segurança e isolamento em conformidade com as normas.
Fonte de alimentação de bus STEP POWER para KNX
Para automação predial com total transparência por meio da tela colorida e confiabilidade graças ao indutor ativo.
Fonte de alimentação para montagem em rack de 19"
A eletrônica de potência bidirecional TRIO POWER para diferentes aplicações.
Medição de energia na automação predial
Registro de dados de energia com eficiência e sua integração à automação predial por meio da interface BACnet.
Mesa de montagem de altura ajustável
Mesa de montagem móvel, com inclinação e altura ajustáveis para trabalho ergonômico na construção de quadros de comando.
Monitoramento de corrente facilitado
Monitoramento prático de corrente com uma largura de apenas 8 mm.
Módulo DALI para controle de edifícios
O módulo adiciona quatro linhas para atuadores e sensores DALI a um controle de edifícios da família de produtos Catan.
Módulo I/O com entradas e saídas digitais
O módulo misto digital registra ou comuta até 16 sinais digitais de 24 V DC.
Módulo I/O para medição de potência trifásica
O módulo I/O compacto mede potências trifásicas de forma eficiente em apenas 15 mm de largura.
Proteção contra raios plugável para sistemas fotovoltaicos
VAL-SPP-T1-1500DC-PV: proteção modular para instalações fotovoltaicas até 1500 V. Seguro, certificado e de manutenção fácil.
Relés de segurança compactos
Máxima segurança de máquinas em um espaço particularmente pequeno com os relés de segurança PSRcompact certificados pela TÜV.
Relés de segurança multifuncionais
Monitoramento de até quatro funções de segurança em apenas um dispositivo.
Réguas de bornes Push-X XT 4...
Os bornes Push-X permitem o cabeamento contínuo de bitolas de condutores entre 0,34 e 25 mm².
Sistema de conexão de teste para sensores de sinais pequenos
O FAME LPIT permite testar sensores de sinais pequenos em sistemas de dispositivos de chaveamento de HV e MV.
Solução Plug and Play compacta
A fonte de alimentação ideal com 72 V DC na saída para aplicações na tecnologia de acionamento.
Soluções de identificação sustentáveis
As identificações sustentáveis reduzem a pegada de CO₂ de um quadro de comando, mantendo a mesma alta qualidade.
Speed Starter variável até 7,5 kW
Agora, o CONTACTRON Speed Starter também comuta e controla motores até 7,5 kW.
Tomadas de carga NACS universais para 800 A
As tomadas de carga NACS da família CHARX connect universal permitem o carregamento High Power Charging de veículos utilitários com 800 A.
Cabos de carga CCS tipo 1 para 500 kW
Os cabos de carga HPC CHARX connect professional não refrigerados agora também estão disponíveis com um conector CCS tipo 1.
Cobertura de slot plana
Proteção de um slot Axioline Smart Element não utilizado.
Conectores híbridos para acumulador de energia
O conector híbrido montável oferece uma conexão confiável de contatos de sinal e de potência.
Conectores para dispositivos M12 Push-Pull para potência
Com os conectores para dispositivos M12 Push-Pull, é possível transmitir altas correntes e tensões em um pequeno espaço de instalação.
Conectores para dispositivos M8 e M12 para SMT
Conectores para dispositivos M8 e M12 para sinais, dados e potência para a integração no processo de solda SMT.
Controladores de carregamento AC agora com Plug and Charge
Com a versão 1.9 do software para o CHARX control modular, os controladores agora suportam Plug and Charge.
Módulo I/O para controle de edifícios
O módulo de expansão adiciona 24 canais I/O configuráveis de forma flexível a um sistema de controle de edifícios.
Módulo de bateria de lítio com IQ Technology
O novo módulo de bateria de lítio com uma capacidade de 716 Wh assegura até mesmo grandes cargas por um longo período.
Módulos WLAN com Wi-Fi 6/6E
Os módulos WLAN de nova geração com Wi-Fi 6/6E permitem a comunicação em tempo real e suportam grandes redes.
PLCnext Control para pequenas tarefas
O PLCnext Control modular é a solução moderna de nível de entrada no mundo da PLCnext Technology.
Suporte de bateria
O suporte OCS BAT HOLD é adequado para a fixação segura de baterias na faixa de 72 até 720 Wh.
Tomadas de carga CCS com controlador de carregamento integrado
Única no mundo: CHARX connect advanced é a primeira tomada de carga do veículo CCS com um controlador de carga integrado.
Cabos de rede M12 Push-Pull
Os conectores M12 Push-Pull pré-montados para aplicações Ethernet convencem por sua instalação simples.
Caixas de conexão de gerador para instalações fotovoltaicas
Desligamento seguro de instalações fotovoltaicas em telhado em caso de incêndio graças a seccionador de corte em carga de bombeiros.
Conector M17 conforme o padrão IEC
Conector híbrido M17 PRO conforme o padrão IEC 61076-2-117 com sistema de travamento rápido ONECLICK.
Conectores M12 Push-Pull de oito polos
Os conectores M12 Push-Pull pré-montados oferecem cabeamento seguro de sinais e instalação simples.
Conectores híbridos M23 para a placa de circuito impresso
Os novos conectores para dispositivos M23 HYBRID para processos de solda transmitem dados, sinais e potência de forma confiável.
Conectores protegidos contra toque com conexão a parafuso
Os conectores da série PC 16 HC com proteção contra toque ampliada agora também estão disponíveis com conexão a parafuso.
Contadores de energia AC com certificação MID
Os contadores de energia AC EMpro com certificação MID 2014/32/UE permitem um faturamento de dados de energia com exatidão para cada centro de custos.
Contatores e relés de instalação
Os contatores e relés de instalação de uso versátil comutam altas correntes de carga de forma confiável e eficiente.
Contatores trifásicos de estado sólido
Os contatores de estado sólido comutam silenciosamente, sem desgaste e sem carga na passagem por zero com altas frequências de comutação.
Controlador para a automação predial central
A família de produtos ILC 2x50 BI foi ampliada com uma classe de potência mais potente.
Disjuntores de proteção sistêmicos PTCB TM
Os disjuntores termomagnéticos oferecem proteção confiável e fácil manuseio em uma largura de 8 mm.
Dispositivo de montagem
Com nosso dispositivo de montagem ergonômico, você pode produzir réguas de bornes de forma conveniente e segura.
Fontes de alimentação para montagem na parede
Fontes de alimentação TRIO POWER compactas com uma potência de até 2,5 kW e tecnologia de conexão push-in.
Interface de dados para quadros de comando e dispositivos
Nossas Data Service Interfaces (DSI) simplificam consideravelmente os trabalhos de manutenção em quadros de comando e dispositivos.
Interruptores de segurança magnéticos
Registro seguro do estado de protetores separadores móveis.
Molduras de suporte de módulos Click-in para conectores industriais
Com o HEAVYCON, a configuração individual e o uso de conectores industriais se tornam completamente sem ferramenta.
Módulos de relé altamente compactos e positivamente guiados
O módulo de relé altamente compacto RIFLINE complete com seis contatos positivamente guiados e tecnologia de conexão push-in.
PLCnext Control para aplicações de energia
Tecnologia de controle remoto e controle escalável, segura e modular baseada em PLCnext Technology.
Proteção para sistemas de alimentação NEMA
VAL-US-SPP: proteção confiável contra surto para a América do Norte, UL Listed, inovadora e simples de integrar.
Réguas de bornes com tecnologia Push-X
Descubra as novas réguas de bornes Push-X com uma bitola nominal de 1,5 mm².
Sistema de disjuntores de proteção CAPAROC
Módulo de alimentação com interface Modbus/TCP.
Sistema de disjuntores de proteção CAPAROC
Módulo de alimentação com interface EtherCAT.
Sistema de relés remoto compatível com a rede
O sistema de relés remoto, com conexão multiprotocolo, para aplicações simples com até 56 canais IO.
Solução Plug and Play contra falhas de rede
O módulo de capacidade disponibiliza energia para compensar falhas de rede no acumulador de energia livre de manutenção.
Web panels robustos para ambientes adversos
Web panels robustos para ambientes exigentes. Descubra a nova série 6000 de web panels Rugged.
Cabo de carga NACS para carregamento DC de até 500 A
Os conectores de carga HPC CHARX connect professional não refrigerados agora também estão disponíveis para o padrão de carga NACS.
Caixas de montagem para eletrônica com simulação térmica
Caixas de montagem para eletrônica com refrigeração passiva e layouts de placas de circuito impresso com otimização térmica: configuradas, simuladas e implementadas com precisão – para maior densidade de potência.
Conectores placa a placa não blindados no passo de 0,8 mm
Com os conectores placa a placa FINEPITCH FP 0,8 SL, estão disponíveis variantes não blindadas da série FP 0,8.
Conjuntos CAPAROC para um início rápido
Os novos conjuntos de disjuntores de proteção para facilitam o início da proteção de oito circuitos de corrente.
Controladores de carregamento AC simplificam a legislação de calibração
A versão de software 1.8 para o CHARX control modular reduz significativamente a certificação conforme a legislação de calibração.
Luzes de sinalização para aplicações inteligentes
Dois formatos em um design orientado para a aplicação, especialmente desenvolvido para a instalação M22.
Módulos de insertos de contato de potência HEAVYCON
Faça o cabeamento de aplicações de alta corrente de até 300 A de forma modular e crie sua própria interface personalizada.
O novo dispositivo Edge
O novo dispositivo Edge VL3 UPC 2440 EDGE oferece simplicidade e abertura incomparáveis para controladores PLC.
Roteadores outdoor de telefonia móvel
Os roteadores industriais outdoor de telefonia móvel conectam dispositivos compatíveis com a rede em todo o mundo à rede de telefonia móvel.
Suporte para módulos fotovoltaicos POS Panelfix
Suporte para módulos fotovoltaicos para a montagem segura e rápida de diversos painéis na faixa de 20 a 200 Wp.
Tampas de proteção para tomadas de carga CCS
As tampas de proteção garantem uma proteção IPX5 para a área de contato das tomadas de carga CCS CHARX connect universal.
Tomadas de carga AC com profundidade de instalação reduzida
As novas tomadas de carga tipo 2 CHARX connect modular podem ser instaladas na placa de circuito impresso da estação de carga de uma forma economizadora de espaço.
Tomadas de carga CCS com saída de cabo lateral
As tomadas de carga CCS tipo 2 CHARX connect universal agora também estão disponíveis com uma saída de cabo de 90°.
Torre de sinalização configurável com IO-Link
As novas torres de sinalização em dois tamanhos usam IO-Link para comunicar estados de máquinas e instalações.
Virtual PLCnext Control
Virtual PLCnext Control: uma solução de controle para maior flexibilidade, escalabilidade e independência.
Alta disponibilidade em caso de falhas de energia
Maximize com a TRIO UPS a disponibilidade do sistema.
Baixa potência com conexão push-in
Fontes de alimentação compactas com conexão push-in para potências de 30 a 90 W.
Cabos Patch RJ45 coloridos
Os novos cabos Patch coloridos da série RJ45 BUILDING são adequados para aplicações CAT6A.
Cabos de carga CCS para até 1.000 kW
Os novos conectores de carga HPC CHARX connect professional transmitem até 1 MW graças a um novo conceito de refrigeração.
Caixa I/O IO-Link para a instalação de campo
Dispositivos I/O para conexão direta a um mestre IO-Link para registro e saída de sinais IO-Link.
Conector para dispositivos M12 angular para THR
O conector angular para dispositivos em M12 para a produção automatizada permite processos de montagem eficientes.
Conectores de polos da bateria para acumuladores domésticos
Os conectores para aplicações de acumulador doméstico são especialmente adequados para a utilização em inversores de bateria.
Conectores para placa de circuito impresso com tecnologia Push-X
Com a tecnologia Push-X, os condutores flexíveis e rígidos podem ser conectados diretamente, de forma rápida e fácil.
Distribuidores de energia plugáveis até 20 A
O distribuidor de energia pré-montado permite a instalação simples com os conectores da série PRC 20.
Impressora inovadora a jato de tinta UV
Identificação eficiente de materiais de cartão com a impressora a jato de tinta UV BLUEMARK E.CARD de baixa manutenção.
Monitores de velocidade e parada
Monitoramento de movimento seguro de peças rotativas em instalações e máquinas.
Módulos de bateria de lítio com IQ Technology
Os novos módulos de bateria de lítio com uma capacidade até 284 Wh protegem também cargas altas durante muito tempo.
Parte inferior da caixa da série ICS
A parte inferior da caixa, com 50 mm de largura, oferece a maior área possível de placa de circuito impresso da série ICS.
Proteção contra surto para aplicações APL
A Phoenix Contact expande a TERMITRAB complete com duas variantes de proteção contra surto para aplicações APL.
Rede de resistências para interruptores de proximidade
A rede de resistências é usada para o monitoramento de falhas de linha de contatos sem potencial de terra e interruptores de proximidade.
Réguas de bornes plugáveis com Push-X
Aumente sua eficiência com a inovadora conexão Push-X em conjunto com a zona de conexão COMBI.
Sensor de umidade do solo LoRaWAN
O sensor de umidade do solo LoRaWAN pode ser usado para determinar o estado atual do solo.
Sistemas modulares de postos de trabalho
Com a clipx BASIC line configura com facilidade seu posto de trabalho individual para um trabalho eficiente.
Software de gerenciamento de energia
O Energy Management Service - On-Premises é a solução perfeita para o seu monitoramento de energia local.
Solução para a infraestrutura de carregamento
Fonte de alimentação compacta de 12 V especialmente desenvolvida para uso na infraestrutura de carregamento.
Switches Gerenciáveis no formato de 19"
A série FL SWITCH 5900 oferece alto desempenho de dados, recursos de segurança abrangentes e mecanismos TSN modernos.
TRIO POWER para a construção de máquinas
A solução Plug and Play compacta para o quadro de comando: desembalar, conectar, pronto.
Termination Carrier para Siemens ET200SP HA
Plug and Play: o Termination Carrier conecta dispositivos de trilho de fixação com o Siemens SIMATIC ET200SP HA.
Tomadas com interfaces USB
As tomadas do quadro de comando permitem uma fonte de alimentação simples por meio de vários ajustes do dispositivo.
Tomadas de carga CCS montadas individualmente
Oferecemos pela primeira vez as tomadas de carga CCS tipo 2 CHARX connect universal com um conjunto de cabos montado.
Transmissão de energia e dados sem contato
Alimentar dispositivos IO-Link sem contato e facilmente, e os conectar livres de manutenção ao sistema de controle.
VALVETRAB SPP - Simples e seguro
Segurança e eficiência especialmente altas: VALVETRAB SPP agora disponível com um polo com diferentes níveis de tensão.
Bornes de placa de circuito impresso push-in
Bornes de placas de circuito impresso push-in das séries FKDSO 1,5 e FKDSO 2,5 para a caixa de montagem para eletrônica BC 17,8 (1 HP).
Conectores de polos da bateria
Os conectores protegidos contra inversão da polaridade BPC oferecem flexibilidade e segurança particularmente elevadas ao conectar módulos de bateria.
Conectores para placa de circuito impresso RJ45 filtrados
Os conectores para placa de circuito impresso RJ45 com transformador integrado são adequados para os processos de solda por onda e refusão.
Controlador de carregamento do veículo para carregamento CCS
O CHARX control vehicle assume a comunicação de alto nível entre a estação de carga e o veículo elétrico.
Luz do quadro de comando de LED com tomada
A luz é aplicável universalmente graças a sua ampla faixa de entrada AC e tomadas específicas para cada país.
Monitores táteis de tela plana
Os VL3 FPM são monitores táteis de tela plana de 10,1 a 23,8 polegadas e ampliam o portfólio de PCs de painel VL3.
Módulo I/O para a medição de temperatura
Conexão de sensores de temperatura de resistência (RTD) para o sistema I/O Axioline F.
Módulos I/O para a medição de temperatura
Conexão de sensores de temperatura de resistência (RTD) para o sistema I/O remoto Axioline P.
Partes superiores da caixa configuráveis para conexão push-in
Com as novas partes superiores da caixa da série BC modular, você beneficia da operação confortável da conexão push-in na frente da caixa.
Relé de segurança para área com atmosfera potencialmente explosiva
Monitoramento de emissores de sinais seguros em ambientes potencialmente explosivos.
Sistema de caixa para controladores compactos
O ME-IO Slim, com uma largura de módulo de apenas 12 mm, é especialmente adequado para controladores e sistemas IO estreitos.
Sistema de retenção de placa de circuito impresso flexível
O suporte EVA-Board para UM-BASIC/-PRO pode ser usado para fixar placas de circuito impresso de diferentes tamanhos.
Switches gerenciáveis robustos
Os switches Layer 2 do portfólio Raptor são ideais para aplicações em ambientes exigentes.
Base de montagem com rosca de aparafusamento
Economiza muito tempo durante a montagem. Os HEAVYCON D7 agora estão convenientemente montados na abertura de painel M25/M32.
Bloco de corte zero para cortador de trilhos de fixação
Use o bloco de corte zero para realizar rapidamente cortes zero reproduzíveis em trilhos de fixação perfurados.
Caixas de distribuição M12 Push-Pull
Economize tempo com o cabeamento. Conecte os cabos tronco e os conectores M12 de forma segura, sem ferramentas.
Conector de cabo plugável
Os HEAVYCON CME oferecem maior eficiência no cabeamento do quadro de comando, bastando conectar os chicotes de cabos.
Conectores cabo a placa com Push-in Technology
Os conectores para placa de circuito impresso CONNEXIS com conexão push-in simplificam e aceleram a montagem sem ferramentas.
Disjuntor DC multifuncional
O CONTACTRON ELR HDC com tecnologia híbrida para proteção, monitoramento e comutação de cargas DC elevadas.
Dispositivo de proteção contra raios para redes separadas DC
O novo VAL-MB-DC-T1/T2... protege de aplicações até 1.000 V DC contra danos causados por correntes de raios e sobretensões.
Elemento de base para aplicações fotovoltaicas
Instalação segura e com economia de espaço para aplicações fotovoltaicas com inversores para três rastreadores MPP.
Fontes de alimentação para montagem na parede
A fonte de alimentação compacta com uma potência até 2,5 kW é usada em uma ampla gama de aplicações.
Kit de construção de carregador modular
Kit de construção de carregador modular para o fornecimento eficiente de componentes para a montagem de quadros de comando.
Módulos I/O com interface serial
Axioline Smart Elements com interface serial e ampla gama de funções.
Módulos de insertos de contato com função
A zona de desconexão e o canal funcional permitem que a energia seja jumpeada, separada e protegida diretamente no campo.
PCs de painel compactos
O VL3 PPCS combina o design das IHMs xP 6000 com a tecnologia do VL3 UPC.
Proteção contra sobrecorrente para correntes de carga até 20 A
Os novos módulos do sistema de disjuntores de proteção CAPAROC agora também protegem seus consumidores até 20 A.
Proteção contra surto para sinais de 230 V
O novo conector CLIXTRAB CLT-10P/2-MOV-230V-I-P protege sinais de 230 V de forma segura e eficiente contra sobretensões.
Software de identificação poderoso
Realização simples e eficiente de projetos de identificação com o software de identificação MARKING system.
Soluções de identificação individuais
Configuração e pedido simples de soluções de identificação individualizadas com o MARKING Configurator.
Transdutores de medição de corrente com gerenciamento baseado na web
Configuração intuitiva por meio de gerenciamento baseado na web e medição precisa com precisão de <0,5%.
Transmissão de energia e dados sem contato
Novas variantes NearFi com maior alcance de até 100 mm e maior potência de até 100 W.
Cabo de carga NACS para carregamento AC de até 80 A
Os cabos de carga NACS CHARX connect eco têm certificação UL, estão em conformidade com a SAE e oferecem segurança máxima.
Caixa I/O IO-Link para a instalação de campo
Dispositivo I/O para conexão direta a um mestre IO-Link para registro e saída de sinais IO-Link.
Monitoring Case System (MCS)
Sofisticada caixa vazia para aplicações de sensores e IoT/IIoT.
Módulo I/O com duas entradas do contador
O módulo I/O registra e processa sequências rápidas de impulso de sensores.
Módulo I/O digital
Módulo de entrada digital compacto para registrar sinais de 48 V DC para PLCnext Control e acopladores de bus.
Solução de sistema fotovoltaico da série POS
O POS (Pico Off-Grid System) é uma solução robusta baseada em painéis fotovoltaicos com várias classes de potência de até 190 Wp.
Switches Ethernet-APL para a indústria de processos
O switches Ethernet-APL permitem a conexão Ethernet de dois fios de dispositivos e sensores em áreas com atmosfera potencialmente explosiva.