Sistemas I/O remotos
PLC (controladores) e I/O
Encontre os (controladores) PLC e I/O adequados nos graus de proteção IP20 e IP65/67, seja como sistema ou como estação I/O remota para as mais diversas redes Ethernet. Programe em IEC 61131-3 ou linguagem de alto nível e torne sua instalação segura para o futuro. Com a PLCnext Technology pode, por exemplo, implementar já hoje as tendências mais recentes, como a inteligência artificial, ou tornar mais inteligentes soluções sustentáveis na indústria solar.
Categorias de produtos
Soluções abertas para o futuro
O mundo da automação está em fase de mudança. A digitalização, redes e globalização dos sistemas de negócios e técnicos estão gerando novas demandas de mercado. Fabricantes de sistemas de automação orientados para o futuro devem estar prontos para fornecer aos seus clientes a possibilidade de cumprir os padrões de aplicações modernas de IoT. Por este motivo, a Phoenix Contact oferece a você PLCs, sistemas I/O e software de PLC inovadores. Desde o componente até o sistema, para o quadro de comando e a instalação de campo. Automação profissional para a sua instalação: desde o abastecimento de água descentralizado até a linha de pintura altamente complexa da indústria automotiva.
Novos produtos
Virtual PLCnext Control
Soluções de controle eficientes e flexíveis
O Virtual PLCnext Control oferece mais escalabilidade, flexibilidade e eficiência de custos na automação. Como software em um contêiner OCI, permitem uma integração perfeita, combinam segurança de OT e IT e aumentam a independência de hardware da sua solução de controle.
Características principais
- Arquitetura de sistema baseada no ecossistema aberto PLCnext Technology
- Programação conforme IEC 61131-3 e linguagens de alto nível como C++, C# e Matlab
- Controlador e/ou dispositivo PROFINET
- Configuração com gerenciamento baseado na web
- Virtual PLCnext Control no contêiner OCI
Suas vantagens
- Sistema de controle baseado em software com arquitetura aberta da PLCnext Technology
- Escalonamento e adaptação fáceis a novos requisitos, sem necessidade de adaptação física
- Conexão direta com sistemas de IT, serviços de cloud e plataformas IIoT para aplicativos orientados por dados
- Minimiza os custos de investimento, pois não é necessário nenhum hardware especial
- Máxima cibersegurança por meio de tecnologia baseada em contêineres
PLCnext Technology - enhance your automation thinking
PLCnext Technology liga entre si os mundos de TI e TO Torne sua aplicação apta para IIoT e Indústria 4.0
PLCnext Technology é o ecossistema para a automação industrial composto por hardware aberto, software de engenharia modular, comunidade global e mercado de software digital. A digitalização e a globalização estão estabelecendo novos requisitos para a automação industrial. Aqui, o design à medida do sistema de automação aberto é tão importante quanto uma expansão flexível e modular.
Além da programação padrão de PLCs conforme IEC 61131-3, com o PLCnext Control também é possível, em tempo real, a programação paralela e a combinação de linguagens de programação, como C/C++, C# ou MATLAB® Simulink®. Acelere o seu desenvolvimento de aplicações com a versão de base gratuita de PLCnext Engineer. Ou utilize seu ambiente de programação familiar – você decide!
Através da simples integração na nuvem, da possibilidade de utilizar software de código aberto e do constante crescimento do know-how da PLCnext Community, você se beneficia assim de novas formas de colaboração. Os aplicativos de soluções, blocos de software, sistemas Runtime e expansões de funções daí resultantes estão disponíveis na PLCnext Store e economizam uma enorme quantidade de tempo e custos na criação de aplicações. Assim, PLCnext Technology é o ecossistema ideal para seu desafio da automação moderna.
PLC, expansões de PLC, sistemas I/O, e software para PLCnext Technology
Tecnologia de comando
Utilize nosso amplo portfólio de tecnologia de comando, composto por PLCs, expansões de PLC funcionais, sistemas I/O e software, para preparar sua instalação para IIoT e Indústria 4.0 com PLCnext Technology. O ecossistema aberto permite realizar projetos de automação sem os limites dos sistemas proprietários. Integre código-fonte aberto e aplicativos ou se interligue através de ligações à cloud com PLCnext Control.
PLCnext Technology permite a programação paralela com base em ferramentas de software conhecidas. Estes são Visual Studio, Eclipse, Matlab® Simulink® e PLCnext Engineer, e ainda a interligação livremente selecionável do código de programa criado. Desse modo, você combina, p. ex., funções livres conforme IEC 61131-3 com rotinas de C/C++, C# ou Matlab® Simulink® e as funde em um sistema global.
Para isso, a Phoenix Contact oferece PLCs escalonáveis com o grau de proteção IP20. Desde controladores modulares para aplicações pequenas, passando por controladores de alto desempenho centrais, até dispositivos Edge baseados em PC, esta família de produtos oferece sempre uma solução adequada. Com os controladores modulares, você tem muita flexibilidade na configuração de suas estações. Escolha a partir de um abrangente portfólio de I/Os ou expanda a funcionalidade do controlador adicionando, do lado esquerdo, módulos funcionais. Graças ao novo núcleo Linux aberto, você também pode integrar novas tecnologias como OPC UA, TSN e 5G. Assim, o PLCnext Control oferece uma proteção de investimento bastante elevada.
Virtual PLCnext Control escalável e independente de hardware
Virtual PLCnext Control: o futuro da automação industrial flexível e econômica
O novo portfólio de produtos Virtual PLCnext Control oferece uma solução inovadora para a automação industrial moderna. Essa tecnologia permite abstrair as tarefas de controle dos dispositivos físicos e executá-las em potentes arquiteturas de computador, oferecendo flexibilidade, escalabilidade e eficiência de custos. O Virtual PLCnext Control é um pacote de códigos de software em forma de um contêiner OCI que oferece um ambiente familiar com funções, opções de operação e programação que também são conhecidas do PLCnext Control baseado em hardware. Essa solução permite uma integração perfeita com os sistemas existentes, combina segurança de TI e de OT e otimiza os custos consolidando várias instâncias de PLC. Manutenção e atualizações simples, bem como a possibilidade de mover aplicativos perfeitamente entre diferentes plataformas de hardware tornam o Virtual PLCnext Control uma solução preparada para o futuro e econômica para a automação industrial.
Sistema I/O remoto da família Axioline para o quadro de comando e a instalação de campo
Sistemas I/O remotos para o quadro de comando e a instalação de campo
Escolha a partir de uma abrangente paleta de dispositivos I/O remotos para o quadro de comando – para a comunicação de dados especialmente rápida. Assim você implementa, p. ex., aplicações de segurança com nossos módulos PROFIsafe, ou mesmo sem nenhum controlador de segurança com a SafetyBridge Technology. Os nossos sistemas I/O são perfeitamente combináveis com todos os controladores lógicos programáveis da Phoenix Contact.
Para a automação descentralizada e sem quadro de comando, você utiliza módulos I/O com construção em bloco e uma elevada funcionalidade, bem como um formato especialmente robusto para ambientes industriais adversos. Ao usar I/Os digitais, bem como mestres IO-Link e os dispositivos IO-Link correspondentes, você aumenta a gama de funções da sua aplicação.
Controladores para a infraestrutura de carregamento para eletromobilidade
Os controladores de carregamento AC e DC CHARX control formam a inteligência de suas estações de carga interligadas. Graças a sua escalabilidade, conectividade total, configuração flexível e o gerenciamento de carga integrado, eles são adequados para pontos de carregamento privados, comerciais e também públicos – desde a estação de carga doméstica até o edifício-garagem.
Controladores para a automação predial
Descubra a seleção abrangente de nossos controles de edifícios, que são adequados tanto para aplicações clássicas quanto para projetos de integração complexos. Os sistemas comprovados oferecem a você uma base estável e flexível para inúmeras tarefas de automação predial, enquanto a nova geração de controladores baseados na PLCnext Technology aberta oferece liberdade adicional, conectividade moderna e máxima preparação para o futuro. Nossas soluções suportam diversos protocolos de comunicação, permitem instalações compactas graças a altas densidades I/O e podem ser facilmente integradas à IoT e a arquiteturas de edifício inteligente. Isso proporciona a você uma plataforma potente e personalizável que é perfeitamente adaptada aos requisitos individuais de seus projetos.