Новости Следите за нашими последними новостями о наших изделиях и технологиях, нашей компании, стратегическом развитии бизнеса и наших устойчивых обязательствах. Вы можете легко загрузить информацию для прессы и изображения в области загрузки.

  • Фильтры:
Phoenix Contact на Ганноверской ярмарке

Phoenix Contact на Ганноверской ярмарке: все вращается вокруг интегрированных, сетевых энергетических систем

В этом году Phoenix Contact сосредоточится на ярмарке на четырех темах: Power Reliability, безопасная автоматизация, эффективное производство шкафов управления и интегрированная технология подключения. Семейная компания впервые представит свои продукты и решения в павильоне автоматизации 27, стенд G26, в соответствии с новой концепцией Ганноверской ярмарки.

Промышленная беспроводная точка доступа WLAN для высокопроизводительных сетей Wi-Fi 6

Новая точка доступа с Wi-Fi 6 для промышленной автоматизации

Phoenix Contact расширяет портфель промышленных беспроводных решений новыми точками доступа серии WLAN 2300, которые поддерживают функции Wi-Fi 6 в соответствии с IEEE 802.11ax. С помощью этих устройств можно реализовать эффективные и мощные сети WLAN с числом абонентов до 100 на каждую виртуальную точку доступа.

Частотные пускатели на монтажной рейке

Новый скоростной пускатель для двигателей мощностью до 7,5 кВт расширяет возможности применения

Новый скоростной пускатель серии Contactron от Phoenix Contact подходит для двигателей мощностью до 7,5 кВт и обеспечивает гибкое управление скоростью, а также высокие стандарты безопасности (SIL 3/PLe). Интуитивно понятное управление и простая кабельная разводка обеспечивают быструю установку.

Varioface Migration Solution

Модернизация plug & play без переподключения: сигналы ввода/вывода можно быстро и безопасно перенести с помощью Varioface

С новым Varioface Migration Solution компания Phoenix Contact представляет полностью подключаемое решение для эффективной модернизации контроллера ET 200SP HA. Интеграция проходит без проблем и не требует модификации шкафа управления или изменения существующей полевой разводки.

Smart Ethernet Box, вид изнутри

Smart Ethernet Box с улучшенным корпусом для outdoor-применений и замковым адаптером

Smart Ethernet Box от Phoenix Contact – это мощный коммутатор PoE для работы в сложных условиях Outdoor. Новые функции включают оптимизированные функции корпуса и замковый адаптер, которые упрощают установку, обслуживание и защиту доступа.

Варианты патч-панелей серии PP-RJ-...-E

Новые варианты патч-панелей PP-RJ-... с МЭКEx и другими допусками

Хорошо зарекомендовавшие себя патч-панели серии PP-RJ-... от Phoenix Contact дополнены четырьмя вариантами PP-RJ-...-E. Новые модели функционально идентичны предыдущим версиям, но обладают значительными преимуществами: они имеют все необходимые допуски, такие как UL, UL HazLoc, DNV-GL, ATEX, а теперь и МЭКEx.

Бронзовый сертификат Cradle-to-Cradle серии Catan от Phoenix Contact

Портфель средств автоматизации зданий Catan получил сертификацию Cradle-to-Cradle

Портфель средств автоматизации зданий Catan от Phoenix Contact стал первым контроллером здания, получившим бронзовый сертификат экологичности Cradle-to-Cradle-Certified®.

Первый в мире прибор для зарядки High Power Charging: зарядная розетка на электромобиле со встроенным контроллером зарядки

Впервые в мире High Power Charging: Phoenix Contact интегрирует контроллер зарядки непосредственно в зарядную розетку CCS

Зарядная розетка CCS CHARX connect advanced от Phoenix Contact устанавливает новый стандарт для зарядки тяжелых электромобилей – с интегрированным контроллером, отделяемыми кабелями высокого напряжения, сниженными усилиями по интеграции и высокой степенью перспективности.

Зарядные кабели HPC для Северной Америки: NACS DC и CCS Type 1 для быстрой зарядки до 500 кВт

Новые зарядные кабели HPC для Северной Америки: Phoenix Contact расширяет ассортимент за счет NACS и CCS Type 1 для быстрой зарядки мощностью до 500 кВт

Phoenix Contact представляет расширенный портфель устройств быстрой зарядки постоянного тока для североамериканского рынка, предлагая новые зарядные кабели NACS и CCS Type 1, соответствующие стандартам безопасности, прочную эргономику и четкие перспективы на будущее.

Групповая фотография WSCAD, Phoenix Contact, ABB, häwa на выставке SPS

SPS 2025: первый в мире шкаф управления, созданный искусственным интеллектом, – производство Phoenix Contact

Демонстрационный шкаф, сгенерированный искусственным интеллектом, впервые показанный на выставке SPS 2025, был создан в рамках совместного проекта WSCAD, ABB, Phoenix Contact и häwa.

Защитная крышка для зарядной розетки CCS CHARX connect universal, монтируемая на коммерческий электромобиль, с дополнительным светодиодным индикатором состояния и функциональной кнопкой

Защитная крышка для зарядной розетки CCS – оптимальная защита с интеллектуальными функциями

Благодаря максимальной защите и простоте эксплуатации они устанавливают новые стандарты повседневного использования коммерческих электромобилей: новые защитные крышки для зарядных розеток CCS CHARX connect universal от Phoenix Contact.

Производство клеммных сборок с помощью монтажного приспособления DIN Rail Fixture

Эргономичное монтажное приспособление для производства клеммных сборок

С помощью эргономичного монтажного приспособления BS-DIN Rail Fixture от Phoenix Contact можно удобно и безопасно производить клеммные сборки. Привинчиваемые клеммы надежно фиксируют монтажную рейку, оставляя обе руки свободными для комплектации.

Приборные соединители M8 и M12 для SMT

Приборные соединители M8 и M12 для автоматизированных производственных процессов

Phoenix Contact расширяет ассортимент приборных соединителей для передачи данных, сигналов и питания. Новые варианты размеров M8 и M12 подходят для прямой интеграции в процессы SMT-пайки.

Комплект держателей батарей OCS Bat Hold, установленный в корпусе OCS

Держатель батареи для корпусов OCS и POS

Новый держатель батареи OCS Bat Hold от Phoenix Contact специально разработан для корпусов для электроники серий OCS и POS.

Phoenix Contact получает новые сертификаты IEC 62443 на выставке SPS 2025

Управляемые коммутаторы от Phoenix Contact получили сертификат IEC 62443-4-2

Управляемые коммутаторы серии изделий FL Switch 2000 от Phoenix Contact были сертифицированы TÜV Rheinland в соответствии с IEC 62443-4-2. Это подтверждает, что устройства отвечают высоким требованиям безопасности, предъявляемым к системам автоматизации.

Здание Phoenix Contact

Phoenix Contact еще больше выравнивает свои структуры на международном уровне и приближает создание стоимости к рынкам сбыта

На пресс-конференции Phoenix Contact в рамках выставки автоматизации SPS, которая проходила с 25 по 27 ноября в Нюрнберге, Ульрих Ляйдекер рассказал о сохраняющихся сложных экономических условиях в Германии.

Термообрабатывающая установка

Будущее теплового процесса: Phoenix Contact устанавливает новый стандарт безопасной автоматизации в промышленном тепловом процессе

Экосистема PLCnext Technology от Phoenix Contact теперь соответствует глобальным стандартам, таким как DIN EN ISO 13577-2/4 и NFPA 85, 86, 87 для промышленных тепловых процессов.

Монтажные контакторы и монтажные реле, устанавливаемые на монтажную рейку

Установочные контакторы и реле для зданий

Установочные контакторы и реле отличаются высокой надежностью и эффективностью. Они особенно подходят для использования в электрических системах в области автоматизации зданий.

Системные автоматические выключатели PTCB TM

Phoenix Contact расширяет ассортимент защитных устройств: Термомагнитная защита шириной всего 8 мм

Выпустив PTCB TM, Phoenix Contact представляет на рынок новое поколение термомагнитных автоматических выключателей. Благодаря ширине всего 8 мм, возможности укладки реле контроля тока и прямому подключению к системе CLIPLINE complete, серия изделий обеспечивает высокую эффективность и прозрачность шкафа управления и подходит для сложных промышленных применений.

Восьмиконтактные штекерные соединители Push-Pull M12

Простые сигнальные кабели со штекерными соединителями Push-Pull M12

Phoenix Contact расширяет ассортимент своей продукции, включая восьмиполюсные сигнальные кабели с кодом A и предварительно собранными штекерными соединителями Push-Pull M12. Они позволяют быстро и легко прокладывать сигнальные кабели.

Разъем Push-Pull M12 для приложений Ethernet

Штекерные соединители Push-Pull M12 в сборе для приложений Ethernet

Phoenix Contact представляет новые сетевые кабели Push-Pull M12, которые обеспечивают простую и надежную высокоскоростную передачу данных для приложений Ethernet.

Штекерные соединители для печатных плат серии PC 16 HC с винтовым зажимом

Штекерные соединители для печатных плат с защитой от прикосновения и винтовым зажимом

Серия PC 16 HC с расширенной защитой от касания от Phoenix Contact теперь предлагает также классическую технологию винтового соединения для использования во всем мире.

Не требует обслуживания, долговечный ИБП TRIO3-CAP

ИБП постоянного тока, не требующий обслуживания, со встроенным источником питания и емкостным накопителем энергии

Растущая цифровизация с динамичными процессами и растущее потребление электроэнергии доводят сети снабжения до предела.

M23 Приборные соединители для процессов пайки

M23 HYBRID приборный соединитель для пайки волной

Новые приборные соединители M23 HYBRID для пайки волной представляют собой компактное решение 3-в-1. Они обеспечивают надежную передачу сигналов, данных и питания в одном штекерном соединителе.

Phoenix Contact на выставке SPS 2025

Phoenix Contact на выставке SPS 2025: Проектирование автоматизации - устойчивой, безопасной и сетевой

Phoenix Contact представит передовые технологии для промышленной автоматизации на выставке SPS - Smart Production Solutions, которая пройдет с 25 по 27 ноября в Нюрнберге. В зале 9, на стенде 310, посетители смогут увидеть, как технологии Phoenix Contact активно способствуют цифровой трансформации и созданию общества All Electric Society.

Virtual PLCnext Control

Virtual PLCnext Control: программное управление для промышленного будущего

С Virtual PLCnext Control компания Phoenix Contact представляет программное решение для управления, обеспечивающее гибкие функции автоматизации в виртуализированных ИТ-средах.

Прочная серия WP 6000

Новые веб-панели для наружной установки из серии изделий WP 6000

Новая веб-панель серии изделий WP 6000 от Phoenix Contact была специально разработана для использования в экстремальных внешних условиях.

Коммутаторы Raptor EP4200/EP5200

Новые коммутаторы уровня 2 Raptor EP4200 и EP5200

Коммутаторы Raptor серий EP4200 и EP5200 от Phoenix Contact предлагают расширенные функции уровня 2 с высокой производительностью и доступностью. Они специально разработаны для применения в критически важных инфраструктурах и энергетическом секторе.

Cellulink: маршрутизаторы мобильной связи для наружного применения

Маршрутизатор мобильной связи Cellulink: кибербезопасность теперь и для опасных зон

Ассортимент маршрутизаторов мобильной связи Cellulink от Phoenix Contact расширяется: теперь доступны новые варианты, специально разработанные для использования во взрывоопасных зонах Zone 2. Устройства имеют допуски IECEx и ATEX и поэтому обеспечивают безопасную работу в сложных промышленных условиях.

Релейная система PLC-INTERFACE Шлюз Ethernet, установленный на монтажной рейке, и различные названия протоколов рядом с ним

Переосмысление автоматизации с помощью реле: сетевой удаленный интерфейс PLC-INTERFACE Ethernet шлюз с многопротокольным подключением к системе управления

Модульный удаленный интерфейс PLC-INTERFACE Ethernet Gateway от Phoenix Contact с гибким назначением каналов оптимизирует простые приложения с 56 каналами ввода-вывода. Высокая гибкость и интуитивная сетевая интеграция стали возможны благодаря совместимости с общим управляющим программным обеспечением.

Диаграмма с отображением прогноза энергопотребления

Предвидение вместо оглядки: Phoenix Contact внедряет прогнозы машинного обучения в управление энергопотреблением

Компания Phoenix Contact расширяет свою службу управления энергопотреблением, добавляя в нее мощную функцию прогнозирования. С помощью машинного обучения компании могут оценивать будущее энергопотребление, создавать прозрачность и распознавать потенциальное превышение расхода на ранней стадии - новый шаг к предиктивному управлению энергопотреблением в соответствии со стандартом ISO 50001.

Гибридный штекерный соединитель M17 PRO

Гибридные штекерные соединители M17 PRO в соответствии со стандартом IEC

Новый гибридный штекерный соединитель M17 PRO в соответствии со стандартом IEC 61076-2-117 от Phoenix Contact устанавливает новые стандарты совместимости и гибкости.

Модульная несущая рамка с защелкивающимся фиксатором

Модульная несущая рамка для штекерных соединителей большой грузоподъемности

Новая модульная несущая рамка серии Heavycon от Phoenix Contact значительно упрощает сборку и установку тяжелых штекерных соединителей. Система защелкивания без инструментов позволяет быстро и надежно устанавливать вставки без использования винтов.

Клеммные блоки XT 1.5 с указанием различных типов проводников и сечения проводников

Клеммные блоки с технологией Push-in для кабельной разводки от 0,34 мм²

Ассортимент продукции Push-X расширяется: с новыми клеммными блоками XT 1.5 компания Phoenix Contact расширяет серию, добавляя варианты для сечения провода от 0,34 до 2,5 мм².

Модуль контактной вставки для приложений высокого тока

Вставные модули силовых контактов Heavycon для сильноточных приложений

Новые модули контактных вставок Heavycon Power от Phoenix Contact были специально разработаны для сильноточных приложений до 300 А. Сочетание с другими модулями для передачи сигналов, данных и питания в одном корпусе создает очень компактный интерфейс.

CHARX control modular контроллер зарядки переменным током с программным обеспечением 1.8

Программное обеспечение для контроллеров зарядки переменным током: CHARX control modular теперь с комплексными функциями кибербезопасности

Модульный контроллер зарядки переменным током CHARX control от Phoenix Contact является центральным элементом интеллектуальной и перспективной зарядной инфраструктуры. Новое программное обеспечение версии 1.8 не только отвечает текущим требованиям Директивы RED, но и хорошо подготовлено к грядущему закону о киберустойчивости (CRA).

Интерфейсы служб данных (DSI)

Интерфейсы данных для шкафов управления и устройств

Новые интерфейсы передачи данных (DSI) от Phoenix Contact - это удобное решение для обслуживания шкафов управления и устройств. Благодаря различным интерфейсам, таким как RJ45 и USB, компактные сервисные интерфейсы позволяют быстро и легко подключать дополнительные электрические устройства.

Кронштейн для фотоэлектрических панелей POS Panelfix, прикрепленный к мачте

Новый монтажный кронштейн для фотогальваники - быстрота установки, гибкость в использовании

Новые кронштейны POS Panelfix от Phoenix Contact позволяют быстро и легко монтировать фотоэлектрические панели мощностью от 20 до 200 Вт независимо от производителя.

Устройство защиты от импульсных перенапряжений для североамериканских сетей, монтируемое на верхнюю планку с кнопкой "Готов к NFPA 79"

Новая защита от перенапряжений для североамериканских систем электроснабжения

Выпустив Valvetrab US-SPP, компания Phoenix Contact расширяет серию изделий Safe Protection Plus устройствами защиты от импульсных перенапряжений с сертификатом UL для североамериканского рынка. Устройства подходят для всех распространенных типов питающих сетей в соответствии со стандартом NEMA.

Инструмент для конфигурирования штекерных соединителей для тяжелых условий эксплуатации

Новый онлайн-конфигуратор для штекерных соединителей большой грузоподъемности

Конфигуратор Heavycon - это онлайн-инструмент для простой, быстрой и безопасной настройки штекерных соединителей. Большое количество возможных комбинаций часто затрудняет выбор правильного решения даже для экспертов. Конфигуратор помогает пользователям выбирать, проверять и визуализировать штекерные соединители и экономит драгоценное время в проектном бизнесе.

TRIO POWER для настенного монтажа с технологией соединения Push-in

Блок питания для настенного монтажа теперь также с зажимами Push-in

Источники питания TRIO POWER для настенного монтажа мощностью до 2,5 кВт теперь имеют зажим Push-in. Устройства с выходным напряжением 24 или 48 B DC отличаются высокой плотностью мощности и высокой эффективностью при компактном дизайне.

Зарядные розетки 2 типа CHARX connect modular

Модульные зарядные розетки с уменьшенной глубиной установки - для гибкой и компактной установки

Модульные зарядные розетки CHARX connect тип 2 от Phoenix Contact теперь доступны с уменьшенной монтажной глубиной: третье поколение представляет собой оптимизированное решение для гибкой и компактной интеграции в инфраструктуру зарядных устройств.

Конфигурируемые сигнальные колонки PSD-SC

Новые конфигурируемые сигнальные колонки с интерфейсом IO-Link

Phoenix Contact расширяет свой ассортимент сигнальных устройств тремя новыми конфигурируемыми сигнальными колонками серии PSD-SC. Модели имеют до 15 сегментов RGB, различные режимы работы и легко параметрируются благодаря интерфейсу IO-Link.

Компактные сигнальные лампы в различных вариантах исполнения

Компактные сигнальные лампы для прямой интеграции с оборудованием

С новой серией светодиодных сигнальных ламп PSD-SL компания Phoenix Contact предлагает компактное решение для ориентированной на применение сигнализации непосредственно на функции машины. Светильники универсальны, имеют прочную конструкцию и подходят для использования как внутри, так и снаружи помещений.

FP 0.8 Штекерные соединители платы-платы серии SL

Неэкранированные штекерные соединители плата-плата с шагом 0,8 мм

Phoenix Contact представляет новые неэкранированные штекерные соединители плата-плата серии FP 0.8 SL для передачи данных со скоростью до 52 Гбит/с. Благодаря совместимости с печатными платами экранированных вариантов FP 0.8, штекерные соединители обеспечивают повышенную гибкость при интеграции печатных плат. Замена экранированного и неэкранированного вариантов может быть осуществлена без адаптации печатной платы.

Церемония награждения Sustainability Direct Award компании Grundfos

Компания Grundfos отметила Phoenix Contact наградой Sustainability Direct Award

Phoenix Contact была отмечена наградой Sustainability Direct Award компании Grundfos. Эта награда отмечает приверженность компании из Бломберга принципам устойчивого развития как неотъемлемой части её производственной и инновационной деятельности.

Аккумуляторные модули с литий-железо-фосфатной технологией

Аккумуляторные модули с литий-железо-фосфатной технологией

Благодаря новым литиевым аккумуляторным модулям с технологией IQ компания Phoenix Contact расширяет свой ассортимент высокопроизводительными решениями в области энергоаккумуляторов ёмкостью 284 Втч.

Контроллеры зарядки переменного тока CHARX control

Функциональные расширения для контроллеров зарядки переменным током: новая концепция закона о калибровке упрощает сертификацию благодаря обновлению программного обеспечения

Контроллеры зарядки переменным током CHARX control modular Phoenix Contact являются центральной частью интеллектуальной и сбалансированной зарядной инфраструктуры режима 3 для электромобилей.

Корпуса для электроники с термомоделированием

Корпуса для электроники с термомоделированием

Корпуса для электроники с соответствующими радиаторами и оптимизированной печатной платой обеспечивают оптимальное охлаждение и повышают производительность устройств. Поэтому для корпусов для электроники серий BC, ME-IO, ICS и UCS компания Phoenix Contact предлагает сочетание подходящих радиаторов и уникальной услуги по моделированию, которая максимально повышает тепловую эффективность устройства.

Модуль питания с Modbus/TCP

Система автоматических выключателей Caparoc: новый модуль питания с коммутационным интерфейсом Modbus/TCP

Расширены возможности применения системы автоматических выключателей Caparoc. Благодаря новому модулю питания с интерфейсом Modbus/TCP система может использоваться в других системах связи.

Клеммная сборка с подключаемыми клеммными блоками Push-X

Удобная кабельная разводка шкафов управления со штекерными зонами Push-X и Combi

Новые съемные клеммные блоки с зажимом Push-X и зоной сопряжения Combi от Phoenix Contact устанавливают новые стандарты в области электромонтажных технологий. Эта комбинация обеспечивает легкую и эффективную кабельную разводку при производстве шкафов управления за счет соединения полевого уровня с помощью подготовленных штекерных соединителей COMBI.

Шлюз IFS PROFIsafe Gateway для пускателей электродвигателя на DIN-рейке

IFS Profisafe Gateway для простой сетевой интеграции до 15 пускателей электродвигателей

Шлюз IFS Profisafe Gateway от Phoenix Contact позволяет легко интегрировать совместимые с сетью пускатели электродвигателей в сети Profisafe и использовать их в системах безопасности.

PSRmodular XC в перерабатывающей промышленности

Функциональная безопасность до SIL 3 во взрывоопасных зонах

Конфигурируемые модули безопасности серии изделий PSRmodular XC от Phoenix Contact сертифицированы для использования во взрывоопасных зонах. Это еще больше расширяет спектр применения.

Удаленный доступ через планшет

mGuard Secure Cloud с новой версией 3.1

Решение mGuard Secure Cloud от Phoenix Contact обеспечивает безопасный удаленный доступ к машинам и системам по всему миру. Новая версия 3.1 уже в наличии.

Однополюсная защита от перенапряжений VAL-SPP-T2-350-1VF+0-UT-R, монтируемая на DIN-рейку

Новая однополюсная защита от перенапряжений Valvetrab SPP

Устройства защиты от импульсных перенапряжений типа 2 из серии изделий Safe Protection Plus (SPP) от Phoenix Contact теперь доступны и в однополюсном исполнении. Это добавляет к существующей серии пять готовых к установке изделий, каждое из которых доступно как с контактом дистанционной сигнализации, так и без него.

Онлайн-конфигуратор системной кабельной разводки

Правильный выбор с новым онлайн-конфигуратором системной кабельной разводки для контроллеров

Новый онлайн-конфигуратор системной кабельной разводки для контроллеров от Phoenix Contact позволяет быстро и легко выбрать индивидуальное решение для системной разводки.

Логотипы реле PLC-INTERFACE с автоматическим выключателем и наград

Награды для автоматического выключателя с реле PLC-INTERFACE в США

Реле PLC-INTERFACE с автоматическим выключателем от Phoenix Contact завоевало золото на конкурсе Control Engineering 2025 Product of the Year Awards и титул «Самый ценный продукт» на конкурсе Plant Engineering 2025 Product of the Year Awards в США.

Перспективное программное обеспечение для управления энергопотреблением

Energy Management Service - On-Premises: эффективное управление энергопотреблением в соответствии с ISO 50001 для сбалансированного управления компанией

Решение в области управления энергопотреблением Energy Management Service - On-Premises лежит в основе стратегического партнерства между Phoenix Contact и EMPURON. Программное обеспечение предлагает мощные инструменты анализа, позволяющие выполнять комплексную оценку энергетических данных и генерировать информативные отчеты. Это помогает принимать взвешенные решения по экономии энергии.

Угловые приборные соединители M12 для THR

Угловой приборный соединитель M12 для THR

Phoenix Contact предлагает угловые штекерные соединители М12 для пайки оплавлением (THR), которые специально разработаны для автоматизированного производства.

Источники питания UNO POWER с технологией соединения Push-in

Источники питания Uno Power – новые варианты с зажимом Push-in и расширенным диапазоном напряжения

Phoenix Contact расширяет свой ассортимент новыми источниками питания: Uno Power мощностью до 90 Вт с технологией соединения Push-in и расширенным диапазоном напряжения до 277 В AC. Они представляют собой оптимальный источник питания для однофазных приложений в компактных шкафах управления. Новые источники питания от 30 до 90 Вт отличаются высокой плотностью мощности, эффективностью и новым зажимом Push-in. Поэтому они являются идеальным решением для промышленного применения и компактных шкафов управления.

Индивидуальные теневые стенды для ручного инструмента: выполненные на заказ выдвижные секции из пенопласта

Phoenix Contact и TECSAFE: больше порядка и эффективности благодаря теневым стендам для ручного инструмента

Благодаря сотрудничеству Phoenix Contact и TECSAFE открываются дополнительные возможности создания индивидуальных решений, позволяющих улучшить организацию и повысить эффективность работы.

Разъёмы для домашних накопителей энергии

Новые разъёмы для домашних накопителей энергии

Phoenix Contact выпускает на рынок новые штекерные соединители для домашних накопителей энергии. Механическое кодирование и цветовая маркировка позволяют успешно использовать новые штекерные соединители в аккумуляторных инверторах.

Многофункциональное предохранительное реле PSRuni L, установленное на монтажной рейке

Многофункциональное предохранительное реле: две защитные функции в одном устройстве

Многофункциональное предохранительное реле PSRuni позволяет контролировать до двух функций обеспечения безопасности в одном устройстве. Поддержка основных функций обеспечения безопасности позволяет гибко конфигурировать и настраивать систему в соответствии с индивидуальными требованиями.

Система управления устройствами и обновлениями (DaUM)

Система управления устройствами и обновлениями на Docker Hub

Сервис для управления устройствами и обновлениями на базе OPC UA Phoenix Contact позволяет администрировать и актуализировать устройства автоматизации любых производителей. Программное обеспечение, которое ранее было доступно в виде службы Windows, теперь также доступно в виде контейнера Docker для использования в системах Linux.

Датчик LoRaWAN для измерения влажности почвы

Экологический мониторинг как основа для ирригации по мере необходимости

Правильное использование воды как ресурса всегда имело большое значение, особенно в условиях изменения климата. Комплексный мониторинг окружающей среды – это первый шаг в сторону управления экстремальными ситуациями, такими как наводнения и засуха. В городской среде, например, влажность почвы измеряется в зеленых насаждениях. Это позволяет реализовать ирригацию по мере необходимости.

Элементы связи IO-Link для бесконтактной передачи данных IO-Link

Новые элементы связи IO-Link для бесконтактной передачи питания и данных

Phoenix Contact расширяет ассортимент для бесконтактной передачи питания и данных новыми элементами связи IO-Link. Инновационное изделие обеспечивает бесконтактный обмен данными между устройствами IO-Link в существующих системах автоматизации и предлагает множество преимуществ для пользователей.

Компактные модули ввода-вывода IO-Link для установки в полевых условиях

Новые компактные устройства ввода-вывода IO-Link для установки в полевых условиях

Новые надежные устройства IO-Link Phoenix Contact расширяют ассортимент изделий серии Axioline E. Они обеспечивают цифровую обработку сигнала и гибкие варианты подключения для работы в сложных условиях.

Соединительные коробки генератора (СКГ) из линейки продуктов Solarline

Готовые к монтажу распределительные коробки для фотогальванических установок, устанавливаемых на крыше или на земле

В обществе All Electric Society зеленое электричество доступно в любое время и стоит недорого. Помимо энергии ветра, солнечная энергия вносит значительный вклад в производство возобновляемых источников энергии. Специалисты, занимающиеся проектированием и установкой фотогальванических установок, должны обеспечить их высокую работоспособность и производительность. Для этого Phoenix Contact предлагает соединительные коробки генератора (СКГ) из линейки Solarline как для небольших систем, размещаемых на крыше, так и в качестве объединительных коробок для крупных полевых установок.

Концепция безопасности 360° от Phoenix Contact

Концепция безопасности 360° для комплексной защиты изделий, решений и услуг

Безопасность доступа к собранным данным и пути передачи также очень важны для сбора данных в фотоэлектрических или ветросиловых установках. Помимо постоянно растущей опасности хакерских атак, существуют различные правовые нормы, позволяющие защитить Вашу собственную компанию от кибератак. К ним относятся Закон о киберустойчивости, Директива NIS 2 и Положение о KRITIS. В настоящее время не существует гармонизированного стандарта для их реализации. Однако можно предположить, что решающую роль сыграет ведущий международный стандарт безопасности МЭК 62443.

Индивидуальные зарядные розетки CCS CHARX connect universal

Зарядные розетки CCS с предварительно смонтированным кабельным жгутом: готовое к установке решение для электромобилей

Зарядные розетки CCS универсального применения CHARX connect universal от Phoenix Contact работают в качестве интерфейса для High Power Charging с зарядной мощностью до 700 кВт, которая сильно сокращает время зарядки электромобилей и мобильных машин. Впервые зарядные розетки CCS типа 2 с предварительно смонтированными кабельными жгутами доступны в виде готового к установке решения.

Охлаждаемые зарядные кабели CCS CHARX connect professional для зарядной мощности до 1 000 кВт

Мегаваттный зарядный кабель CCS мощностью до 1 000 кВт – High Power Charging по-новому

Второе поколение зарядных штекеров HPC CHARX connect professional от Phoenix Contact с жидкостным охлаждением передает до 1 МВт в режиме Boost Mode. Благодаря такой зарядной мощности за несколько минут можно зарядить не только электромобили, но и коммерческие автомобили с большими аккумуляторами.

Сотрудники солнечного парка с логотипом Smarter E

The smarter E Europe: совместные усилия по реализации энергетического перехода с помощью технических решений

Для достижения климатических целей в ближайшие годы необходимо минимизировать выбросы CO2. Phoenix Contact предлагает решение этой задачи в рамках концепции будущего All Electric Society. Эта концепция описывает мир, в котором электрическая энергия из возобновляемых источников доступна в любое время, в достаточном количестве и по приемлемой цене. Для реализации этой цели компания предлагает технические решения, изделия и услуги.

Цветные патч-кабели RJ45

Цветные патч-кабели RJ45 для приложений CAT6A

Компания Phoenix Contact расширяет ассортимент своей продукции цветными патч-кабелями серии RJ45 Building, специально разработанными для применения в шкафах управления. Новые кабели доступны в восьми цветах: белом, оранжевом, желтом, красном, фиолетовом, зеленом, синем и черном.

Распределитель электропитания серии PRC 20

Штекерный распределитель электропитания серии PRC 20

Новый штекерный распределитель электропитания Phoenix Contact до 20 А - идеальное решение для быстрой и простой установки по принципу plug & play.

Искробезопасные разделительные усилители и измерительные преобразователи MINI Analog Pro с логотипом SIL 3 и Ex i, а также логотипами GIT Safety Award и German Innovation Award

Высококомпактные искробезопасные разделительные усилители и измерительные преобразователи MINI Analog Pro с большим пакетом допусков

Искробезопасные разделительные усилители и измерительные преобразователи Phoenix Contact серии изделий Mini Analog Pro шириной 6,2 мм теперь обладают не только ATEX/IECEX и CCC Ex, но и другими сертификатами.

Резисторная сеть для бесконтактных датчиков с разделительным усилителем MINI Analog Pro

Повышение безопасности благодаря мониторингу повреждений на линии

Новые резисторные сети Phoenix Contact позволяют осуществлять контроль повреждения линии при помощи беспотенциальных контактов и бесконтактных датчиков в сочетании с входными модулями в соответствии с NAMUR МЭК/EN 60947-5-6. Такая возможность требуется в приложениях с высокими требованиями к безопасности.

MARKING Configurator auf PC-Monitor geöffnet

Konfigurator zur individuellen Beschriftung von Kennzeichnungsmaterialien

Mit der Markierungslösung Marking Configurator von Phoenix Contact können individuell beschriftete Markierungsmaterialien für die Kennzeichnung von Klemmen, Leitern und Kabeln sowie Geräten und Anlagen bestellt werden. Der Konfigurator zeichnet sich durch seine hohe Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität bei der individuellen Gestaltung von Kennzeichnungslösungen aus. Der Bestellprozess ist einfach, transparent und vollständig digitalisiert – und das bereits ab Stückzahl eins.

Многофункциональное предохранительное реле PSRuni L

Многофункциональные предохранительные реле: две защитные функции в одном устройстве

Многофункциональное предохранительное реле PSRuni позволяет контролировать до двух функций обеспечения безопасности в одном устройстве. Поддержка основных функций обеспечения безопасности позволяет гибко конфигурировать и настраивать систему в соответствии с индивидуальными требованиями.

Модули измерения температуры Axioline

Новые модули измерения температуры сопротивления для Axioline F и Axioline P

Phoenix Contact расширяет ассортимент систем удаленного ввода-вывода Axioline F и Axioline P тремя новыми модулями измерения температуры сопротивления (модули RTD), которые поддерживают резистивные устройства измерения температуры.

Нижняя часть корпуса серии ICS

Новая нижняя часть корпуса для электроники серии ICS

Новая нижняя часть корпуса серии ICS Phoenix Contact шириной 50 мм обеспечивает максимальную площадь поверхности печатной платы и тем самым создает больше пространства для размещенной на ней электроники.

Многофункциональные клещи UNIFOX-MP 6-1 и UNIFOX-MP 7-1

Многофункциональное решение - новые универсальные инструменты

В ассортименте инструментов Phoenix Contact UNIFOX появились два варианта новых многофункциональных клещей, три варианта перестановочных клещей и клещи Linemans.

Штекерные соединители для печатных плат серии XPC

Push-X в штекерном соединителе для печатных плат XPC 2,5

Компания Phoenix Contact расширила серию штекерных соединителей для печатных плат новым штекерным соединителем для сечения провода до 2,5 мм² с инновационной технологией Push-X. Технология Push-X позволяет быстро соединять гибкие и жесткие провода, проталкивая их практически без усилия.

Серия изделий Cellulink

Новые промышленные маршрутизаторы мобильной связи для наружного применения

Компания Phoenix Contact расширяет ассортимент изделий для удаленной связи промышленными маршрутизаторами мобильной связи для наружного применения. Серия изделий Cellulink рассчитана на подключение к сети мобильной связи совместимых устройств по всему миру и сертифицирована в соответствии с МЭК 62443-4-2.

Два новых модуля WLAN для диапазона 6 ГГц

Новые модули WLAN для диапазона 6 ГГц повышают уровень промышленной автоматизации

Компания Phoenix Contact расширяет ассортимент промышленных модулей клиентов WLAN вариантами Wi-Fi 6E (IEEE 802.11ax) для нового частотного диапазона 6 ГГц. Это обеспечивает 24 новых свободных канала передачи, в которых можно использовать все возможности новых функций IEEE 802.11ax с помощью модулей Wi-Fi 6E.

FL SWITCH 5900

Новые 19-дюймовые стоечные управляемые коммутаторы для промышленности

Phoenix Contact представляет на Ганноверской ярмарке 2025 новый ассортимент управляемых коммутаторов в 19-дюймовом формате. Коммутаторы серии FL Switch 5900, оснащенные до четырех 10-гигабитных портов, обеспечивают высокую передачу данных, множество функций обеспечения безопасности и современные механизмы TSN.

Система для рабочего места clipx BASIC line

Модульные системы для рабочего места для эффективных процессов на производстве шкафов управления

Системы для рабочего места clipx BASIC line Phoenix Contact позволяют легко создавать индивидуальные рабочие места для эффективной и эргономичной работы. Модульная система позволяет гибко настраивать или расширять рабочие станции, например, с помощью программного обеспечения clipx ENGINEER assemble для монтажа клеммных сборок.

Устройство защиты от импульсных перенапряжений APL TERMITRAB complete на DIN-рейке

Новая защита от перенапряжений для приложений APL

Новая защита от перенапряжений для приложений SPE и APL серии изделий TERMITRAB complete Phoenix Contact соответствует международным стандартам и обеспечивает комплексную защиту взрывоопасных зон при автоматизации процессов.

Trio USV на DIN-рейке

Максимальная готовность при отказазе электропитания с помощью источников бесперебойного питания

Новинка в области источников бесперебойного питания - Trio DC USV Phoenix Contact для машиностроения. Комбинированный импульсный блок питания объединяет функции ИБП и источника питания в компактном корпусе, что позволяет экономить место в шкафу управления.

Человек со струйным УФ-принтером Bluemark E.Card перед шкафом управления

Эффективная маркировка с помощью инновационного струйного УФ-принтера

Струйный УФ-принтер Bluemark E.Card Phoenix Contact устанавливает новые стандарты в области промышленной маркировки. Он отличается эффективной обработкой материалов, не требующей особого ухода технологией печати и оптимальными результатами печати на пластиковых и металлических картах.

Лампа электрошкафа с розеткой в новейшем дизайне

Оптимальное освещение шкафа управления обеспечивает безопасную работу и предотвращает ошибки при подключении

Phoenix Contact расширяет свой ассортимент новыми универсальными лампами электрошкафа переменного тока со встроенной розеткой. Светильники серии изделий PLD E 708 находят широкое применение практически во всех шкафах управления по всему миру. Это обусловлено широким диапазоном входного напряжения от 100 до 240 В AC.

Step Power для шинных систем KNX

Прозрачная и безопасная связь KNX до 1 200 мА

Будучи первым источником питания KNX на рынке, Step Power от Phoenix Contact оснащен активным дросселем KNX и предоставляет обзор всей необходимой информации о состоянии KNX на встроенном цветном дисплее. Таким образом, он сочетает в себе эффективность и диагностику на месте.

Комплексные энергетические решения

Комплексные энергетические решения – Integrated Energy Solutions: экономичная декарбонизация компаний

Небольшое исследование, проведенное по заказу Немецкой бизнес-инициативы по энергоэффективности (Deneff) при Университете прикладных наук Нидеррайна, показало, что немецкие компании могут сэкономить до 21 миллиарда евро в год на энергозатратах благодаря целенаправленным мерам. По словам генерального директора Deneff Кристиана Нолла, на промышленное отопление расходуется столько же энергии, сколько и на обогрев зданий, и большая ее часть по-прежнему приходится на ископаемое топливо. В то же время Директива CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) существенно меняет требования к отчетности компаний в области устойчивого развития.

Приложение Catan C1 EN

Новое семейство контроллеров для автоматизации зданий и помещений

При автоматизации зданий и помещений часто используются компактные распределительные устройства, которые предлагают мало места для установки аппаратного обеспечения. Поэтому Phoenix Contact расширила ассортимент своей продукции, включив в него устройства в формате REG. В дополнение к проверенному временем контроллеру здания ILC 2050 BI теперь доступен новый контроллер Catan C1 EN.

CHARX control modular

Функциональные усовершенствования для контроллеров зарядки переменным током: Возможность использования WLAN и другие функции

Контроллеры зарядки переменным током для режима 3 CHARX control modular от Phoenix Contact являются центральной частью интеллектуальной и сбалансированной зарядной инфраструктуры для электромобилей. С выходом версии программного обеспечения 1.7.0 масштабируемое портфолио пополнилось возможностью подключения к беспроводным локальным сетям и дополнительными функциями, упрощающими установку и обслуживание, а также повышающими безопасность.

Гибкая система крепления печатной платы для корпусов из экструдированного профиля UM

Гибкая система крепления печатной платы для корпусов из экструдированного профиля UM

Держатель Evaluation Board (EVA) для корпусов из экструдированного профиля UM-BASIC и UM-PRO от Phoenix Contact - это гибко регулируемая система крепления печатных плат различных размеров. Система монтируется на профиле UM-BASIC/-PRO 122 от Phoenix Contact.

Корпусная система ME-IO Slim для компактных контроллеров

Корпусная система ME-IO Slim для компактных контроллеров

ME-IO Slim – это эффективное корпусное решение от Phoenix Contact для компактных контроллеров, требующих герметичного фронтального подключения. Ширина модуля всего 12 мм обеспечивает компактность системы.

Разъёмы для накопителей энергии серии BPC

Безопасные соединения для систем хранения энергии

Новые штекерные соединители серии BPC от Phoenix Contact с защитой от неправильной полярности идеально подходят для использования в энергоаккумуляторах. Возможность вращения на 360° и различные типы подключения предлагают пользователям высокую гибкость.

Блок с нулевым резом в использовании с резаком для монтажных реек PPS

Быстрые и точные нулевые резы без повторных измерений

Блок нулевого реза для резаков монтажной рейки оптимирует ручную резку перфорированных монтажных реек, позволяя быстро и точно воспроизводить нулевые резы, не затрачивая много времени на повторные измерения.

Клеммы для печатных плат с зажимами Push-in BC 17,8

Клеммы для печатных плат с зажимами Push-in для корпусов для электроники BC 17,8

Phoenix Contact расширяет возможности подключения корпусов для электроники серии BC. Впервые доступны клеммы для печатной платы Push-in серии FKDSO 1,5 и FKDSO 2,5 для BC 17,8 (1 горизонтальный шаг).

Штекерные соединители для печатных плат RJ45 с фильтром

Штекерные соединители для печатных плат RJ45 с фильтром

Phoenix Contact дополняет программу передачи данных по медному кабелю. Новые штекерные соединители для печатных плат с фильтрацией расширяют существующее портфолио и включают в себя варианты RJ45 со встроенными передатчиками для приложений со скоростью передачи данных до 1 Гбит/с.