Кабели и провода для сигналов, данных и питания

Кабели и провода для сигналов, данных и питания

Для передачи сигналов и питания или для сетей и шинных систем: подготавливайте свои штекерные соединители самостоятельно. Использовать готовые варианты кабеля. Помимо полной программы для подключения полевых устройств, компания Phoenix Contact предлагает медные и оптоволоконные кабели для передачи данных, гибридные кабели, а также сигнальные и силовые кабели. Решения для фотогальваники, для систем хранения энергии, а также кабели на метры дополняют портфель.

Преимущества для Вас

  • Большое разнообразие использования за счет различных типов штекерных соединителей и качества кабеля
  • Вся кабельная разводка от шкафа управления до полевого уровня
  • Надежность благодаря герметичности до степени защиты IP67/IP68
  • Точно рассчитанная кабельная разводка благодаря наличию индивидуальных вариантов в количестве от 1 штуки
  • Доступность за счет присутствию производства по всему миру

Новые изделия

Разъем Push-Pull M12 для приложений Ethernet
Восьмиконтактные штекерные соединители Push-Pull M12
Цветные патч-кабели RJ45

Push-Pull

Простая и надежная передача данных

Готовые штекерные соединители Push-Pull M12 для приложений Ethernet обеспечивают простую и безопасную высокоскоростную передачу данных. Сетевые кабели впечатляют быстрой установкой без инструмента и абсолютно надежной защитой с помощью технологии Advanced Shielding Technology.

Основные характеристики

  • Внешняя и внутренняя блокировка Push-Pull M12
  • 8-контактный, X-код
  • Ethernet CAT6A, 10 Гбит/с
  • Штыревое и гнездовое исполнение
  • Прямые и угловые варианты
  • экранирование на 360° с помощью технологии Advanced Shielding Technology
  • Безгалогенный кабель из полиуретана
  • Степень защиты: IP65, IP67

Преимущества для Вас

  • Быстрое и надежное соединение даже в ограниченном пространстве и при высокой плотности кабелей
  • экономия времени при монтаже на 80 % по сравнению с винтовыми соединениями
  • Бесперебойная связь с высокоскоростной передачей данных до 10 Гбит/с
  • Надежное соединение экрана с помощью технологии Advanced Shielding Technology
  • Ассортимент продукции, стандартизированный в соответствии с IEC 61076-2-010, обеспечивает высокую степень перспективности

Восьмиконтактные штекерные соединители Push-Pull M12

Простая и быстрая прокладка сигнальных кабелей

Штекерные соединители Push-Pull M12 обеспечивают быструю и надежную прокладку кабелей даже в ограниченном пространстве. Их можно установить без инструментов, просто вставив вилку в розетку. Восьмиполюсные сигнальные кабели с кодом A, предварительно смонтированные, расширяют ассортимент продукции.

Основные характеристики

  • Внешняя и внутренняя блокировка Push-Pull M12
  • 8-контактный, A-код
  • Экранированный и неэкранированный варианты
  • Вилки и розетки
  • Advanced Shielding Technology
  • Безгалогенный кабель из полиуретана
  • Степень защиты: IP65/IP67

Преимущества для Вас

  • Быстрое и надежное соединение даже в ограниченном пространстве и при высокой плотности кабелей
  • экономия времени при монтаже на 80 % по сравнению с винтовыми соединениями
  • Штекерные соединители с внутренней и внешней блокировкой позволяют выполнять летящие соединения
  • Надежное соединение экрана с помощью технологии Advanced Shielding Technology
  • Ассортимент продукции, стандартизированный в соответствии с IEC 61076-2-010, обеспечивает высокую степень перспективности

Цветные патч-кабели RJ45

Для применения в шкафу управления

Phoenix Contact дополняет свой ассортимент цветными патч-кабелями серии RJ45 BUILDING. Новые кабели восьми цветов – белого, оранжевого, желтого, красного, фиолетового, зеленого, синего и черного – предлагают Вам цветные альтернативы для приложений CAT6A.

Основные характеристики

  • Цвета: белый, оранжевый, желтый, красный, фиолетовый, зеленый, синий и черный
  • Скорость передачи данных до 10 Гбит/с (CAT6A)
  • Варианты длины от 0,3 до 50 м
  • Встроенная защита защелок

Преимущества для Вас

  • Великолепный выбор для использования в зданиях, офисных и защищенных промышленных приложениях, например, в шкафах управления
  • Допуск по всему миру благодаря CE, UL, WEEE и EAC
  • Безопасное соединение и разъединение при помощи надежных и защищенных защелок
  • Перспективная технология передачи данных со скоростью до 10 Гбит/с (CAT6A)
  • Идеальные характеристики ЭМС благодаря экранированию на 360°

Два сотрудника рассматривают на планшете навигатор по продукции, выше демонстрация различных продуктов

Навигатор по продукции Ознакомьтесь с широким ассортиментом нашей продукции

Получайте оперативную и наглядную информацию о клеммах для печатных плат, штекерных соединителях и корпусах для электроники для подключения устройств. В этом вам поможет навигатор по продуктам, который распределяет ассортимент изделий по разным группам.

Мужчина выбирает индивидуальную конфигурацию кабельной сборки на планшете

Выберите индивидуальную конфигурацию кабельной сборки

Сконфигурируйте кабельное соединение для передачи сигналов, данных и питания в приложениях с IP6x или для применения в шкафу управления. Благодаря свободному выбору длины проводников и их концов можно создавать индивидуальные кабельные сборки.

Пять кабелей для передачи сигналов и питания с различным кодированием

Кабели для передачи сигналов и питания для надежной кабельной разводки датчиков и исполнительных элементов

Подготовленные кабели для передачи сигналов и питания позволяют быстро и с удобством подключать датчики и исполнительные элементы в поле.

  • Размеры от M8 до M40, а также 1/2" и 7/8"
  • Сделайте свой выбор на основании множества вариантов и качества кабеля
  • До 17 контактов в одном штекерном соединителе
  • Безопасное и надежное экранирование при помощи Advanced Shielding Technology
Пять кабелей для передачи данных разного цвета с различными подключениями

Кабель передачи данных для любых распространенных типов сетей и полевых шин

Промышленные подготовленные кабели для передачи данных обеспечивают безопасный и надежный обмен данными.

  • Скорость передачи данных до 40 Гбит/с
  • Решения для подключения устройств, кабельной разводки шкафов управления и полевой кабельной разводки
  • От M8, M12, RJ45 и USB, HDMI, D-SUB до подключений коаксиальных и оптоволоконных кабелей, а также кабельной разводки для однопарного Ethernet
  • Разнообразные конструкции, кодирования и назначения выводов
Четыре гибридных кабеля различного цвета в комплектации с разными штекерными соединителями

Гибридный кабель для коммуникационных интерфейсов и подключения электродвигателей

Используйте всего один штекерный соединитель размера M12, M23 и M40 для передачи данных, сигналов и питания.

  • Подготовленные кабели в стандартном или индивидуальном исполнении
  • Пластиковая заливка с одной или обеих сторон
  • Угловое исполнение M23 с регулируемым направлением кабельного отвода
Два различных монтажных кабеля в комплектации со штекерными соединителями

Монтажные кабели для электромонтажа

Монтажный кабель с гибкими проводами позволяет выполнять современный электромонтаж согласно МЭК 61535. Конфигурация и комплектация согласно требованиям, а также соответствующая маркировка упрощают процесс монтажа.

  • Сечения провода от 0,5 до 6,0 мм²
  • Внешний диаметр кабеля от 6 до 21 мм
  • От 2- до 5-контактные штекерные соединители
Три ФГ-кабеля в комплектации с различными штекерными соединителями

ФГ-кабели для кабельной разводки постоянного тока

Фотогальванические кабели серии SUNCLIX соединяют все функциональные элементы ФГ-проекта от фотогальванического модуля до инвертора – для безопасной эксплуатации в системах, размещаемых на крыше, на коммерческих и промышленных электростанциях.

  • Сечения провода от 2,5 до 10 мм²
  • Сборка по индивидуальному заказу
  • Уникальная стыковочная часть
Зарядные кабели для электромобильности переменного и постоянного тока

Зарядные кабели для электромобильности

Зарядные кабели переменного и постоянного тока CHARX connect рассчитаны на зарядку в режиме 3, а также быструю зарядку электромобилей током до 500 кВт. Зарядные штекеры поставляются для типа 1, типа 2 и GB/T. Они отличаются высокой безопасностью, надежностью, долговечностью, а также привлекательным дизайном и высокой эргономичностью.

Пять кабелей и штекерных соединителей в индивидуальном исполнении

Подготовка кабеля на заказ

Используйте различные конструкции, кодирования и назначения выводов для сборки индивидуальных кабелей для своего приложения.

  • Любые представленные на рынке кабели и штекерные соединители для передачи данных, сигналов и питания
  • Спектр услуг в соответствии с требованиями машиностроения и производства оборудования, инфраструктуры, а также ветроэнергетики и других отраслей возобновляемых источников энергии
Три кабельных барабана разного цвета в комплектации с кабелем в категории товара на метры

Кабель, поставляемый в виде товара на метры, для медных и оптоволоконных приложений

Кабели, предлагаемые как товар на метры, позволяют реализовать различные приложения. Создавайте кабельную разводку в соответствии со своими требованиями.

  • Разные типы кабелей
  • Индивидуальная длина кабелей
  • В комплектации со сборными штекерными соединителями

Различные решения для следующих областей Штекерные соединители и кабели используются практически во всех областях и рынках и предлагают точные решения. Сюда относятся следующие области:

Производство автомобилей
Нефтеперерабатывающий завод ночью
Современное офисное здание
Солнечная установка на фоне ветряков
Базовая станция антенны для 5G
Advanced Shielding Technology

Advanced Shielding Technology

Advanced Shielding Technology Абсолютно надежное экранирование

Advanced Shielding Technology – это инновационная концепция экранирования для подготовленных штекерных соединителей. Жидкий металл полностью охватывает кабельный экран в процессе изготовления и гарантирует абсолютную безопасность и надежность соединения экрана. Повышайте качество передачи данных, сигналов и питания даже в экстремальных условиях внешнего воздействия. Выбирайте инновационную кабельную разводку для современных систем автоматизации предприятий.