Силовой автоматический выключатель
Автоматические выключатели
Автоматические выключатели защищают ваше оборудование от токов перегрузки и короткого замыкания, целенаправленно отключая в случае неисправности только необходимую цепь. Для идеальной защиты в основу наших автоматических выключателей положены разные технологии: электронная, термомагнитная и тепловая. Оптимизируйте свой производственный процесс и сократите время простоя оборудования, используя наши устройств защиты от перегрузок.
Преимущества для вас
- Высокая степень готовности оборудования благодаря селективной защите предохранителями
- Надежная защита ваших устройств – направленное отключение в случае сбоя
- Разнообразное применение благодаря использованию различных механизмов отключения и небольшому шагу номинальных токов
- Решения для многих приложений благодаря широкому ассортименту продукции
Электронные и термомагнитные автоматические выключатели
Различные технологии силовых автоматических выключателей
Исходя из выполняемых функций автоматические выключатели подразделяются следующим образом:
- Тепловые автоматические выключатели для защиты от перегрузок
- Термомагнитные силовые автоматические выключатели для защиты от перегрузок и короткого замыкания
- Электронные автоматические выключатели для защиты от перегрузок, короткого замыкания, затухания в линии и повышения входной мощности
Направленное отключение
Силовые автоматические выключатели обычно защищают электрооборудование по отдельности. В случае сбоя они целенаправленно отключают только неисправный исполнительный элемент или датчик в пределах неисправной цепи.
Это значит для Вас: производственный процесс протекает без перебоев.
Исходя из выполняемых функций автоматические выключатели подразделяются следующим образом:
- Тепловые автоматические выключатели для защиты от перегрузок
- Термомагнитные защитные выключатели для защиты от перегрузок и короткого замыкания
- Электронные автоматические выключатели для защиты от перегрузок, короткого замыкания, затухания в линии и повышения входной мощности
| Время срабатывания при перегрузке | Время срабатывания при коротком замыкании | Для оптимальной защиты Вашего приложения подходит | |
|---|---|---|---|
| Тепловые автоматические выключатели | подходит | не подходит | Перегрузка |
| Термомагнитные силовые автоматические выключатели | подходит | идеально | Перегрузка, короткое замыкание и провода большой протяженности (благодаря характеристике срабатывания SFB) |
| Электронный автоматический выключатель | идеально | идеально | Перегрузка, короткое замыкание и провода большой протяженности |
Более подробная информация об автоматических выключателях в виде электронного журнала
Здесь Вы можете получить более подробную информацию в цифровом виде о наших автоматических выключателях. Посмотрите электронный журнал или загрузите наши брошюры в формате PDF.
Автоматический выключатель или силовой автоматический выключатель?
Автоматические выключатели:
• Функция: Защита отдельных приборов или небольших цепей от перегрузки и короткого замыкания.
• Область применения: В основном используется в цепях управления, сигнальных цепях или для защиты электронных устройств.
• Мощность: Низкая коммутационная способность, но идеальное решение для защиты чувствительных устройств.
• Возможность повторного использования: После срабатывания может быть включен снова.
Силовые автоматические выключатели:
• Функция: Защита электрических установок от перегрузки и короткого замыкания.
• Область применения: Используются в главных распределительных щитах и крупных электроустановках.
• Емкость: Способны коммутировать и прерывать высокие токи короткого замыкания.
• Возможность повторного использования: После срабатывания также могут быть включены снова.