Адаптеры и устройства сопряжения
Разветвители, адаптеры и кабельные соединители для надежных цепей передачи сигналов, данных и питания
Сделайте цепи передачи сигналов, данных и питания полностью соответствующими вашим требованиям. Мы поставляем полный ассортимент решений для пассивной полевой кабельной разводки. В обширный ассортимент входят распредкоробки, сплайс-боксы, кабельные соединители, адаптеры и разветвители. Мы предлагаем большое разнообразие конструкций и интерфейсов для применений с медными и оптоволоконными кабелями.
Преимущества для Вас
- Потенциалы экономии за счет распределения и концентрации сигналов, данных и питания
- Компактная кабельная разводка благодаря вариантам с большим количеством контактов
- 360°-экранирование для надежной передачи и распределения
- Гибкая интеграция новых устройств
- Индивидуальные варианты по запросу
Новые изделия
Штекерное распределение электропитания до 20 А
Предварительная сборка для быстрой установки
Предварительно сконфигурированное распределение электропитания обеспечивает простую и экономичную установку со штекерными соединителями серии PRC 20. Предварительно сконфигурированный распределитель доступен в 16 вариантах и может быть легко установлен с помощью plug & play.
Основные характеристики
- Расчетное напряжение: 400 В AC / 500 В DC (МЭК) (III,2)
- Рабочий ток: 20 А
- Степень защиты: до IP69
- Категория по ударному воздействию: IK08 (-25 °C)
- От 2 до 5 контактов
- Кодирование: механическое и цветовое
- Количество входов: 1
- Количество выходов: 2
Преимущества для Вас
- Благодаря технологии plug & play монтаж на строительной площадке не требует больших усилий
- Меньше ошибок при подключении благодаря 100%-ному контролю на производстве
- Ручная и инструментальная блокировка для большей гибкости на месте
- «Подключи и забудь - plug and forget» благодаря использованию проверенных материалов
- Безопасное использование даже в экстремальных условиях окружающей среды
Навигатор по продукции Ознакомьтесь с широким ассортиментом нашей продукции
Получайте оперативную и наглядную информацию о клеммах для печатных плат, штекерных соединителях и корпусах для электроники для подключения устройств. В этом вам поможет навигатор по продуктам, который распределяет ассортимент изделий по разным группам.
Адаптеры и муфты для медной и оптоволоконной кабельной разводки
Адаптеры, муфты, 19"-разветвители, а также настенные соединительные коробки обеспечивают высокую гибкость в процессе кабельной разводки.
- Для полевого использования в размерах M8 и M12, а также для адаптера штекера электромагнитного клапана
- Передача данных при помощи муфт и кабельных соединительных модулей
Кабельные соединители для кабельной разводки для передачи сигналов, данных и питания
Используйте кабельные соединители для реализации надежных решений в области соединений. Удлинение проводов и замена поврежденных кабелей являются обычными задачами в ходе электромонтажных работ.
- Для передачи сигналов, питания и данных
- Винтовой зажим или ножевое соединение IDC
- Соединение провода от 0,14 до 6 мм²
Оптические кроссы для перспективных технологий передачи данных
Оптические кроссы серии FDX 20 обеспечивают устойчивую и безопасную
передачу данных в режиме реального времени. Они предлагают достаточное внутреннее пространство для подключения оптоволоконных кабелей.
- До двенадцати дуплексных разъемов
- Диапазон температуры от -25 до +70 °C
- Надежность от воздействий ЭМС и электростатического разряда
- Максимальная гибкость при монтаже
- Экономия места благодаря компактной и унифицированной конструкции
Разветвители для установочных систем
Разветвители предлагают больше гибкости для распределения электропитания в процессе электромонтажа. Подготовленные распределители электропитания и штекерные варианты упрощают и ускоряют монтажные работы.
- T-образные разветвители для ответвлений линии в кольцевых системах
- H-образные разветвители, оснащенные до тремя выходами для расширения систем радиального построения
Разветвители для подключений M8, M12 и AS-Interface
Используйте разветвители для создания кабельной разводки в соответствии со своими требованиями.
- Высокая вариативность схем и конструкций
- Индивидуальные решения по запросу
- Максимальная свобода действий при распределении сигналов, данных и питания или в процессе адаптации различных интерфейсов
Разветвители и предохранители для фотогальванических установок
Разветвители постоянного тока и штекеры с держателем предохранителя серии SUNCLIX позволяют выполнять долговечную и прочную кабельную разводку фотогальванической установки от модуля до инвертора.
- Более быстрое и простое соединение провода
- Подготовка без специнструмента
Распредкоробки для приложений распределения сигналов и питания
Распредкоробки позволяют быстро и наглядно выполнять кабельную разводку в поле. Они объединяют большое количество проводников в одном магистральном кабеле, который подсоединяется к контроллеру.
- Гибкая кабельная разводка при помощи большого ассортимента и различных разъемов магистрального кабеля
- Повышенная эксплуатационная готовность машин благодаря быстрой и простой диагностике
- Высокая безопасность за счет литого корпуса и высокой степени защиты
Индивидуальная технология подключения и датчики
Больше свободы при проектировании машин, систем и устройств: Pulsotronic, компания Phoenix Contact, разрабатывает и производит индивидуальные решения для датчиков и высококачественную технологию подключения. Портфель датчиков включает в себя: индуктивные, емкостные, оптические и магниторезистивные датчики, ультразвуковые датчики и механические сенсорные датчики, а также специальные решения, такие как радарные датчики и датчики наклона. Ассортимент дополняют кабельные вводы M5, M8 и M12 и инновационная технология подключения.