Машиностроение

Машиностроительная отрасль представляет собой глобальный и динамичный рынок. Это предполагает удовлетворение требований клиентов и разработку конкурентоспособной продукции. Phoenix Contact предлагает обширный ассортимент продукции и услуг для машиностроения.
Открытый шкаф управления с машиной
Загрузка
Бесплатный white paper Эффективные приводные системы в машиностроении

Узнайте, почему оптимизированная приводная система имеет решающее значение для успеха в машиностроении - скачайте наш эксклюзивный white paper сейчас и получите ценные сведения!

Скачать сейчас
White paper Приводные системы в машиностроении
Интерактивная карта изображений: пример шкафа управления для машиностроения
Управление
Цифровизация, объединение в сети и глобализация экономических и технических систем предъявляют новые требования к автоматизации. В этой связи компания Phoenix Contact предлагает перспективные программируемые логические контроллеры, системы ввода-вывода и программное обеспечение для SPS.
Теперь узнать больше
Управление
Питание и защита
Надежный и устойчивый источник питания позволяет исключить повреждение машин и оборудования. COMPLETE line предлагает широкий ассортимент продукции, охватывающий полный диапазон функций безопасной и комплексной энергетической инфраструктуры.
Теперь узнать больше
Питание и защита
Согласование сигналов
Какая бы задача не выполнялась в приложении — коммутация, разделение, контроль, усиление или умножение — COMPLETE line предлагает полный ассортимент от универсальных релейных систем для стандартных приложений, сверхкомпактных релейных модулей в качестве интерфейса с контроллером до разделительных усилителей с наличием или отсутствием сетевого подключения.
Теперь узнать больше
Согласование сигналов
Соединение
COMPLETE line предлагает большой выбор различных клеммных блоков для подключения самых разных систем в шкафу управления. Все изделия отличаются простотой установки, набором стандартизованных принадлежностей и унифицированной конструкцией.
Теперь узнать больше
Соединение
Безопасная передача данных
Рост цифровизации в промышленности требует безопасного сетевого объединения все большего количества устройств в шкафу управления. COMPLETE line предлагает комплексные решения для промышленной коммуникации и защиты всех важных данных.
Теперь узнать больше
Безопасная передача данных
Функциональная безопасность
Решения в области безопасности серии COMPLETE line обеспечивают оптимальную защиту людей и оборудования. Все изделия в области безопасности имеют сертификаты SIL и отличаются простой конфигурацией и монтажом.
Теперь узнать больше
Функциональная безопасность
Переключение нагрузок
Системы привода на базе электродвигателей очень широко используются в промышленном оборудовании. COMPLETE line предлагает инновационные и продуманные продукты для ваших задач.
Теперь узнать больше
Переключение нагрузок
Питание и защита в поле
Частой проблемой в машиностроении является надежное питание децентрализованных потребителей в полевых условиях. Для решения этой задачи COMPLETE line предлагает комплексные решения с защитой IP67.
Узнать больше
Питание и защита в поле
Безопасная коммуникация в поле
В некоторых ситуациях структура и функция установки требуют использования устройств и компонентов для коммуникации в том числе за пределами шкафа управления. COMPLETE line предлагает согласованные между собой решения для самых разных приложений.
Узнать больше
Безопасная коммуникация в поле
Передача сигналов
В машиностроении используется огромное количество незащищенных датчиков и исполнительных элементов, а также их соединений в полевых условиях. COMPLETE line предлагает решения для гибкого, модульного и эффективного подключения компонентов в поле.
Узнать больше
Передача сигналов
Соединение в поле
В машиностроении используются различные решения в области технологий подключения. COMPLETE line предлагает инновационные изделия, от шкафов управления до полевых устройств, которые отличаются своей надежностью, гибкостью и простотой в использовании.
Узнать больше
Соединение в поле
Брошюра о машиностроении:
Продукты и решения, гарантирующие успех в машиностроении

Получите подробную информацию из 40-страничной брошюры о наших предложениях и решениях для машиностроения. Узнайте больше о наших продуктах и их стандартных сферах применения, а также об истории нашей компании, областях компетенции и услугах.

Скачать сейчас
Открытый шкаф управления
Три изображения, на которых представлено машиностроение Phoenix Contact в 60-е годы, в настоящее время и в будущем.

Машиностроение в Phoenix Contact

Машиностроение у нас имеет свои традиции

Компания Phoenix Contact тесно сотрудничает с машиностроительной промышленностью. Собственное машиностроительное предприятие (180 сотрудников) обслуживает все проектно-конструкторские и производственные подразделения по всему миру. Поэтому мы хорошо знаем, с какими проблемами приходится сталкиваться каждый день.

При этом ассортимент услуг включает в себя создание как устройств для ручного обслуживания, так и комплексных сборочных систем. Совместно мы разрабатываем высококачественные производственные средства, инновационные решения и самые современные технологии сборки.

Совместные действия сотрудницы и промышленного робота в процессе производства и проверки электронных компонентов.

На пути к умной фабрике – совместная деятельность человека и машины в Phoenix Contact.

Цифровизация в машиностроении

Целью цифровизации является создание умной фабрики. Она описывает эффективное и адаптируемое производство, которое в любой момент времени достигает оптимальной добавленной стоимости. Самоорганизующиеся сети создания добавленной стоимости можно улучшать по различным критериям, например, в отношении издержек, готовности или потребления ресурсов.

При участии наших клиентов и партнеров мы активно формируем решения для будущего. Опыт в машиностроении и автоматизации, накопленный в течение почти 100 лет, является великолепным инструментом для реализации процесса цифровой трансформации нашего мира в интеллектуальное производство будущего.

При этом вертикальная интеграция, собственное производство и наличие ноу-хау в сфере автоматизации – лишь некоторые из многих причин, почему Phoenix Contact является надежным партнером. В нашем собственном производстве мы используем методы, которые доступны уже сегодня. Повышение конкурентоспособности за счет интеллектуального производства для максимальной эффективности и гибкости. Мы разрабатываем компоненты, системы и решения.

Обзор цифрового завода

Цифровая фабрика сейчас

Цифровизация ставит перед производством различные требования, но, прежде всего, она предлагает бесчисленные возможности для увеличения производительности и повышения степени готовности оборудования. Используйте уже имеющиеся данные машин и процессов для повышения гибкости и эффективности производства и создавайте основу для новых, ориентированных на данные бизнес-моделей, чтобы обеспечить конкурентоспособность в долгосрочной перспективе.