Установочные и монтажные материалы для вашего электрошкафа

Принадлежности шкафа управления

Принадлежности шкафа управления в сочетании с системами кабельной проводки, защитными шлангами и кабельными вводами обеспечивают защиту и упорядоченность внутри шкафа управления и вокруг него. Клеммы для подключения экрана позволяют создавать кабельную разводку, отвечающую требованиям по ЭМС. Розетки и сервисные интерфейсы помогают создать оптимальные условия для техобслуживания, сервиса и диагностики.

Преимущества для Вас

  • Обозримые и прибранные шкафы управления благодаря монтажным материалам и системам ввода кабелей
  • Упорядоченный ввод проводников от полевых устройств в шкаф управления
  • Защита кабеля благодаря различным защитным шлангам
  • Соответствующая требованиям электромагнитной совместимости кабельная разводка против помех и излучения
  • Упрощенное обслуживание благодаря сервисному интерфейсу и электрической розетке в шкафу управления
  • Лучшая видимость благодаря гибким светильникам для шкафов управления

Новые изделия

Интерфейс данных для шкафов управления и устройств
Электрическая розетка в шкафу управления с USB-интерфейсами на монтажной рейке

Интерфейс данных для шкафов управления и устройств

Выполнение сервисных работ с удобством

Для простого подключения дополнительных электрических устройств наши интерфейсы передачи данных (DSI) предлагают различные порты, такие как, RJ45 и USB. Таким образом компактные сервисные интерфейсы значительно упрощают обслуживание шкафов управления и других устройств.

Основные характеристики

  • Соединительные модули (USB тип A 2.0, USB тип A 3.0, RJ45 CAT6A) и модули кабельных соединений (RJ45 CAT6A)
  • Степень защиты IP65 / IP67 (с закрытой защитной крышкой)
  • Толщина стенки: 1 мм ... 5 мм
  • Монтаж на переднюю стенку
  • Температура окружающей среды (эксплуатация): -40 °C ... +70 °C
  • Допуск UL (на этапе рассмотрения)
  • Вырез в стене: Ø 22,5 мм

Преимущества для Вас

  • Использование в промышленных условиях благодаря повышенному классу защиты
  • Простое и быстрое выполнение обновлений, технического обслуживания и т. д. на закрытых шкафах управления и устройствах
  • Компактная установка благодаря стандартному вырезу в стене Ø 22,5 мм
  • Короткое время установки благодаря простому монтажу без инструментов
  • На заказ можно нанести логотип

Розетки с интерфейсом USB

Универсальный с тремя соединениями

Электрические розетки в шкафу управления с немецкой и американской стыковочной частью отличаются наличием дополнительного интерфейса USB-A и USB-C. Это означает, что от них могут питаться различные устройства. Вы можете выбрать между вставным Push-in и винтовым зажимом для подключения питания.

Основные характеристики

  • Стыковочная часть: Германия / США
  • 16 А, 250 В / 15 А, 125 В
  • Интерфейсы USB: USB-A и -C
  • Значения USB: 5 В, 3 А (суммарно), эффективность: DOE Level IV
  • Тип подключения: вставной Push-in / винтовой
  • Сечение провода: от 0,2 до 4 мм² / 24 AWG … 12 AWG
  • Светодиодный дисплей для типов США
  • Соответствует соответствующим стандартам безопасности

Преимущества для Вас

  • 3 в 1: готовый источник питания для внешних устройств во время технического обслуживания и ремонта
  • Безопасное питание от USB и быстрая зарядка благодаря мощности USB 15 Вт
  • Экономия энергии за счет особенно высокой эффективности интерфейса USB в холостом режиме и при частичной нагрузке
  • Гибкий монтаж: установка на монтажную рейку или технология прямого монтажа с помощью винтов
  • Быстрая и простая установка благодаря использованию технологии соединения Push-in

Обзор категорий изделий


Пластина для ввода кабеля и кабельные вводы

Пластина для ввода кабеля и кабельные вводы

Системы ввода кабелей

В категории систем ввода кабеля вы найдете все необходимое для упорядоченного и обзорного кабельного ввода от полевого уровня до шкафа управления. Наряду со специальными проходными пластинами, гарантирующими особо упорядоченный кабельный ввод для большого количества кабелей, вы также найдете простые кабельные вводы. Далее в ассортимент входят различные принадлежности: уплотнения, гофрированные трубки и самые разные адаптеры и адаптерные пластины.

Система ввода кабелей CGS

Система ввода кабелей CGS

Системы прокладки кабеля

Категория продукции «Системы кабельной прокладки» охватывает все темы, связанные с прокладкой и защитой кабелей. Внутри шкафа управления основное внимание уделяется упорядоченной прокладке кабелей, поэтому здесь используются такие продукты, как кабельные каналы или система прокладки кабелей CGS. В отличие от кабельных каналов, CGS обеспечивает простую прокладку кабеля от двери шкафа управления внутрь него. Вне шкафа управления для защиты кабелей в основном используются защитные шланги. Чтобы соответствовать самым разным условиям окружающей среды, защитные шланги поставляются из различных материалов.

Крепежные материалы для создания упорядоченных шкафов управления

Крепежные материалы для шкафов управления

Монтажный материал

Монтажные и крепежные материалы состоят из монтажных реек, шин нулевого провода, концевых фиксаторов, кабельных креплений и различных монтажных адаптеров. Выберите подходящую DIN-рейку и закрепите ее с помощью соответствующих монтажных адаптеров. Адаптеры позволяют Вам крепить монтажную рейку, например, на определенном расстоянии или наискосок. Для предотвращения бокового сдвига клеммных блоков воспользуйтесь большим выбором концевых фиксаторов. Кроме того, в ассортимент входят также различные опорные стойки, подходящие для крепления шин нулевого провода. Для обозримой группировки проводников в ассортименте также находятся различные кабельные стяжки.

Светодиодная лампа электрошкафа PLD E 409 W 350

Светодиодная лампа электрошкафа

Лампы электрошкафа

Оптимальное освещение и быстрая установка. Оснащенные новейшей светодиодной технологией и высококачественными оптическими компонентами, они идеально освещают Ваш шкаф управления. Благодаря магнитному креплению светильники для шкафов управления быстро устанавливаются и легко вводятся в эксплуатацию.

Сервисный интерфейс и электрическая розетка в шкафу управления

Сервисный интерфейс и электрическая розетка в шкафу управления

Розетки для электрошкафов и сервисные интерфейсы

Используя сервисные интерфейсы и электрические розетки в шкафах управления, Вы облегчаете их обслуживание во много раз. Сервисные розетки дают возможность прямого подключения простого токового кабеля и сервисного штекера, как то: RJ45, CAT5e или D-SUB 9. Так вам не нужно искать внешнюю розетку при обслуживании. Электрические розетки в шкафу управления имеются в наличии в различных вариантах исполнения для разных стран и по выбору оснащаются предохранителями, выключателями или светодиодами. Розетки могут быть установлены на монтажной рейке, путем прямого монтажа или в монтажной раме.

Клеммы для подключения экрана SK и SCC устанавливаются на опорную стойку с возможностью прямого монтажа

Клеммы для подключения экрана SK и SCC

Клеммы для подключения экрана

К категории клемм для подключения экрана относятся все изделия, необходимые для кабельной разводки клемм с учетом электромагнитной совместимости. Помимо различных зажимов для экранов, они также включают зажимы для соединения экранов и клеммы для ответвлений или для ввода. Таким образом, Вы можете защитить кабельную разводку внутри шкафа управления от различных помех, таких как емкостные или индуктивные помехи. Шины нулевого проводника (NLS) для крепления зажимов экрана и клемм для ответвлений можно найти в категории Монтажный материал.

Брошюра о продукции
Принадлежности для шкафов управления

Ознакомьтесь с разнообразием принадлежностей для шкафов управления в брошюре о продукции. Принадлежности обеспечивают защиту и порядок внутри и вокруг шкафа управления. Розетки и сервисные интерфейсы помогают создать оптимальные условия для техобслуживания, сервиса и диагностики.

Скачать брошюру
Шкаф управления с различными принадлежностями