Решения для современных вычислительных центров

Центры обработки данных – незаменимая, но энергоемкая инфраструктура. Компания Phoenix Contact стремится сократить выбросы CO₂ в атмосферу, обеспечивая при этом бесперебойную работу оборудования. Сотрудничайте с Phoenix Contact для эффективного и ответственного управления Вашими центрами обработки данных.
Серверная комната
Помещение с серверным аппаратным обеспечением

Здесь доступность встречается с ответственностью

Компания Phoenix Contact предлагает решения для центров обработки данных, в которых надежность и экологическая ответственность идут рука об руку. Чтобы уменьшить выбросы углекислого газа, мы придерживаемся принципа All Electric Society и используем энергоэффективные технологии и возобновляемые источники энергии.

  • Системы электропитания и защиты: обеспечение бесперебойной работы и предотвращение времени отказа
  • Технология подключения: надежная передача данных и эффективное распределение электропитания
  • Системы мониторинга и управления: оптимизация работы и снижение энергопотребления
  • Цель: поддержание бесперебойной работы, повышение эффективности и поддержка «зеленых» инициатив для перспективных центров обработки данных

Внедрение во всех типах центров обработки данных Операторы различных типов центров обработки данных доверяют нашим надежным решениям. Они изготовлены в соответствии с промышленными стандартами и поэтому отличаются долговечностью.

Гипермасштабный центр обработки данных
Гипермасштабный центр обработки данных: Требует огромной масштабируемости, высокой энергоэффективности и надежной сетевой инфраструктуры для поддержки обширных облачных сервисов.
Центр обработки данных Colocation изнутри
Центры обработки данных Colocation: Для размещения оборудования различных арендаторов необходимы гибкие варианты площадей, надежная физическая защита, а также надежные системы электропитания и охлаждения.
Внешний вид центра обработки данных
Краевой центр обработки данных: Для эффективной работы в удаленных или городских районах требуется компактный дизайн, подключение с низкой задержкой и эффективное охлаждение.
Корпоративный центр обработки данных
Корпоративный центр обработки данных: Требуется специализированная инфраструктура, высокая доступность и строгие меры безопасности для поддержки специфических ИТ- и бизнес-требований организации.
Серверные шкафы, через которые проходит энергия

Максимальная готовность системы

Решения Phoenix Contact по обеспечению надежности электропитания дают значительные преимущества центрам обработки данных, обеспечивая непрерывное и стабильное электроснабжение, что крайне важно для бесперебойной работы. Перечисленные ниже решения повышают надежность, эффективность и отказоустойчивость центров обработки данных и поддерживают их непрерывную и оптимальную работу.

  • Решения в области электропитания: Обеспечивают надежное электропитание и защиту устройств для эффективной работы
  • Источники бесперебойного питания (ИБП): резервное копирование PDU в случае сбоев электропитания
  • Защита от перенапряжений: защита от пиков напряжения во всей инфраструктуре
  • Системы контроля: отслеживание в реальном времени и управление энергопотреблением для оптимизации распределения электропитания
Зеленое растение как символ устойчивого развития

Устойчивое развитие - наша ответственность

Операторы центров обработки данных ищут решения для снижения энергопотребления и повышения устойчивости развития в условиях растущей озабоченности состоянием окружающей среды. Будучи производителем, мы стремимся к созданию общества All Electric Society, в котором электрическая энергия будет в изобилии и по доступным ценам, что идеально соответствует потребностям современных центров обработки данных. Это основные элементы нашего подхода:

  • Энергоэффективность: поддержка центров обработки данных в оптимизации энергопотребления и повышении общей устойчивости
  • Инициатива AES: включает в себя передовые технологии электрификации, сетевой интеграции и автоматизации, которые повышают эффективность и надежность работы
  • Объединение секторов: Обеспечение эффективного управления энергопотреблением и сокращение отходов
  • Комплексный подход: учитывает весь энергетический цикл и обеспечивает сбалансированные и эффективные производственные процессы

Применение в вычислительном центре


Мы работаем с поставщиками следующих основных систем и предлагаем технологии для распределения электропитания, мониторинга и контроля энергии, а также для обеспечения энергоустойчивости центра обработки данных.

Интерактивная карта изображений: Расположение центров обработки данных
Интеграция возобновляемых источников энергии
Солнечная установка - это прямая инвестиция в устойчивое развитие. Мы предлагаем решения по менеджменту электропитания, защите от перенапряжений и технологиям подключения, начиная с установки и ввода в эксплуатацию и заканчивая текущей эксплуатацией.
Подробнее о ФГ решениях
Интеграция возобновляемых источников энергии
BMS – Building Management System – система управления зданием
Phoenix Contact предлагает комплексную систему управления, в которую, помимо прочего, интегрирован фреймворк Niagara. К ним относятся надежные системы электроснабжения и распределения электроэнергии, охлаждения и мониторинга окружающей среды, управления энергопотреблением и кибербезопасности. Эти решения помогают центрам обработки данных оптимизировать энергопоток, обеспечить высокую безопасность в эксплуатации и достичь целей устойчивого развития.
Подробнее об управлении зданием
BMS – Building Management System – система управления зданием
Резервные энергетические системы
Благодаря надежным технологиям подключения и автоматизации для систем хранения энергии различных размеров и консультациям экспертов мы разрабатываем индивидуальные решения для хранения энергии. Эти компоненты имеют решающее значение для поддержания стабильности и надежности систем резервного питания, которые необходимы для центров обработки данных.
Подробнее о системе энергоаккумуляторов
Резервные энергетические системы
Безопасность периферийных устройств
Защитите особо важные данные от физического доступа: При комплексном подходе к решению безопасности на основе видео и контроля доступа надежная инфраструктура просто необходима.
Подробнее о видеонаблюдении
Безопасность периферийных устройств
PDU – Power Distribution Unit
Сотрудничество с производителями шкафов управления является одним из основных видов деятельности компании Phoenix Contact. Благодаря нашему опыту в предоставлении решений по подключению, поставке, защите, автоматизации и установке мы работаем над сокращением времени монтажа и ввода в эксплуатацию. В результате центры обработки данных выигрывают от сокращения сроков наращивания операций.
Подробнее о решениях вокруг PDU
PDU – Power Distribution Unit
Низковольтные распредустройства
Наши технологии обеспечивают стабильную и безопасную работу благодаря интеллектуальному мониторингу, точному управлению и надежным механизмам защиты. Они имеют модульный дизайн для легкого масштабирования, мощные компоненты для повышения энергоэффективности и комплексные функции обеспечения безопасности.
Низковольтные распредустройства
Решения для систем охлаждения
Инфраструктура охлаждения - одна из основных систем для центров обработки данных. Портфолио Phoenix Contact значительно улучшает инфраструктуру охлаждения центров обработки данных, предлагая надежные штекерные соединители для надежной передачи сигналов и питания, эффективные решения для управления энергопотреблением, а также передовые системы мониторинга и управления. Эти интегрированные решения обеспечивают поддержание оптимальной температуры в центрах обработки данных и улучшают общее управление энергопотреблением.
Подробнее о решениях для систем охлаждения
Решения для систем охлаждения

Наши технологии в центрах обработки данных

Серверная комната с распределением электропитания через PDU
Низковольтное распределительное устройство в генераторной
Комната управления с экранами и персоналом для мониторинга
Серверная комната с распределением электропитания через PDU

Для обеспечения бесперебойной работы и защиты критически важных данных надежное распределение электропитания имеет решающее значение в быстро меняющемся мире центров обработки данных. В основе этой надежности лежат наши передовые решения, которые легко интегрируются в блоки распределения питания (PDU) и эффективно распределяют питание по серверным стойкам. Phoenix Contact повышает эту надежность, предлагая решения для производства шкафов управления, которые повышают эффективность и долговечность. Кроме того, наш ассортимент штекерных соединителей обеспечивает надежные и безопасные соединения от PDU к серверным стойкам, обеспечивая устойчивость и надежность инфраструктуры электропитания Вашего вычислительного центра. Узнайте, как наши инновационные решения могут улучшить распределение электропитания в Вашем вычислительном центре и обеспечить бесперебойную работу.

Подробнее о решениях для PDU
Низковольтное распределительное устройство в генераторной

Интегрированные, скоординированные концепции питания, включающие в себя энергоснабжение в системах ИБП, защиту устройств и защиту от перенапряжений, помогают избежать незапланированных сбоев и времени отказов в работе системы. Удары молнии и пики напряжения - непредсказуемые факторы риска. Их результатом могут стать пожары, время отказа важных систем и даже потеря данных. Учет молниезащиты и защиты от перенапряжений на ранней стадии планирования облегчает реализацию проекта. Phoenix Contact предлагает надежные решения для обеспечения надежности энергоснабжения, которые эффективно устраняют эти риски. Узнайте, как наш комплексный подход может повысить отказоустойчивость Вашей системы и защитить Ваши операции от неожиданных сбоев.

Подробнее о технологиях для повышения устойчивости
Комната управления с экранами и персоналом для мониторинга

Решения Phoenix Contact по автоматизации зданий и мониторингу энергопотребления на базе платформы Niagara повышают эффективность центров обработки данных за счет оптимизации энергопотребления путем комплексного мониторинга и управления нагрузкой, интеграции возобновляемых источников энергии и предоставления данных для оптимизации работы. Их системы поддерживают бесшовную интеграцию и централизованное управление, сокращая количество ручного вмешательства и ошибок, что приводит к снижению эксплуатационных расходов, повышению удобства пользования и устойчивому развитию центров обработки данных. Для обеспечения надежного температурного контроля и снижения энергопотребления использование нашего решения является примером оптимизации эффективности охлаждения.

Реализованные проекты клиентов


Ознакомьтесь с отзывами клиентов, которые свидетельствуют об успешном внедрении наших технологий в центрах обработки данных наших заказчиков. Мы учитываем уникальные задачи наших клиентов и партнеров и разрабатываем индивидуальные решения, отвечающие их специфическим потребностям. Чтобы узнать, какой вклад внес наш опыт в реализацию проекта, ознакомьтесь с полными отчетами.

Центр обработки данных NOVVA

Охлаждение в центре обработки данных NOVVA

Серверы требуют огромного количества воды для охлаждения. Потребление может достигать нескольких миллионов литров в день. В видеоролике показано, как компания NOVVA Data Centres использует новый подход. Вместо того чтобы полагаться на испарительное охлаждение, требующее большого количества воды, NOVVA использует инновационную систему охлаждения без воды. В результате в нескольких местах ежегодно экономится более 300 миллионов галлонов воды (1,1 миллиарда литров). Эта технология не только более эффективна, но и является важным шагом на пути к экологичности. Узнайте, как Phoenix Contact помогает сделать цифровую инфраструктуру более экологичной.