Технология зарядки для сбалансированной электромобильности

Мы разрабатываем технологически передовые решения для мирового рынка электромобильности, которые ускоряют переход в области мобильности.
Люди в зарядном парке с электромобилями и зарядными станциями переменного тока

Ваш технологический партнер по электромобильности

Благодаря широкому портфелю технологий зарядки для электромобильности мы считаем себя новаторами и партнерами наших клиентов и акционеров в деле ускорения перехода к устойчивому развитию мобильности за счет электрификации и цифровизации, остановки глобального потепления и защиты климата.

Познакомиться с CHARX Мощные изделия специально разработанные для электромобильности

Интерактивная карта изображения: Обзор серии изделий CHARX
Зарядные кабели переменного тока
Зарядный кабель режима 3 со штекерами NACS, типа 1, типа 2 и GB/T – эргономичный, прочный и высококачественный.
К зарядным кабелям переменного тока
Зарядные кабели постоянного тока
Зарядные кабели постоянного тока со штекерами NACS, CCS и GB/T – для всех классов производительности, от бытовых зарядных устройств до зарядных парков HPC.
К зарядным кабелям постоянного тока
Инфраструктурные зарядные розетки
Модульные зарядные розетки типа 2 для портативных зарядных кабелей переменного тока - со светодиодным дисплеем, шторкой и датчиками температуры.
К инфраструктурным зарядным розеткам
Защита от перенапряжений
Защита зарядных точек и транспортных средств от повреждений током молнии и вследствие коммутационных действий.
К защите от перенапряжений
Зарядная розетка на электромобиле
Универсальная зарядная розетка на электромобиле для зарядки переменным и постоянным током всех типов электрических транспортных средств – для типа 1, типа 2, CCS и GB/T.
К зарядным розеткам на электромобиле
Силовая электроника и распределение электроэнергии
Модуль питания и распределения для эффективного и масштабируемого питания постоянным током станций быстрой зарядки.
К силовой электронике и распределению электроэнергии
Контроллеры зарядки переменным током
Модульный контроллер зарядки режима 3 – подготовлен к работе с Vehicle to Grid, plug & charge и законом о калибровке.
К контроллерам зарядки переменным током
Контроллеры зарядки постоянным током
Производительный контроллер зарядки постоянного тока для современных зарядных станций CHAdeMO и CCS.
К контроллерам зарядки постоянного тока
Контроллеры зарядки электромобиля
Контроллер зарядки для всех электромобилей с зарядной розеткой CCS – универсальное решение и возможность использования с Vehicle to Grid.
К контроллерам зарядки электромобиля

В дополнение к выработке чистой электроэнергии, важным ключом к созданию общества All Electric Society является электрическая мобильность. Благодаря высокопроизводительным технологиям зарядки мы делаем Вас готовыми к сбалансированной, сетевой и практичной электромобильности. Давайте вместе формировать переход к электромобильности!

Главный операционный директор Ральф Дёре и председатель совета директоров Михаэль Хайнеманн, Phoenix Contact E-Mobility
Главный операционный директор Ральф Дёре и председатель совета директоров Михаэль Хайнеманн, Phoenix Contact E-Mobility
Человек заряжает электрический грузовик с помощью зарядного штекера MCS

Megawatt Charging System (MCS) Зарядные мощности до 4,5 МВт для тяжелых коммерческих автомобилей

Мегаваттная система зарядки (Megawatt Charging System – MCS) должна стать международной стандартизированной системой быстрой зарядки для тяжелых коммерческих автомобилей и обеспечивать зарядную мощность до 4,5 МВт при максимум 3000 А и 1500 В.

С момента создания целевой группы CharIN MCS в 2018 году компания Phoenix Contact занимается определением требований для разработки стандарта зарядки MCS. С 2020 года мы также активно продвигаем глобальную стандартизацию штекерных соединителей MCS в МЭК TS 63379, возглавляя международную проектную группу МЭК и немецкий зеркальный комитет DKE.

С четвертого квартала 2026 года мы планируем предложить первые зарядные кабели MCS для зарядной мощности до 2,25 МВт (1500 А при расчетном напряжении 1500 В) с привычно высоким качеством Phoenix Contact – надежные, мощные и удобные в обслуживании. После этого вы получите подробную информацию о продукции и артикулах, доступных для заказа на нашем сайте.

Ваш личный консультант

По всем вопросам о наших продуктах и решениях

Kundenservice Logo
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
+49 5235-300
Я буду рад проконсультировать Вас по вашему проекту электромобильности. Давайте вместе формировать переход к электромобильности!