Штекерные соединители и кабели

Штекерный соединитель

Широкий выбор штекерных соединителей: от универсальных круглых штекерных соединителей (M5 – M58) для передачи данных, энергоаккумуляторов и штекерных соединителей для ФГ-систем до промышленных штекерных соединителей, рассчитанных на тяжелые условия эксплуатации. Ассортимент штекерных соединителей Phoenix˽Contact предлагает решения для промышленных и полупромышленных применений. Дополняется специализированными системами штекерных соединителей, а также сборными и предварительно собранными кабелями и проводами.

Преимущества для Вас

  • Разнообразные возможности использования благодаря многочисленным конструкциям и модульным системам
  • Высокая надежность благодаря исключительному качеству и многолетним ноу-хау
  • Инновационные и экономящие время технологии подключения устройств со всеми распространенными в промышленности степенями защиты
  • Высокая гибкость благодаря наличию пользовательских настроек
  • Компетентная поддержка при интеграции
Человек использует конфигуратор для промышленных штекерных соединителей серии HEAVYCON

Конфигураторы

За несколько щелчков мыши к адаптированному штекерному соединителю: Создайте свой вариант изделия с помощью наших интуитивно понятных конфигураторов.

Новые изделия

PRC 20 с обжимным соединением
Гибридные штекерные соединители для энергоаккумуляторов
Приборные соединители SMD M8 и M12
Push-Pull
Первый штекерный соединитель M17 в соответствии со стандартом IEC
Модульная несущая рамка для штекерных соединителей большой грузоподъемности
Приборные соединители M23 для процессов пайки
Интерфейс данных для шкафов управления и устройств
Разъем Push-Pull M12 для приложений Ethernet
Восьмиконтактные штекерные соединители Push-Pull M12
Модуль контактной вставки для приложений высокого тока
Распределение электропитания серии PRC 20
Угловые приборные соединители M12 для THR
Цветные патч-кабели RJ45
Разъёмы для накопителей энергии для домашних накопителей
Штекерные соединители для печатных плат RJ45 с фильтром
Штекерный соединитель с защитой от неправильной полярности серии BPC
Съемный кабельный соединитель HEAVYCON CME
Модуль контактной вставки с функцией для промышленных штекерных соединителей
Модуль контактной вставки с функцией для промышленных штекерных соединителей

Монтажный разъем с обжимным соединением

Ускоряет частично и полностью автоматизированное производство

Монтажные разъемы серии PRC 20 с обжимным соединением расширяют существующий ассортимент с винтовым зажимом. Обжимное соединение облегчает и ускоряет полуавтоматическое и полностью автоматическое производство, особенно при комплектации на заводе.

Основные характеристики

  • Расчетное напряжение: 500 В AC/DC
  • Рабочий ток: 20 А
  • Сечение провода до 2,5 мм²
  • Степень защиты IP66 / IP68 / IP69
  • Ударопрочность до IK08
  • От 2 до 5 контактов
  • Механическое и цветовое кодирование

Преимущества для Вас

  • Повышение эффективности полуавтоматических и полностью автоматических производственных процессов
  • Варианты обжима доступны для всего ассортимента PRC-20
  • Технология Duo Unlock позволяет выбрать способ блокировки (вручную или инструментом) во время установки
  • Механическое и цветовое кодирование как помощь для безошибочного ввода в эксплуатацию

Гибридные штекерные соединители для энергоаккумуляторов

Простая передача энергии и сигналов

Сборный гибридный штекерный соединитель для систем хранения электроэнергии обеспечивает надежное и безопасное соединение силовых и сигнальных контактов. Универсальное решение позволяет установить штекерный соединитель с минимальными затратами и минимальными временными затратами.

Основные характеристики

  • Рабочий ток до 4 x 100 A
  • Расчетное напряжение: 1 000 B DC
  • Сечение провода: 6 мм² ... 25 мм²
  • Степень защиты: IP65/IP67
  • Циклы подключения: >100
  • Компенсация допусков: ≤ 2 мм

Преимущества для Вас

  • Решение "все в одном": комбинированный интерфейс питания и передачи сигнала
  • Экономия времени благодаря предварительно смонтированному интерфейсу: быстрый и безошибочный монтаж в полевых условиях
  • Оптимальное по стоимости решение для любых требований: индивидуальная конфигурация благодаря модульной системе
  • Надежный штекерный соединитель: Компенсация допусков на изготовление и сборку штекерного соединителя
  • Высокое качество в соответствии со стандартом Phoenix Contact

Приборные соединители M8 и M12 для SMT

Уникальная гибкость в дизайне устройств

Phoenix Contact предлагает вам ряд приборных соединителей для автоматизированных производственных процессов. Для передачи сигналов, данных или питания – единообразная геометрия компактных конструкций M8 и M12 позволяет просто создавать дизайн.

Основные характеристики

  • Соответствие RoHS II без исключения 6c
  • Более короткие выравнивающие штифты по сравнению с рыночным стандартом
  • Оптимизированная концепция экранирования
  • Для процессов пайки SMT

Преимущества для Вас

  • Перспективная интеграция: не содержит свинца в соответствии с RoHS II без исключения 6c
  • Гибкое использование: печатная плата может быть собрана с обеих сторон
  • Простая сборка: благодаря новой интеграции уменьшаются усилия при сборке и пружины
  • Plug-and-produce: фиксатор Push-Pull для быстрого и надежного подключения
  • Гибкость в дизайне устройств: многочисленные схемы расположения полюсов и кодировки сигналов, данных и питания

Push-Pull

Передача мощности в небольшом монтажном пространстве

Приборные соединители M12 для передачи электроэнергии расширяют ассортимент Push-Pull. Благодаря системе быстрой фиксации Push-Pull пары разъемов соединяются быстро и легко. Высокие токи и напряжения безопасно передаются при небольшом монтажном пространстве.

Основные характеристики

  • Внешняя и внутренняя блокировка Push-Pull M12
  • Одно подключение устройства M12 для винтовых и штекерных соединителей Push-Pull
  • Различные варианты корпуса для разных условий монтажа
  • Напряжение: до 630 В
  • Токи до 16 А

Преимущества для Вас

  • Быстрое, безопасное вставление даже в ограниченном пространстве
  • экономия времени при монтаже на 80 % по сравнению с винтовыми соединениями
  • Простая интеграция: встраиваемые порты M12 для компактных концепций устройств

Гибридные штекерные соединители M17 в соответствии со стандартом IEC

решение 3-в-1 с системой быстрой фиксации ONECLICK

Гибридные штекерные соединители M17 PRO в соответствии со стандартом IEC 61076-2-117 обеспечивают максимальную совместимость и гибкость для широкого спектра применений. Решение 3-в-1 с запатентованной системой быстрой фиксации ONECLICK передает данные, сигналы и питание через один штекерный соединитель.

Основные характеристики

  • Полюсная диаграмма на основе IEC 61076-2-117
  • Решение 3-в-1 с поддержкой Daisy Chain
  • Доступны версии на 50 В и 630 В
  • Высота установки до 3 000 м
  • Токи до 16 А
  • Сечение соединительного провода силовых контактов до 1,5 мм²
  • Система быстрой фиксации ONECLICK
  • Степень защиты: IP66, IP68 (2 м / 24 ч)

Преимущества для Вас

  • Максимальная совместимость и гибкость благодаря первому стандартизированному IEC интерфейсу M17
  • решение 3-в-1 для передачи данных, сигналов и энергии
  • Максимальная экономия места благодаря уменьшенной высоте по сравнению со стандартным M17
  • Безошибочный монтаж благодаря цветовой и механической кодировке на сопрягаемой поверхности
  • 70% экономии времени при монтаже благодаря системе быстрой фиксации ONECLICK без инструмента

Модульная несущая рамка для штекерных соединителей большой грузоподъемности

Простая установка без инструмента

С HEAVYCON индивидуальная конфигурация и использование штекерных соединителей для тяжелых условий эксплуатации осуществляются полностью без инструмента, а значит, еще проще и с меньшими затратами времени. С соединениями, которые "щелкают" - от большого ассортимента контактных вставок до рамы и заземляющего контакта.

Основные характеристики

  • Рамка с технологией соединения: Защелкивающаяся защелка
  • Технология подключения полиэтилена: зажим Push-in
  • Количество модулей: до 6
  • Циклы стыковки: 500
  • Диапазон температуры: -40 °C ... +125 °C

Преимущества для Вас

  • Экономия времени и денег: надежная защелка без инструмента
  • Быстрое соединение проводов: соединение проводов по технологии Push-in - даже с заземляющим контактом и при монтаже
  • Удобная фиксация модуля: простой монтаж благодаря прозрачным защелкам
  • Индивидуальный подход и экономия места: комбинация различных модулей
  • Высокопроизводительные модули питания: Надежно передают токи до 300 А

Гибридные штекерные соединители M23 для печатной платы

Компактное решение 3-в-1

Новые, занимающие мало места приборные соединители M23 для пайки волной надежно передают данные, сигналы и питание. Они отличаются улучшенными свойствами электромагнитной совместимости и надежностью благодаря малым расстояниям и отсутствию точек передачи электричества.

Основные характеристики

  • Комплексная система, состоящая из печатной платы, устройств и полевых разъемов, а также гибридных кабелей
  • Гибридная сопрягаемая поверхность: 4 + 4 + 4 + PE
  • Напряжение до 630 В AC / 800 В DC
  • Токи до 30 А
  • Скорость передачи данных до 100 Мбит (CAT5)
  • Для пайки волной
  • Соответствие RoHS II без исключения 6c
  • Допуск UL: UL 2237 / PVVA

Преимущества для Вас

  • Надежная передача сигналов, данных и питания в одном штекерном соединителе
  • на 80 % быстрее монтаж и на 60 % меньше места для установки по сравнению с многожильными проводами
  • Снижение стоимости за счет отказа от дополнительных штекерных соединителей для печатных плат
  • Снижение сложности печатных плат и рисков ЭМС
  • Исключение этапов работы с высоким потенциалом ошибок

Интерфейс данных для шкафов управления и устройств

Выполнение сервисных работ с удобством

Для простого подключения дополнительных электрических устройств наши интерфейсы передачи данных (DSI) предлагают различные порты, такие как, RJ45 и USB. Таким образом компактные сервисные интерфейсы значительно упрощают обслуживание шкафов управления и других устройств.

Основные характеристики

  • Соединительные модули (USB тип A 2.0, USB тип A 3.0, RJ45 CAT6A) и модули кабельных соединений (RJ45 CAT6A)
  • Степень защиты IP65 / IP67 (с закрытой защитной крышкой)
  • Толщина стенки: 1 мм ... 5 мм
  • Монтаж на переднюю стенку
  • Температура окружающей среды (эксплуатация): -40 °C ... +70 °C
  • Допуск UL (на этапе рассмотрения)
  • Вырез в стене: Ø 22,5 мм

Преимущества для Вас

  • Использование в промышленных условиях благодаря повышенному классу защиты
  • Простое и быстрое выполнение обновлений, технического обслуживания и т. д. на закрытых шкафах управления и устройствах
  • Компактная установка благодаря стандартному вырезу в стене Ø 22,5 мм
  • Короткое время установки благодаря простому монтажу без инструментов
  • На заказ можно нанести логотип

Push-Pull

Простая и надежная передача данных

Готовые штекерные соединители Push-Pull M12 для приложений Ethernet обеспечивают простую и безопасную высокоскоростную передачу данных. Сетевые кабели впечатляют быстрой установкой без инструмента и абсолютно надежной защитой с помощью технологии Advanced Shielding Technology.

Основные характеристики

  • Внешняя и внутренняя блокировка Push-Pull M12
  • 8-контактный, X-код
  • Ethernet CAT6A, 10 Гбит/с
  • Штыревое и гнездовое исполнение
  • Прямые и угловые варианты
  • экранирование на 360° с помощью технологии Advanced Shielding Technology
  • Безгалогенный кабель из полиуретана
  • Степень защиты: IP65, IP67

Преимущества для Вас

  • Быстрое и надежное соединение даже в ограниченном пространстве и при высокой плотности кабелей
  • экономия времени при монтаже на 80 % по сравнению с винтовыми соединениями
  • Бесперебойная связь с высокоскоростной передачей данных до 10 Гбит/с
  • Надежное соединение экрана с помощью технологии Advanced Shielding Technology
  • Ассортимент продукции, стандартизированный в соответствии с IEC 61076-2-010, обеспечивает высокую степень перспективности

Восьмиконтактные штекерные соединители Push-Pull M12

Простая и быстрая прокладка сигнальных кабелей

Штекерные соединители Push-Pull M12 обеспечивают быструю и надежную прокладку кабелей даже в ограниченном пространстве. Их можно установить без инструментов, просто вставив вилку в розетку. Восьмиполюсные сигнальные кабели с кодом A, предварительно смонтированные, расширяют ассортимент продукции.

Основные характеристики

  • Внешняя и внутренняя блокировка Push-Pull M12
  • 8-контактный, A-код
  • Экранированный и неэкранированный варианты
  • Вилки и розетки
  • Advanced Shielding Technology
  • Безгалогенный кабель из полиуретана
  • Степень защиты: IP65/IP67

Преимущества для Вас

  • Быстрое и надежное соединение даже в ограниченном пространстве и при высокой плотности кабелей
  • экономия времени при монтаже на 80 % по сравнению с винтовыми соединениями
  • Штекерные соединители с внутренней и внешней блокировкой позволяют выполнять летящие соединения
  • Надежное соединение экрана с помощью технологии Advanced Shielding Technology
  • Ассортимент продукции, стандартизированный в соответствии с IEC 61076-2-010, обеспечивает высокую степень перспективности

Модули контактных вставок HEAVYCON Power

Индивидуальная кабельная разводка для приложений с высоким током

Модули контактных вставок для штекерных соединителей HEAVYCON для тяжелых условий эксплуатации позволяют надежно передавать токи до 300 А. Комбинирование в одном корпусе с другими модулями для передачи сигналов, данных и питания позволяет создать свой собственный интерфейс.

Основные характеристики

  • Модули с обжимным соединением до 120 мм²
  • Модули с зажимами Push-In до 16 мм²
  • Подходит для всех модульных несущих рамок HEAVYCON
  • Расчетное напряжение и ток: до 1 000 В и 300 A
  • Диапазон температуры: от -40 до +125 °C
  • Ударо- и вибростойкость согласно DIN EN 61373

Преимущества для Вас

  • Инновационная защелка-фиксатор и разблокирование обжимных контактов без использования инструмента
  • Сверхкомпактный модульный интерфейс благодаря сочетанию разных устройств передачи данных в одном корпусе
  • Быстрая и безопасная кабельная разводка, даже в ограниченном пространстве или после монтажных работ
  • Простое, без инструмента подключение проводников сечением до 16 мм² с технологией Push-in
  • Полная совместимость с основными стандартами разъемов

Штекерное распределение электропитания до 20 А

Предварительная сборка для быстрой установки

Предварительно сконфигурированное распределение электропитания обеспечивает простую и экономичную установку со штекерными соединителями серии PRC 20. Предварительно сконфигурированный распределитель доступен в 16 вариантах и может быть легко установлен с помощью plug & play.

Основные характеристики

  • Расчетное напряжение: 400 В AC / 500 В DC (МЭК) (III,2)
  • Рабочий ток: 20 А
  • Степень защиты: до IP69
  • Категория по ударному воздействию: IK08 (-25 °C)
  • От 2 до 5 контактов
  • Кодирование: механическое и цветовое
  • Количество входов: 1
  • Количество выходов: 2

Преимущества для Вас

  • Благодаря технологии plug & play монтаж на строительной площадке не требует больших усилий
  • Меньше ошибок при подключении благодаря 100%-ному контролю на производстве
  • Ручная и инструментальная блокировка для большей гибкости на месте
  • «Подключи и забудь - plug and forget» благодаря использованию проверенных материалов
  • Безопасное использование даже в экстремальных условиях окружающей среды

Угловой приборный соединитель M12 для THR

Повышает эффективность производства

Прямоугольный разъем 90° в исполнении M12 предназначен для автоматизированного производства и обеспечивает эффективные процессы сборки. Благодаря угловому дизайну новый штекерный соединитель может гибко размещаться на печатной плате и, следовательно, использоваться в ограниченном пространстве.

Основные характеристики

  • Угловая конструкция
  • Для пайки оплавлением (THR)
  • Напряжения до 250 В
  • Токи до 4 А
  • В наличии варианты кодирования A и D
  • 4, 5 и 8 контактов
  • Неэкранированная версия
  • Перевернутая стыковочная часть

Преимущества для Вас

  • Подходит для pick and place: автоматическая комплектация на печатную плату помогает повысить эффективность производства
  • Оптимизированный дизайн: смещенный центр тяжести, что позволяет без усилий встать на печатную плату без защелок
  • Гибкость: легкое размещение и выравнивание на печатной плате даже в ограниченном пространстве
  • Модульность: совместим с имеющимися в наличии корпусами THR

Цветные патч-кабели RJ45

Для применения в шкафу управления

Phoenix Contact дополняет свой ассортимент цветными патч-кабелями серии RJ45 BUILDING. Новые кабели восьми цветов – белого, оранжевого, желтого, красного, фиолетового, зеленого, синего и черного – предлагают Вам цветные альтернативы для приложений CAT6A.

Основные характеристики

  • Цвета: белый, оранжевый, желтый, красный, фиолетовый, зеленый, синий и черный
  • Скорость передачи данных до 10 Гбит/с (CAT6A)
  • Варианты длины от 0,3 до 50 м
  • Встроенная защита защелок

Преимущества для Вас

  • Великолепный выбор для использования в зданиях, офисных и защищенных промышленных приложениях, например, в шкафах управления
  • Допуск по всему миру благодаря CE, UL, WEEE и EAC
  • Безопасное соединение и разъединение при помощи надежных и защищенных защелок
  • Перспективная технология передачи данных со скоростью до 10 Гбит/с (CAT6A)
  • Идеальные характеристики ЭМС благодаря экранированию на 360°

Разъёмы для накопителей энергии для домашних накопителей

Подключите инвертор с защитой от неправильной полярности

Новые штекерные соединители для домашних накопителей особенно подходят для использования в инверторах батарей. Эти штекерные соединители постоянного тока имеют защиту от перепутывания полярности по сравнению с обычной технологией подключения ФГ-систем, а также исключают короткое замыкание полюсов аккумулятора.

Основные характеристики

  • Рабочий ток до 60 А
  • Расчетное напряжение: 1 500 В DC
  • Сечение провода: от 6 до 16 мм²
  • Степень защиты: IP66 / 68 (2 м / 2 ч)
  • Циклы подключения: 100

Преимущества для Вас

  • Долговечная технология подключения благодаря посеребренным контактам
  • Всегда правильное подключение: подключение аккумулятора при помощи механического кодирования
  • Безопасный монтаж: защищенные от касания полюса аккумулятора, в т. ч. в неподключенном состоянии
  • Различные цвета: более простое определение полюсов аккумулятора

Штекерные соединители для печатных плат RJ45 с фильтром

Подходит для пайки волной THT и пайки THR

Новые штекерные соединители для печатных плат RJ45 со встроенным трансформатором подходят для пайки волной (THT) и пайки оплавлением (THR). Они расширяют существующее портфолио за счет фильтрованных вариантов RJ45 в промышленном дизайне для приложений со скоростью передачи данных до 1 Гбит/с.

Основные характеристики

  • Однопортовый штекерный соединитель для печатных плат 90° и 180°
  • Для пайки волной (THT) и пайки оплавлением (THR)
  • Опционально со светодиодом и защитной пружиной
  • Варианты фильтрации для всех распространенных приложений Ethernet
  • Скорость передачи данных до 1 Гбит/с
  • Прочная промышленная конструкция

Преимущества для Вас

  • Упрощенный процесс интеграции Ethernet благодаря встроенной фильтрации
  • Снижение сложности печатных плат и минимизация рисков ЭМС
  • Автоматизированная обработка благодаря возможности пайки оплавлением
  • Оптимальный вариант для любого приложения благодаря большому разнообразию изделий
  • Вооружение для сложных применений благодаря промышленной интеграции

Разъём для накопителей энергии

Безопасные соединения для систем хранения энергии

Штекерный соединитель серии BPC с защитой от неправильной полярности идеально подходит для использования в энергоаккумуляторах. Благодаря возможности поворота, защищенным от прикосновения контактам и механическому кодированию однополюсный штекерный соединитель обеспечивает особенно высокую гибкость и безопасность при подключении батарейных модулей.

Основные характеристики

  • Рабочий ток до 400 А
  • Расчетное напряжение: 1 500 В
  • Сечение провода: от 16 до 120 мм²
  • Степень загрязнения 2
  • Степень защиты IP65 / IP67
  • Циклы подключения >100
  • Механическое и цветовое кодирование
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94

Преимущества для Вас

  • Безотказное соединение благодаря механическому и цветовому кодированию
  • Надежная установка благодаря водонепроницаемости и защищенным от прикосновения контактам
  • Постоянная передача мощности благодаря высокой ударо- и вибростойкости
  • Гибкость благодаря вращению на 360° и различным типам подключения
  • Соответствие всем соответствующим стандартам хранения энергии: UL 4128, UL 1973, UL 9540

Штекерные кабельные соединители

Простая кабельная разводка в шкафу управления

Разъемные кабельные соединители HEAVYCON CME обеспечивают большую эффективность при подключении шкафов управления. Кабельная разводка до 108 проводников напрямую к кабельному соединителю при производстве клеммных сборок. Удобно подключать кабельные жгуты в шкафу управления, просто вставив их в розетку.

Основные характеристики

  • Число контактов 23+PE, 41+PE, 71+PE, 107+PE
  • 250 В, 10 А
  • От 0,14 до 2,5 мм²
  • Обжимное соединение
  • Защищенное соединение благодаря запорному элементу
  • Безопасное ведение контакта благодаря конусообразной прокладке

Преимущества для Вас

  • Высокая экономия времени и средств, так как клеммные сборки подключаются напрямую к штекерному соединителю во время производства
  • Быстрая замена клеммных сборок путем простого ослабления кабельных соединителей
  • Предотвращение случайного отсоединения благодаря блокирующему элементу
  • Избегайте ошибок при контактах даже при установке под углом, надежно центрируя контакты с помощью конусообразных прокладок

Модули контактных вставок с функцией

Установка перемычек, вскрытие и крепление в полевых условиях

Модульные контактные вставки с функциональным пазом и разделительной зоной для промышленных штекерных соединителей HEAVYCON отличаются высокой степенью гибкости. Перенесите функции из шкафа управления в поле и реализуйте перемычку для объединения потенциалов или обеспечение питания напрямую на месте применения.

Основные характеристики

  • Многофункциональные разделительные зоны
  • Двойной функциональный паз
  • Технология соединения Push-in
  • 5 контактов
  • 400 В, 16 А
  • От 0,14 до 2,5 мм²
  • Подходит для всех модульных несущих рамок HEAVYCON
  • Ударо- и вибростойкость согласно DIN EN 61373

Преимущества для Вас

  • Экономия пространства и уменьшение кабельной разводки благодаря децентрализованным надстройкам
  • Простая пересылка энергии и объединение линий напрямую в полевых условиях
  • Больше гибкости: зона разъединения для штекеров предохранителей, компонентов и разделительных штекеров
  • Быстрое соединение провода без инструмента с технологией Push-in
  • Индивидуальный интерфейс за счет комбинации различных сред передачи в одном штекерном соединителе

Монтажный корпус с навинчивающейся резьбой

Простой, экономящий время монтаж

Монтажные корпуса HEAVYCON D7 с винтовой резьбой значительно экономят время при установке. Они удобно крепятся в круглых вырезах в панелях с помощью контргайки M25 или M32 или вкручиваются в двигатели и устройства с соответствующей резьбой.

Основные характеристики

  • Корпус из алюминиевого сплава и пластмассовый корпус
  • Подключаемый интерфейс
  • Для вырезов в панели M25 или M32
  • Размер D7
  • Угловое и прямое исполнение
  • Степень защиты IP66, IP67
  • Диапазон температуры: от -40 до +125 °C
  • Ударо- и вибростойкость согласно DIN EN 61373

Преимущества для Вас

  • Значительная экономия времени благодаря простому и удобному монтажу в круглый вырез в панели
  • Разъемная альтернатива существующему кабельному вводу обеспечивает большую гибкость при кабельной разводке и обслуживании
  • Компактная конструкция позволяет экономить место при кабельной разводке в ограниченном пространстве
  • Оптимальная степень защиты IP и ЭМС-защита обеспечивают надежную и безопасную работу Вашей системы

Два сотрудника рассматривают на планшете навигатор по продукции, выше демонстрация различных продуктов

Навигатор по продукции Ознакомьтесь с широким ассортиментом нашей продукции

Получайте оперативную и наглядную информацию о клеммах для печатных плат, штекерных соединителях и корпусах для электроники для подключения устройств. В этом вам поможет навигатор по продуктам, который распределяет ассортимент изделий по разным группам.

Ведущие новинки


Универсальная ответная поверхность для однопарного Ethernet

Универсальные штекерные соединители SPE со стандартизированной ответной поверхностью

Готовьтесь к появлению нового поколения технологий подключения в промышленности: В течение 2026 года мы будем поставлять штекерные соединители SPE IP20 и М12 с новой, стандартизированной ответной частью - совместимой, пригодной для использования разными производителями и защищенной на будущее. Узнайте прямо сейчас о возможностях для ваших приложений.

Наш ассортимент


Круглые штекерные соединители для передачи данных, сигналов и питания

Круглые штекерные соединители

Компания Phoenix Contact предлагает круглые штекерные соединители в разнообразном исполнении для промышленных систем автоматизации. Маленькие и большие, прямые и угловые, монолитные или сборные: широчайший ассортимент содержит оптимальные решения для передачи сигналов, данных и питания.

  • Инновационные гибридные штекерные соединители M12 и M23
  • Сигнальные штекерные соединители, от 3 до 19 контактов, размеры M5, M8, M12, M23 и 7/8"
  • Штекерные разъемы для передачи данных M8 и M12 со скоростью до 10 Гбит/с
  • Штекерные разъемы для передачи питания от M12 до M58 для токов до 16 A и напряжений до 690 В
Штекерные соединители для энергоаккумулятора, размещаемые на передней или задней панели

Штекерные соединители для энергоаккумуляторов

Штекерные соединители для подключения аккумуляторов и сборных шин позволяют устанавливать энергоаккумуляторы быстрым, безопасным и экономичным способом в приложениях до 1 500 В.

  • Штекерные соединители для энергоаккумулятора, размещаемые спереди или сзади
  • Номинальное напряжение до 1 500 В DC или системное напряжение до 1 500 В
  • Сечения: 16 мм² ... 25 мм²
  • Номинальные токи до 200 А
  • Степень защиты до IP65
Штекерные соединители для передачи данных с большой скоростью в промышленности и разнообразных инфраструктурных приложениях

Штекерные соединители для передачи данных

Для надежной и быстрой передачи данных на промышленных предприятиях, в вычислительных центрах или в инфраструктурных приложениях компания Phoenix Contact предлагает штекерные соединители для передачи данных для медных и оптоволоконных кабелей. Для любых распространенных типов полевых шин и сетей имеются штекерные соединители, патч-кабели, а также принадлежности.

  • Скорости передачи до 40 Гбит/с
  • Решения для IP20, IP65/67 и IP69K
  • Инновационная гибридная кабельная разводка
  • Патч-панели и распределительные панели для установки на 19-дюймовую стойку
Штекерный соединитель для однопарного Ethernet

Штекерный соединитель для однопарного Ethernet

Ознакомьтесь с нашим широким ассортиментом компактных устройств и кабельных разъемов и начинайте использовать технологию SPE.

Несколько конструкций промышленных штекерных соединителей, расположенных рядом друг с другом

Промышленные штекерные соединители

Промышленные штекерные соединители защищают интерфейсы и гарантируют безопасную передачу питания, сигналов и данных даже в жестких условиях. Они противостоят загрязнениям, воде, вибрациям и высоким механическим нагрузкам и отличаются герметичностью до степени защиты IP69K.

  • Электропроводящие металлические корпуса с ЭМС-защитой
  • Совместимые по способу монтажа и разъемам сальниковые корпуса и корпуса-основания
  • Контактные вставки с постоянным и изменяемым количеством контактов и разными технологиями подключения
  • Электропроводящие поверхности с ЭМС-защитой
Различные монтажные разъемы

Монтажный разъем

Наши монтажные штекеры обеспечивают простое, гибкое и безопасное распределение электропитания. Прочные корпусы и высокие степени защиты до IP69K обеспечивают возможность надежной передачи питания на открытом воздухе и во влажных зонах. Различные технологии подключения предлагают правильное решение для любого приложения.

  • Монтажный разъем IPD с зажимом Push-Lock без инструмента
  • Монтажный разъем QPD с быстрым зажимом IDC
  • Монтажный разъем PRC с проверенным винтовым или обжимным соединением
  • Для тока до 40 A и напряжения до 690 В
  • Для проводников до 5 x 6 мм²
Несколько разнообразных штекерных соединителей для ФГ-систем рядом друг с другом для универсального использования в фотогальванических установках

Штекерные соединители для ФГ-систем

Штекерные соединители для ФГ-систем от Phoenix Contact имеют широкую сферу применения: сборные штекерные соединители переменного и постоянного тока, разъемы для подключения устройств, а также технологии подключения для фотогальванических модулей, интегрированной в здания фотогальваники (BIPV) и модульных инверторов обеспечивают возможность формирования комплексных решений.

  • Штекерные соединители переменного и постоянного тока со степенью защиты IP66/68
  • Подключения устройств переменного и постоянного тока со степенью защиты IP65/66/68
  • Проходные клеммы и клеммы для печатной платы для тока до 309 A и напряжения до 600 В (UL)
  • Системы подключения для BIPV и модульных инверторов
Различные конструкции штекерных соединителей постоянного тока

Штекерный соединитель постоянного тока

Штекерные соединители постоянного тока от Phoenix Contact можно безопасно подсоединять и отсоединять под нагрузкой. Они надежно защищают от опасной электрической дуги. Возможность подключения под нагрузкой позволяет полностью отключить выбранные компоненты и тем самым обеспечить высокую степень готовности оборудования.

  • Для сечений от 1,5 до 6 мм²
  • Для номинальных напряжений до 800 В и номинальных токов до 20 A
  • Классы защиты IP66/IP68 (24 ч/2 м); IP69/IK 08
Сборные штекерные соединители для клапана

Штекерный соединитель для клапана

На практике штекерные соединители для клапана подвергаются высоким нагрузкам из-за температурных и механических воздействий, а также контакта с маслами и смазками. Наш ассортимент продукции оптимизирован для таких сложных условий эксплуатации.

  • Пять различных исполнений (A, B, BI, C, CI) и для реле давления (AD)
  • Диапазон применения от 24 до 230 В AC/DC.
  • Простое обнаружение неисправностей благодаря вариантам со светодиодами
Штекерные соединители AT/ATM, DT/DTM и ISOBUS

Штекерные соединители AT/ATM, DT/DTM и ISOBUS

Надежное и гибкое подключение датчиков и исполнительных элементов на сельскохозяйственной технике и коммерческих автомобилях. Штекерные соединители AT/ATM, DT/DTM и ISOBUS специально разработаны для этих задач и способны выдерживать экстремальные воздействия окружающей среды. Ассортимент продукции отличается надежной конструкцией, большим выбором конфигураций штекеров и стандартным соединением, совместимым с решениями других производителей.

  • 2-, 3-, 4-, 6-, 8-, 12- и 18-контактные штекерные соединители для сечения соединительного провода 14 ... 20 AWG
  • Штекерный соединитель ATM-Mini для меньшего сечения соединительного провода 16 ... 22 AWG
  • 9-контактный штекерный соединитель ADHP ISOBUS с кабельным вводом для диаметра кабеля от 14 до 18 мм
Pulsotronic

Индивидуальная технология подключения и датчики

Больше свободы при проектировании машин, систем и устройств: Pulsotronic, компания Phoenix Contact, разрабатывает и производит индивидуальные решения для датчиков и высококачественную технологию подключения. Портфель датчиков включает в себя: индуктивные, емкостные, оптические и магниторезистивные датчики, ультразвуковые датчики и механические сенсорные датчики, а также специальные решения, такие как радарные датчики и датчики наклона. Ассортимент дополняют кабельные вводы M5, M8 и M12 и инновационная технология подключения.

Смежные категории изделий

Различные кабели и провода из ассортимента Phoenix Contact
Распределители, адаптеры и кабельные соединители для передачи сигналов, данных и силовых кабелей
Подготовка кабеля на заказ
Технология подключения для зарядной инфраструктуры
Различные кабели и провода из ассортимента Phoenix Contact

Монтируйте штекерные соединители самостоятельно и используйте готовые варианты кабеля. Помимо полной программы для подключения полевых устройств, компания Phoenix Contact предлагает медные и оптоволоконные кабели для передачи данных, гибридные кабели, а также сигнальные и силовые кабели. Решения для фотогальваники, для систем хранения энергии, а также кабели на метры дополняют ассортимент изделий.

Подробнее о кабелях и проводах
Распределители, адаптеры и кабельные соединители для передачи сигналов, данных и силовых кабелей

Воспользуйтесь полным ассортиментом решений для пассивной полевой кабельной разводки. В обширный ассортимент входят распредкоробки, оптические кроссы, кабельные соединители, адаптеры и разветвители. Мы предлагаем большое разнообразие конструкций и интерфейсов для применений с медными и оптоволоконными кабелями.

Подробнее о распределителях, адаптерах и кабельных соединителях
Подготовка кабеля на заказ

Собирайте кабели индивидуально в соответствии с Вашими приложениями. Разнообразные конструкции, кодирование и назначение выводов позволяют создавать индивидуальные решения для передачи сигналов, данных и питания. Вы можете маркировать подготовленные кабели в соответствии с Вашими техническими требованиями. Также возможна маркировка и упаковка с логотипом или штрихкодом или даже совершенно новые разработки.

Подробнее об услугах по подготовке кабелей на заказ
Технология подключения для зарядной инфраструктуры

Оптимальное подключение питания и данных: Благодаря нашей технологии подключения бытовых зарядных устройств и зарядных станций на печатной плате Вы можете быстро подключить источник питания, зарядный кабель и кабели передачи данных и легко установить их на месте. Быстрая установка, надежные соединения и низкие затраты на обслуживание повышают готовность и экономическую эффективность зарядной инфраструктуры.

Подробнее о технологии подключения для зарядной инфраструктуры

Различные решения для этих отраслей


Два человека ведут консультацию

Производитель приборов

Ознакомьтесь с нашим предложением для производителей приборов. Мы предлагаем Вам обширный ассортимент технологий соединения и технологий подключения для промышленных и инфраструктурных применений.

Человек держит в руках электронную сборку с различными подключениями устройств

Подключение устройств в системах автоматизации зданий

Большое количество приложений в умных зданиях объединяется в сеть децентрализовано. При этом требуются стандартизированные технологии подключения устройств, которые обеспечат простую и быструю коммуникацию между отдельными системами здания и их приложениями. Положитесь на интеллектуальные решения для подключения интеллектуальных устройств: компактные, соответствующие стандартам и удобные в обслуживании.

Идеально подходит для многочисленных приложений Какие бы не были требования ваших приложений, штекерные соединители Phoenix Contact предлагают подходящую технологию подключения. Воспользуйтесь надежными соединениями с долгим сроком службы, например, для таких приложений:

Маршрутизатор 5G
Система камер
Контроллер
Частотный преобразователь
Энергоаккумуляторы
Лампа
Дисплей
Источник питания
Инвертор

Технологии


Сервисы


Автоматическое сканирование этикеток изделий

Эффективные логистические процессы Упростите прием и выдачу товаров

Мы поддерживаем Ваши автоматизированные логистические процессы с помощью этикеток для товаров, которые просто отображают наиболее важную информацию, такую как артикул №, количество, дата производства, партия и страна происхождения в виде скан-кода. Автоматическое сканирование кода позволяет снизить ручную нагрузку на сотрудников отдела логистики и повысить производительность труда при поступлении и отправке товаров.