Новинки

Узнайте, как наши новые изделия способствуют развитию при планировании и реализации Ваших приложений.
Ознакомьтесь с новинками изделий компании Phoenix Contact.

Обзор небольших и крупных инновационных продуктов

Наши инженеры постоянно разрабатывают новые изделия. Ознакомьтесь с нашими инновациями в области технологии подключения, технологии подключения устройств и технических средств автоматизации.

  • Фильтры:

145 Результаты

Вариативный частотный пускатель на монтажной рейке до 7,5 кВт
HIGHLIGHT
Частотный пускатель

Вариативный частотный пускатель до 7,5 кВт

Частотный пускатель CONTACTRON теперь также переключает и управляет двигателями до 7,5 кВт.

Многофункциональный энергоизмерительный прибор с дисплеем для установки на монтажную рейку
Устройства измерения энергии и мощности

Измерение энергии в автоматизации зданий

Эффективная регистрация данных об энергопотреблении и интеграция их в автоматизацию зданий через интерфейс BACnet.

Контрольный штекер и наборная тестовая вилка испытательных блоков FAME LPIT
HIGHLIGHT
Испытательные блоки

Испытательные блоки для датчиков малых сигналов

FAME LPIT позволяет тестировать датчики малых сигналов в коммутационных устройствах высокого и среднего напряжения.

Силовой модуль TRIO POWER для монтажа в стойку
HIGHLIGHT
Источники питания для монтажа в стойку

Источник питания для монтажа в 19-дюймовую стойку

Двунаправленная силовая электроника TRIO POWER для различных применений.

Источники питания STEP POWER на монтажной рейке
Источники питания для монтажной рейки

Источник питания шины STEP POWER для KNX

Для автоматизации зданий с полной прозрачностью благодаря цветному дисплею и надежностью благодаря активному дросселю.

Проходные и многовыводные клеммы с зажимами Push-In 4 мм²
Проходные, многовыводные и многоярусные клеммы

Клеммные блоки Push-X XT 4...

Клеммы Push-X обеспечивают непрерывную кабельную разводку проводов сечением от 0,34 до 25 мм².

Разные кнопки, переключатели и световые индикаторы
Кнопки, переключатели и световые индикаторы

Кнопки, переключатели и световые индикаторы

Для безопасного управления, четкой сигнализации и надежной работы в шкафу управления и на панели управления.

Источник питания TRIO POWER на монтажной рейке
Источники питания для монтажной рейки

Компактное решение plug & play

Идеальный источник питания с напряжением 72 В DC на выходе для применения в приводных системах.

Компактное предохранительное реле PSRcompact
Предохранительные реле

Компактные предохранительное реле

Максимальная безопасность машин при минимальных габаритах благодаря предохранительным реле PSRcompact, имеющим сертификат TÜV.

Устройство защиты от импульсных перенапряжений типа 1+2+3 FLT-SPP с плавающим креплением на монтажную рейку
HIGHLIGHT
Защита от перенапряжений для источников питания

Максимальная эффективность защиты от перенапряжений

Высочайшая производительность и безопасность для сложных условий эксплуатации: пропускная способность 100 кА в компактной конструкции.

Многофункциональные предохранительные реле PSRuni
HIGHLIGHT
Предохранительные реле

Многофункциональные предохранительные реле

Контроль до четырех функций обеспечения безопасности в одном устройстве.

Ввод в эксплуатацию модульного зарядного контроллера переменного тока CHARX control modular через приложение для смартфона
Контроллеры зарядки переменным током

Мобильное приложение для контроллеров зарядки переменным током

Быстрый и безопасный ввод в эксплуатацию зарядных точек переменного тока – с новым приложением для CHARX control modular.

Модуль DALI для контроллера здания
Контроллеры здания

Модуль DALI для контроллера здания

Модуль дополняет контроллер здания из серии изделий Catan четырьмя линиями для исполнительных элементов и датчиков DALI.

Модуль измерения мощности
Удаленные системы ввода-вывода

Модуль ввода-вывода для трехфазного измерения мощности

Компактный модуль ввода-вывода эффективно измеряет трехфазную мощность при ширине всего 15 мм.

Модуль ввода-вывода с цифровыми входами и выходами
Удаленные системы ввода-вывода

Модуль ввода-вывода с цифровыми входами и выходами

Цифровой модуль микширования записывает или переключает до 16 цифровых сигналов 24 В постоянного тока.

PRC 20 с обжимным соединением
Монтажный разъем

Монтажный разъем с обжимным соединением

Монтажные разъемы PRC 20 с обжимным соединением ускоряют полуавтоматическое и полностью автоматическое производство.

Источники питания со степенью защиты IP67
Источники питания со степенью защиты IP67

Надежное питание и защита

Импульсные блоки питания IP67 с защитой и без защиты устройства. Простые, быстрые в установке и интуитивно понятные в настройке.

PLCnext Control серии Catan
Контроллеры здания

Новое поколение контроллеров зданий

Контроллер для открытой автоматизации зданий позволяет выполнять приложения из PLCnext Store.

Миграционное решение VARIOFACE, парящее в пространстве
Системная кабельная разводка для контроллеров

Обновление до Siemens SIMATIC® ET 200SP HA

Быстрая миграция plug & play без переподключения, что обеспечивает бесшовную интеграцию и минимизацию времени отказа.

Источник питания STEP POWER на монтажной рейке
Источники питания для монтажной рейки

Питание и зарядка через USB-PD

При помощи подключений USB можно подавать питание как на шлюзы умных счетчиков, Raspberry Pi, так и на другие компоненты умного дома.

Молниезащитный разрядник типа 1 для фотогальванических систем, устанавливаемых монтажную рейку
Защита от перенапряжений фотогальванических установок

Подключаемая молниезащита для фотогальванических установок

VAL-SPP-T1-1500DC-PV: модульная защита для фотоэлектрических систем до 1500 В. Безопасный, сертифицированный и удобный в обслуживании.

Узкое устройство защиты от импульсных перенапряжений для 40-миллиметровой сборной шины со встроенным отводом напряжения
Защита от перенапряжений для источников питания

Пролезает в самую узкую щель

Новый комбинированный разрядник FLT-SEC-ZP2...-SV со встроенным отводом напряжения для систем сборной шины 40 мм.

Наклонный и регулируемый по высоте монтажный стол с монтажной панелью
HIGHLIGHT
Системы для рабочего места

Регулируемый по высоте монтажный стол

Мобильный, регулируемый по наклону и высоте монтажный стол для эргономичной работы при производстве шкафов управления.

CMU-DC на монтажной рейке
HIGHLIGHT
Устройства измерения энергии и мощности

Реле контроля тока стало проще

Практичное реле контроля тока шириной всего 8 мм.

Клеммная сборка, кабели и концевые фиксаторы со сбалансированной маркировкой
HIGHLIGHT
Маркировка и нанесение обозначений

Сбалансированные решения для маркировки

Экологичная маркировка уменьшает углеродный след шкафа управления, сохраняя при этом высокое качество.

Двухконтактные системные автоматические выключатели PTCB TM на монтажной рейке
Термомагнитные силовые автоматические выключатели

Системные автоматические выключатели PTCB TM

2-контактные термомагнитные автоматические выключатели для обеспечения безопасности и изоляции в соответствии со стандартами.

Зарядные розетки на электромобиле NACS CHARX connect universal
В наличии в Q3/2026
Зарядная розетка на электромобиле

Универсальные зарядные розетки NACS для 800 А

Зарядные розетки NACS семейства CHARX connect universal обеспечивают высокомощную зарядку коммерческих автомобилей с силой тока 800 А.

PLCnext Control - AXC F 1252
Система управления

PLCnext Control для небольших задач

Модульная система PLCnext Control - это современное решение начального уровня в мире технологии PLCnext.

Push-Pull
Круглые штекерные соединители

Push-Pull

Разъемы Push-Pull M12 позволяют передавать большие токи и напряжения при небольшом монтажном пространстве.

Гибридные штекерные соединители для энергоаккумуляторов
Штекерные соединители для энергоаккумуляторов

Гибридные штекерные соединители для энергоаккумуляторов

Сборный гибридный штекерный соединитель обеспечивает надежное соединение силовых и сигнальных контактов.

Комплект держателей батарей OCS BAT HOLD, установленный в корпусе OCS
Корпус полевого устройства

Держатель батареи

Кронштейн OCS BAT HOLD подходит для надежного крепления батарей в диапазоне от 72 до 720 Втч.

CHARX connect advanced CCS зарядная розетка на электромобиле CCS со встроенным контроллером зарядки
HIGHLIGHT
В наличии в Q3/2026
Зарядная розетка на электромобиле

Зарядные розетки CCS со встроенным контроллером зарядки

Уникальное в мире решение: CHARX connect advanced - первая зарядная розетка на электромобиле CCS со встроенным контроллером зарядки.

Неохлаждаемый зарядный кабель CHARX connect professional
Зарядные кабели постоянного тока

Зарядный кабель типа 1 для 500 кВт

Неохлаждаемые зарядные кабели CHARX connect professional теперь доступны и с разъемами CCS типа 1.

Обновление программного обеспечения для контроллеров зарядки переменным током CHARX control modular
Контроллеры зарядки переменным током

Контроллеры зарядки переменным током теперь с функцией plug-and-charge

С выходом версии 1.9 программного обеспечения для CHARX control modular контроллеры теперь поддерживают функцию plug-and-charge.

Промышленные модули Wi-Fi 6
HIGHLIGHT
Industrial Wireless

Модули WLAN с поддержкой Wi-Fi 6/6E

Модули WLAN нового поколения с Wi-Fi 6/6E обеспечивают связь в реальном времени и поддерживают большие сети.

Модуль ввода-вывода для контроллера здания
Контроллеры здания

Модуль ввода-вывода для контроллера здания

Модуль расширения добавляет 24 гибко конфигурируемых канала ввода/вывода в контроллер здания.

Литиевый аккумуляторный модуль 716 Вт-ч
Аккумуляторные модули

Модуль литиевой батареи с технологией IQ

Новый модуль литиевой батареи емкостью 716 Втч обеспечивает длительную работу даже при больших нагрузках.

Плоская крышка гнезда для защиты неиспользуемого гнезда ввода/вывода
Система управления

Плоская крышка паза

Защита неиспользуемого гнезда Axioline Smart Element.

Приборные соединители SMD M8 и M12
Круглые штекерные соединители

Приборные соединители M8 и M12 для SMT

Приборные соединители M8 и M12 для сигналов, данных и питания для интеграции в процесс SMT-пайки.

PLCnext Control для энергетических приложений
HIGHLIGHT
Система управления

PLCnext Control для энергетических приложений

Масштабируемая, безопасная и модульная технология управления и дистанционного управления на основе PLCnext Technology.

Модуль TRIO CAP со встроенной емкостью на направляющей для головных уборов
ИБП постоянного тока

Plug & play решение для защиты от сбоев сетевого питания

Модуль емкости обеспечивает энергию для преодоления сбоев сетевого питания в системе хранения энергии, которая не требует обслуживания.

Разъем Push-Pull M12 для приложений Ethernet
Кабель для передачи данных

Push-Pull

Готовые штекерные соединители Push-Pull M12 для приложений Ethernet впечатляют простотой установки.

Восьмиконтактные штекерные соединители Push-Pull M12
Кабель для передачи сигналов и питания

Восьмиконтактные штекерные соединители Push-Pull M12

Предварительно собранные штекерные соединители Push-Pull M12 обеспечивают надежную прокладку кабеля и простую установку.

Компактный принудительно управляемый релейный модуль на монтажной рейке
Реле сопряжения

Высококомпактные принудительно управляемые релейные модули

Компактный релейный модуль RIFLINE complete с шестью принудительно управляемыми контактами и технологией соединения Push-in.

Приборные соединители M23 для процессов пайки
Круглые штекерные соединители

Гибридные штекерные соединители M23 для печатной платы

Новые приборные соединители M23 для процессов пайки обеспечивают надежную передачу данных, сигналов и питания.

Интерфейс данных для шкафов управления и устройств
Электрические розетки в шкафу управления и сервисные интерфейсы

Интерфейс данных для шкафов управления и устройств

Наши интерфейсы передачи данных (DSI) значительно упрощают обслуживание шкафов управления и устройств.

Источник питания TRIO POWER
Источники питания для настенного монтажа

Источники питания для настенного монтажа

Компактные источники питания TRIO POWER мощностью до 2,5 кВт с технологией соединения Push-in.

Семейство модульных клеммных блоков XT 1,5
HIGHLIGHT
Клеммные блоки

Клеммные блоки с технологией Push-X

Откройте для себя новые клеммные блоки Push-X с номинальным сечением 1,5 мм².

Защита от перенапряжений для североамериканских систем питания, установленных на монтажной рейке
Защита от перенапряжений для источников питания

Контактор для систем питания NEMA

VAL-US-SPP: надежная защита от перенапряжений для Северной Америки, UL Listed, инновационная и простая интеграция.

Магнитные аварийные выключатели PSR-MIS
Аварийный выключатель

Магнитные аварийные выключатели

Безопасное определение состояния подвижных защитных устройств.

Модульная несущая рамка для штекерных соединителей большой грузоподъемности
HIGHLIGHT
Промышленные штекерные соединители

Модульная несущая рамка для штекерных соединителей большой грузоподъемности

С HEAVYCON индивидуальная конфигурация и использование штекерных соединителей для тяжелых условий эксплуатации осуществляются полностью без инструмента.

Монтажное устройство для производства клеммных сборок
Системы для рабочего места

Монтажное устройство

С помощью нашего эргономичного монтажного устройства Вы сможете производить клеммные сборки удобно и безопасно.

Серия Rugged-WP-6000
Устройства ЧМИ

Прочные веб-панели для суровых условий эксплуатации

Прочные веб-панели для сложных условий эксплуатации. Откройте для себя новые веб-панели серии 6000.

Модуль питания для системы автоматических выключателей CAPAROC с интерфейсом EtherCAT
Электронные силовые автоматические выключатели

Система автоматических выключателей CAPAROC

Модуль питания с интерфейсом EtherCAT.

Модуль питания для системы автоматических выключателей CAPAROC с интерфейсом Modbus/TCP
Электронные силовые автоматические выключатели

Система автоматических выключателей CAPAROC

Модуль питания с интерфейсом Modbus/TCP.

Контроллер здания ILC 2250 BI
Контроллеры здания

Система управления для централизованной автоматизации зданий

Серия изделий ILC 2x50 BI пополнилась более мощным классом производительности.

Системные автоматические выключатели PTCB TM со штабелируемым реле контроля тока на верхней шляпной шине
HIGHLIGHT
Термомагнитные силовые автоматические выключатели

Системные автоматические выключатели PTCB TM

Термомагнитные автоматические выключатели обеспечивают надежный контактор и просты в обращении при ширине 8 мм.

Сетевой удаленный интерфейс PLC-INTERFACE Удаленный интерфейс на монтажной рейке
HIGHLIGHT
Удаленная релейная система

Совместимая с сетью система дистанционного ретранслятора

Система удаленных реле с многопротокольным подключением для простых приложений с 56 каналами ввода/вывода.

Пример соединительной коробки генератора с выключателем нагрузки
Защита от перенапряжений фотогальванических установок

Соединительные коробки генератора для фотоэлектрических систем

Безопасное отключение систем, размещаемых на крыше, в случае пожара благодаря пожарным разъединителям.

Контактор и силовое реле на DIN-рейке
Полупроводниковые контакторы

Трехфазные полупроводниковые контакторы

Полупроводниковые контакторы переключают бесшумно, без износа и нагрузки при пересечении нуля с высокой частотой коммутации.

Монтажные реле и контакторы на монтажной рейке
Установочные реле и установочные контакторы

Установочные контакторы и реле

Универсальные монтажные контакторы и реле надежно и эффективно коммутируют большие токи нагрузки.

Первый штекерный соединитель M17 в соответствии со стандартом IEC
HIGHLIGHT
Круглые штекерные соединители

Штекерный соединитель M17 в соответствии со стандартом IEC

Гибридные штекерные соединители M17 PRO в соответствии со стандартом IEC 61076-2-117 с системой быстрой фиксации ONECLICK.

Штекерный соединитель для печатных плат ПК 16
Штекерные соединители для печатных плат

Штекерный соединитель с защитой от прикосновения и винтовым зажимом

Штекерные соединители серии PC 16 HC с расширенной защитой от касания теперь доступны и с винтовым зажимом.

Энергоизмерительный счетчик переменного тока с допуском MID
Устройства измерения энергии и мощности

Энергоизмерительный счетчик переменного тока с допуском MID

Энергоизмерительные счетчики переменного тока EMpro с допуском MID в соответствии с 2014/32/EU позволяют производить расчеты с точностью до места возникновения затрат.

Логотип Virtual PLCnext Control
HIGHLIGHT
Virtual Control

Virtual PLCnext Control

Virtual PLCnext Control: решение в области управления для повышения гиькости, масштабируемости и независимости.

Держатель ФГ модуля POS Panelfix, закрепленный на мачте
Корпус полевого устройства

Держатель ФГ модуля POS Panelfix

Держатель ФГ модуля для безопасной и быстрой установки различных панелей в диапазоне от 20 до 200 Вт.

Зарядные розетки CHARX connect modular типа 2 нового поколения
Инфраструктурные зарядные розетки

Зарядные розетки AC с уменьшенной глубиной установки

Новые зарядные розетки CHARX connect modular типа 2 могут быть компактно установлены на печатной плате зарядной станции.

Зарядные розетки CCS типа 2 CHARX connect universal с боковым кабельным отводом
Зарядная розетка на электромобиле

Зарядные розетки CCS с боковым кабельным отводом

Зарядные розетки CCS типа 2 CHARX connect universal теперь доступны и с кабельным отводом на 90°.

Зарядный кабель NACS для зарядки постоянного тока до 500 кВт
HIGHLIGHT
Зарядные кабели постоянного тока

Зарядный кабель NACS для зарядки постоянного тока до 500 кВт

Неохлаждаемые зарядные штекеры HPC CHARX connect professional теперь доступны и для стандарта зарядки NACS.

Защитная крышка для зарядной розетки CCS CHARX connect universal
Зарядная розетка на электромобиле

Защитная крышка для зарядных розеток CCS

Защитные крышки обеспечивают защиту зарядных розеток CHARX connect universal CCS со степенью IPX5.

Обновление программного обеспечения для контроллеров зарядки переменным током CHARX control modular
Контроллеры зарядки переменным током

Контроллеры зарядки переменным током упрощают закон калибровки

Программное обеспечение версии 1.8 для CHARX control modular значительно сокращает процесс сертификации законов калибровки.

Сигнальные колонки с 9 и 15 световыми сегментами
Сигнальные лампы

Конфигурируемая сигнальная колонка с IO-Link

Новые сигнальные колонки двух размеров передают информацию о состоянии машин и систем с помощью IO-Link.

Корпус для электроники с тепловым моделированием
HIGHLIGHT
Корпус для установки на монтажную рейку

Корпус для электроники с тепловым моделированием

Корпуса для электроники с пассивным охлаждением и печатные платы с термической оптимизацией: точная конфигурация, моделирование и реализация - для повышения плотности мощности.

Два маршрутизатора мобильной связи для наружного применения
HIGHLIGHT
Промышленные маршрутизаторы и кибербезопасность

Маршрутизатор мобильной связи для наружного применения

Промышленные маршрутизаторы мобильной связи соединяют совместимые устройства по всему миру с сетью мобильной связи.

Модуль контактной вставки для приложений высокого тока
Промышленные штекерные соединители

Модули контактных вставок HEAVYCON Power

Модульная кабельная разводка для сильноточных приложений до 300 А и создание собственного интерфейса.

Наборы автоматических выключателей CAPAROC
Электронные силовые автоматические выключатели

Наборы CAPAROC для быстрого старта

Наборы новых автоматических выключателей позволяют быстро защитить до восьми цепей.

Штекерные соединители плата-плата серии FP 0,8 SL
Штекерные соединители плата-плата

Неэкранированные штекерные соединители плата-плата с шагом 0,8 мм

Штекерные соединители плата-плата FINEPITCH серии FP 0,8 SL позволяют использовать неэкранированные варианты серии FP 0,8.

VL3 UPC 2440 EDGE
Периферийные вычисления

Новое периферийное устройство

Новое периферийное устройство VL3 UPC 2440 EDGE Phoenix Contact предлагает поразительную простоту и открытость для контроллеров SPS.

Сигнальные лампы в виде небольших точек и башен
Сигнальные лампы

Сигнальные лампы для умных приложений

Две конструкции, отличающиеся практичным дизайном, специально разработанные для установки в M22.

Источник питания TRIO POWER для DIN-рейки
Источники питания со стандартным функционалом

TRIO POWER для машиностроения

Компактное решение plug & play для шкафа управления: распаковать, подключить, готово.

Одноканальная защита от перенапряжений на монтажной рейке
Защита от перенапряжений для источников питания

VALVETRAB SPP – просто и безопасно

Особенно высокая безопасность и эффективность: VALVETRAB SPP теперь доступен в однополюсном исполнении с различными уровнями напряжения.

Соединитель IO-Link – базовое устройство
Industrial Wireless

Бесконтактная передача питания и данных

Бесконтактное и простое подключение устройств IO-Link к системе управления, которое не требует обслуживания.

ИБП TRIO DC UPS с интерфейсом и без интерфейса на DIN-рейке
ИБП постоянного тока

Высокая доступность при отключении электроэнергии

Максимально повысьте готовность оборудования с помощью ИБП TRIO UPS.

Датчик влажности почвы LoRaWan
Industrial Wireless

Датчик влажности почвы LoRaWAN

Датчик влажности почвы LoRaWAN можно использовать для определения текущего состояния почвы.

Охлаждаемые зарядные кабели HPC CHARX connect professional для мощности до 1 000 кВт
Зарядные кабели постоянного тока

Зарядный кабель CCS мощностью до 1 000 кВт

Новые зарядные штекеры HPC CHARX connect professional передают мощность до 1 МВт благодаря новой концепции охлаждения.

Защита от перенапряжений для приложений APL, установленная на DIN-рейке
Защита от перенапряжений для КИПиА и сигнальных цепей

Защита от перенапряжений для приложений APL

Phoenix Contact расширяет линейку TERMITRAB complete двумя вариантами защиты от перенапряжений для приложений APL.

Индивидуальные зарядные розетки CCS CHARX connect universal
Зарядная розетка на электромобиле

Индивидуальные зарядные розетки CCS в сборе

Впервые мы предлагаем зарядные розетки CCS типа 2 CHARX connect universal с предварительно собранным комплектом кабелей.

Не требующий особого ухода струйный УФ-принтер для печати карт
Светодиодные УФ-принтеры

Инновационный струйный УФ-принтер

Эффективная маркировка карточных материалов с помощью малообслуживаемого струйного УФ-принтера BLUEMARK E.CARD.

Конечный носитель для Siemens ET200SP HA
Распределение сигналов для систем ввода-вывода Standard

Конечный носитель для Siemens ET200SP HA

Plug & play: Конечный носитель соединяет устройства на DIN-рейке с Siemens SIMATIC ET200SP HA.

Модуль литиевой батареи на DIN-рейке
Аккумуляторные модули

Модули литиевых батарей с технологией IQ

Новые модули литиевых батарей емкостью до 284 Вт-ч также обеспечивают длительную защиту при больших нагрузках.

Axioline E - цифровые блоки ввода-вывода IO-Link IP65 / 67, DIO8, DI8
Удаленные системы ввода-вывода

Модуль ввода-вывода IO-Link для монтажа в поле

Устройство ввода-вывода для подключения напрямую к ведущему устройству IO-Link для регистрации и вывода сигналов IO-Link.

Система для рабочего места с программной поддержкой для комплектации монтажных реек
Системы для рабочего места

Модульные системы для рабочего места

Серия clipx BASIC line позволяет легко создать индивидуальное рабочее место для эффективной работы.

Нижняя часть корпуса серии ICS
Корпус для установки на монтажную рейку

Нижняя часть корпуса серии ICS

Нижняя часть корпуса шириной 50 мм обеспечивает самую большую площадь поверхности печатной платы в серии ICS.

Источник питания UNO POWER для DIN-рейки
Источники питания с базовым функционалом

Низкое энергопотребление с зажимом Push-in

Компактные источники питания с зажимами Push-in для мощности от 30 до 90 Вт.

Сервис Energy Management Service - On-Premises на мониторе с энергоизмерительными приборами и EPC
Устройства измерения энергии и мощности

Программное обеспечение для управления энергопотреблением

Услуга Energy Management Service - On-Premises – идеальное решение для локального мониторинга энергопотребления.

Разъёмы для накопителей энергии для домашних накопителей
Штекерные соединители для энергоаккумуляторов

Разъёмы для накопителей энергии для домашних накопителей

Штекерные соединители для домашних накопителей особенно подходят для использования в инверторах батарей.

Резистивная сеть для бесконтактных датчиков
Резистивная сеть для бесконтактных датчиков

Резистивная сеть для бесконтактных датчиков

Резистивная сеть используется для контроля линейных замыканий контактов без потенциала и бесконтактных датчиков.

Реле безопасности контроля частоты вращения и состояния останова PSR-MM20
Реле безопасности контроля частоты вращения и состояния останова

Реле безопасности контроля частоты вращения и состояния останова

Контроль безопасного движения вращающихся деталей в системах и машинах.

Источник питания UNO POWER для DIN-рейки
Источники питания с базовым функционалом

Решение для зарядной инфраструктуры

Компактный источник питания 12 В, специально разработанный для использования в зарядной инфраструктуре.

Электрическая розетка в шкафу управления с USB-интерфейсами на монтажной рейке
Электрические розетки в шкафу управления и сервисные интерфейсы

Розетки с интерфейсом USB

Электрические розетки в шкафу управления обеспечивают простое питание через различные интерфейсы устройств.

Угловые приборные соединители M12 для THR
Круглые штекерные соединители

Угловой приборный соединитель M12 для THR

Угловой приборный соединитель M12 для автоматизированного производства обеспечивает эффективные процессы сборки.

Управляемые коммутаторы в формате 19"
Промышленные коммутаторы Ethernet

Управляемые коммутаторы в формате 19"

Серия FL SWITCH 5900 обеспечивает высокую производительность передачи данных, всесторонние функции безопасности и современные механизмы TSN.

Цветные патч-кабели RJ45
Кабель для передачи данных

Цветные патч-кабели RJ45

Новые цветные патч-кабели серии RJ45 BUILDING подходят для приложений CAT6A.

Распределение электропитания серии PRC 20
Монтажный разъем

Штекерное распределение электропитания до 20 А

Предварительно собранное распределение электропитания позволяет легко устанавливать штекерные соединители серии PRC 20.

Штекерные клеммные блоки с технологией Push-X на монтажной рейке
Штекерные клеммы

Штекерные клеммные блоки с Push-X

Повысьте эффективность работы с помощью инновационного зажима Push-X в сочетании со вставной зоной COMBI.

Обзор системы штекерных соединителей для печатных плат серии XPC
Штекерные соединители для печатных плат

Штекерные соединители для печатных плат с технологией Push-X

Благодаря технологии Push-X гибкие и жесткие провода можно подсоединять напрямую, быстро и легко.

Держатель платы EVA для UM-BASIC/-PRO
Корпус для установки на монтажную рейку

Гибкая система крепления печатных плат

Держатель платы EVA для UM-BASIC/-PRO можно использовать для монтажа печатных плат различных размеров.

Клеммы для печатных плат с зажимами Push-in BC 17,8
Корпус для установки на монтажную рейку

Клеммы для печатной платы с зажимами Push-in

Клеммы для печатной платы с зажимами Push-in серий FKDSO 1,5 и FKDSO 2,5 для корпусов для электроники BC 17,8 (1 горизонтальный шаг).

Контроллер зарядки автомобиля CHARX control vehicle
Контроллеры зарядки электромобиля

Контроллер зарядки электромобиля для зарядки CCS

CHARX control vehicle обеспечивает высокоуровневую связь между зарядной станцией и электромобилем.

Верхние части с зажимом Push-in для корпусов для электроники серии BC modular
Корпус для установки на монтажную рейку

Конфигурируемые верхние части корпуса для зажима Push-in

Верхние части корпуса серии BC modular предлагают удобство зажима Push-in на передней панели.

Корпусная система ME-IO Slim для компактных контроллеров
Корпус для установки на монтажную рейку

Корпусная система для компактных контроллеров

ME-IO Slim с шириной модуля всего 12 мм особенно подходит для узких контроллеров и систем ввода-вывода.

Модули ввода-вывода для определения температуры для удаленной системы ввода-вывода Axioline P
Удаленные системы ввода-вывода

Модули ввода-вывода для определения температуры

Подключение резистивных температурных датчиков (RTD) для удаленной системы ввода-вывода Axioline P.

Модуль ввода-вывода для определения температуры для удаленной системы ввода-вывода Axioline F
Удаленные системы ввода-вывода

Модуль ввода-вывода для определения температуры

Подключение резистивных температурных датчиков (RTD) для системы ввода-вывода Axioline F.

Искробезопасное предохранительное реле PSR-MC35 Ex i
Предохранительные реле

Предохранительное реле для взрывоопасных зон

Мониторинг безопасных датчиков сигналов во взрывоопасных средах.

Управляемые коммутаторы для сложных условий эксплуатации
Промышленные коммутаторы Ethernet

Прочные управляемые коммутаторы

Коммутаторы второго уровня в портфолио Raptor идеально подходят для применения в сложных условиях.

Штекерный соединитель с защитой от неправильной полярности серии BPC
Штекерные соединители для энергоаккумуляторов

Разъём для накопителей энергии

Штекерные соединители BPC с защитой от неправильной полярности обеспечивают особенно высокую гибкость и безопасность при подключении батарейных модулей.

Светодиодная лампа электрошкафа с розеткой
Лампы электрошкафа

Светодиодная лампа электрошкафа с розеткой

Светильник можно использовать повсеместно благодаря широкому диапазону входных напряжений переменного тока и розеткам для разных стран.

VL3 FPM с различными размерами дисплея
Сенсорные дисплеи

Сенсорные мониторы с плоским экраном

VL3 FPM - это сенсорные мониторы с плоским экраном диагональю от 10,1 до 23,8 дюймов, расширяющие линейку панельных ПК VL3.

Штекерные соединители для печатных плат RJ45 с фильтром
Штекерные соединители для передачи данных

Штекерные соединители для печатных плат RJ45 с фильтром

Штекерные соединители для печатных плат RJ45 со встроенным трансформатором подходят для пайки волной и пайки оплавлением.

Пустой базовый элемент защиты от перенапряжений для защиты инверторов для трех устройств слежения MPP, установленный на верхнюю направляющую
Защита от перенапряжений фотогальванических установок

Базовый элемент для фотоэлектрических систем

Безопасная и компактная установка для фотоэлектрических систем с инверторами для трех устройств слежения MPP.

Базовое устройство сопряжения NearFi и удаленное устройство сопряжения
Industrial Wireless

Бесконтактная передача питания и данных

Новые варианты NearFi с увеличенным радиусом действия до 100 мм и мощностью до 100 Вт.

Использование блока для нулевого реза на перфорированных монтажных рейках с помощью резака для монтажных реек
Резак для профилей и шин

Блок с нулевым резом для установки резака для монтажных реек

Используйте блок нулевого реза для быстрого выполнения воспроизводимых нулевых резов на перфорированных монтажных рейках.

Электронные автоматические выключатели CAPAROC
Электронные силовые автоматические выключатели

Защита от перегрузок при токе нагрузки до 20 А

Новые модули системы автоматических выключателей CAPAROC теперь также защищают потребителей с нагрузкой до 20 А.

CLT-10P/2-MOV-230V-I монтируется на верхнюю направляющую
Защита от перенапряжений для КИПиА и сигнальных цепей

Защита от перенапряжений для сигналов 230 В

Новый штекер CLIXTRAB CLT-10P/2-MOV-230V-I-P надежно и эффективно защищает сигналы 230 В от перенапряжения.

Измерительный преобразователь тока ECM-UC с управлением через веб-интерфейс на монтажной рейке
Измерительные преобразователи тока

Измерительный преобразователь тока с управлением через веб-интерфейс

Интуитивно понятная конфигурация с управлением через веб-интерфейс и точные измерения с точностью <0,5 %.

MARKING Configurator открыт на мониторе ПК
Маркировка и нанесение обозначений

Индивидуальные решения для маркировки

Простая конфигурация и заказ индивидуальных решений для маркировки с MARKING Configurator.

Источник питания TRIO POWER для настенного монтажа
Источники питания для настенного монтажа

Источники питания для настенного монтажа

Компактный источник питания мощностью до 2,5 кВт используется в широком спектре приложений.

Компактные панельные ПК с современными процессорами
Панельные ПК

Компактные панельные ПК

VL3 PPCS сочетают в себе дизайн HMI xP 6000 с технологией VL3 UPC.

Силовой выключатель постоянного тока CONTACTRON ELR HDC на монтажной рейке
Пускатели электродвигателей и электронные коммутационные устройства

Многофункциональный силовой автоматический выключатель постоянного тока

CONTACTRON ELR HDC с гибридной технологией для защиты, контроля и коммутации высоких нагрузок постоянного тока.

Axioline Smart Element с последовательным интерфейсом (RS-232/RS-485) и расширенным набором функций
Удаленные системы ввода-вывода

Модули ввода-вывода с последовательным интерфейсом

Axioline Smart Element с последовательным интерфейсом и расширенным набором функций.

Модуль контактной вставки с функцией для промышленных штекерных соединителей
Промышленные штекерные соединители

Модули контактных вставок с функцией

Зона разделения и функциональный паз позволяют соединять перемычками, разделять и защищать энергию напрямую в полевых условиях.

Различные журналы по предоставлению различных деталей и компонентов
Системы для рабочего места

Модульный магазин

Модульный набор для создания магазинов, позволяющий эффективно использовать компоненты для сборки шкафов управления.

Модуль контактной вставки с функцией для промышленных штекерных соединителей
Промышленные штекерные соединители

Монтажный корпус с навинчивающейся резьбой

Экстремальная экономия времени при монтаже. HEAVYCON D7 теперь удобно монтируются в вырез в панели M25/M32.

Программное обеспечение MARKING system открыто на мониторе ПК
Программное обеспечение для производства шкафов управления

Мощное программное обеспечение для маркировки

Простая и эффективная реализация проектов по маркировке с помощью программного обеспечения для маркировки MARKING system.

Молниезащитные разрядники/защита от перенапряжений VAL-MB-T1/T2-1000DC-2+V-R
Защита от перенапряжений для источников питания

Разрядник тока молнии для сетей постоянного тока

Новый VAL-MB-DC-T1/T2... защищает устройства с напряжением до 1 000 B DC от повреждений, вызванных токами молнии и перенапряжениями.

Распредкоробка M12 PUSH-PULL со штекерным соединением под заглушку
Распредкоробки

Распредкоробки M12 PUSH-PULL

Сэкономьте время на кабельной разводке. Надежно соедините магистральные кабели и штекерные соединители М12 без инструмента.

Съемный кабельный соединитель HEAVYCON CME
Промышленные штекерные соединители

Штекерные кабельные соединители

HEAVYCON CME обеспечивают большую эффективность проводки шкафов управления за счет простого соединения кабельных жгутов.

Штекерный соединитель CONNEXIS с технологией Push-in
Штекерные соединители провод-плата для сборки

Штекерные соединители провод-плата с технологией Push-in

Штекерные соединители для печатных плат CONNEXIS с зажимом Push-in упрощают и ускоряют монтаж без инструмента.

Обзор трех размеров Monitoring Case System MCS
Корпус полевого устройства

Monitoring Case System (MCS)

Усовершенствованный пустой корпус для приложений датчиков и IoT/IIoT.

CHARX connect eco зарядный кабель NACS для переменного тока до 80 А
Зарядные кабели переменного тока

Зарядный кабель NACS для зарядки переменным током до 80 А

Зарядные кабели CHARX connect eco NACS имеют сертификат UL, соответствуют стандарту SAE и обеспечивают максимальную безопасность.

Коммутатор Ethernet&nbsp;APL
Промышленные коммутаторы Ethernet

Коммутаторы Ethernet APL для перерабатывающей промышленности

Коммутаторы Ethernet APL обеспечивают двухпроводное подключение Ethernet устройств и датчиков во взрывоопасных зонах.

Модуль ввода-вывода Axioline E IO-Link для монтажа в поле
Удаленные системы ввода-вывода

Модуль ввода-вывода IO-Link для монтажа в поле

Устройство ввода-вывода для подключения к ведущему устройству IO-Link напрямую для измерения и вывода сигналов IO-Link.

Модуль ввода-вывода с двумя входами счетчика для удаленной системы ввода-вывода Axioline F
Удаленные системы ввода-вывода

Модуль ввода-вывода с двумя входами счетчика

Модуль ввода-вывода регистрирует и обрабатывает быстрые последовательности импульсов датчиков.

Системное решение в области ФГ серии POS
Корпуса для outdoor-применений POS

Системное решение в области ФГ серии POS

POS (Pico Off Grid System) - это надежное решение на базе фотогальванических панелей с несколькими классами производительности до 190 Вт п.

Axioline Smart Element - входной модуль ввода-вывода для сигналов 48 B DC
Удаленные системы ввода-вывода

Цифровой модуль ввода-вывода

Компактный цифровой модуль ввода для регистрации сигналов 48 B DC для устройств сопряжения с шиной PLCnext Control.