Клеммные блоки с системой

Клеммные блоки с системой

Клеммные блоки Phoenix Contact обеспечивают высокую гибкость при конструировании клеммных сборок. Выберите подходящую технологию подключения и комбинируйте клеммные блоки путем установки перемычек в двойном функциональном пазу. Система клеммных блоков отличается стандартизованными принадлежностями для установки перемычек, маркировки и контроля.

Преимущества для вас

  • Абсолютная гибкость: возможность свободного комбинирования клемм с разными типами подключения
  • Возможность шунтирования и тестирования благодаря двойному функциональному пазу
  • Дополнительная возможность контроля без извлечения проводников и перемычек через интегрированные тестовые гнезда
  • Экономия затрат за счет унификации компонентов для шунтирования, маркировки и тестирования
  • Большой объем цифровых данных

Новые изделия

Проходные и многовыводные клеммы с зажимами Push-In 4 мм²
Семейство модульных клеммных блоков XT 1,5
Штекерные клеммные блоки с технологией Push-X на монтажной рейке

Клеммные блоки с технологией Push-X

Для полной кабельной разводки

Проходные клеммы Push-X с номинальным сечением 4 мм² дополняют диапазоны сечений клеммных блоков Push-X. Новые клеммные блоки позволяют выполнять непрерывную кабельную разводку проводов сечением от 0,34 до 25 мм² без использования инструментов.

Основные характеристики

  • Технология Push-X
  • Номинальное сечение: 4 мм²
  • Сечение провода: 0,5 мм² ... 6 мм²
  • 20 AWG ... 10 AWG
  • Номинальный ток: 32 A
  • Номинальное напряжение: 500 В

Преимущества для Вас

  • Высокая простота использования благодаря предварительно натянутой на заводе контактной пружине
  • Кабельная разводка всех типов проводников, как жестких, так и гибких, даже без наконечников
  • Четкая идентификация соединения проводов (визуальная и акустическая)
  • Легкое отсоединение проводников и предварительное натяжение контактной пружины с помощью кнопки управления пружинным контактом оранжевого цвета
  • Оптимизирован для ручной и автоматизированной кабельной разводки

Клеммные блоки с технологией Push-X

Для сечений проводов от 0,34 мм²

Откройте для себя новые клеммные блоки Push-X с номинальным сечением 1,5 мм². Клеммы позволяют выполнять кабельную разводку жестких и гибких проводов сечением от 0,34 до 2,5 мм². Технология Push-in обеспечивает установку без инструмента, даже без наконечника.

Основные характеристики

  • Технология Push-X
  • Номинальное сечение: 1,5 мм²
  • Сечения проводов: 0,34 мм² ... 2,5 мм²
  • 22 AWG ... 14 AWG
  • Номинальный ток: 17,5 A
  • Номинальное напряжение: 500 В

Преимущества для Вас

  • Легкое введение и простота в обращении благодаря предварительно натянутой на заводе контактной пружине
  • Кабельная разводка всех типов проводников, как жестких, так и гибких, даже без наконечников
  • Четкая идентификация соединения проводов (визуальная и акустическая)
  • Легкое отсоединение проводников и предварительное натяжение контактной пружины с помощью кнопки управления пружинным контактом оранжевого цвета
  • Оптимизирован для ручной и автоматизированной кабельной разводки

Штекерные клеммные блоки с Push-X

Простое подключение с помощью COMBI и Push-X

Штекерные клеммные блоки с зоной подключения COMBI и зажимом Push-X революционируют кабельную разводку. Повысьте эффективность за счет упрощения кабельной разводки в шкафу управления с помощью зажима Push-X и подключите полевой уровень с помощью подготовленных штекерных соединителей COMBI.

Основные характеристики

  • Технология подключения 1: зажим Push-X
  • Технология подключения 2: вставная зона COMBI
  • Номинальное сечение: 2,5 мм²
  • Сечение провода: 0,5 мм² ... 4 мм²
  • 20 AWG … 12 AWG (пересчитано согласно МЭК)
  • Сила тока: 24 A
  • Напряжение: 800 В

Преимущества для Вас

  • Повышенное удобство управления для всех видов проводников благодаря технологии прямого подсоединения, исключающей использование усилий и инструмента
  • Особенно быстрое соединение гибких проводов без наконечников
  • Интуитивно понятное соединение благодаря визуальной и тактильной обратной связи с точкой подключения
  • Быстрое отсоединение проводников благодаря фиксатору в точке подключения
  • Полная гибкость благодаря конфигурируемым и стандартным штекерным соединителям COMBI с 15 полюсами

ПО для проектирования PROJECT complete CLIPLINE complete

Благодаря наличию двойного функционального отверстия система обеспечивает свободные и гибкие возможности комбинирования различных вариантов клемм.
Система имеет унифицированный набор принадлежностей для шунтирования, маркировки и тестирования. За счет сокращения количества отдельных компонентов снижаются расходы на логистику и хранение.
Клеммные сборки выполняются быстро и эффективно при помощи бесплатного программного обеспечения для проектирования PROJECT complete.

Клеммная сборка с различными клеммными блоками и технологиями подключения

Система клеммных блоков CLIPLINE complete

Клеммные блоки превосходят нормативные требования

Клеммные блоки Phoenix Contact полностью соответствуют требованиям и имеют допуски национальных и международных стандартов. Клеммы отличаются высокой устойчивостью к воздействию окружающей среды и обеспечивают высокую долговременную стабильность и надежность. Характеристики материала, а также электрические и механические характеристики клемм превышают нормативные требования в самых разных областях. Чтобы обеспечить такое высокое качество в продолжительной перспективе, клеммы проходят тестирование в течение всего процесса производства.

Технологии подключения системы CLIPLINE complete

Клеммные блоки XT 2,5 с прозрачным гнездом клеммы
Клеммные блоки с технологией Push-X Technology
Клеммные блоки Push-in со вставленными проводами и перемычками
Клемма с боковым зажимом Push-in PTV
Пружинная клемма с проводниками и перемычкой
Клеммные блоки XT 2,5 с прозрачным гнездом клеммы

Клеммные блоки XT с технологией Push-X обеспечивают простое подключение жестких и гибких проводов с наконечниками или без. Даже маленькие и гибкие провода могут быть быстро и легко зажаты благодаря предварительно натянутой контактной камере. Просто вставьте проводник до упора в конце камеры. При нажатии на фиксатор в конце камеры контактная пружина освобождается и мгновенно защелкивается. Клеммные блоки XT изначально в наличии с номинальным сечением 2,5 мм².

К видео
Клеммные блоки с технологией Push-X Technology

Переосмысленное соединение проводов без инструмента: Push-X позволяет напрямую создавать кабельную разводку с жесткими проводниками и гибкими проводами с наконечниками или без них благодаря предварительно натянутой контактной пружине. Вставьте проводник без усилия до конца камеры зажима. Как только проводник нажимает на стопорное устройство контактной пружины в конечном положении, задвижка освобождается и контактная пружина автоматически защелкивается. При этом проводник фиксируется напрямую. Как и в случае с привычной техникой push-in, вы освобождаете проводник с помощью оранжевой кнопки управления пружинным контактом. В то же время контактная пружина предварительно натягивается для нового процесса проводки.

К видео
Клеммные блоки Push-in со вставленными проводами и перемычками

Технология соединения push-in позволяет простым способом подключать проводники более 0,25 мм² напрямую и без инструмента. Специальная контактная пружина клеммных блоков обеспечивает снижение усилия вставления до 50 %. Кроме того, она отличается высоким качеством контактирования и высоким разрывающим провод усилием. Технология Push-in доступна для сечения провода до 185 мм².

К видео
Клемма с боковым зажимом Push-in PTV

Клеммные блоки PTV Phoenix Contact обладают боковым зажимом Push-in. Зажим сочетает в себе функцию бокового ввода провода, как у винтового зажима, и прямое подсоединение без инструмента, характерное для зажимов push-in. Так клеммные блоки сочетают в себе преимущества обеих технологий подключения. Это гарантирует обозримую и быструю кабельную разводку без радиусов изгиба.

К видео
Пружинная клемма с проводниками и перемычкой

Клеммные блоки с пружинным зажимом рассчитаны на использование в чувствительных к вибрациям приложениях. Постоянное усилие пружины позволяет клеммам иметь высокую степень безопасности контактов независимо от обслуживающего лица. Точки подключения пружинных клемм можно открывать при помощи отвертки. Клеммные блоки поставляются с сечением до 35 мм².

К видео
Винтовая клемма с проводниками и перемычкой
Разъем COMBI со штекером
Клеммы с ножевыми контактами QUICKON с проводниками
Болтовое соединение с проводником и перемычкой
Винтовая клемма с проводниками и перемычкой

Клеммные блоки с винтовыми зажимами используются и принимаются в мире уже более 80 лет. Винтовой зажим обеспечивает максимальное контактное усилие и благодаря принципу Reakdyn не требует обслуживания. Клеммные блоки позволяют подключать несколько проводников к одной точке. Подключайте медные провода с сечением до 240 мм² без предварительной подготовки.

К видео
Разъем COMBI со штекером

Клеммные блоки с разъемом COMBI для высоких универсальных требований.
Номинальный ток проводится в клеммах через контактный штифт. В сочетании с системой контактов в штекере данный вариант подключения выдерживает экстремальные вибрационные нагрузки. Разъем клеммных блоков COMBI подходит для автоматизированной, частично автоматизированной и ручной кабельной разводки.

К видео
Клеммы с ножевыми контактами QUICKON с проводниками

Особенностью клеммных блоков с технологией быстрого соединения является запатентованный ножевой контакт, для управления которым используют компактный поворотный рычажок, управляемый отверткой.
Подключение изолированного неподготовленного проводника выполняется всего за одну операцию.
Это позволяет сэкономить до 60 % времени. Благодаря доступному сечению до 4 мм² клеммы подходят для кабельной разводки цепей управления внутри шкафа управления.

К видео
Болтовое соединение с проводником и перемычкой

Клеммные блоки с болтовым соединением рассчитаны на подключения проводов с кольцевыми и вилочными наконечниками. Зажим обеспечивает большое разрывающее провод усилие благодаря высокому контактному нажатию и большой поверхности контакта. Клеммные блоки с болтовым соединением позволяют подключать несколько проводников к одной точке. Другим преимуществом является наличие несъемных колпачковых гаек в прикручиваемых откидных крышках.

К видео
Различные принадлежности для клеммных блоков

Принадлежности для клеммных блоков

Стандартизированные принадлежности для клеммных блоков

Стандартные принадлежности для системы электротехнических клемм CLIPLINE complete включают в себя широкий ассортимент различных изделий. Помимо стандартных перемычек, контрольных и маркировочных принадлежностей, сюда также входят специальные принадлежности, такие как ответвительные, функциональные или сервисные разъемы. Принадлежности для нескольких клемм можно найти по следующей ссылке или напрямую на странице соответствующих клеммных блоков. Кроме того, каждая клемма имеет специальные принадлежности, например, концевые крышки. Эти принадлежности можно найти только на странице соответствующих клемм.

Управление через инжиниринговое программное обеспечение clipx ENGINEER на экране планшета

Эффективное проектирование при помощи clipx ENGINEER

Инжиниринговое программное обеспечение для производства шкафов управления

Инжиниринговое программное обеспечение clipx ENGINEER позволяет более эффективно, чем когда-либо, планировать клеммные сборки, укомплектованные монтажные панели и клеммные коробки, заказывать их и передавать данные в производство – на каждом рабочем месте. Используйте интеллектуальные интерфейсы к программе ECAD и к приложениям и конфигураторам Phoenix Contact, чтобы ускорить процесс проектирования.

Брошюра о продукции по теме Клеммные блоки

Брошюра о продукции по теме Клеммные блоки

Брошюры о клеммных блоках

Вы хотели бы получать печатную информацию о наших клеммных блоках? Далее Вы найдете различные брошюры по теме клеммных блоков и распределительных панелей. Наряду с брошюрами об изделиях Вы найдете брошюру о системе электротехнических клемм CLIPLINE complete и о проверках качества клеммных блоков.