IB IL AI 8/SF - Модуль Inline
2727831

Клеммный модуль аналогового ввода Inline, без дополнительных принадлежностей, 8 входов, 0 - 20 мА, 4 - 20 мА, ±20 мА, 0 - 10 В, ±10 В (дополнительно 0 - 40 мА, ±40 мА, 0 - 5 В, ±5 В, 0 - 25 В, ±25 В, 0 - 50 В), 2-проводная схема подключения

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте







Совместимые изделия