À découvrir dès maintenant en 3D
Regardez le contrôle de charge AC CHARX control modular 3150 dans les moindres détails. En zoomant sur le produit et en le tournant librement, il est possible de l'observer sous tous les angles.
Les contrôleurs de charge évolutifs en mode 3 CHARX control modular constituent le cœur d'une infrastructure de charge intelligente. La plateforme Linux ouverte permet l'intégration sectorielle, les applications IoT spécifiques au client et les services intelligents. Des mises à jour régulières et gratuites assurent la cybersécurité et mettent à disposition de nouvelles fonctionnalités telles que la charge bidirectionnelle et le plug-and-charge. Une mise en œuvre simple de la législation sur l'étalonnage et des prestations professionnelles d'assistance complètent l'offre.
CHARX control modular, Automate de charge AC, CEI 61851-1, mode de fonctionnement: Stand-Alone, Client, interface: Système de bus CHARX control modular, Périphériques raccordables: Compteur d'énergie, RFID, Détection de courant de fuite DC, Montage sur rail DIN
CHARX control modular, Automate de charge AC, avec système Linux embarqué, CEI 61851-1, ISO/IEC 15118, mode de fonctionnement: Stand-Alone, Client, Serveur, interface: Ethernet (2x), Téléphonie mobile (4G/2G), Système de bus CHARX control modular, MICRO-USB type C, protocole de communication: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Périphériques raccordables: Compteur d'énergie, RFID, Détection de courant de fuite DC, Montage sur rail DIN
CHARX control modular, Automate de charge AC, avec système Linux embarqué, CEI 61851-1, mode de fonctionnement: Stand-Alone, Client, Serveur, interface: Ethernet (2x), Téléphonie mobile (4G/2G), Système de bus CHARX control modular, MICRO-USB type C, protocole de communication: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Périphériques raccordables: Compteur d'énergie, RFID, Détection de courant de fuite DC, Montage sur rail DIN
CHARX control modular, Automate de charge AC, avec système Linux embarqué, CEI 61851-1, mode de fonctionnement: Stand-Alone, Client, Serveur, interface: Ethernet (2x), Système de bus CHARX control modular, MICRO-USB type C, protocole de communication: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Périphériques raccordables: Compteur d'énergie, RFID, Détection de courant de fuite DC, Montage sur rail DIN
CHARX control modular, Automate de charge AC, avec système Linux embarqué, CEI 61851-1, ISO/IEC 15118, mode de fonctionnement: Stand-Alone, Client, Serveur, interface: Ethernet (2x), Système de bus CHARX control modular, MICRO-USB type C, protocole de communication: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Périphériques raccordables: Compteur d'énergie, RFID, Détection de courant de fuite DC, Montage sur rail DIN
CHARX control modular, Jeu de câbles, 4 pôles, longueur: 0,4 m, avec contact enfichable d'un côté, Pour le raccordement du capteur de courant de défaut EV-RCM-6DC-WAT, référence : 1309697 et CHARX RFID/NFC-PCB, référence : 1391227 aux modules de la gamme de contrôleurs de charge CHARX control modular
CHARX control modular, le module de surveillance du courant différentiel sert à détecter le courant de défaut AC et DC sur les bornes de recharge à courant alternatif. Le dispositif de protection superposé (p. ex. disjoncteur différentiel) est protégé contre les courants de défaut DC éventuels.
CHARX control modular, Appareil RFID, pour le branchement sur des contrôleurs de charge AC CHARX control modular, dans le boîtier
CHARX control modular, compteur d'énergie triphasé destiné à déterminer la puissance active par mesure directe dans des réseaux pouvant atteindre 400 V/40 A, avec interface RS-485 et certifié selon la directive MID
CHARX control modular, écran couleur LCD 4,3", avec logiciel de charge pour véhicules électriques pré-installé, port micro USB, montage par collage (accessoires de montage non fournis), jusqu'à 12 bornes de recharge, utilisable uniquement conformément à la législation d'étalonnage
Grâce à l'application de configuration pour CHARX control modular, la mise en service et la configuration initiale des bornes de recharges murales, des stations de recharge ou de parcs de charge entiers n'ont jamais été aussi simples : les électriciens sont guidés pas à pas sur leur smartphone à travers les réglages particulièrement importants du contrôleur EVSE, sans aucune connaissance préalable.
Plug and Charge avec certification Hubject
Concept simplifié de législation sur l'étalonnage
Le couplage des différents secteurs et acteurs comme les réseaux électriques, les bâtiments, les générateurs, les stations de charge et les véhicules électriques devient de plus en plus important pour l'avenir de l'électromobilité.
Pour cette raison, la communication est le facteur clé de l'électromobilité durable et intégrée qui mise sur les énergies renouvelables. L'intégration des véhicules électriques dans le Smart Grid ou le Smart Home, des processus commerciaux efficaces et conviviaux ainsi que la gestion des appareils et des patchs en font p. ex. partie pour les exploitants de parcs de charge.
Tous ces services exigent une communication sécurisée sur la base de protocoles différents. Avec la nouvelle génération de contrôleurs CHARX control modular, leur plateforme Linux ouverte et le savoir-faire en matière d'applications de Phoenix Contact, vous êtes parfaitement préparé à relever ce défi.
Du premier au troisième niveau d'assistance, vous bénéficiez en tant que client d'une aide personnalisée et rapide de la part d'experts qualifiés de notre entreprise :
|
|
|
|
|---|---|---|
| La classe 1000 compacte | La classe 3000 intelligente | |
| Largeur | 18,8 mm | 37,6 mm |
| Modes de fonctionnement possibles | Autonome, client | Autonome, client, serveur (pour gérer jusqu'à 48 bornes de recharge) |
| Interfaces pour prise/câble de charge, contacteur, lecteur RFID, compteur d'énergie, surveillance du courant différentiel, déverrouillage en cas de panne de secteur, E/S configurables | ||
| Charge avec facturation conforme à la législation sur l'étalonnage, compatible OCMF ¹⁾ | ||
| Plateforme Linux, gestion basée sur le web, gestion dynamique de la charge, Ethernet, USB-C, OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, REST, OpenVPN | ||
| ISO 15118 pour Plug and Charge et, à terme, Vehicle-to-Grid (en option comme variantes d'articles) | ||
| Téléphonie mobile 4G/2G (en option comme variantes d'articles) | ||
| WLAN (peut être ajouté en option par la suite via un adaptateur USB) | ||
| Consulter les informations détaillées | Consulter la liste des produits |
¹⁾ Compatibilité de la classe 1000 uniquement assurée en réseau avec la classe 3000.
Regardez le contrôle de charge AC CHARX control modular 3150 dans les moindres détails. En zoomant sur le produit et en le tournant librement, il est possible de l'observer sous tous les angles.
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Compteurs d'énergie | Lecteur RFID | Surveillance du courant différentiel | Alimentation | |
| Consulter la liste des produits | Consulter la liste des produits | Consulter la liste des produits | Consulter la liste des produits |
Quelles interfaces et quels protocoles sont pris en charge ?
CHARX control modular offre une multitude d'interfaces telles que Ethernet, WLAN (via adaptateur USB), Modbus/TCP, OCPP 1.6J, MQTT et REST-API. Le contrôleur peut ainsi être intégré de manière flexible dans les systèmes backend, de gestion de l'énergie et IoT les plus divers.
L'installation et la mise en service sont-elles faciles ?
Grâce aux modules Plug and Play, à la technologie de raccordement Push-in et à la configuration basée sur le web, l'installation est particulièrement rapide et simple. La fonction WLAN permet également une mise en service et une maintenance sans fil, sans câblage complexe.
Comment la compatibilité avec les périphériques est-elle assurée ?
Le contrôleur prend en charge de nombreux compteurs d'énergie (MID, facturation conforme à la législation sur l'étalonnage) et d'autres périphériques, tels que les modules RFID/NFC et la surveillance du courant de défaut DC. Grâce à l'architecture modulaire du système, différents composants peuvent être facilement intégrés et remplacés.
Quelles sont les possibilités d'évolutivité ?
CHARX control modular permet de contrôler et de gérer intelligemment jusqu'à 48 bornes de recharge. L'architecture du système est conçue de manière à pouvoir être étendue de manière flexible, de la borne de recharge murale individuelle au grand parc de charge.
Comment les normes internationales sont-elles respectées (également à l'avenir) ?
Le contrôleur est conforme aux normes actuelles telles que CEI 61851, ISO 15118 et la directive sur les équipements radioélectriques (RED). Il est également préparé pour la réglementation sur les infrastructures pour les carburants alternatifs (AFIR) et le Cyber Resilience Act (CRA). Des mises à jour logicielles régulières et signées garantissent la mise en œuvre rapide des nouvelles exigences réglementaires et techniques.
Existe-t-il des fonctions pour les services intelligents et les applications IoT ?
Oui, la plateforme Linux ouverte permet le développement et l'intégration d'applications IoT spécifiques aux clients, de services intelligents et l'intégration sectorielle. L'infrastructure de charge peut ainsi être étendue de manière individuelle et pérenne.
Comment la sécurité est-elle garantie lors des mises à jour et pendant le fonctionnement ?
Les mises à jour sont sécurisées par des signatures RSA-PSS et un hachage SHA-512. Le contrôleur dispose d'un contrôle d'accès basé sur les rôles, d'un changement de mot de passe obligatoire lors de la première connexion et de mécanismes de protection contre les attaques par force brute.
Comment fonctionne la gestion des bornes de recharge ?
Un tableau de bord de gestion basé sur le web permet de configurer, de surveiller et de maintenir facilement toutes les bornes de recharge, localement ou à distance. Les indicateurs d'état et les diagnostics d'erreurs sont disponibles à tout moment.
Comment l'interopérabilité est-elle garantie ?
Grâce à la prise en charge de normes et de protocoles ouverts (OCPP, Modbus, MQTT, REST), le contrôleur est compatible avec une multitude de systèmes backend (indépendants des fabricants), de compteurs d'énergie et de périphériques.
Quelles sont les particularités de CHARX control modular ?
Par rapport à d'autres solutions, la combinaison d'une plateforme Linux ouverte, d'un matériel modulaire, d'une prise en charge complète des protocoles, de mises à jour de sécurité régulières et d'une évolutivité aisée fait de CHARX control modular une solution particulièrement flexible et pérenne pour toutes les applications de recharge AC.
Comment intégrer en toute sécurité les bornes de recharge dans les systèmes informatiques et de gestion de l'énergie ?
Notre contrôleur de charge AC prend en charge de nombreuses interfaces et protocoles tels que OCPP, MQTT, Modbus/TCP et REST. Il s'intègre ainsi de manière transparente dans les systèmes backend et de maison intelligente ou dans la gestion technique des bâtiments, avec une communication sécurisée et une connexion VPN en option.
Comment l'infrastructure de charge est-elle protégée contre les cyberattaques ?
Le contrôleur est conçu selon le principe « Secure by Design » : par défaut, seules les interfaces nécessaires sont actives, les mots de passe doivent être choisis de manière sécurisée et toutes les connexions peuvent être cryptées (par exemple via TLS ou VPN). Les mises à jour de sécurité et la journalisation des événements liés à la sécurité sont bien sûr incluses.
Puis-je surveiller et entretenir les bornes de recharge à distance en toute sécurité ?
Oui, grâce à la solution OpenVPN intégrée et cryptée, un accès à distance sécurisé est possible. Celui-ci n'est activé qu'en cas de besoin (à la demande) et protège votre infrastructure de charge contre tout accès non autorisé. Vous pouvez ainsi effectuer la maintenance, le diagnostic et les mises à jour à distance de manière sûre et efficace.
Comment fonctionne la gestion de la charge et quel est son degré de flexibilité ?
Le système répartit intelligemment et avec précision la puissance connectée disponible sur jusqu'à 48 bornes de recharge. Il détecte les nouveaux véhicules et prend en compte les récepteurs dynamiques (p. ex. les installations PV ou d'autres charges) et déplace automatiquement les capacités inutilisées. Ainsi, chaque processus de charge est contrôlé de manière optimale et le point de raccordement au réseau est protégé de manière fiable.
Comment les bornes de recharge restent-elles à jour sur le plan technique et réglementaire ?
Des mises à jour logicielles régulières garantissent la mise en œuvre rapide des nouvelles fonctions, normes de sécurité et exigences légales (telles que ISO 15118, AFIR, législation sur l'étalonnage) sans perte de certification.
Quelles sont les possibilités de personnalisation ?
Le contrôleur offre des blocs fonctionnels flexibles (p. ex. des actions événementielles) qui permettent une adaptation individuelle de la logique de commande et du design.