Technologie de charge pour une électromobilité durable

Nous développons des solutions technologiques de pointe pour le marché mondial de l'électromobilité, qui accélèrent la transition vers la mobilité durable.
Deux personnes debout dans un parc de charge avec des voitures électriques et des stations de recharge

Votre partenaire technologique pour l'électromobilité

Avec notre large gamme de technologies de charge pour l'électromobilité, nous nous considérons comme des précurseurs et partenaires de nos clients et de la société en général, afin d'accélérer le changement vers une mobilité durable grâce à l'électrification et à la numérisation, de stopper le réchauffement climatique et de protéger le climat.

Découvrir CHARX Des produits forts - spécialement conçus pour l'électromobilité

Carte d'images interactive : aperçu des gammes de produits CHARX
Câbles de charge AC
Câbles de charge mode 3 avec connecteurs NACS, type 1, type 2 et GB/T – ergonomiques, robustes et haut de gamme.
Vers les câbles de charge AC
Câbles de charge DC
Câbles de charge DC avec connecteurs NACS, CCS et GB/T – pour toutes les classes de puissance, de la borne de recharge murale au parc de charge HPC.
Vers les câbles de charge DC
Prises côté infrastructure
Prises modulaires de type 2 pour câbles de charge AC portables – avec affichage LED, obturateur et capteur de température.
Vers les prises côté infrastructure
Parafoudres basse tension
Protection des bornes de recharge et des véhicules des dommages dus à la foudre et aux opérations de commutation.
Vers les parafoudres basse tension
Prises côté véhicule
Prises côté véhicule universelles pour la charge AC et DC de toutes sortes de véhicules électriques – pour type 1, type 2, CCS et GB/T.
Vers les prises côté véhicule
Électronique et répartition de puissance
Module de puissance et de distribution pour une alimentation DC efficace et évolutive des stations de recharge rapides.
Vers l'électronique et la répartition de puissance
Contrôleurs de charge AC
Contrôleurs de charge modulaires mode 3 – prêts pour le Vehicle-to-Grid, le Plug and Charge et la législation sur l'étalonnage.
Vers les contrôleurs de charge AC
Contrôleurs de charge DC
Contrôleurs de charge DC puissants pour les stations de recharge CHAdeMO et CCS modernes.
Vers les contrôleurs de charge DC
Contrôleurs de charge du véhicule
Contrôleurs de charge pour tous les véhicules électriques avec prise CCS – utilisation universelle et compatible Vehicle-to-Grid.
Vers les contrôleurs de charge du véhicule

Outre la production d'énergie propre, l'électromobilité est une clé importante sur la voie de la « All Electric Society ». Grâce à une technologie de charge performante, nous vous préparons à une électromobilité durable, connectée et adaptée à la pratique. Construisons ensemble le tournant de la mobilité !

Ralf Döhre, COO, et Michael Heinemann, CEO, Phoenix Contact E-Mobility
Ralf Döhre, COO, et Michael Heinemann, CEO, de Phoenix Contact E-Mobility
Une personne charge un camion électrique avec un connecteur de charge MCS

Le Megawatt Charging System (MCS) Puissance de charge jusqu'à 4,5 MW pour les poids lourds

Le Megawatt Charging System (MCS) est destiné à devenir un système de charge rapide standardisé au niveau international pour les poids lourds et permettra des puissances de charge allant jusqu'à 4,5 MW à 3 000 A et 1 500 V maximum.

Depuis la création de la MCS-Taskforce de CharIN en 2018, Phoenix Contact participe à la définition des exigences pour le développement du standard de charge MCS. De plus, depuis 2020, nous encourageons activement la normalisation mondiale du connecteur MCS dans la norme CEI TS 63379 en dirigeant l'équipe de projet internationale de la CEI ainsi que le comité miroir allemand au sein de la DKE (Commission allemande pour l’électrotechnique, l’électronique et les technologies de l’information).

Probablement à partir du quatrième trimestre 2026, nous proposerons les premiers câbles de charge MCS pour des puissances de charge allant jusqu'à 2,25 MW (1 500 A pour 1 500 V) dans la qualité Phoenix Contact habituelle : fiables, puissants et faciles à entretenir. Vous trouverez des informations produits détaillées et les articles disponibles à la commande ici, sur notre site web.

Votre interlocuteur personnel

Pour toutes les questions relatives à nos produits et solutions

Icône contact
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
+49 5235-300
Je vous conseillerai volontiers sur votre projet d'électromobilité. Construisons ensemble le tournant de la mobilité !