Vous trouverez ici des informations sur les nouveaux produits et les dernières actualités de Phoenix Contact.
Phoenix Contact complète sa gamme de produits XT avec des blocs de jonction d'une section nominale de 4 mm². Il est ainsi possible de câbler continuellement les sections de conducteur de 0,34 à 25 mm², et ce, sans outil.
Avec la nouvelle unité de mesure du courant CMU DC, Phoenix Contact propose une solution compacte clairement compréhensible pour la surveillance du courant. Grâce à la possibilité de pontage, les installations existantes peuvent facilement être équipées ultérieurement d'un système pratique de surveillance de l'énergie et de la charge.
Avec Fame LPIT, Phoenix Contact présente une nouvelle génération de prises de test pour capteurs de petits signaux dans les installations de commutation moyenne et haute tension. Cette solution permet de tester rapidement, en toute sécurité et facilement les systèmes de protection modernes.
Avec le nouveau relais de sécurité PSRcompact, Phoenix Contact continue d'élargir sa gamme de relais de sécurité. La gamme de produits propose jusqu'à cinq circuits de validation dans un boîtier peu encombrant. Ces appareils sont donc parfaitement adaptés à une utilisation dans des concepts modernes de construction de machines et d'installations.
Dans le domaine de la fabrication d'armoires électriques, l'efficacité est aujourd'hui plus que jamais considérée comme un facteur décisif. La pénurie de main-d'œuvre qualifiée et les exigences croissantes en matière d'ergonomie obligent les entreprises à repenser leurs concepts de production. Elles recherchent de plus en plus des solutions flexibles permettant de rendre leurs processus de montage et de câblage à la fois plus efficaces et plus ergonomiques.
Pour répondre aux exigences croissantes en matière de solutions durables, Phoenix Contact présente une gamme complète de matériels de repérage durables pour l'identification industrielle.