Composants pour vos stations de recharge pour l'électromobilité

Vous êtes fabricant, intégrateur de système ou exploitant d'une infrastructure de charge ? Nous avons les composants adéquats et nous vous conseillons volontiers !
Recharge d'une Volkswagen ID. Buzz sur une station de recharge HPC avec des composants Phoenix Contact

Une technologie de charge innovante d'un seul et même fournisseur

Équipez vos bornes de recharge avec CHARX de Phoenix Contact: en tant que fabricant de composants, nous fournissons l'ensemble de l'équipement pour votre infrastructure de charge - qu'il s'agisse d'une borne de recharge murale AC, d'une station de recharge rapide DC ou d'un parc de charge HPC, d'un montage sur circuit imprimé, sur rail DIN ou sur rack 19". Notre large gamme de produits, du câble de charge CCS à la gestion de la charge, constitue la base d'un réseau de recharge performant pour les voitures électriques.

Avantages Voilà pourquoi Phoenix Contact est le bon choix

Entretien-conseil sur les produits dédiés à l'électromobilité
Montage et câblage d'une station de recharge
Voiture électrique chargée avec High Power Charging
Gestion d'un parc de charge dans un poste de contrôle
Parking couvert avec de nombreuses bornes de recharge
Entretien-conseil sur les produits dédiés à l'électromobilité

Nous vous accompagnons lors du développement de votre projet d'infrastructure de charge : avec une vaste gamme de produits complète, des conseils professionnels sur le choix des produits et l'ingénierie, des exemples d'applications pratiques et un savoir-faire d'experts. Si nécessaire, nous développons également des solutions personnalisées, voire de nouvelles technologies. Nous somme présents pour vous dans le monde entier, mais aussi près de chez vous.

Prestations de service et interlocuteurs
Montage et câblage d'une station de recharge

Grâce à une conception uniforme et modulaire du produit ainsi qu'à des technologies de raccordement sans outils telles que Push-in et Push-X, vous installez et câblez facilement les composants dans la station de recharge de manière rapide et peu encombrante. Une traversée de paroi spéciale permet le montage facile du câble de charge HPC. Les composants interchangeables et d'une grande maintenabilité vous font économiser du temps et de l'argent lors des interventions de service.

Voiture électrique chargée avec High Power Charging

En tant que pionniers de la technologie de charge rapide, nous développons des technologies innovantes, telles que la High Power Charging (HPC) et nous assurons ainsi des charges rapides au quotidien. Des systèmes de charge et des contrôle de charge fiables ainsi que des alimentations, des équipements de protection et des produits de la cybersécurité performants assurent un fonctionnement rentable et sécurisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 de votre infrastructure de charge.

Gestion d'un parc de charge dans un poste de contrôle

Mettez vos bornes de recharge en réseau avec des produits de communication, des protocoles standard ouverts et des interfaces établies, tels que p. ex. Modbus/TCP, REST, MQTT ou OCPP (protocole de point de charge ouvert). Réalisez une commande pratique et une surveillance transparente de votre parc de charge, y compris la gestion de la charge ainsi qu'une connexion sans faille aux systèmes de gestion des bâtiments et backend. Les données relatives à l'état et à l'utilisation de la prise de charge permettent également de planifier les maintenances préventives en fonction de l'usure.

Parking couvert avec de nombreuses bornes de recharge

Selon le nombre, la puissance de charge et l'étendue de vos bornes de recharge, vous choisissez la combinaison de produits adéquate à partir de notre gamme de produits évolutive. Grâce aux contrôleurs de charge et à l'électronique de puissance modulaires, aux licences logicielles échelonnées et aux mises à jour Over the Air, vous pouvez parfaitement faire face aux futures évolutions et extensions de votre parc de charge.

La mobilité purement électrique est un facteur clé sur la voie de la All Electric Society. Un processus de charge pratique et neutre en CO₂ ne nécessite pas seulement un réseau de charge rapide pour les véhicules électriques, mais aussi le couplage avec les autres secteurs. Avec nos produits CHARX performants et intelligents, nous vous préparons à l'électromobilité de demain - durable, en réseau et pratique.

Ulrich Aschenbroich, Senior Director Division Charging Infrastructure, Phoenix Contact E-Mobility GmbH
Ulrich Aschenbroich

Découvrez notre vaste gamme Nos produits couvrent tous les domaines fonctionnels des stations de recharge modernes

Carte d'images interactive : gamme de produits de technologie de charge
Commande et surveillance
Comment puis-je contrôler et surveiller la charge de manière optimale ?
Vers les produits
Charge
Comment puis-je charger des véhicules en toute sécurité et aussi vite que possible tout en préservant la batterie ?
Vers les produits
Alimentation et protection
Comment assurer une alimentation énergétique fiable de ma station de recharge et la protéger des défaillances ?
Vers les produits
Mise en réseau et communication
Comment mettre ma station de recharge en réseau avec les différents acteurs ?
Vers les produits
Installation et repérage
Comment optimiser les étapes de montage de ma station de recharge et assurer l'ordre et la clarté ?
Vers les produits
Raccordement
Comment raccorder efficacement tous les composants de ma station de recharge entre eux ?
Vers les produits
Produits de l'unité fonctionnelle Recharge

Charge

Nos recommandations de produits pour une recharge sûre, rapide et confortable des véhicules électriques dans toutes les situations de la vie quotidienne :

Produits de l'unité fonctionnelle Commande et Surveillance

Commande et surveillance

Nos recommandations de produits pour une gestion optimale de la charge et une surveillance des paramètres électriques à des fins de sécurité et de facturation :

Produits de l'unité fonctionnelle Mise en réseau et communication

Mise en réseau et communication

Nos recommandations de produits pour une communication fiable et sûre de vos stations de recharge avec les utilisateurs, les exploitants et les fournisseurs de backend :

Produits de l'unité fonctionnelle Alimentation et protection

Alimentation et protection

Notre recommandation produit pour protéger vos stations de recharge contre les pannes et pour une alimentation électrique fiable des composants 12 V et 24 V :

Produits de l'unité fonctionnelle Installation et repérage

Installation et repérage

Nos recommandations de produits pour optimiser vos étapes de montage ainsi que pour plus d'ordre et de clarté dans la station de recharge :

Références Découvrez comment nous faisons avancer la transition vers la mobilité avec nos clients et partenaires

Alpitronic : une infrastructure de charge rapide innovante pour la mobilité de demain
L'entreprise italienne Alpitronic est l'un des principaux fournisseurs de solutions de recharge rapide DC et établit de nouvelles références en matière de performance, d'efficacité et de flexibilité avec sa série Hypercharger. Nos câbles de charge CCS et MCS refroidis par liquide sont utilisés dans la station de recharge HYC 400 et le système de recharge flexible et décentralisé HYC 1000. Grâce à une technologie de refroidissement innovante, ils permettent une recharge ultrarapide et sûre jusqu'à 1 000 kW.
SBOW : charge ultrarapide – partout, à tout moment
SBOW iFlex offre une solution mobile et autonome pour mettre en place une infrastructure de charge partout, même sans raccordement au réseau. Grâce aux câbles de charge CCS, aux prises CCS, à l'électronique de puissance et à la technologie de commande et de relais de Phoenix Contact, une recharge ultrarapide jusqu'à 240 kW est possible. Nos connecteurs de bornes de batterie garantissent une transmission de l'énergie fiable vers le système de stockage sur batterie intégré.
LichtBlick : recharge CCS mobile pour véhicules utilitaires et engins de chantier
Avec le LichtBlick FlexiCharger Pro, l'entreprise allemande LichtBlick propose une solution de recharge mobile pour les domaines d'application exigeants tels que la construction, la logistique et l'industrie. Une puissance de charge pouvant atteindre 150 kW, puis 500 kW, une conception modulaire et une maintenance aisée garantissent une disponibilité maximale. Phoenix Contact fournit des câbles de charge CCS, une électronique de puissance, des contrôleurs de charge, des parafoudres basse tension et une technologie de raccordement, pour une fiabilité et une flexibilité particulièrement élevées.
Technologie de charge RZB ENERGY
L'entreprise RZB ENERGY, basée à Bamberg en Bavière, combine des solutions d'éclairage avec une technologie de charge moderne. Les produits modulaires se composent d'un tube vertical, d'un conteneur de recharge et d'une tête d'éclairage ou d'une plaque d'obturation. Souvent, plusieurs stations de recharge sont utilisées en réseau. Un réseau client-serveur avec facturation conforme à la législation sur l'étalonnage et avec jusqu'à douze bornes de recharge permet de réduire les coûts. Les contrôleurs de charge AC et les prises de charge AC de Phoenix Contact sont ici utilisés.
Solution d'infrastructure de charge de PLUON
La solution d'infrastructure de charge de PLUON est un système adaptable conçu pour une mobilité durable – au design individuel ainsi qu'à la production écologique et locale. Le système modulaire breveté permet une longue durée de fonctionnement au moyen de composants interchangeables. Grâce à des contrôleurs de charge AC, des compteurs d'énergie, des lecteurs RFID et d'autres composants de Phoenix Contact, PLUON allie technique, design et durabilité.
Le plus grand parc de charge PV en Allemagne du Nord réalisé par Pramux et la compagnie maritime Frisia
Le plus grand parc de charge PV en Allemagne du Nord, construit par Pramux et exploité par la compagnie maritime Frisia, recharge les véhicules électriques des vacanciers pendant qu'ils se rendent sur les îles de la mer du Nord. Grâce à une gestion de la charge intelligente, Phoenix Contact veille à ce que les véhicules soient rechargés à leur retour avec de l'électricité PV produite de manière durable. Pour ce faire, les contrôleurs de charge AC communiquent avec l'automate de niveau supérieur du parc de charge et le système de facturation.
Solutions de charge d'e-RS pour l'électromobilité
e-RS est un fournisseur belge de solutions de charge complètes pour l'électromobilité. L'objectif de l'entreprise est de proposer aux parcs de charge une solution intégrée à commande centralisée. Dans le projet présenté ici, 120 bornes de recharge ont été installées et il est possible de l'étendre jusqu'à 800 bornes de recharge. Des armoires électriques centrales avec contrôleurs de charge AC, des appareils de commutation et des compteurs d'énergie de Phoenix Contact sont utilisés pour assurer une commande et une surveillance efficaces.
hesotec electrify – des stations de recharge au design durable en acier inoxydable
L'entreprise familiale allemande hesotec electrify ne met pas seulement l'accent sur la qualité et la conception, mais aussi sur la durabilité. Avec ses stations de recharge au design intemporel en acier inoxydable, la société propose des solutions de recharge AC recyclables répondant aux exigences les plus élevées, tant sur le plan visuel que technique. Nos câbles de charge design CHARX connect comfort, récompensés à plusieurs reprises, ainsi que nos prises CHARX connect modular viennent compléter ces stations.
GP Joule : parc de charge avec une gestion intelligente de la charge
Parc de charge avec gestion intelligente de la charge : l'entreprise allemande GP Joule est spécialisée dans les énergies renouvelables et a équipé le parc de charge de l'entreprise d'une gestion de la charge et de l'énergie. L'objectif : charger sa propre flotte de 28 voitures électriques en utilisant de manière optimale le biogaz et l'énergie solaire qu'elle produit elle-même. Tout est commandé par une armoire électrique centrale, équipée des contrôleurs de charge AC, des compteurs d'énergie et des logiciels de Phoenix Contact.
Evtec - borne de recharge murale pour la charge bidirectionnelle
Bornes de recharge murale DC pour une charge bidirectionnelle : l'entreprise suisse Evtec mise sur la charge bidirectionnelle pour ses nouvelles stations de recharge. Le véhicule électrique peut ainsi être rechargé grâce à l'énergie solaire produite sur place et réinjecter l'électricité dans le bâtiment la nuit. Pour cela, l'entreprise utilise nos câbles de charge CCS CHARX connect compact, spécialement conçus pour la charge DC à domicile avec des puissances de charge plus faibles allant jusqu'à 80 kW.
Ingeteam – le plus grand parc de charge HPC d'Europe du Sud
Ingeteam est un précurseur en matière d'électromobilité, et pas seulement en Espagne, où l'entreprise s'engage depuis douze ans en faveur d'un avenir électrifié. À un carrefour routier dans le sud de l'Espagne, les stations de recharge rapide d'Ingeteam forment le plus grand parc de charge HPC d'Europe du Sud. Avec une puissance nominale totale de 4 MW, il est possible de recharger un véhicule en cinq minutes environ. Pour cela, l'entreprise utilise les câbles de charge HPC CHARX connect professional de Phoenix Contact.
FastCharge – connecteur de charge High Power Charging
Un projet de recherche permet une recharge ultrarapide : dans le cadre du projet de recherche FastCharge et en coopération avec BMW, Porsche, Siemens et Allego, nous avons développé, réalisé et inauguré la première station de recharge HPC au monde, avec une puissance de charge de 450 kW. Afin de promouvoir une large acceptation de l'électromobilité, le projet a montré que la charge ultrarapide fonctionnait dans la pratique. Nous avons fourni à cet effet nos câbles de charge HPC CHARX connect professional refroidis par liquide ainsi que la technologie de commande.
E-GAP – le premier service mobile de recharge rapide à la demande
Le premier service mobile de recharge rapide à la demande avec pour mission de fournir de l'énergie verte à tous et partout, l'entreprise italienne E-GAP est présente dans plusieurs grandes villes européennes et fournit aux propriétaires de voitures électriques la quantité d'énergie qu'ils ont demandée via une application. Le système de charge modulaire intégré aux fourgons E-GAP contient tout ce qu'il faut pour la charge AC et DC des véhicules électriques jusqu'à 80 kW et il est équipé de la technologie de charge, des compteurs d'énergie et de la technologie de raccordement de Phoenix Contact.

Avec CHARX, il est possible d'utiliser de manière flexible nos solutions de recharge dans des environnements différents dans les parcs de charge. Ainsi, nous pouvons proposer à notre clientèle croissante une solution complète, de l'analyse jusqu'au service en passant par l'étude et l'implémentation.

Jonas Elbroend et Piet Gömpel, Développeur de produits, GP Joule GmbH
Jonas Elbroend et Piet Gömpel de GP Joule

De la borne de recharge murale au parc de recharge rapide Avec notre gamme de produits évolutive, vous réalisez n'importe quelle solution de recharge

Carte d'images interactive : domaines d'utilisation courants de l'infrastructure de charge
Entreprise
Les possibilités de recharge pour les collaborateurs, les visiteurs et le parc de véhicules nécessitent une gestion de la charge et sont souvent intégrées dans le système de gestion des bâtiments et de l'énergie. Les puissances de charge typiques sont ici de 22 kW AC et 150 kW DC. L'utilisation se fait généralement à partir d'un terminal central avec autorisation de l'utilisateur. En option, il est possible d'implémenter une facturation des charges ainsi qu'une télémaintenance des stations de recharge.
Villes et communes
Un réseau de recharge généralisé dans les zones urbaines permet de réduire les émissions et donc d'améliorer la qualité de vie. Les puissances de charge typiques sont ici de 22 kW AC et 150 kW DC. Une autorisation de l'utilisateur, une facturation des charges et une télémaintenance des bornes de recharge sont nécessaires. En option, un écran tactile ou des touches peuvent être intégrés dans les bornes de recharge pour la commande.
Hôtels, magasins et restaurants
Les possibilités de recharge offrent une valeur ajoutée aux visiteurs et favorisent la fidélisation de la clientèle, surtout si la charge est proposée gratuitement. En raison de la durée de séjour plus longue, la charge est généralement de 11 ou 22 kW AC. Pour les clients pressés, une charge DC de 50 kW, par exemple, peut être proposée en option. Une gestion de la charge est nécessaire en présence de plusieurs bornes de recharge. Différentes possibilités de facturation et de télémaintenance ainsi que l'intégration dans la gestion du bâtiment complètent la solution de recharge.
Appartements en location
Les stations de recharge pour les locataires offrent en général 11 kW AC. Afin de ne pas surcharger le raccordement domestique, une gestion de l'énergie est mise en place dans le cas de plusieurs stations. Il n'est pas nécessaire de facturer directement les différentes charges, dans la mesure où l'électricité consommée est relevée sur des compteurs d'énergie séparés et remboursée via le décompte annuel des charges. En revanche, pour empêcher le vol d'électricité, il est judicieux de limiter l'accès ou d'autoriser l'utilisateur.
Logements privés
Les bornes de recharge murale pour les garages et les parcs pour véhicules chargent généralement avec 11 kW AC. La tendance est toutefois aux bornes de recharge murales DC de 22 kW, qui peuvent utiliser le courant continu d'une installation photovoltaïque avec des pertes de conversion minimales. En option, la borne de recharge murale peut être intégrée dans un système Smart Home auquel sont également reliés l'installation photovoltaïque et le stockage d’énergie. Cela permet ensuite une charge intelligente et optimisée pour le photovoltaïque.
Parkings ouverts et parkings couverts
On y trouve de nombreuses bornes de recharge dans un espace restreint ainsi qu'un pupitre de commande pour l'autorisation des utilisateurs. La charge s'effectue généralement avec 11 à 22 kW AC et en option avec DC. Des fonctions telles que la gestion dynamique de la charge, la facturation exacte des charges et la possibilité de télémaintenance en cas de panne sont essentielles pour un fonctionnement sans faille. Il est également judicieux de l'intégrer à un système de gestion de l'énergie si d'autres récepteurs se trouvent dans le bâtiment ou si une installation photovoltaïque est installée sur le toit.
Flottes
Lors de la charge rapide de véhicules de transport de personnes, de véhicules de transport et de véhicules utilitaires, la priorité est donnée à la rentabilité et donc au taux d'utilisation et à la cadence serrée des véhicules. Cela nécessite des temps de charge courts et des puissances de charge élevées, généralement de 22 kW AC et 400 kW DC. L'autorisation des utilisateurs, la gestion de la charge, la télémaintenance et l'intégration des bâtiments sont nécessaires pour un fonctionnement sûr, fiable et intelligent.
Parcs de recharge rapide, stations-service et aires de repos
Ces stations de recharge publiques sont généralement situées sur les autoroutes et les principaux nœuds routiers et proposent le High Power Charging (HPC) avec jusqu'à 400 kW DC, pour permettre de reprendre la route rapidement après quelques minutes de charge. Ici, chaque borne de recharge possède son propre écran pour une utilisation confortable. L'autorisation et la facturation se font par application, carte de recharge ou carte de crédit. La gestion dynamique de la charge et le diagnostic à distance sont essentiels pour un fonctionnement sûr et fiable 24h/24 et 7j/7.
Entretien-conseil sur les produits dédiés à l'électromobilité

Une assistance de premier ordre à un prix juste Conseil et assistance professionnels concernant l'ingénierie

Du premier au troisième niveau d'assistance, vous bénéficiez en tant que client d'une aide personnalisée et rapide de la part d'experts qualifiés de notre entreprise :

  • Mise à disposition de plans prêts à l'emploi pour des stations de recharge typiques
  • Conseils sur la nomenclature (BOM), le schéma de câblage et la documentation
  • Assistance pour la configuration et la programmation des contrôleurs de charge
  • Assistance pour la certification de votre solution de recharge selon la législation sur l'étalonnage
  • Assistance lors du raccordement aux systèmes de gestion backend et de l'énergie
  • Production de connecteurs de charge et de prises avec votre logo individuel – pour un marquage homogène de vos stations de recharge
  • Préparation du câble de charge selon vos souhaits – en dégradé, pré-équipé ou compacté
  • Si nécessaire, développement d'applications spécifiques aux clients ou de nouvelles technologies

Votre interlocuteur personnel

Pour toutes les questions relatives à nos produits et solutions

Icône contact
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
+49 5235-300
Je vous conseille volontiers sur votre projet d'infrastructure de recharge.
Le siège de Phoenix Contact E-Mobility à Schieder-Schwalenberg, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie

Phoenix Contact E-Mobility Votre partenaire fort et fiable

Depuis sa création en 2013, Phoenix Contact E-Mobility est le spécialiste de la technologie de charge pour l'électromobilité au sein du groupe Phoenix Contact. Avec plus de 800 collaborateurs à l'échelle internationale et 25 lignes de production réparties sur 33 200 m², cette filiale propose plus de 500 produits permettant la mise en place d'une infrastructure de charge en réseau ainsi que l'électrification de tout type de véhicules. Certifiée IATF, l'entreprise répond aux exigences élevées de l'industrie automobile.

Logo du réseau d'électromobilité CharIN

Moteur de l'élaboration de normes et de standards Nous sommes l'un des membres fondateurs de CharIN

Avec les constructeurs automobiles leaders et le service de contrôle technique TÜV SÜD, nous sommes depuis 2015 l'un des membres fondateurs de l'association Charging Interface Initiative (CharIN). Avec plus de 300 membres, cette organisation est la première association mondiale à promouvoir des normes de charge uniformes telles que le Combined Charging System (CCS), le North American Charging Standard (NACS) et le Megawatt Charging System (MCS).