Adaptateurs et prolongateurs
Répartiteurs, adaptateurs et connecteurs de câbles pour un câblage fiable des signaux, des données et de la puissance
Adaptez votre câblage de signaux, de données et de puissance en fonction de vos exigences. Nous vous proposons des solutions complètes pour le câblage terrain passif. La gamme de produits complète comprend des boîtiers répartiteurs, des boîtiers d'épissure, des connecteurs de câbles, des adaptateurs et des répartiteurs. Nous vous proposons des formes de construction très variées et des interfaces destinées aux applications cuivre et fibre optique.
Avantages
- Économies potentielles grâce à la distribution et au regroupement des signaux, données et puissance
- Câblage peu encombrant grâce aux variantes à grand nombre de pôles
- Blindage à 360° pour une transmission et une distribution fiables
- Intégration flexible de nouveaux appareils
- Variantes propres au client sur demande
Nouveaux produits
Répartiteurs d'énergie enfichables jusqu'à 20 A
Confectionnés pour une installation rapide
Le répartiteur d'énergie prééquipé permet une installation simple et rapide avec des connecteurs de la série PRC 20. Le répartiteur d'énergie prééquipé est disponible en 16 variantes et s'installe facilement par Plug and Play.
Caractéristiques principales
- Tension assignée : 400 V AC /500 V DC (CEI) (III,2)
- Courant assigné : 20 A
- Indices de protection jusqu'à IP69
- Catégorie de sensibilité aux chocs : IK08 (-25 °C)
- 2 à 5 pôles
- Codage : mécanique et couleur
- Nombre d'entrées : 1
- Nombre de sorties : 2
Avantages
- Peu de travail d'installation sur le chantier grâce au Plug and Play
- Moins d'erreurs de câblage grâce à un contrôle à 100 % lors de la fabrication
- Verrouillage manuel et déverrouillage par outillage pour plus de flexibilité sur le terrain
- « Plug and forget » grâce à l'utilisation de matériaux éprouvés
- Utilisation sécurisée même dans des conditions ambiantes extrêmes
Navigateur de produits Obtenez une vue d'ensemble de notre gamme complète
Informez-vous rapidement et clairement sur les blocs de jonction pour C.I., les connecteurs et les boîtiers électroniques destinés au raccordement des appareils. Le navigateur de produits vous assiste en divisant la gamme en différents groupes de produits.
Adaptateurs et prolongateurs pour le câblage du cuivre et de la fibre optique
Les adaptateurs, les prolongateurs, les répartiteurs 19" ainsi que les boîtes de jonction murales vous permettent une grande flexibilité lors du câblage.
- Pour une utilisation sur le terrain dans les tailles M8 et M12 ainsi que pour les adaptateurs de connecteur d'électrovanne
- Transmission des données par couplage et modules de raccordement de câbles
Connecteurs de câbles pour le câblage de signaux, de données et de puissance
Réalisez des solutions de raccordement fiables avec des connecteurs de câbles. Le rallongement des câbles et la réparation des câbles endommagés sont des défis quotidiens dans le métier d'électricien.
- Pour la transmission de puissance, de signaux ou de données
- Raccordement vissé ou raccordement autodénudant IDC
- Raccordement du conducteur entre 0,14 et 6 mm²
Boîtiers d'épissures pour la transmission de données prête pour l'avenir
Les boîtiers d'épissures de la gamme FDX 20 sont synonymes d'une transmission de données en temps réel sécurisée
sur le long terme. Ils offrent un espace intérieur généreux pour le raccordement de fibres optiques.
- Jusqu'à douze raccords duplex
- Plage de température de -25 à +70 °C
- Fiables contre les influences CEM et ESD
- Flexibilité maximale lors de l'installation
- Gain de place grâce à une conception compacte et normalisée
Répartiteurs pour systèmes d'installation
Les répartiteurs vous offrent plus de flexibilité dans la distribution d'énergie de votre installation électrique. Les distributeurs d'énergie prêts à l'emploi et les variantes enfichables permettent une installation simple et rapide.
- Répartiteur en T pour les câbles de dérivation dans les systèmes en anneau
- Répartiteur en H pour jusqu'à trois sorties pour la création de structures en étoile
Répartiteurs pour raccords M8, M12 et AS-Interface
Grâce aux répartiteurs, configurez votre câblage selon vos besoins.
- Grande variété de circuits et de designs
- Solutions individuelles sur demande
- Libertés maximales pour la répartition des signaux, données et puissance ou l'adaptation de différentes interfaces
Répartiteurs et fusibles pour les installations photovoltaïques
Avec les répartiteurs DC et les fiches porte-fusibles de la série SUNCLIX, votre installation photovoltaïque est câblée de manière durable et robuste, du panneau à l'onduleur.
- Raccordement du conducteur rapide et facile
- Précâblage facile sans outil spécial
Boîtiers répartiteurs pour les applications de signaux et de puissance
Les boîtiers répartiteurs vous permettent un câblage clair et rapide sur le terrain. Ils permettent de regrouper facilement plusieurs câbles pour former un câble multiconducteurs, qui sera raccordé à l'automate.
- Câblage flexible grâce à une large gamme et à différents raccordements de câbles multiconducteurs
- Plus grande disponibilité des machines grâce à un diagnostic facile
- Haute sécurité grâce au boîtier moulé et aux indices de protection élevés
Technologie de raccordement et capteurs sur mesure
Plus de liberté dans la conception de machines, d'installations et d'appareils : Pulsotronic, une entreprise du groupe Phoenix Contact, développe et produit des solutions de capteurs individuelles ainsi que des technologies de raccordement haut de gamme. La gamme de capteurs comprend : des capteurs inductifs, capacitifs, optiques et magnétorésistifs, des capteurs à ultrasons et des capteurs tactiles mécaniques, ainsi que des solutions spéciales telles que des capteurs radar et des capteurs d'inclinaison. L'offre est complétée, entre autres, par des répartiteurs M5, M8 et M12 et une technologie de raccordement innovante.