Système de précâblage pour automates

Système de précâblage pour automates

Notre système de précâblage pour automates vous offre des solutions compactes pour une planification, un montage et une mise en service de votre système d'automatisation en toute simplicité. Les câbles préconfectionnés et modules interface enfichables vous garantissent un câblage rapide, sûr et sans erreur. Des composants de mise à niveau vous aident lors de la modernisation d'anciens systèmes de régulation et de commande. Cela vous permet d'économiser du temps et de réduire sensiblement les coûts.

Avantages

  • Liaison 1:1 rapide et sans erreur grâce aux câbles préconfectionnés
  • Polyvalent en raison de composants utilisables partout
  • Raccords flexibles : technologie de raccordement Push-in et vissé
VARIOFACE – système de précâblage pour automates

Configurateur pour système de précâblage pour automates

Configurateur : VARIOFACE – système de précâblage pour automates

Configurez votre solution Plug and Play personnalisée pour les nouvelles installations ou les mises à niveau. L'interface utilisateur intuitive et les modèles 3D garantissent une utilisation facile. En quelques clics, vous choisissez les composants de votre solution, composés d'adaptateurs frontaux, de câbles système et de modules de transfert de signaux.

Câble préconfectionné VARIOFACE

Réduire les coûts de câblage

La planification, le montage et la mise en service de systèmes d'automatisation prennent souvent beaucoup de temps. De plus, des erreurs de câblage et des recherches d'erreurs à long terme peuvent survenir entre le niveau de commande et le niveau terrain. Avec la gamme de produits VARIOFACE du système de précâblage de Phoenix Contact, vous profitez de solutions conformes et individuelles pour les câbles préconfectionnés, les adaptateurs frontaux et les modules interface. Les problèmes appartiennent au passé.

Système de précâblage : le principe Plug and Play

Carte d'images interactive : présentation de la gamme de produits Système de précâblage VARIOFACE
Adaptateur frontal VARIOFACE
Votre module à câbler n'a pas de connecteur mâle ? Aucun problème. Les adaptateurs frontaux VARIOFACE, qui s'adaptent parfaitement aux cartes d'E/S, s'en chargent.
Câble préconfectionné VARIOFACE
Les câbles confectionnés pour des connexions rapides et enfichables. Plug and Play sur vos appareils avec connecteur intégré ou sur nos adaptateurs frontaux VARIOFACE.
VARIOFACE Professional
Les modules interface universels pour toutes les applications.
VARIOFACE Front Connect
Les modules interface étroits avec des raccordements frontaux.
Adaptateur V8 VARIOFACE
La connexion enfichable pour les modules à relais.
Module interface VARIOFACE, VARIOFACE Front Connect et adaptateur VARIOFACE V8

Modules interface VARIOFACE

Partout où des connecteurs doivent être reliés à des fils uniques, les modules interface sont la solution parfaite. Nos modules universels sont indépendants de la commande et sont particulièrement appropriés lorsque des composants d'automatisation avec des connecteurs à grand nombre de pôles sont présents dans l'armoire électrique. La liaison 1:1 est caractéristique pour ces modules.

Câble préconfectionné VARIOFACE par le haut, par le côté et version extrémité libre par le haut

Câble préconfectionné VARIOFACE

Chaque raccord enfichable nécessite un câble. Les câbles universels connectent rapidement et sans erreur les niveaux de commande et de signalisation.
Les exigences individuelles d'application peuvent être réalisées avec des produits spécifiques aux clients.

Adaptateur frontal VARIOFACE, VARIOFACE Front Connect et adaptateur VARIOFACE V8 par l'avant

Système de précâblage spécifique à l'automate

Le système de précâblage spécifique à l'automate est un concept de câblage moderne avec lequel les adaptateurs frontaux, les câbles préconfectionnés et les modules sont spécialement ajustés les uns aux autres.

Brochure
L'intégralité de la gamme en un coup d'œil

Obtenez une vue d'ensemble du système de précâblage pour automates. Découvrez comment trouver la technologie de raccordement adaptée à la transmission des signaux, des données ou de la puissance pour votre application.

Ouvrir la brochure
Câbles préconfectionnés et modules pour câblage système