Blocs de jonction avec système

Blocs de jonction avec système

Les blocs de jonction de Phoenix Contact vous permettent une grande flexibilité dans la conception des borniers. Choisissez parmi les différentes technologies de raccordement et combinez les blocs de jonction en mettant en place des ponts dans la double ligne de shunt. Le système de borniers se caractérise par des accessoires de repérage, de contrôle et de pontage normalisés.

Avantages

  • Flexibilité totale : blocs de jonction équipés de différentes technologies de raccordement combinables librement
  • Possibilité de contrôle et de pontage grâce à la ligne de shunt double
  • Possibilité de contrôle supplémentaire sans enlever les conducteurs et les ponts grâce à des points-test intégrés
  • Réduction des coûts grâce aux accessoires de contrôle, de repérage et de pontage standardisés
  • Nombreuses données numériques

Nouveaux produits

Blocs de jonction traversants Push-X et blocs de jonction multiconducteurs en 4 mm²
Gamme de blocs de jonction XT 1,5
Blocs de jonction enfichables avec technologie Push-X sur un rail DIN

Blocs de jonction avec technologie Push-X

Pour un câblage continu

Les blocs de jonction traversants Push-X d'une section nominale de 4 mm² complètent les plages de sections des blocs de jonction Push-X. Les nouveaux blocs de jonction permettent un câblage continu des sections de conducteurs comprises entre 0,34 et 25 mm² sans outil.

Caractéristiques principales

  • Technologie Push-X
  • Section nominale : 4 mm²
  • Sections de conducteur : 0,5 mm² ... 6 mm²
  • 20 AWG ... 10 AWG
  • Intensité nominale : 32 A
  • Tension nominale : 500 V

Avantages

  • Grand confort d'utilisation grâce à un ressort de contact précontraint en usine
  • Câblage de tous les types de conducteurs, qu'ils soient rigides ou flexibles, même sans embout
  • Identification claire du raccordement du conducteur (visuelle et sonore)
  • Desserrage facile des conducteurs ainsi que précontrainte du ressort de contact grâce au bouton-poussoir orange
  • Optimisés pour le câblage manuel et automatisé

Blocs de jonction avec technologie Push-X

Pour les sections de conducteur à partir de 0,34 mm²

Découvrez les nouveaux blocs de jonction Push-X avec une section nominale de 1,5 mm². Les blocs de jonction permettent le câblage de conducteurs rigides et souples de 0,34 à 2,5 mm². La technologie Push-X permet une installation sans outil, même sans embout.

Caractéristiques principales

  • Technologie Push-X
  • Section nominale : 1,5 mm²
  • Sections de conducteur : 0,34 mm² … 2,5 mm²
  • 22 AWG … 14 AWG
  • Intensité nominale : 17,5 A
  • Tension nominale : 500 V

Avantages

  • Enfichage très facile et grande maniabilité grâce à un ressort de contact précontraint en usine
  • Câblage de tous les types de conducteurs, qu'ils soient rigides ou flexibles, même sans embout
  • Identification claire du raccordement du conducteur (visuelle et sonore)
  • Desserrage facile des conducteurs ainsi que précontrainte du ressort de contact grâce au bouton-poussoir orange
  • Optimisés pour le câblage manuel et automatisé

Blocs de jonction enfichables avec Push-X

Enfichage en toute simplicité avec COMBI et Push-X

Les blocs de jonction enfichables avec zone d'enfichage COMBI et raccordement Push-X révolutionnent le câblage. Augmentez l'efficacité en facilitant le câblage dans l'armoire électrique grâce au raccordement Push-X et reliez le niveau terrain avec des connecteurs COMBI précâblés.

Caractéristiques principales

  • Technologie de raccordement 1 : raccordement Push-X
  • Technologie de raccordement 2 : zone d'enfichage COMBI
  • Section nominale : 2,5 mm²
  • Sections de conducteur : 0,5 mm² ... 4 mm²
  • 20 AWG … 12 AWG (conversion selon CEI)
  • Courant : 24 A
  • Tension : 800 V

Avantages

  • Confort d'utilisation pour tous les types de conducteurs grâce à la technique d'insertion direct sans force et sans outils
  • Raccordement particulièrement rapide des conducteurs souples sans embout
  • Raccordement intuitif grâce au retour visuel et haptique du point de connexion
  • Démontage rapide du conducteur grâce au blocage dans le point de connexion
  • Flexibilité totale grâce aux connecteurs COMBI configurables et standard avec jusqu'à 15 pôles

Logiciel de conception PROJECT complete CLIPLINE complete

Grâce à la double ligne de shunt commune aux différents blocs de jonction, le système permet de combiner les produits et distribuer les potentiels sans contrainte.
Le système dispose d'accessoires uniformes de test, repérage et pontage. Le fait d'utiliser les mêmes accessoires permet de réduire les coûts logistiques et les coûts de stockage.
Vous créez rapidement et avec efficacité des borniers à l'aide de notre logiciel de conception gratuit PROJECT complete.

Bornier avec divers blocs de jonction et technologies de raccordement

Système de blocs de jonction CLIPLINE complete

Les blocs de jonction dépassent les exigences normatives

Les blocs de jonction de Phoenix Contact sont testés et homologués pour un grand nombre d'homologations nationales et internationales. Les blocs de jonction sont très résistants aux influences environnementales et présentent à la fois une grande stabilité et une fiabilité à long terme. Grâce à leurs propriétés matérielles, électriques et mécaniques, les blocs de jonction dépassent les exigences normatives de différentes industries. Afin de pouvoir garantir durablement cette qualité, les blocs de jonction sont testés sur l'ensemble du processus de fabrication.

Technologies de raccordement du système CLIPLINE complete

Bloc de jonction XT 2,5 avec cage de raccordement transparente
Bloc de jonction avec Push-X Technology
Bloc de jonction Push-in avec conducteurs débrochables et ponts
Bloc de jonction avec raccordement Push-in PTV
Bloc de jonction à ressort avec conducteurs et ponts
Bloc de jonction XT 2,5 avec cage de raccordement transparente

Les blocs de jonction XT avec technologie Push-X permettent de raccorder facilement des conducteurs rigides et souples, avec ou sans embout. Même de petits conducteurs souples peuvent être serrés rapidement et facilement grâce à la chambre de contact précontrainte. Introduisez simplement les conducteurs jusqu'au fond de la chambre. En appuyant sur le blocage à l'extrémité de la chambre, le ressort de contact est libéré et s'enclenche en un clin d'œil. Les blocs de jonction XT sont en premier lieu disponibles dans la section nominale de 2,5 mm².

Vers la vidéo
Bloc de jonction avec Push-X Technology

Raccordement de conducteurs repensé sans outil : Push-X permet le câblage direct pour les conducteurs souples et rigides avec ou sans embout grâce au ressort de contact précontraint. Introduisez le conducteur sans forcer jusqu'à l'extrémité de la chambre de serrage. Dès que le conducteur abaisse le dispositif d'arrêt du ressort de contact en position finale, le coulisseau est libéré et le ressort de contact se referme automatiquement. Le conducteur est alors directement pincé. Comme pour la technologie Push-in bien connue, vous détachez le conducteur à l'aide du bouton-poussoir orange. En même temps, le ressort de contact est précontraint pour le nouveau processus de câblage.

Vers la vidéo
Bloc de jonction Push-in avec conducteurs débrochables et ponts

Grâce la technologie de raccordement Push-in, vous pouvez raccorder des conducteurs à partir de 0,25 mm² de la façon la plus simple possible, directement et sans outil. Le ressort de contact spécial des blocs de jonction permet des forces d'insertion jusqu'à 50 % moins importantes. Il convainc de plus par sa grande qualité de contact et ses résistances élevées à la traction du conducteur. La technologie Push-in est disponible pour des sections de conducteurs allant jusqu'à 185 mm².

Vers la vidéo
Bloc de jonction avec raccordement Push-in PTV

Les blocs de jonction PTV de Phoenix Contact possèdent un raccordement Push-in latéral. Le raccordement combine le guidage de câbles latéral du raccordement vissé avec la technique d'insertion directe sans outils du raccordement Push-in. Les blocs de jonction allient ainsi les avantages des deux technologies de raccordement. De cette manière, un câblage rapide et clair sans rayon de courbure est garanti.

Vers la vidéo
Bloc de jonction à ressort avec conducteurs et ponts

Les blocs de jonction avec raccordement à ressort de traction conviennent tout particulièrement aux applications sensibles aux vibrations. Grâce à la force constante des ressorts, les blocs de jonction offrent une sécurité de contact élevée indépendamment de l'opérateur. Les points de connexion des blocs de jonction à ressort s'ouvrent facilement avec un tournevis. Les blocs de jonction sont disponibles pour une section max. de 35 mm².

Vers la vidéo
Bloc de jonction à vis avec conducteurs et ponts
Raccordement COMBI avec connecteur mâle
Raccordement autodénudant QUICKON avec conducteurs
Boulonnage avec conducteurs et ponts
Bloc de jonction à vis avec conducteurs et ponts

Les blocs de jonction avec technologie de raccordement vissé sont connus et acceptés depuis plus de 80 ans dans le monde entier. Le raccordement vissé vous offre des forces de contact supérieures et se présente comme un système sans entretien grâce au principe Reakdyn. Les blocs de jonction permettent le raccordement de plusieurs conducteurs dans un seul point de connexion. Raccordez des fils en cuivre jusqu'à une section de 240 mm² sans aucun prétraitement.

Vers la vidéo
Raccordement COMBI avec connecteur mâle

Les blocs de jonction avec raccordement COMBI correspondent à des exigences élevées et universelles.
L'intensité nominale est transmise aux blocs de jonction par l'intermédiaire du contact mâle. En combinaison avec le système de contact dans le connecteur mâle, la variante de raccordement résiste aux exigences de vibrations les plus extrêmes. Le raccordement des blocs de jonction COMBI est adapté pour vos câblages automatisés, partiellement automatisés ou manuels.

Vers la vidéo
Raccordement autodénudant QUICKON avec conducteurs

Une caractéristique des blocs de jonction avec technologie à raccordement rapide est le contact breveté qui peut être utilisé avec le levier de basculement peu encombrant à l'aide d'un tournevis.
Le raccordement de conducteurs isolés, non préparés, est réalisé en une seule manipulation de bascule.
L'économie de temps s'élève ainsi jusqu'à 60 %. En raison des sections disponibles jusqu'à 4 mm², les blocs de jonction sont adaptés au câblage de courant de commande interne aux armoires électriques.

Vers la vidéo
Boulonnage avec conducteurs et ponts

Les blocs de jonction à boulonnage sont parfaits pour le raccordement des cosses à œillets ou à fourches. Ce raccordement vous permet des résistances importantes à la traction du conducteur, en raison d'une force de contact élevée et de grandes surfaces de contact. Les blocs de jonction à boulonnage permettent le raccordement de plusieurs conducteurs dans un seul point de connexion. Un autre avantage : les écrous imperdables dans les capots à charnière pivotants.

Vers la vidéo
Différents accessoires pour blocs de jonction

Accessoires pour les blocs de jonction

Accessoires standardisés pour blocs de jonction

Les accessoires standardisés du système de blocs de jonction CLIPLINE complete comprennent une multitude de produits différents. En font partie, outre les accessoires de pontage, de test et d'étiquetage standardisés, des accessoires plus spécifiques tels que des fiches de prise, des connecteurs fonctionnels ou des connecteurs de service. Vous trouverez les accessoires adaptés à différents blocs de jonction en cliquant sur le lien ci-dessous ou directement sur les blocs de jonction concernés. Par ailleurs, chaque bloc de jonction possède également des accessoires spécifiques tels que des flasques d'extrémité. Vous trouverez ces accessoires exclusivement au niveau des blocs de jonction correspondants.

Utilisation du logiciel d'ingénierie clipx ENGINEER sur un écran de tablette

Une planification efficace avec clipx ENGINEER

Logiciel d'ingénierie pour la construction d'armoires électriques

Le logiciel d'ingénierie clipx ENGINEER permet de manière plus efficace que jamais d'étudier et de commander des borniers, des plaques de montage et des boîtes de jonction assemblées, et de transmettre directement les données à la production, vers n'importe quel lieu de travail. Accélérez votre planification grâce à des interfaces intelligentes avec votre programme ECAD et avec les applications et configurateurs de Phoenix Contact.

Brochure de produits sur les blocs de jonction

Brochure de produits sur les blocs de jonction

Brochures sur les blocs de jonction

Vous souhaitez recevoir des informations imprimées sur nos blocs de jonction ? Vous trouverez ci-dessous diverses brochures sur les blocs de jonction et les répartiteurs de connexions. En plus des brochures de produits, vous trouverez une brochure sur le système de blocs de jonction CLIPLINE complete et sur les contrôles qualité des blocs de jonction.