Actualités Informez-vous sur nos produits et technologies, notre entreprise, notre développement commercial stratégique et notre engagement durable grâce à nos dernières actualités. Vous pouvez facilement télécharger des informations de presse et des photos dans la zone de téléchargement.

  • Filtres:
Phoenix Contact au salon Hannover Messe

Phoenix Contact au salon Hannover Messe : tout tourne autour des systèmes énergétiques globaux et interconnectés

Cette année, au salon, Phoenix Contact met l'accent sur quatre thèmes : la fiabilité de la puissance, l'automatisation sûre, la fabrication d'armoires électriques efficace et la technologie de raccordement intégrée. L'entreprise familiale expose pour la première fois ses produits et solutions dans le hall 27 (stand G26) dédié à l'automatisation, suivant ainsi le nouveau concept d'exposition du salon Hannover Messe.

Point d'accès WLAN industriel pour des réseaux Wi-Fi 6 performants

Nouveau point d'accès avec Wi-Fi 6 pour l'automatisation industrielle

Phoenix Contact élargit son portefeuille de produits industriels sans fil en ajoutant de nouveaux points d'accès à la série WLAN 2300, lesquels prennent en charge les fonctions Wi-Fi 6 selon IEEE 802.11ax. Ces appareils permettent de créer des réseaux WLAN efficaces et performants comptant jusqu'à 100 participants par interface de point d'accès virtuel.

Démarreur à vitesse variable sur rail DIN

Le nouveau démarreur à vitesse variable pour moteurs jusqu'à 7,5 kW ouvre de nouvelles possibilités d'application

Le nouveau démarreur à vitesse variable de la série Contactron de Phoenix Contact convient aux moteurs jusqu'à 7,5 kW et offre une régulation flexible de la vitesse ainsi que des normes de sécurité élevées (SIL 3/PLe). L'utilisation intuitive et le câblage simple permettent une installation rapide.

Solution de migration Varioface

Mise à niveau Plug and Play sans recâblage : Varioface permet de migrer les signaux d'E/S rapidement et en toute sécurité

Avec la nouvelle Varioface Migration Solution, Phoenix Contact présente une solution entièrement enfichable pour réaliser une mise à niveau efficace vers l'automate ET 200SP HA. L'intégration s'effectue de manière fluide et sans transformation de l'armoire électrique ni modification du câblage de terrain existant.

Vue intérieure de la Smart Ethernet Box

Smart Ethernet Box avec boîtier pour applications extérieures amélioré et adaptateur de serrure

La Smart Ethernet Box de Phoenix Contact est un switch PoE performant conçu pour les environnements extérieurs exigeants. Nouveautés : des fonctions de boîtier optimisées et un adaptateur de serrure simplifient l'installation ainsi que la maintenance et la protection contre les accès.

Variantes de panneaux de jonction de la série PP-RJ-...-E

Nouvelles variantes de panneaux de jonction PP-RJ-... avec homologations CEIEx et autres

Les panneaux de jonction éprouvés de la série PP-RJ-… de Phoenix Contact comptent désormais quatre variantes PP-RJ-...-E. Ces nouveaux modèles sont fonctionnellement identiques aux versions précédentes, mais offrent une valeur ajoutée décisive : ils disposent de toutes les homologations pertinentes telles que UL, UL HazLoc, DNV-GL, ATEX et maintenant aussi CEIEx.

Certification Cradle to Cradle de niveau bronze pour la série Catan de Phoenix Contact

La gamme d'automatisation des bâtiments Catan obtient la certification Cradle to Cradle

La gamme d'automatisation des bâtiments Catan de Phoenix Contact a été la première commande de bâtiments à recevoir le certificat de durabilité Cradle to Cradle Certified® de niveau bronze.

Nouveauté mondiale dans le domaine du High Power Charging : la prise côté véhicule avec contrôleur de charge intégré

Nouveauté mondiale dans le domaine du High Power Charging : Phoenix Contact intègre pour la première fois le contrôleur de charge directement dans une prise CCS

La prise CCS CHARX connect advanced de Phoenix Contact établit un nouveau standard pour la charge des véhicules électriques lourds – avec un contrôleur intégré, des câbles HT déconnectables, une intégration simplifiée et un avenir bien assuré.

Câbles de charge HPC pour l'Amérique du Nord : NACS DC et CCS de type 1 pour la charge rapide jusqu'à 500 kW

Nouveaux câbles de charge HPC pour l'Amérique du Nord : Phoenix Contact complète son portefeuille de produits par NACS et CCS de type 1 pour la charge rapide jusqu'à 500 kW

Phoenix Contact présente une gamme élargie de produits de charge rapide DC pour le marché nord-américain, qui offre de nouveaux câbles de charge NACS et CCS de type 1, une sécurité conforme aux normes, une ergonomie robuste et une perspective d'avenir claire.

Photo de groupe WSCAD, Phoenix Contact, ABB, häwa au salon SPS

SPS 2025 : la première armoire électrique générée par IA au monde – fabriquée par Phoenix Contact

L'armoire de démonstration générée par IA, qui a été présentée pour la première fois lors du salon SPS 2025, est le fruit d'un projet commun de WSCAD, ABB, Phoenix Contact et häwa.

Capot de protection pour prises CCS CHARX connect universal monté sur une prise pour véhicule utilitaire électrique, avec indicateur d'état à LED et bouton fonctionnel en option

Capots de protection pour prises CCS – une protection optimale avec des fonctionnalités intelligentes

Grâce à une protection maximale et à une utilisation simple, ils posent de nouveaux jalons permettant de faciliter l'utilisation quotidienne des véhicules utilitaires électriques : les nouveaux capots de protection pour prises CCS CHARX connect universal de Phoenix Contact.

Production de borniers avec le dispositif de montage DIN Rail Fixture

Dispositif de montage ergonomique pour la production de borniers

Le dispositif de montage ergonomique BS-DIN Rail Fixture de Phoenix Contact permet de fabriquer des borniers de manière confortable et sûre. Des blocs de serrage vissables fixent le rail DIN de manière fiable, ce qui laisse les deux mains libres pour l'assemblage.

Connecteurs d'appareils M8 et M12 pour CMS

Connecteurs d'appareils M8 et M12 pour les processus de production automatisés

Phoenix Contact élargit sa gamme de connecteurs d'appareils pour la transmission de données, de signaux et de puissance. Les nouvelles variantes des tailles M8 et M12 sont adaptées à l'intégration directe dans les processus de soudage pour CMS.

Kit de fixation de batterie OCS Bat Hold intégré dans un boîtier OCS

Support de batterie pour boîtier OCS et POS

Le nouveau support de batterie OCS Bat Hold de Phoenix Contact est spécialement conçu pour les boîtiers électroniques des séries OCS et POS.

Phoenix Contact obtient de nouveaux certificats CEI 62443 au salon SPS 2025

Les switchs manageables de Phoenix Contact obtiennent la certification CEI 62443-4-2

Les switchs manageables de la gamme de produits FL Switch 2000 de Phoenix Contact ont été certifiés par le TÜV Rheinland conformément à la norme CEI 62443-4-2. Cela confirme que les appareils répondent aux exigences de sécurité élevées applicables aux systèmes d'automatisation.

Bâtiment Phoenix Contact

Phoenix Contact internationalise encore davantage ses structures et rapproche ses chaînes de valeur des marchés de vente

Lors de la conférence de presse de Phoenix Contact au salon de l'automatisation SPS, qui s'est tenu cette année du 25 au 27 novembre à Nuremberg, Ulrich Leidecker s'est exprimé à propos du contexte économique qui reste tendu en Allemagne.

Équipement thermique

L'avenir de la chaleur industrielle : Phoenix Contact établit une nouvelle norme pour l'automatisation sécurisée dans le domaine de la chaleur industrielle

L'écosystème PLCnext Technology de Phoenix Contact répond désormais aux normes internationales telles que DIN EN ISO 13577-2/4 et NFPA 85, 86, 87 pour la chaleur industrielle.

Contacteurs et relais d'installation montés sur rail DIN

Contacteurs et relais d'installation pour bâtiments

Les contacteurs et relais d'installation se caractérisent par leur grande fiabilité et leur efficacité. Ils sont particulièrement adaptés à une utilisation dans les installations électriques dans le domaine de l'automatisation des bâtiments.

Disjoncteurs systémiques PTCB TM

Phoenix Contact élargit sa gamme de protection d'appareils : protection thermomagnétique sur une largeur de seulement 8 mm

Phoenix Contact lance PTCB TM, une nouvelle génération de disjoncteurs thermomagnétiques. Avec une largeur de seulement 8 mm, une surveillance du courant juxtaposable et une compatibilité directe avec le système Clipline complete, cette gamme de produits offre une efficacité et une transparence élevées dans l'armoire électrique et convient aux applications industrielles exigeantes.

Connecteurs M12 Push-Pull à huit pôles

Câblage simple des signaux avec des connecteurs M12 Push-Pull

Phoenix Contact élargit sa gamme de produits avec des câbles de signalisation préconfectionnés à huit pôles et codés A avec des connecteurs M12 Push-Pull. Ceux-ci permettent un câblage simple et rapide des signaux.

Connecteurs de données M12 Push-Pull pour applications Ethernet

Connecteurs M12 Push-Pull précâblés pour applications Ethernet

Phoenix Contact présente les nouveaux câbles réseau M12 Push-Pull qui permettent une transmission de données simple, fiable et à haut débit pour les applications Ethernet.

Connecteurs pour C.I. de la série PC 16 HC avec raccordement vissé

Connecteurs pour C.I. protégés contre les contacts, avec raccordement vissé

La série PC 16 HC avec protection contre les contacts étendue de Phoenix Contact propose désormais également la technologie de raccordement vissé classique pour une utilisation dans le monde entier.

Alimentation sans interruption TRIO3-CAP sans entretien et durable

UPS DC sans entretien avec alimentation intégrée et dispositif de stockage d'énergie capacitif

La numérisation croissante, avec ses processus dynamiques et sa consommation d'électricité en augmentation, pousse les réseaux d'alimentation à leurs limites.

Connecteurs d'appareils hybrides M23 pour procédés de soudage

Connecteurs d'appareils hybrides M23 pour appareils pour les procédés de soudage à la vague

Les nouveaux connecteurs d'appareils hybrides M23 pour les procédés de soudage à la vague offrent une solution 3 en 1 peu encombrante. Ils permettent une transmission fiable des signaux, données et puissance dans un seul connecteur.

Phoenix Contact au salon SPS 2025

Phoenix Contact au salon SPS 2025 : concevoir l'automatisation – de manière durable, sûre et en réseau

Lors du salon SPS (Smart Production Solutions) qui se tiendra cette année du 25 au 27 novembre à Nuremberg, Phoenix Contact présentera des technologies orientées vers l'avenir pour l'automatisation industrielle. Au stand 310 du hall 9, les visiteuses et les visiteurs pourront découvrir comment les technologies de Phoenix Contact contribuent activement à la transformation numérique et à la All Electric Society.

Virtual PLCnext Control

Virtual PLCnext Control : un automate logiciel préparant l'avenir industriel

Avec Virtual PLCnext Control, Phoenix Contact présente une solution de commande logicielle qui permet de mettre en œuvre des fonctions d'automatisation de manière flexible dans des environnements IT virtualisés.

Série Rugged WP 6000

Nouveaux écrans web pour l'extérieur de la gamme de produits WP 6000

Le nouvel écran web de la gamme de produits WP 6000 de Phoenix Contact a été spécialement conçu pour une utilisation en extérieur dans des conditions extrêmes.

Switchs Raptor EP4200/EP5200

Nouveaux switchs de couche 2 Raptor EP4200 et EP5200

Les switchs Raptor des séries EP4200 et EP5200 de Phoenix Contact offrent des fonctions avancées de couche 2 avec un haut niveau de performance et de disponibilité. Ils sont spécialement conçus pour les applications exigeantes dans les infrastructures critiques et le secteur de l'énergie.

Routeurs de téléphonie mobile pour applications extérieures Cellulink

Routeurs de téléphonie mobile pour applications extérieures Cellulink : la cybersécurité s'étend désormais aussi aux atmosphères explosibles

La gamme de routeurs de téléphonie mobile pour applications extérieures Cellulink de Phoenix Contact s'agrandit : de nouvelles variantes spécialement conçues pour être utilisées dans des zones ATEX 2 sont disponibles dès maintenant. Ces appareils disposent d'une homologation CEIEx et ATEX et permettent ainsi un fonctionnement sûr dans des environnements industriels exigeants.

Système de relais PLC-Interface utilisé comme passerelle Ethernet, monté sur rail DIN, avec différents noms de protocoles affichés à côté

L'automatisation avec relais réinventée : le système de relais à distance compatible réseau PLC-Interface utilisé comme passerelle Ethernet avec connexion multiprotocole à l'automate

Le système modulaire de relais à distance PLC-Interface de Phoenix Contact, qui sert de passerelle Ethernet, optimise les applications simples comprenant jusqu'à 56 canaux E/S grâce à une affectation flexible des canaux. La compatibilité avec les logiciels d'automate courants assure une grande flexibilité et une intégration intuitive dans le réseau.

Diagramme affichant une prévision de la consommation d'énergie

Mieux vaut anticiper que regarder en arrière : Phoenix Contact intègre les prévisions basées sur l'apprentissage automatique dans la gestion de l'énergie

Phoenix Contact ajoute une fonction de prévision performante à son Energy Management Service. L'apprentissage automatique permet aux entreprises d'estimer leurs futures consommations d'énergie, d'améliorer la transparence et d'identifier rapidement les surconsommations potentielles – une nouvelle étape vers une gestion prédictive de l'énergie selon la norme ISO 50001.

Connecteurs hybrides M17 PRO

Connecteurs hybrides M17 PRO conformes à la norme CEI

Le nouveau connecteur hybride M17 PRO conforme à la norme CEI 61076-2-117 de Phoenix Contact pose de nouveaux jalons en matière de compatibilité et de flexibilité.

Cadres supports de module Heavyconnec avec encliquetage Click-in

Cadres supports de module encliquetables pour connecteurs industriels

Le nouveau cadre support de module encliquetable de la série Heavyconnec de Phoenix Contact simplifie considérablement la confection et l'installation de connecteurs industriels. Le système d'encliquetage Click-in sans outils permet un montage rapide et fiable des inserts – sans aucune vis.

Blocs de jonction XT 1,5 comprenant les différents types de conducteurs et la plage de sections de conducteurs

Blocs de jonction avec technologie Push-X pour réaliser des câblages à partir de 0,34 mm²

La gamme de produits Push-X s'agrandit : les nouveaux blocs de jonction XT 1,5 de Phoenix Contact viennent compléter la série avec des variantes adaptées aux sections de conducteurs de 0,34 à 2,5 mm².

Module d'insert de contact pour les applications à courant fort

Modules d'inserts de contact de puissance Heavyconnec pour applications à courant fort

Les nouveaux modules d'inserts de contact de puissance Heavyconnec de Phoenix Contact ont été spécialement développés pour les applications à courant fort jusqu'à 300 A. La combinaison avec d'autres modules pour la transmission de signaux, de données et de puissance dans un boîtier unique permet d'obtenir une interface très compacte.

Contrôleur de charge AC CHARX control modular avec mise à jour du logiciel 1.8

Mise à jour du logiciel pour les contrôleurs de charge AC : CHARX control modular désormais avec des fonctions complètes de cybersécurité

Le contrôleur de charge AC CHARX control modular de Phoenix Contact est au cœur d'une infrastructure de charge intelligente et pérenne. Avec la nouvelle version 1.8 du logiciel, il répond non seulement aux exigences actuelles de la directive RED, mais est également bien préparé pour le futur règlement sur la cyberrésilience (CRA).

Interfaces de service de données (DSI)

Interfaces de données pour armoires électriques et appareils

Les nouvelles interfaces de service de données (DSI) de Phoenix Contact offrent une solution pratique pour les travaux de maintenance sur les armoires électriques et les appareils. Grâce à différentes interfaces telles que RJ45 et USB, les interfaces de service peu encombrantes permettent une connexion simple et rapide d'appareils électriques supplémentaires.

Support de panneau PV POS Panelfix fixé sur un poteau

Nouveau support pour panneaux photovoltaïques - montage rapide, utilisation flexible

Les nouveaux supports POS Panelfix de Phoenix Contact permettent une fixation simple et rapide des panneaux PV d'une puissance comprise entre 20 et 200 Wc, quel que soit le fabricant.

Parafoudre pour les schémas de liaison à la terre nord-américains montés sur rail DIN avec bouton « Ready for NFPA 79 »

Nouveau parafoudre basse tension pour les systèmes d'alimentation nord-américains

Avec Valvetrab US-SPP, Phoenix Contact élargit sa gamme de produits Safe Protection Plus avec des parafoudres homologués UL pour le marché nord-américain. Les appareils sont adaptés à tous les schémas de liaison à la terre courants selon la norme NEMA.

Outil en ligne pour la configuration de connecteurs industriels

Nouveau configurateur en ligne pour connecteurs industriels

Le configurateur Heavyconnec est un outil en ligne permettant de configurer facilement, rapidement et en toute sécurité des connecteurs industriels. La multitude de combinaisons possibles rend souvent difficile le choix de la solution appropriée, même pour les experts. Le configurateur aide les utilisateurs à sélectionner, valider et visualiser les connecteurs, ce qui permet de gagner un temps précieux dans le cadre de projets.

Trio Power pour montage mural avec technologie de raccordement Push-in

Alimentation pour montage mural désormais également disponible avec raccordement Push-in

Les alimentations Trio Power pour montage mural avec une puissance allant jusqu'à 2,5 kW disposent désormais d'un raccordement Push-in. Les appareils avec une tension de sortie de 24 ou 48 V DC se distinguent par une densité de puissance et une efficacité élevées pour une forme de construction compacte.

Prises de type 2 CHARX connect modular

Prises AC modulaires avec profondeur réduite – pour un montage flexible et peu encombrant

Les prises de type 2 CHARX connect modular de Phoenix Contact sont désormais disponibles avec une profondeur de montage réduite : avec la troisième génération, l'entreprise présente une solution optimisée pour une intégration flexible et peu encombrante dans les solutions d'infrastructure de charge.

Colonnes de signaux configurables PSD-SC

Nouvelles colonnes de signaux configurables avec interface IO-Link

Phoenix Contact élargit sa gamme d'appareils de signalisation avec trois nouvelles colonnes de signaux configurables de la série PSD-SC. Les modèles offrent jusqu'à 15 segments RVB, différents modes de fonctionnement et peuvent être facilement paramétrés grâce à l'interface IO-Link.

Feux de signalisation à LED compacts disponibles en différentes versions

Feux de signalisation à LED compacts pour une intégration directe dans les machines

Avec la nouvelle série de feux de signalisation à LED PSD-SL, Phoenix Contact propose une solution compacte pour la signalisation proche de l'application, directement sur les fonctions des machines. Les feux sont polyvalents, de construction robuste et adaptés à une utilisation en intérieur comme en extérieur.

Connecteurs carte-à-carte de la série FP 0,8 SL

Connecteurs carte-à-carte non blindés au pas de 0,8 mm

Phoenix Contact présente les nouveaux connecteurs carte-à-carte non blindés de la série FP 0,8 SL pour des débits de données allant jusqu'à 52 Gbit/s. Grâce à leur compatibilité avec les empreintes de circuit imprimé des variantes blindées FP 0,8, ces connecteurs offrent une plus grande flexibilité dans la conception des circuits imprimés. Le remplacement des variantes blindées par des variantes non blindées peut s'effectuer sans modification de la configuration du circuit imprimé.

Remise du Sustainability Direct Award de Grundfos

Grundfos décerne le Sustainability Direct Award à Phoenix Contact

Phoenix Contact a reçu le Sustainability Direct Award de la part de Grundfos. Ce prix vient récompenser l'engagement de l'entreprise sise à Blomberg en faveur de la durabilité, laquelle fait partie intégrante de ses activités opérationnelles et innovantes.

Modules de batterie avec technologie lithium-phosphate de fer

Modules de batterie avec technologie lithium-phosphate de fer

Avec les nouveaux modules de batterie au lithium avec IQ Technology, Phoenix Contact élargit sa gamme de produits pour inclure des solutions de stockage d'énergie performantes d'une capacité de 284 Wh.

Contrôleurs de charge AC CHARX control

Extensions des fonctions des contrôleurs de charge AC : le nouveau concept de législation sur l'étalonnage simplifie la certification via la mise à jour du logiciel

Les contrôleurs de charge AC CHARX control modular de Phoenix Contact sont la pièce maîtresse d'une infrastructure de charge intelligente et durable destinée à la recharge en mode 3 des véhicules électriques.

Boîtiers électroniques avec simulation thermique

Boîtiers électroniques avec simulation thermique

Les boîtiers électroniques présentant des dissipateurs thermiques adaptés et des dispositions de circuits imprimés optimisées offrent un refroidissement optimal et une amélioration des performances des appareils. Pour les boîtiers électroniques des séries BC, ME-IO, ICS et UCS, Phoenix Contact associe donc des dissipateurs thermiques adaptés et un service de simulation unique en son genre, qui maximise l'efficacité thermique de l'appareil.

Module d'alimentation avec Modbus/TCP

Système de disjoncteurs Caparoc : nouveau module d'alimentation avec interface de communication Modbus/TCP

Les possibilités d'utilisation du système de disjoncteurs Caparoc ont été élargies. Grâce au nouveau module d'alimentation avec interface Modbus/TCP, le système peut être utilisé dans d'autres systèmes de communication.

Bornier avec blocs de jonction Push-X enfichables

Câblage confortable des armoires électriques avec Push-X et zone d'enfichage Combi

Les nouveaux blocs de jonction enfichables avec raccordement Push-X et zone d'enfichage Combi de Phoenix Contact posent de nouveaux jalons en matière de technique de câblage. Cette combinaison permet un câblage sans effort et efficace qu sein de la construction d'armoires électriques, en reliant le niveau terrain avec des connecteurs COMBI précâblés.

IFS PROFIsafe Gateway pour démarreurs moteurs sur rail

IFS Profisafe Gateway pour intégrer facilement en réseau jusqu'à 15 démarreurs moteurs

L'IFS PROFIsafe Gateway de Phoenix Contact permet d'intégrer facilement des démarreurs moteurs compatibles réseau dans des réseaux Profisafe et de les utiliser dans des applications de sécurité.

PSRmodular XC dans l'industrie des process

Sécurité fonctionnelle jusqu'à SIL 3 dans les atmosphères explosibles

Les modules de sécurité configurables de la gamme de produits PSRmodular XC de Phoenix Contact ont été certifiés pour une utilisation dans des atmosphères explosibles. Cela permet d'élargir encore le champ d'application.

Accès à distance via une tablette

mGuard Secure Cloud en nouvelle version 3.1

Le mGuard Secure Cloud de Phoenix Contact permet un accès à distance sécurisé aux machines et aux installations dans le monde entier. La nouvelle version 3.1 est disponible dès maintenant.

Parafoudre basse tension unipolaire VAL-SPP-T2-350-1VF+0-UT-R monté sur rail DIN

Nouveau parafoudre basse tension unipolaire Valvetrab SPP

Les parafoudres de type 2 de la gamme de produits Safe Protection Plus (SPP) de Phoenix Contact sont désormais également disponibles en version unipolaire. Ils complètent ainsi la série existante avec cinq produits prêts à installer, proposés chacun avec ou sans contact de télésignalisation.

Configurateur en ligne Système de précâblage

Faire le bon choix avec le nouveau configurateur en ligne de système de précâblage pour automates

Le nouveau configurateur en ligne de système de précâblage pour les automates de Phoenix Contact aide à choisir facilement et rapidement une solution individuelle de système de précâblage.

Relais PLC-INTERFACE avec disjoncteur de puissance et logos des distinctions

Récompenses du relais PLC-INTERFACE avec disjoncteur de puissance aux États-Unis

Le relais PLC-INTERFACE avec disjoncteur de puissance de Phoenix Contact remporte aux États-Unis la première place aux Control Engineering 2025 Product of the Year Awards ainsi que le titre de « Most Valuable Product » aux Plant Engineering 2025 Product of the Year Awards.

Solution logicielle de gestion de l'énergie orientée vers l'avenir

Energy Management Service - On-Premises : gestion efficace de l'énergie selon la norme ISO 50001 pour une gestion d'entreprise durable

La solution de gestion de l'énergie « Energy Management Service - On-Premises » est au cœur d'un partenariat stratégique entre Phoenix Contact et EMPURON. Le logiciel offre des outils d'analyse performants qui permettent d'évaluer de manière exhaustive les données énergétiques et de créer des rapports pertinents. Cela contribue à prendre des décisions éclairées en matière d'économies d'énergie.

Connecteurs d'appareils M12 coudés pour THR

Connecteur d'appareils M12 coudé pour THR

Phoenix Contact propose des connecteurs M12 coudés pour le traitement par refusion (THR), spécialement conçus pour la fabrication automatisée.

Alimentations Uno Power avec technologie de raccordement Push-in

Alimentations Uno POWER - nouvelles versions avec Push-in et plage de tension étendue

Phoenix Contact élargit sa gamme avec de nouvelles alimentations : l'Uno Power jusqu'à 90 W avec technologie de raccordement Push-in et plage de tension étendue jusqu'à 277 V AC. Elles constituent l'alimentation optimale pour les applications monophasées dans les armoires électriques compactes. Les nouvelles alimentations de 30 à 90 W séduisent par leur densité de puissance élevée, leur efficacité et le raccordement Push-in. Elles sont donc parfaites pour les applications industrielles et les armoires électriques compactes.

Panneaux muraux personnalisés pour l'outillage à main : inserts en mousse sur mesure pour tiroirs

Phoenix Contact et TECSAFE : plus d'ordre et d'efficacité grâce à des panneaux muraux personnalisés pour l'outillage à main

Grâce à sa collaboration avec TECSAFE, Phoenix Contact offre une possibilité supplémentaire de fournir des solutions individuelles qui permettent une meilleure organisation et une plus grande efficacité.

Connecteurs de bornes de batterie pour systèmes de stockage domestique

Nouveaux connecteurs de bornes de batteries pour systèmes de stockage domestique

Phoenix Contact lance sur le marché de nouveaux connecteurs pour les applications de stockage domestique. Un codage mécanique et un repérage de couleur rendent les nouveaux connecteurs adaptés à une utilisation sur des onduleurs de batteries.

Relais de sécurité multifonction PSRuni L monté sur rail DIN

Relais de sécurité multifonction : deux fonctions de protection en un seul appareil

Le relais de sécurité multifonction PSRuni de Phoenix Contact permet de surveiller jusqu'à deux fonctions de sécurité avec un seul appareil. La couverture étendue des fonctions de sécurité courantes permet une configuration flexible et une adaptation aux exigences individuelles.

Gestion des appareils et des mises à jour (DaUM)

Gestion des appareils et des mises à jour sur Docker Hub

Le service de gestion des appareils et des mises à jour basé sur OPC UA de Phoenix Contact permet la gestion et la mise à jour des appareils d'automatisation, indépendamment du fabricant. Le logiciel, qui était jusqu'à présent disponible en tant que service Windows, est désormais également disponible en tant que conteneur Docker pour une utilisation sur les systèmes Linux.

Capteur LoRaWAN pour la mesure de l'humidité du sol

La surveillance de l'environnement comme base pour une irrigation adaptée aux besoins

La bonne gestion de la ressource en eau a toujours été importante et l'est encore plus à l'heure du changement climatique. Pour mieux maîtriser des phénomènes extrêmes tels que les inondations ou les sécheresses, la première étape consiste à mettre en place une surveillance globale de l'environnement. En milieu urbain, on mesure par exemple l'humidité du sol dans les espaces verts. Cela permet de réaliser une irrigation en fonction des besoins.

Coupleurs IO-Link pour la transmission IO-Link sans contact

Nouveaux coupleurs IO-Link pour la transmission sans contact de l'énergie et des données

Phoenix Contact complète sa gamme de produits pour la transmission d'énergie et de données sans contact avec de nouveaux coupleurs IO-Link. Ce produit innovant permet un échange de données sans contact entre les appareils IO-Link dans les systèmes d'automatisation existants et offre de nombreux avantages aux utilisateurs.

Boîtiers E/S IO-Link compacts pour une installation sur le terrain

Nouveaux boîtiers E/S IO-Link-Device compacts pour une installation sur le terrain

Les nouveaux boîtiers ES IO-Link-Device de Phoenix Contact viennent compléter la gamme de produits Axioline E avec des appareils robustes. Ceux-ci offrent un traitement numérique des signaux et des possibilités de raccordement flexibles pour les environnements exigeants.

Boîtes de jonction de la gamme de produits Solarline

Boîtes de jonction prêtes à être installées pour les installations PV sur toiture et de plein champ

Dans la All Electric Society, l'électricité verte est disponible à tout moment, de manière fiable et pour un coût économique. En plus de l'énergie éolienne, l'énergie solaire contribue considérablement à la production d'énergie renouvelable. Les professionnels qui conçoivent et installent des installations PV doivent veiller à leur grande disponibilité et à leur performance. À cet effet, Phoenix Contact propose des boîtes de jonction de la gamme de produits Solarline, tant pour les petites installations sur toiture que pour les grandes installations de plein champ en tant que Combiner Box.

Le concept de sécurité à 360° de Phoenix Contact

Concept de sécurité à 360° pour une protection complète des produits, solutions et services

La sécurité d'accès aux données collectées ainsi que les voies de transmission revêtent une grande importance lors de l'acquisition de données dans les installations d'énergie éolienne ou PV. Outre le risque sans cesse croissant de piratage informatique, il existe différentes dispositions légales visant à protéger son entreprise contre les cyberattaques. Elles incluent notamment le règlement sur la cyberrésilience (Cyber Resilience Act), la directive NIS 2 ou le règlement KRITIS. Il n'existe actuellement pas de norme harmonisée pour leur mise en œuvre. On peut toutefois s'attendre à ce que la principale norme de sécurité utilisée à l'échelle internationale, à savoir la CEI 62443, joue un rôle décisif.

Prises CCS confectionnées individuellement CHARX connect universal

Prises CCS avec jeu de câbles confectionné : la solution prête à l'emploi pour les véhicules électriques

Les prises universelles CCS CHARX connect universal de Phoenix Contact servent d'interface High Power Charging, avec des puissances de charge jusqu'à 700 kW, ce qui réduit considérablement les temps de charge de tous les véhicules électriques et mobiles. Pour la première fois, des prises CCS de type 2 sont maintenant disponibles avec un jeu de câbles confectionné comme solution prête à être installée.

Câbles de charge CCS CHARX connect professional refroidis pour des puissances de charge allant jusqu'à 1 000 kW

Câbles de charge CCS pour jusqu'à 1 000 kW, soit 1 mégawatt – le High Power Charging réinventé

La deuxième génération de connecteurs de charge HPC CHARX connect professional refroidis par liquide de Phoenix Contact transmet jusqu'à 1 MW en Boost Mode. Cette puissance de charge permet non seulement de recharger les voitures électriques en quelques minutes, mais aussi de remettre rapidement en service les véhicules utilitaires équipés de grosses batteries.

Collaborateurs du parc solaire avec le logo Smarter E

The smarter E Europe : Construisons ensemble la transition énergétique grâce à des solutions techniques

Pour atteindre les objectifs climatiques, il est impératif de réduire les émissions de CO2 au minimum au cours des prochaines années. Phoenix Contact relève ce défi avec la vision d'avenir de la All Electric Society. Elle décrit un monde dans lequel l'énergie électrique issue de ressources renouvelables est disponible à tout moment, en quantité suffisante et à un prix abordable. Pour réaliser cet objectif, l'entreprise propose des solutions techniques, des produits et des services.

Câbles de jonction RJ45 en couleur

Câbles de jonction RJ45 en couleur pour applications CAT6A

Phoenix Contact complète sa gamme de produits en ajoutant des câbles de jonction en couleur de série RJ45 Building spécialement conçus pour les applications dans les armoires électriques. Les nouveaux câbles sont disponibles en huit couleurs : blanc, orange, jaune, rouge, violet, vert, bleu et noir.

Répartiteur d'énergie de la série PRC 20

Distributeur d'énergie enfichable de série PRC 20

Le nouveau distributeur d'énergie enfichable jusqu'à 20 A de Phoenix Contact est la solution optimale pour une installation rapide et simple par Plug and Play.

Amplificateur-séparateur et convertisseur de mesure Ex i MINI Analog Pro avec logos SIL 3 et Ex i ainsi que les logos GIT Sicherheit Award et German Innovation Award

Amplificateur-séparateur et convertisseur de mesure Ex i ultra-compacts Mini Analog Pro avec kit complet d'homologation

Les amplificateurs-séparateurs et convertisseurs de mesure à sécurité intrinsèque épais de 6,2 mm de la gamme de produits Mini Analog Pro de Phoenix Contact disposent désormais de certifications autres que les certifications ATEX/CEIEx et CCC Ex.

Réseau de résistances pour détecteurs de proximité avec amplificateur-séparateur MINI Analog Pro

Amélioration de la sécurité grâce à la surveillance des défauts de ligne

En se basant sur le nouveau réseau de résistances de Phoenix Contact, il est possible d'utiliser des contacts libres de potentiel et des détecteurs de proximité en combinaison avec des modules d'entrée, selon NAMUR CEI/EN 60947-5-6, pour surveiller les défauts de ligne. Ceci s'avère indispensable dans les applications où les exigences de sécurité sont élevées.

MARKING Configurator auf PC-Monitor geöffnet

Konfigurator zur individuellen Beschriftung von Kennzeichnungsmaterialien

Mit der Markierungslösung Marking Configurator von Phoenix Contact können individuell beschriftete Markierungsmaterialien für die Kennzeichnung von Klemmen, Leitern und Kabeln sowie Geräten und Anlagen bestellt werden. Der Konfigurator zeichnet sich durch seine hohe Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität bei der individuellen Gestaltung von Kennzeichnungslösungen aus. Der Bestellprozess ist einfach, transparent und vollständig digitalisiert – und das bereits ab Stückzahl eins.

Relais de sécurité multifonction PSRuni L

Relais de sécurité multifonctions : deux fonctions de protection en un seul appareil

Le relais de sécurité multifonction PSRuni de Phoenix Contact permet de surveiller jusqu'à deux fonctions de sécurité avec un seul appareil. La couverture des fonctions de sécurité courantes permet de le configurer avec flexibilité et de l'adapter aux exigences individuelles.

Modules de mesure de la température Axioline

Nouveaux modules de mesure de température à résistance pour Axioline F et Axioline P

Phoenix Contact complète la gamme des systèmes d'E/S à distance Axioline F et Axioline P de trois nouveaux modules de mesure de température à résistance (modules RTD) qui prennent en charge les appareils résistifs de mesure de la température.

Partie inférieure du boîtier ICS

Nouvelle partie inférieure du boîtier pour boîtier électronique de la série ICS

La partie inférieure du boîtier de la série ICS, de Phoenix Contact, large de 50 mm, offre la plus grande surface possible pour les circuits imprimés, et ainsi plus de place pour l'électronique qu'ils accueillent.

Connecteurs pour C.I. de la série XPC

Push-X dans les connecteurs pour C.I. XPC 2,5

Phoenix Contact complète la série de connecteurs pour C.I. dotés de la technologie innovante Push-X avec un nouveau connecteur pour les sections de conducteur allant jusqu'à 2,5 mm². Grâce à la technologie Push-X, les conducteurs souples et rigides peuvent être raccordés rapidement en les insérant pratiquement sans effort.

Gamme de produits Cellulink

Nouveaux routeurs industriels de téléphonie mobile pour applications extérieures

Phoenix Contact complète son offre de télécommunication avec des routeurs industriels de téléphonie mobile pour applications extérieures. La gamme de produits Cellulink relie les appareils compatibles réseau du monde entier au réseau de téléphonie mobile et est certifiée conforme à la norme CEI 62443-4-2.

Deux nouveaux modules WLAN pour la bande 6 GHz

Les nouveaux modules WLAN pour la bande 6 GHz améliorent l'automatisation industrielle

Phoenix Contact complète sa gamme de modules clients WLAN industriels avec des variantes conformes au Wi-Fi 6E (IEEE 802.11ax) pour la nouvelle bande de fréquences 6 GHz. 24 nouveaux canaux de transmission libres sont ainsi disponibles, qui permettent de tirer pleinement parti des nouvelles fonctionnalités de la norme IEEE 802.11ax avec les modules Wi-Fi 6E.

FL SWITCH 5900

Nouveaux switchs manageables 19 pouces pour montage en rack destinés à l'industrie

Phoenix Contact présentera une nouvelle gamme de switchs manageables au format 19 pouces lors du salon Hannover Messe 2025. Avec jusqu'à quatre ports de 10 gigabits, les switchs de la série FL Switch 5900 offrent une puissance de données élevée, des fonctions de sécurité étendues et des mécanismes TSN modernes.

Système de postes de travail clipx BASIC line

Systèmes de postes de travail modulaires pour des processus efficaces dans la construction d'armoires électriques

Les systèmes de postes de travail clipx Basic line de Phoenix Contact permettent de composer facilement des postes de travail individuels pour gagner en efficacité et en ergonomie. Le système modulaire permet une adaptation ou une extension flexible des postes de travail, p. ex. avec le logiciel d'assistance des opérateurs clipx Engineer assemble pour le montage des borniers.

Parafoudre APL Termitrab complete sur rail DIN

Nouveaux parafoudres basse tension pour applications APL

Les nouveaux parafoudres basse tension pour les applications SPE ou APL de la gamme de produits Termitrab complete de Phoenix Contact répondent aux normes internationales et offrent une protection complète pour les zones ATEX présentes dans l'automatisation des process.

Trio UPS sur rail DIN

Disponibilité maximale en cas de pannes de courant avec une alimentation sans interruption

La nouvelle innovation dans le domaine des alimentations sans interruption se nomme Trio DC UPS de Phoenix Contact et est dédiée à la construction des machines. L'alimentation à découpage combinée réunit les fonctions d'une UPS et d'une alimentation au sein d'un boîtier compact et permet ainsi de gagner de la place dans l'armoire électrique.

Personne avec une imprimante à jet d'encre UV Bluemark E.Card devant une armoire électrique

Marquage efficace avec une imprimante à jet d'encre UV innovante

L'imprimante à jet d'encre UV Bluemark E.Card de Phoenix Contact impose de nouveaux standards en matière d'identification industrielle. Elle convainc par un traitement efficace des consommables, une technologie d'impression nécessitant peu d'entretien et des résultats d'impression optimaux sur les cartes en plastique et en métal.

Lampe pour armoire électrique avec prise de courant au design moderne

L'éclairage optimal de l'armoire électrique permet de travailler en toute sécurité et d'éviter les erreurs de câblage

Phoenix Contact complète son assortiment par de nouvelles lampes AC universelles pour armoires électriques avec prise de courant intégrée. Les lampes de la gamme de produits PLD E 708 offrent de multiples possibilités d'utilisation dans presque toutes les armoires électriques du monde. Cela s'explique par la large plage de tension d'entrée AC allant de 100 V AC à 240 V AC.

Step Power pour les systèmes de bus KNX

Communication KNX transparente et sûre jusqu'à 1 200 mA

La Step Power de Phoenix Contact est la première alimentation KNX du marché à disposer d'une self KNX active et à fournir toutes les informations d'état KNX pertinentes en un coup d'œil via l'écran couleur intégré. Elle combine ainsi l'efficacité et le diagnostic sur place.

Integrated Energy Solutions

Integrated Energy Solutions : décarboner les entreprises de manière économique

Une brève étude commandée par l'Initiative allemande des entreprises pour l'efficacité énergétique (Deneff) à l'Université de Niederrhein indique que les entreprises allemandes pourraient économiser jusqu'à 21 milliards d'euros par an sur leurs coûts énergétiques grâce à des mesures ciblées. Selon Christian Noll, membre du conseil d'administration de Deneff, les applications thermiques industrielles consomment autant d'énergie que le chauffage des bâtiments, et ce, principalement à partir de combustibles fossiles. Parallèlement, la directive CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) modifie considérablement les exigences en matière de reporting sur le développement durable des entreprises.

Application Catan C1 EN

Nouvelle gamme d'automates pour l'automatisation des bâtiments et des locaux

Dans le domaine de l'automatisation des bâtiments et des locaux, on utilise souvent des coffrets d'installation compacts qui n'offrent que peu de place au matériel à installer. C'est pourquoi Phoenix Contact a complété sa gamme de produits par des appareils au format à clipper sur rail DIN. En plus de la commande de bâtiments ILC 2050 BI, qui a déjà fait ses preuves, il existe désormais le nouveau contrôleur Catan C1 EN.

CHARX control modular

Extensions de fonctions pour les contrôleurs de charge AC : connectivité WLAN et autres fonctionnalités

Les contrôleurs de charge AC CHARX control modular de Phoenix Contact sont la pièce maîtresse d'une infrastructure de charge intelligente et durable destinée à la recharge en mode 3 des voitures électriques. La version 1.7.0 du logiciel offre à la gamme évolutive de produits un élargissement de ses fonctionnalités grâce à la connectivité WLAN et à d'autres caractéristiques améliorant le confort d'installation et de maintenance ainsi que la sécurité.

Système flexible de maintien des circuits imprimés pour boîtiers en profilé extrudé UM

Système flexible de maintien des circuits imprimés pour boîtiers en profilé extrudé UM

Le support de carte d'évaluation (EVA) pour les boîtiers en profilé extrudé UM-BASIC et UM-PRO de Phoenix Contact est un système de maintien à réglage flexible qui peut recevoir des circuits imprimés de différentes tailles. Le système peut être monté sur un profilé UM-BASIC/-PRO 122 de Phoenix Contact.

Système de boîtier ME-IO Slim pour automates compacts

Système de boîtier ME-IO Slim pour automates compacts

Le ME-IO Slim est la solution de boîtier efficace de Phoenix Contact pour les automates compacts qui requièrent une technologie de raccordement en façade dense. Grâce à une largeur de module de seulement 12 mm, il est possible de concevoir un système peu encombrant.

Connecteurs de bornes de batterie de la série BPC

Connexions sécurisées pour les systèmes de stockage d'énergie

Les nouveaux connecteurs protégés contre l'inversion de polarité de la série BPC de Phoenix Contact sont parfaits pour l'utilisation dans les systèmes de stockage d’énergie. Grâce à la capacité de rotation sur 360° et aux différents types de raccordement, ils offrent une grande flexibilité à l'utilisateur.

Bloc de coupe zéro en application avec le coupe-rails DIN PPS

Coupes zéro rapides et précises sans mesures répétées

Le bloc de coupe zéro pour les coupe-rails DIN optimise la coupe manuelle des rails DIN perforés en permettant des coupes zéro rapides et reproductibles, sans qu'il ne soit nécessaire de procéder à des mesures répétées chronophages.

Blocs de jonction pour C.I. Push-in pour BC 17,8

Blocs de jonction pour C.I. Push-in pour boîtiers électroniques BC 17,8

Phoenix Contact élargit sa vaste gamme de raccordements pour les boîtiers électroniques de la série BC. Pour la première fois, des blocs de jonction pour C.I. Push-in de la série FKDSO 1,5 et FKDSO 2,5 sont disponibles pour le BC 17,8 (1 graduation).

Connecteurs filtrés pour C.I. RJ45

Connecteurs filtrés pour C.I. RJ45

Phoenix Contact complète la gamme destinée à la transmission de données basée sur le cuivre. Les nouveaux connecteurs pour C.I. filtrés élargissent la gamme existante de variantes RJ45 avec des transmetteurs intégrés pour des applications allant jusqu'à 1 Gbit/s.

Boîtiers électroniques BC 35,6 et BC 53,6 avec raccordement Push-in

Parties supérieures du boîtier BC 35,6 et BC 53,6 configurables pour le raccordement Push-in

Phoenix Contact élargit la série de boîtiers BC modular avec des parties supérieures du boîtier dans les largeurs 35,6 et 53,6 mm. Ainsi, des parties supérieures configurables sont désormais disponibles pour des largeurs de 35,6 mm, 53,6 mm, 71,6 mm, 107,6 mm et 161,6 mm.