Automate à sertir
Machines-outils pour la confection de conducteurs
Notre gamme d'outils comprend des machines-outils efficaces pour la découpe, le dénudage et le sertissage. Automatisez ces trois étapes de vos processus de production, même pour les petites et moyennes quantités. Les machines-outils pour le traitement précis et rapide des conducteurs et des câbles vous permettent une qualité élevée constante des résultats du travail.
Catégories de produits
Avantages
- Traitement précis et rapide de différents matériaux conducteurs
- Mise en service facile par Plug and Play
- Commandes intuitives avec écran, boutons rotatifs ou touches numériques
- Outils automatiques robustes et durables grâce à l'utilisation de composants à faible usure
Outils automatiques pour le traitement efficace des conducteurs
Coupe, dénudage et sertissage : augmentez votre efficacité dans le domaine du traitement des conducteurs grâce à l'automatisation de ces trois étapes partielles avec nos outils automatiques. La combinaison de la fonctionnalité, de la qualité et des durées de montage rapides permet d'atteindre une flexibilité importante pour des résultats tout aussi probants. Nos outils automatiques pour le traitement précis et rapide des conducteurs et des câbles peuvent être mis en service facilement grâce à la commande intuitive. Grâce à la conception robuste et à l'utilisation de composants à faible usure, les outils automatiques ont une longue durée de vie et nécessitent peu d'entretien.
Dispositif automatique de coupe CUTFOX 10
Dispositifs automatiques de coupe
Gagnez du temps lors de la préparation des conducteurs : avec notre dispositif automatique de coupe CUTFOX 10, vous coupez les conducteurs jusqu'à une section de 16 mm² et les câbles jusqu'à un diamètre de 9 mm, et ce, de manière automatique et bien reproductible. L'interface utilisateur permet une saisie rapide et intuitive de la longueur et du nombre de pièces, ce qui exclut pratiquement toute erreur de manipulation. L'appareil s'adapte automatiquement au diamètre inséré.
- Commandes intuitives avec écran et touches numériques
- Mise en service facile par Plug and Play
- Réglage automatique du diamètre par système à ressort
- Reprise aisée des données, par exemple à partir de Microsoft Excel
- Utilisation continue des données grâce à la commande via le logiciel d'assistance aux opérateurs clipx WIRE assist
Automate à dénuder E.FOX S 10
Automates à dénuder
Des isolations standard en PVC aux isolations problématiques en téflon : nos automates à dénuder compacts permettent de traiter rapidement et en toute sécurité les différents types de conducteurs. Les conducteurs jusqu'à 10 mm² sont dénudés de manière automatique et précise, avec possibilité d'un retrait partiel de l'isolation. Le paramétrage s'effectue sur l'écran tactile ou avec des boutons rotatifs.
- Qualité élevée et constante grâce à des opérations de dénudage précises et reproductibles
- Gain de temps grâce à des temps de cycle courts
- Réglage intuitif des paramètres de dénudage via un écran tactile ou des boutons rotatifs
- Utilisation continue des données grâce à la commande via le logiciel d'assistance aux opérateurs clipx WIRE assist sur le E.FOX S 10
Automate à sertir CF 500
Automates à sertir
De l'embout au connecteur coaxial : notre automate à sertir compact CF 500 convient à la mise en œuvre d'une grande diversité de types de contacts jusqu'à 50 mm² grâce à sa force de pressage élevée et à la possibilité de remplacer les matrices.
- Commandes intuitives avec écran et touches numériques
- Mise en service facile par Plug and Play
- Grande flexibilité grâce à des matrices interchangeables
- Déclenchement facile du processus de sertissage grâce à un commutateur de commande à pédale
Automate à dénuder et à sertir CF 3000
Automates à sertir et à dénuder
Deux fonctions en un seul appareil : réduisez vos temps d'usinage avec nos outils automatiques pour le dénudage et le sertissage. Réalisez des conducteurs parfaitement confectionnés en une seconde et en une seule étape de travail. Pour une utilisation mobile, utilisez notre automate compact à dénuder et à sertir CF 3000. Cet appareil vous permet de traiter rapidement et en toute sécurité des embouts en bande jusqu'à 2,5 mm². Pour le traitement de masse de conducteurs avec embouts isolés jusqu'à 10 mm², utilisez notre robuste automate à dénuder et à sertir CF 1000.
- Changement de section rapide grâce au design modulaire
- Temps de cycle réduit grâce à des processus partiels compatibles entre eux
- Mise en service facile par Plug and Play
Automate à dénuder et à sertir mobile
Automate à dénuder et à sertir mobile
Notre automate à dénuder et à sertir mobile, Crimphandy, est le plus petit outil automatique et est idéal pour le traitement efficace des conducteurs directement sur ou dans l'armoire électrique. Avec cet appareil portable, il vous suffit de deux secondes pour préparer votre conducteur. Le dénudage, la mise en place des embouts et le sertissage sont réalisés en une seule étape avec Crimphandy.
- Gain de temps jusqu'à 75 % grâce au regroupement des étapes de travail et à une commande particulièrement simple
- Résultats qualitatifs constants grâce aux fonctions de contrôle automatiques
- Utilisation mobile illimitée grâce au fonctionnement sur batterie et au magasin de stockage