Smart Camera Box

Smart Ethernet Box – switch PoE para exteriores

Smart Ethernet Box es un switch PoE para exteriores con fuente de alimentación integrada, protección contra sobretensiones, caja de empalme para cables de fibra óptica y un carril DIN para accesorios adicionales. Equipada con hasta cuatro puertos Gigabit Power over Ethernet y dos puertos Uplink, es el equipo "todo en uno" ideal para múltiples aplicaciones, como videovigilancia, iluminación LED, punto de acceso WLAN y otras aplicaciones de red. Esto no solo hace que sea perfecta para el uso en exteriores, sino que también resulta ideal para el exigente uso en interiores en la industria y el comercio.

Sus ventajas

  • Ahorro de costes mediante un dispositivo todo en uno compacto
  • Elevado ahorro de tiempo mediante los adaptadores para montaje en pared o poste y un esfuerzo de cableado mínimo
  • Gestión PoE avanzada para el funcionamiento fiable de, p. ej., cámaras IP
  • Puesta en servicio y configuración sencillas mediante la gestión basada en web o el software FL Network Manager
  • Múltiples mensajes de alarma mediante SNMP, p. ej., en caso de intentos de sabotaje o protección contra sobretensiones defectuosa

Power over Ethernet – integración versátil

La Smart Ethernet Box ofrece un potente suministro PoE para los equipos de red más exigentes: compatible con el estándar IEEE 802.3bt, suministra a los equipos terminales hasta 90 W por puerto, ideal para aplicaciones que consumen mucha energía, como cámaras PTZ o puntos de acceso. Una función de calendario integrada permite encender y apagar automáticamente los equipos terminales conectados a horas definidas. Para un buen funcionamiento en todo momento, las amplias funciones de monitorización garantizan la transparencia, p. ej., mediante la representación gráfica del presupuesto PoE o el diagnóstico de fallos específico en caso de problemas de tensión.

Smart Ethernet Box con escudo de seguridad

Protección mediante funciones de seguridad integradas

Funciones de seguridad

La Smart Ethernet Box respalda la seguridad de su red con amplias funciones de seguridad: VLAN separa de forma lógica los flujos de datos sensibles, mientras que la autenticación conforme a IEEE 802.1X garantiza que solo se conceda acceso a los equipos autorizados. Además, un filtro de direcciones MAC dificulta las conexiones no autorizadas. La gestión de roles y usuarios integrada permite asignar derechos diferenciados a los administradores y al personal de mantenimiento interno o externo. Si se produce algún intento de manipulación física del equipo, este se señaliza inmediatamente mediante una alarma de sabotaje.

Smart Ethernet Box con tapa frontal abierta y montaje en poste

Máxima disponibilidad con la Smart Ethernet Box

Integridad del sistema y disponibilidad de la red

Las amplias funciones maximizan la disponibilidad y estabilidad de su infraestructura de red: la redundancia de red mediante RSTP garantiza una comunicación ininterrumpida. Funciones como PoE watchdog, LLDP para análisis de proximidad, puertos LAN que se pueden desactivar y registro syslog garantizan la integridad del sistema. La protección contra sobretensiones integrada y reemplazable protege el equipo y emite una alarma en caso de disparo. La carcasa con cerradura proporciona una protección adicional contra el acceso no autorizado. Esto garantiza un funcionamiento 24/7 fiable, incluso en condiciones exigentes.

Placa de brida y caja de empalme de la Smart Ethernet Box

Placa de brida intercambiable para una rápida sustitución del equipo

Caja para exteriores funcional

La Smart Ethernet Box dispone de una caja para exteriores funcional para un uso exigente. Como novedad destaca la combinación de caja de empalme extraíble y placa de brida, que puede retirarse sin herramientas cuando es necesario realizar tareas de mantenimiento para permitir una sustitución rápida sin interferir en el cableado.

Gracias a los prensaestopas premontados, el equipo está inmediatamente listo para la conexión sin necesidad de trabajos de montaje adicionales. El práctico adaptador para montaje en pared o poste permite una rápida instalación mediante un mecanismo de encaje. Un disipador de calor integrado también garantiza una disipación eficaz del calor generado por la elevada potencia PoE. Esto supone una clara ventaja frente a las soluciones de armarios de control clásicas.

La caja resistente a los rayos ultravioleta es resistente a impactos y golpes según IK10 y está protegida contra chorros de agua y polvo según IP65/NEMA 4X. Por tanto, es ideal para un uso prolongado en exteriores, p. ej., en un entorno marítimo.

Smart Ethernet Box: compacta – robusta – potente La innovadora Smart Ethernet Box combina muchas propiedades en un equipo:

Mapa de imágenes interactivo: Vista 3D de la Smart Ethernet Box
Adaptador de montaje universal
El adaptador de montaje universal facilita la instalación mediante un sencillo mecanismo de encaje.
Caja robusta
La robusta caja con membrana climática satisface todos los requisitos para exteriores.
Entradas de cables
Mediante las entradas de cables puede conectar cables preconfeccionados estancos al agua y al polvo.
Fuente de alimentación de alto rendimiento
Una fuente de alimentación de alto rendimiento permite una alimentación fiable y continua de cámaras con una gran necesidad de potencia, incluso en condiciones ambientales extremas.
Switch PoE
El switch PoE alimenta hasta cuatro cámaras y dispone de funciones de gestión y diagnóstico.
Protección contra sobretensiones reemplazable
La protección contra sobretensiones reemplazable permite una elevada disponibilidad del sistema. En caso de evento, se emite un aviso de alarma a través de Ethernet.
Caja de empalme
Con la caja de empalme integrada podrá conectar fácilmente y con seguridad cables de fibra óptica.
Monitorización de puertas integrada
En caso de intento de sabotaje, el sistema de monitorización de puertas integrado le avisa a través de Ethernet.

Todo para la videovigilancia en un solo equipo Visión general de las características del producto

Smart Ethernet Box
Smart Ethernet Box
Smart Ethernet Box
Smart Ethernet Box
Smart Ethernet Box
Smart Ethernet Box
Smart Ethernet Box

  • Switch gestionado (conmutable al modo no gestionado)
  • High Switching Capacity (backplane bandwidth)
  • Power over Ethernet (PoE IEEE 802.3bt, at, af)
  • Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
  • Simple Network Time Protocol (SNTP)
  • Link Layer Discovery Protocol (LLDP IEEE 802.1ab)

Smart Ethernet Box

  • Virtual Local Area Network (VLAN)
  • Remote Authentication Dial-in User Service (como autentificador RADIUS 802.1x)
  • Filtro de dirección MAC
  • Alarma de sabotaje (apertura de puerta, manipulación de cables)

Smart Ethernet Box

  • Gestión basada en web (HTTP/HTTPS)
  • Simple Network Management Protocol (SNMPv2/3); (navegador MIB, FL Network Manager)
  • Command Line Interface (Telnet, SSH)

Smart Ethernet Box

  • Puesta en servicio rápida y sencilla mediante Basic Setup
  • Diseño web moderno, optimizado también para terminales móviles
  • Diseño libre de la gestión de usuarios y roles (ampliación de derechos de acceso para usuarios individuales)
  • Diseño de perfiles de reloj temporizador propios a un ritmo semanal o diario (permite la conexión y desconexión individuales de las tensiones PoE y de la salida de 24 V DC)
  • Configuración de la hora mundial (cambio automático al horario de invierno o de verano en todos los husos horarios del mundo)

Smart Ethernet Box

  • Monitorización y protocolo de eventos de los equipos conectados
  • Representación gráfica del PoE-Budget asignado y de la monitorización del rendimiento PoE
  • Compatibilidad con syslog (protocolo de eventos de los equipos y almacenamiento en un servidor remoto)
  • Función Snapshot (sencilla visión general y documentación del estado del sistema y de todos los ajustes realizados)
  • Aviso de alarma de eventos proactivo (protección contra sobretensiones, temperatura)

Smart Ethernet Box

  • Resistente a impactos y sacudidas según IK10 y, por lo tanto, segura frente a vandalismo
  • Estanca al agua y al polvo según IP65/NEMA 4X y, por tanto, protegida contra chorros de agua e influencias ambientales adversas
  • Resistente a la intemperie, los rayos UV y la corrosión. Por lo tanto, se puede utilizar sin restricciones en el exterior
  • Prevención de la formación de agua condensada en el equipo mediante una membrana climática integrada
  • Diseño sin ventilador también para entornos extremos gracias a un disipador de calor de eficiencia optimizada
  • Montaje mural o en poste sencillo mediante adaptadores de montaje autoblocantes
  • Montaje de la puerta variable (bisagra derecha e izquierda, desmontable)

La Smart Ethernet Box desde distintas perspectivas

Smart Ethernet Box en posición vertical con la tapa abierta
Smart Ethernet Box en horizontal con vista de las entradas de cables
Vista trasera de la Smart Ethernet Box con adaptador de montaje y disipador de calor

Variantes de producto

La Smart Ethernet Box se suministra en las siguientes variantes:

SCX 2POE 2LX
SCX 4POE 2T
SCX 2POE 2T
SCX 4POE 2LX
SCX 2POE 2LX

SCX 4POE 2T

SCX 2POE 2T

SCX 4POE 2LX

Puertos Uplink 2 x FO 2 x cobre Ethernet 2 x cobre Ethernet 2 x FO
Conexiones de cámara 2 x PoE 4 x PoE 2 x PoE 4 x PoE
Código de art. 1108543 1108542 1108544 1102626
Componentes modulares para la videovigilancia

Infraestructura para la videovigilancia – combinable de forma personalizada

Solución modular para la videovigilancia Componentes individuales para la caja de conexión de cámara

Además de la Smart Ethernet Box, Phoenix Contact proporciona un amplio espectro de productos industriales de la tecnología de conexión y comunicación – que pueden combinarse en una solución orientada a la aplicación entre la cámara y el servidor de vídeo.

De este modo, obtendrá todos los componentes de infraestructura para la videovigilancia fiable de un solo proveedor y podrá adaptar su sistema de monitorización de forma flexible.