Edge Computing, para soluciones inteligentes de IoT

Edge Computing

Los PLCnext Control para Edge Computing combinan la robustez de PC industriales de eficacia probada y la PLCnext Technology abierta, lo que ofrece la posibilidad de diseñar soluciones inteligentes de IoT Edge. Debido al procesamiento de grandes cantidades de datos cerca de la fuente, la aplicación responde con mayor rapidez y flexibilidad. Benefíciese del software preinstalado y las interfaces gráficas universales para poder crear aplicaciones de IoT de forma fácil y amplia.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1760157
VL3 UPC 2440 EDGE - Edge Device
VL3 UPC 2440 EDGE - Edge Device
1760157

Edge Device con Virtual PLCnext Control como unidad central de recopilación y evaluación de datos. Además de la función de control IEC 61131-3, el escritorio Linux Ubuntu Pro ofrece una capacidad de ampliación sencilla y una cómoda instalación de software para el análisis de datos.

Nuevos productos

VL3 UPC 2440 EDGE

El nuevo dispositivo Edge

Integración IT/OT perfecta

El nuevo dispositivo Edge VL3 UPC 2440 EDGE ofrece una sencillez y apertura sin igual para los sistemas de control PLC. Basado en el Box PC VL3, permite procesar y almacenar datos directamente en la máquina.

Características principales

  • Dispositivo Edge listo para usar inmediatamente para recopilar y evaluar datos locales de forma segura
  • Sistema operativo de escritorio Ubuntu Pro completo de Linux
  • Fácil conexión a sistemas de IT, servicios en la nube y plataformas IoT
  • Ideal para la aplicación de inteligencia artificial

Sus ventajas

  • Sistema operativo de escritorio Ubuntu Pro fácilmente ampliable
  • Controlador Profinet en tiempo real con PLCnext Technology
  • Alto rendimiento para la captación de datos y su análisis
  • Virtual PLCnext Control basado en contenedores para soluciones flexibles y escalables
  • Intercambio de datos sencillo entre PLCnext Technology y Linux

Dispositivo Edge de nueva generación: el nuevo nivel de apertura y rendimiento

El dispositivo Edge de la nueva generación "VL3 UPC 2440 EDGE" ofrece una sencillez y apertura sin igual hasta la fecha para sistemas de control PLC. Basado en el Box PC VL3, permite procesar y almacenar datos directamente en la máquina.

  • Sistema operativo abierto y ampliable: compatible con un completo sistema operativo de escritorio Linux.
  • Fácil integración de equipos periféricos: las cámaras, los lectores de códigos de barras y otros periféricos IT pueden conectarse mediante "Plug and Play".
  • Alto rendimiento: equipado con una CPU Quad Core Atom, 16 GB de RAM y 240 GB de memoria para análisis de datos complejos.
  • Tecnología de contenedores: el Virtual PLCnext Control¹⁾ preinstalado se beneficia de las interfaces y del rendimiento del dispositivo Edge.
  • Funcionalidades ampliadas: incluye cortafuegos, servidor de certificados, conexiones de bus de campo y funcionalidades de base de datos. La comunicación con sistemas SCADA y de control es posible a través de OPC UA y PROFINET.

¹⁾ Virtual PLCnext Control ha sido galardonado como Producto del año 2025 en la categoría "Control y regulación" por Computer and Automation.

Las ventajas del Edge Computing

  • Edge Computing permite procesar y evaluar de forma óptima cantidades de datos cada vez más grandes.
  • Toda la cadena de valor de la empresa puede optimizarse mediante Edge Computing.
  • Menor tiempo de latencia que con las soluciones estándar en la nube.
  • Edge Computing inteligente es lo que permite hacer realidad conceptos tan conocidos como la Industria 4.0 o el Internet de las cosas.
  • Ejecución de nuevas aplicaciones y servicios basados en la nube a través de Edge Devices inteligentes.

Optimización de toda la cadena de valor

La tendencia hacia la digitalización entraña oportunidades y riesgos para la industria, ya que la digitalización requiere una gran potencia informática y capacidad de memoria. Para optimizar toda la cadena de valor, Industrial Cloud Computing permite a las empresas procesar y evaluar el creciente volumen de datos.

Cuando se habla de Cloud Computing, se da por sentado que existe una conexión a la nube a través de Internet. Sin embargo, en muchas aplicaciones, los datos deben recopilarse, comprobarse e introducirse en el proceso en ciclos muy cortos. En un escenario así, una solución de Public Cloud no sería adecuada, aunque solo fuera por los tiempos de latencia en Internet. Por ello, Edge Computing se utiliza cada vez más para este tipo de aplicaciones inteligentes.

Una persona utilizando Cloud Computing en una tablet

El complemento perfecto de Edge Computing: Cloud Computing

Edge Computing acerca la inteligencia a la máquina y, por tanto, a la fuente de datos. Mediante estos sistemas inteligentes, se pueden hacer realidad los conocidos conceptos de Industria 4.0 e Internet de las Cosas (IoT). Existen numerosos ámbitos de aplicación: desde la recogida y compresión de datos, pasando por el (pre)procesamiento y el análisis de los mismos hasta el uso de la inteligencia artificial como, por ejemplo, para el mantenimiento predictivo, así como la comunicación entre máquinas o la comunicación con sistemas de orden superior, p. ej. una conexión a la nube. Todo esto se realiza teniendo en cuenta la protección y seguridad de los datos, así como el tiempo de latencia en el procesamiento de la información, las tasas de transferencia de datos y los costes de potencia de cálculo y espacio de almacenamiento.

Edge Computing es un concepto que incluye una infraestructura informática descentralizada de equipos conectados en red que se sitúa cerca de la fuente de datos, al tiempo que se integra en la arquitectura IT de la empresa. Estos Edge Devices pueden ejecutar nuevas aplicaciones, incluidas aplicaciones y servicios basados en la nube. Sin embargo, Edge Computing no sustituye a Cloud Computing, sino que lo complementa: Edge y Cloud colaboran, mientras que la distribución de las tareas entre ambas soluciones puede variar en función de la aplicación.

Diseño de Edge Computing entre IT y OT

PLCnext Technology: la base del Edge Computing inteligente

Phoenix Contact tiene escrito en su ADN una conectividad que se adapta perfectamente a la aplicación de Edge Computing cercana a la máquina: Phoenix Contact ofrece productos para la comunicación segura en la nube y el procesamiento de datos en Edge. Un ejemplo es la plataforma de control PLCnext Technology como base ideal para Edge Computing inteligente en el entorno de producción. Esto trae consigo todo un ecosistema que incluye hardware robusto, software de ingeniería y configuración, una Appstore industrial para software relacionado con la PLCnext Technology y una comunidad para recopilar información y compartir conocimientos. Gracias al carácter abierto de la PLCnext Technology, es posible integrar cualquier aplicación del cliente.

Tomando como base la PLCnext Technology, está disponible el PLCnext Control para Edge Computing, que combina en los Edge Devices la robustez de PC industriales de eficacia probada con la PLCnext Technology abierta, lo que ofrece la posibilidad de diseñar soluciones inteligentes de IoT Edge.

E-Paper
Nuevo E-paper sobre PLCnext Technology

Este primer E-Paper interactivo sobre PLCnext Technology le ofrece toda la información que necesita en un solo lugar.
En este E-Paper encontrará botones que le permitirán una mayor interacción. Déjese inspirar por casos de uso apasionantes. Observe más detalladamente nuestro hardware con figuras en 3D. Obtenga más información sobre los productos en nuestra tienda web o conozca mejor las cuatro partes del ecosistema. También hay múltiples enlaces relacionados y vídeos integrados sobre todos sus temas favoritos.

Ir al E-Paper
E-Paper de PLCnext Technology