La Smart Ethernet Box sirve para conectar equipos terminales PoE, p. ej. cámaras IP con un servidor de vídeo. A través de la Smart Ethernet Box es posible realizar la alimentación de tensión de equipos terminales PoE y otros equipos externos. La Smart Ethernet Box es un switch Outdoor PoE gestionable con una fuente de alimentación, un espacio de cableado para la alimentación de tensión AC, módulos de protección contra sobretensiones intercambiables y un área con alimentación de 24 V DC integrada y carriles DIN para el montaje de otros equipos. La Smart Ethernet Box integra en un solo equipo compacto las funcionalidades de las cajas de conexión habituales equipadas con equipos sobre carril DIN estándar. De este modo, se ahorrará la planificación e instalación. Las múltiples funciones de gestión y monitorización garantizan el funcionamiento fiable de la instalación.
SCX 2POE 2T
-
Industrial Ethernet Switch
1108544
Smart Ethernet Box para conectar equipos terminales PoE, dos puertos PoE, dos puertos Uplink (RJ45), switch gestionado y protección contra sobretensiones integrados, tensión de alimentación de 100 ... 240 V AC, montaje en pared o poste
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 284 mm |
| Altura | 364 mm |
| Profundidad | 121 mm |
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Color (Carcasa) | gris claro (RAL 7035) |
| Material (Caja) | Policarbonato |
| Material (Prensaestopas) | Poliamida |
| Material (Junta del prensaestopas) | Neopreno |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 (Caja, una muestra sujetada verticalmente debe apagarse en 10 segundos, sin goteo de masa de plástico fundido, incandescencia residual durante máximo 60 segundos) |
| V2 (Prensaestopas, apagado de una sonda tensada vertical en un plazo de 30 segundos, el goteo de la quema está permitido) |
| Tipo de montaje | Montaje mural |
| Montaje en poste |
| Funcionalidad básica | Switch Store and Forward, conforme a la norma IEEE 802.3 |
| Datos: Ethernet / Fast Ethernet / Gigabit-Ethernet | |
| Velocidad de transmisión | 10/100/1000 MBit/s |
| Tipo de conexión | Hembra RJ45 |
| Nota acerca del tipo de conexión | Autonegoation y Autocrossing |
| Número de canales | 2 (Puertos PoE RJ45) |
| Longitud de transmisión | 100 m (por segmento) |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Potencia salida máxima | 165 W (>55 °C derating, véase la hoja de características) |
| 155 W (Con salida conmutada activa, >55 °C de derating) | |
| 90 W (por puerto POE1/2, >50 °C de derating, véase la hoja de características) | |
| Datos: Ethernet / Fast Ethernet / Gigabit-Ethernet | |
| Velocidad de transmisión | 10/100/1000 MBit/s |
| Tipo de conexión | Hembra RJ45 |
| Número de canales | 2 (Puertos SFP) |
| Longitud de transmisión | 100 m (por segmento) |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Datos: Interfaz de configuración | |
| Tipo de conexión | Hembra RJ45 |
| Número de canales | 1 (Puerto RJ45) |
| Datos: Salida conmutada | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte push-in |
| Número de canales | 1 (Tecnología características) |
| Unifilar/punto de embornaje rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Unifilar/punto de embornaje flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Longitud a desaislar 8 mm) |
| Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Longitud a desaislar 8 mm) |
| Sección del conductor flexible AWG máx. | 16 |
| Sección del conductor flexible AWG mín. | 24 |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Carga/Carga de salida Salida de corriente | sin carga inductiva |
| Tensión nominal de salida | 24 V DC ±10 % (Alimentación para dispositivos dentro de la Smart Ethernet Box) |
| Corriente de salida | 300 mA (típico) |
| Tipo de producto | Switch |
| Familia de productos | Smart Ethernet Box |
| MTTF | 496 Años (SN 29500 estándar, temperatura 25 °C, ciclo de trabajo 21 %) |
| 247 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 34,25 %) | |
| 105 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 100 %) | |
| Propiedades de aislamiento | |
| Clase de protección | I (Tierra de protección de todas las piezas conductoras de la carcasa) |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III (Para módulos de protección insertados) |
| II (Sin módulos de protección) | |
| Grado de polución | 2 |
| Funciones de switch | |
| Funciones de diagnóstico | RMON History |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| Capturas SNMP | |
| N:1-Portmirroring | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| Funcionalidad básica | Switch Store and Forward, conforme a la norma IEEE 802.3 |
| Funciones de filtro | Priorización de puertos |
| VLAN (hasta 32 VLANs) | |
| Parametrización IP | Cliente DHCP |
| BootP | |
| Dirección IP estática | |
| Tabla de direcciones MAC | 8k |
| Gestión | Gestión basada en web (HTTP/HTTPS) |
| SNMPv2/v3 | |
| Command Line Interface (Telnet, SSH) | |
| Redundancia | RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol según IEEE 802.1D-2004) |
| Large Tree Support | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Otras funciones | Jumboframes |
| Sincronización de tiempo | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
| Funciones de seguridad | |
| Funcionalidad básica | Switch Store and Forward, conforme a la norma IEEE 802.3 |
| Funciones | |
| Funciones de diagnóstico | RMON History |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| Capturas SNMP | |
| N:1-Portmirroring | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| Funcionalidad básica | Switch Store and Forward, conforme a la norma IEEE 802.3 |
| Funciones de filtro | Priorización de puertos |
| VLAN (hasta 32 VLANs) | |
| Parametrización IP | Cliente DHCP |
| BootP | |
| Dirección IP estática | |
| Tabla de direcciones MAC | 8k |
| Gestión | Gestión basada en web (HTTP/HTTPS) |
| SNMPv2/v3 | |
| Command Line Interface (Telnet, SSH) | |
| Redundancia | RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol según IEEE 802.1D-2004) |
| Large Tree Support | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Otras funciones | Jumboframes |
| Sincronización de tiempo | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
| Funciones de seguridad | |
| Funcionalidad básica | Switch Store and Forward, conforme a la norma IEEE 802.3 |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | min. 7 W (a 230 V AC, modo standby) |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 3 kV AC (Entrada / salida, IEC/EN 60950-1) |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % (monofásico) |
| Alimentación | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte push-in |
| Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Unifilar/punto de embornaje rígido | 1 mm² ... 6 mm² |
| Unifilar/punto de embornaje flexible | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Sección de cable flexible [AWG] | 24 ... 10 |
| Longitud de pelado | 10,00 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP65 (según DIN EN 60529: protección contra contacto completa, el polvo no puede penetrar, protección contra chorro de agua desde cualquier dirección) |
| Resistencia a los golpes | IK10 (según IEC 62262: energía de impacto 20 J, se corresponde con 5 kg a 40 cm de altura) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C (>50 °C de derating) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitud | 2000 m |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Otras resistencias | Resistente a los rayos ultravioleta según UL746C, listado/evaluación f1 (Carcasa para exteriores, 1000 horas bajo exposición de xenón, ensayo sumergido en agua durante 7 días) |
| Resistente a la niebla salina según IEC 60068-2-11 (96 h en 5 % de niebla salina) | |
| Normas/especificaciones | IEC 62444 |
| Denominación de norma | Descarga de tracción |
| Normas/especificaciones | IEC 61249-2-21 |
| Denominación de norma | Sin halógenos (carcasa; bromo < 900 ppm, cloro: < 900 ppm, proporción de halógenos total: < 1500 ppm) |
| Normas/especificaciones | DIN EN 45545-2, conjunto de requisitos R22, grado de peligrosidad HL3 |
| Denominación de norma | Protección contra incendios |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| UL, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | Listed |
| UL 61010-1, 3rd Edition | |
| UL 61010-2-201, 2nd Edition | |
| CAN/CSA C22.2 No. 61010-1-12 | |
| CSA C22.2 No. 61010-2-201:18 | |
| Prueba de gases nocivos | |
| Marcado | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2 |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-6-4, clase B, campo de aplicación sector de la vivienda y pequeños comercios |
| Descarga de electricidad estática | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-2 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Descarga en contacto | ± 6 kV |
| Descarga en el aire | ± 8 kV |
| Descarga indirecta | ± 6 kV |
| Observación | Criterio B |
| Campo electromagnético AF | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
| Campo electromagnético AF | |
| Gama de frecuencias | 80 MHz ... 3 GHz (80 % de modulación de amplitud con 1 kHz) |
| Intensidad de campo | 10 V/m |
| Observación | Criterio A |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Entrada | ± 2,2 kV (1 minuto) |
| Señal | ± 2,2 kV (1 minuto) |
| Observación | Criterio B |
| Sobrecorriente momentánea (surge) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-5 |
| Sobrecorriente momentánea (surge) | |
| Entrada | ± 1 kV (Alimentación AC, cable contra cable) |
| ± 2 kV (Alimentación AC, cable contra tierra) | |
| Perturbaciones conducidas | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
| Perturbaciones conducidas | |
| Gama de frecuencias | 0,15 MHz ... 80 MHz (80 % de modulación de amplitud con 1 kHz) |
| Observación | Criterio A |
| Tensión | 10 V |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-6-4 |
| Observación | Clase B, campo de aplicación sector de la vivienda y pequeños comercios |
| Criterios | |
| Criterio A | Comportamiento de servicio normal dentro de los límites determinados. |
| Criterio B | Alteración transitoria del comportamiento de servicio, que es corregida por el propio aparato. |
| Funcionalidad | |
| Funcionalidad básica | Switch Store and Forward, conforme a la norma IEEE 802.3 |
| Código de artículo | 1108544 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | DNC371 |
| GTIN | 4063151015121 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 5.005 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 4.315 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27180590 |
| ECLASS-15.0 | 27180590 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000261 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Diboron trioxide (n.º CAS: 1303-86-2) |
| Lead monoxide (lead oxide) (n.º CAS: 1317-36-8) | |
| Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (n.º CAS: 119-47-1) | |
| 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (n.º CAS: 3147-75-9) | |
| SCIP | 04c3e3de-d25c-448e-94ed-a173dfa981ee |
Productos compatibles
-
F-MS 12 HD ST - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 2 1224885
-
VAL-MS 320 HD ST - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 2 1224886
-
VAL-MS 230 ST - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 2 2798844
-
VAL-MS 350 VF ST - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 2 2856595
-
SCX-CLAMP 14X51-127 - Abrazadera para poste 1175556
-
SCX-CLAMP 14X102-254 - Abrazadera para poste 1188634
-
SCX-DOOR-LOCK - Bloqueo 1184401
-
FL NETWORK MANAGER BASIC - Software para la gestión de redes 2702889
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8/.../... - Cable de red 1411842
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 22.5 - Placa de montaje 1085485
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 40 - Placa de montaje 1085484
-
DT-LAN-CAT.6+ - Dispositivo de protec. contra sobretensiones 2881007
-
MW 35/35 - Soporte de montaje 5040078
-
FL PANEL ADAPTER 45 - Placa de montaje 1456055
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 45 - Placa de montaje 1456045
-
SCX-DOOR-LOCK-CYLINDER-KIT - Kit de montaje 1847695
Sus ventajas
Ahorro de costes mediante una solución All in One, que pone a disposición todas las funcionalidades en un equipo
Gran ahorro de tiempo mediante el adaptador para el montaje en pared y poste
Esfuerzo de cableado mínimo
Protección contra sobretensiones intercambiable
Múltiples avisos de alarma mediante SNMP, p. ej. en intentos de sabotaje o protección contra sobretensiones defectuosa
Gestión PoE ampliada para el funcionamiento fiable de cámaras IP
Puesta en servicio y configuración sencillas y rápidas mediante la gestión basada en web o el software FL Network Manager
Resistente a la niebla salina
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg