Tecnología de carga para una electromovilidad sostenible

Desarrollamos soluciones tecnológicamente punteras para el mercado mundial de la electromovilidad que aceleran la revolución de la movilidad.
Dos personas en un parque de carga con coches eléctricos y estaciones de recarga

Su socio tecnológico para la electromovilidad

Con nuestra amplia cartera de tecnología de carga para la electromovilidad, nos consideramos facilitadores y colaboradores de nuestros clientes y de la sociedad a través de la electrificación y la digitalización con el objetivo de acelerar la transición hacia una movilidad sostenible, detener el calentamiento global y proteger el clima.

EVENT | All Electric Society Park | Alemania
CharIN Testival & Conference Europe 2026

Fecha: 22-25 de septiembre
Anfitrión: Phoenix Contact

El CharIN Testival se centra en las pruebas en directo de las normas de carga internacionales.

La CharIN Conference amplía la perspectiva, porque la electromovilidad solo funciona como un sistema – interconectado a través de la energía, las infraestructuras y la digitalización.

Más información e inscripción
Participantes trabajando con ordenadores portátiles y estaciones de medición en una nave industrial

Descubra CHARX Productos potentes – especialmente desarrollados para la electromovilidad

Mapa de imágenes interactivo: Visión general de las familias de productos CHARX
Cables de carga AC
Cables de carga de modo 3 con conectores NACS, tipo 1, tipo 2 y GB/T – ergonómicos, robustos y de alta calidad.
Ir a los cables de carga AC
Cables de carga DC
Cables de carga DC con conectores NACS, CCS y GB/T – para todas las clases de potencia, desde cargadores domésticos hasta parques de carga HPC.
Ir a los cables de carga DC
Tomas de carga para infraestructuras
Entradas de carga modulares de tipo 2 para cables de carga AC portátiles – con indicador LED, obturador y sensores de temperatura.
Ir a las tomas de carga para infraestructuras
Protección contra sobretensiones
Protección de puntos de recarga y vehículos frente a daños por rayos y operaciones de conmutación.
Ir a la protección contra sobretensiones
Entradas de carga para vehículos
Tomas de carga para vehículos universales para la carga AC y DC de todo tipo de vehículos eléctricos – para tipo 1, tipo 2, CCS y GB/T.
Ir a las entradas de carga para vehículos
Distribución y electrónica de potencia
Módulo de distribución y potencia para la alimentación DC eficiente y escalable de estaciones de carga rápida.
Ir a la distribución y electrónica de potencia
Controles de carga AC
Controlador de carga modular de modo 3 – preparado para Vehicle to Grid, Plug and Charge y la ley de calibración.
Ir a los controles de carga AC
Controles de carga DC
El potente controlador de carga DC para estaciones de recarga CHAdeMO y CCS modernas.
Ir a los controles de carga DC
Controles de carga para vehículos
Controlador de carga para todos los vehículos eléctricos con entrada de carga CCS – de aplicación universal y apto para Vehicle to Grid.
Ir a los controles de carga para vehículos

Además de la generación de energía limpia, la electromovilidad es un factor clave en el camino hacia la All Electric Society. Con tecnología de carga de alto rendimiento, le preparamos para una electromovilidad sostenible, interconectada y práctica. ¡Logremos juntos la transición de la movilidad!

COO Ralf Döhre y CEO Michael Heinemann, Phoenix Contact E-Mobility
COO Ralf Döhre y CEO Michael Heinemann, Phoenix Contact E-Mobility
Una persona carga un camión eléctrico con un conector de carga MCS

El Megawatt Charging System (MCS) Potencias de carga de hasta 4,5 MW para utilitarios pesados

El Megawatt Charging System (MCS) está destinado a convertirse en un sistema de carga rápida estandarizado a nivel internacional para utilitarios pesados y permitirá potencias de carga de hasta 4,5 MW con un máximo de 3000 A y 1500 V.

Desde la fundación de CharIN MCS Taskforce en el año 2018, Phoenix Contact está trabajando para establecer los requisitos para el desarrollo del estándar de carga MCS. Además, desde 2020, promovemos activamente la normalización global de la conexión enchufable MCS en IEC TS 63379 liderando así el equipo de proyecto internacional de la IEC y el Comité Espejo alemán en la comisión DKE.

Previsiblemente a partir del cuarto trimestre de 2026, podremos ofrecer los primeros cables de carga MCS para potencias de carga de hasta 2,25 MW (1500 A a 1500 V) con la alta calidad habitual de Phoenix Contact: fiables, potentes y de fácil mantenimiento. Encontrará información de producto detallada y los artículos que puede pedir aquí, en nuestro sitio web.

Su persona de contacto

Para cualquier pregunta sobre nuestros productos y soluciones

Servicio de atención al cliente
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
+49 5235-300
Estaré encantado de asesorarle en su proyecto de electromovilidad. ¡Logremos juntos la transición de la movilidad!