Nuestros productos y soluciones allanan el camino para alcanzar un futuro sostenible y climáticamente neutro.
Aquí le informamos sobre los nuevos productos y las noticias de actualidad de Phoenix Contact.
Phoenix Contact amplía su cartera Ethernet-APL con dos variantes de switch gestionado con doce puertos para la automatización de procesos.
Con los nuevos contactos crimpados Sunclix para secciones de cable de 6 a 10 mm², Phoenix Contact amplía la gama para conexiones DC de alto rendimiento.
Phoenix Contact ha ampliado su gama de fuentes de alimentación KNX con una nueva versión de 1280 mA que complementa el modelo probado de 640 mA. Las alimentaciones de bus KNX ofrecen a los integradores de sistema y especialistas en automatización de edificios soluciones de alimentación robustas.
Con el descargador de corrientes de rayo VAL-SPP-T1-1500DC-PV-2+V-UT-R, Phoenix Contact amplía la familia de productos Safe Protection Plus con un descargador de corrientes de rayo de tipo 1 para instalaciones fotovoltaicas con 1500 V DC.
Este año, Phoenix Contact vuelve a exponer en la mayor plataforma europea de la industria energética "The smarter E Europe". Del 23 al 25 de junio de 2026, la empresa presentará en Múnich soluciones para un suministro de energía sostenible e intersectorial –r en consonancia con el lema de la feria "Accelerating Integrated Energy Solutions".
Phoenix Contact amplía el alcance de funciones de sus controles de carga AC CHARX control modular: con la autenticación automatizada de acuerdo con la norma ISO 15118-2 (plug and charge) y la configuración inicial guiada a través de la app, los controladores admiten funciones adicionales para el funcionamiento conforme a la norma de la infraestructura de recarga AC.