Indicadores de procesos y equipos en campo

Indicadores de procesos y equipos en campo

Los indicadores de procesos y los equipos de campo de la serie Field Analog permiten la captación, la supervisión y la visualización descentralizada de señales analógicas y de temperatura, así como su control mediante entradas y salidas digitales y analógicas. Los convertidores de temperatura alimentados por bucle registran las señales de termorresistencias, termopares y transmisores de resistencia y tensión directamente en el campo y las convierten en señales normalizadas y HART®.

Sus ventajas

  • Multifuncionales y universales: indicadores de procesos con entrada universal
    para corriente, tensión y señales de RTD, TC y transmisores de resistencia
  • Alimentada en bucle de salida y con comunicación HART®: pantalla para 4 ... 20 mA y señales HART® para la asignación de hasta cuatro valores de medición alternos de un sensor a través de HART®
  • Compacto y rentable: indicador LED de 7 segmentos con generador de valor nominal integrado para la monitorización rentable de señales normalizadas, de corriente y de tensión, así como de señales de frecuencia y de impulsos
  • Registro y conversión de las señales en campo: convertidores de temperatura alimentados por bucle para el registro de termorresistencias, termopares y transmisores de resistencia y tensión
  • Comunicación HART®: configuración y diagnóstico en línea sencillos de los equipos de campo compatibles con HART®, así como documentación continua de las variables y estados del proceso a través del PC o del sistema de gestión

Indicadores de procesos, equipos de campo, comunicación HART

Indicadores de procesos Field Analog en la carcasa de campo y para el armario de control
Equipos de campo y convertidores de temperatura alimentados por bucle
Multiplexor HART® para comunicación HART
Indicadores de procesos Field Analog en la carcasa de campo y para el armario de control

  • Indicadores de procesos multifuncionales
  • Indicadores de procesos alimentados en bucle de salida
  • Indicador LED de 7 segmentos

Equipos de campo y convertidores de temperatura alimentados por bucle

  • Convertidores de temperatura alimentados por bucle
  • Transmisores principales de temperatura alimentados por bucle

Multiplexor HART® para comunicación HART

  • Para la configuración y el diagnóstico en línea de equipos de campo aptos para HART
  • Documentación continua de las variables y estados del proceso mediante PC o sistema de gestión

E-Paper
Acondicionamiento de señales y protección contra explosión

Acondicionamiento, transmisión y visualización de señales seguros y sin interferencias mediante separación galvánica de 3 vías: nuestra cartera de productos para el acondicionamiento de señales y la protección contra explosión cubre todas las tareas de transmisión de señales segura y sin interferencias, con productos como acondicionadores de señal NAMUR, acondicionadores de señal bipolares, convertidores de temperatura, aisladores de alimentación, etc.

Abrir el E-Paper
Portada del folleto "Acondicionamiento de señales y protección contra explosión"