Componentes para sus estaciones de recarga de electromovilidad

¿Es usted fabricante, integrador de sistema o explotador de infraestructuras de recarga? Tenemos los componentes adecuados y estaremos encantados de asesorarle.
Volkswagen ID. Buzz cargándose en una estación de recarga HPC con componentes de Phoenix Contact

Tecnología de carga innovadora de un único proveedor

Equipe sus puntos de recarga con CHARX de Phoenix Contact: como fabricante de componentes, suministramos todo el equipamiento para su infraestructura de recarga, ya sean cargadores domésticos AC, estaciones de carga rápida DC o parques de carga HPC, en montaje sobre placa de circuito impreso, carril DIN o rack de 19". Nuestra amplia cartera, desde los cables de carga CCS hasta la gestión de consumo, constituye la base de una red de carga de alto rendimiento para los vehículos eléctricos.

Sus ventajas Por qué Phoenix Contact es la elección correcta

Reunión para asesoramiento sobre productos de electromovilidad
Montaje y cableado de una estación de recarga
Un coche eléctrico se carga con High Power Charging
Gestión de parques de carga en una central de control
Aparcamiento con numerosos puntos de recarga
Reunión para asesoramiento sobre productos de electromovilidad

Le acompañamos en el desarrollo de su proyecto de infraestructura de recarga: con una amplia cartera de productos, asesoramiento profesional sobre la selección de productos e ingeniería, ejemplos prácticos de aplicación y conocimientos especializados. En caso necesario, también desarrollamos soluciones específicas para el cliente e incluso nuevas tecnologías. Estamos su disposición en todo el mundo, también cerca de usted.

Servicios y personas de contacto
Montaje y cableado de una estación de recarga

Gracias a un diseño de producto estandarizado y modular y a tecnologías de conexión sin herramientas como push-in y push-X, podrá instalar y cablear los componentes de la estación de recarga de forma rápida, cómoda y con ahorro de espacio. Un pasamuros especial permite el montaje sencillo del cable de carga HPC. Gracias a los componentes de producto fáciles de mantener y de sustituir, se ahorrará tiempo y dinero en las tareas de servicio técnico.

Un coche eléctrico se carga con High Power Charging

Como pioneros de la tecnología de carga rápida, desarrollamos tecnologías con visión de futuro como la High Power Charging (HPC) y garantizamos así tiempos de carga cortos y adecuados para el uso diario. Los sistemas enchufables de carga y los controles de carga fiables, así como las fuentes de alimentación, los módulos de protección y los productos de ciberseguridad potentes garantizan un funcionamiento 24/7 seguro y rentable de su infraestructura de recarga.

Gestión de parques de carga en una central de control

Interconecte sus puntos de recarga con ayuda de productos comunicativos, protocolos estándar abiertos e interfaces consolidadas, p. ej. Modbus/TCP, REST, MQTT u OCPP (Open Charge Point Protocol). Realice un control cómodo y una monitorización transparente de su parque de carga, incluida la gestión de consumo, así como una conexión impecable a sistemas de gestión de edificios y backend. Los datos de uso y estado del conector de carga permiten además planificar el mantenimiento con antelación y en función del desgaste.

Aparcamiento con numerosos puntos de recarga

En función del número, la potencia de carga y el volumen de funciones de sus puntos de recarga, puede elegir de entre nuestra gama escalable la combinación de productos adecuada. Gracias a los controles de carga modulares y a la electrónica de potencia, las licencias de software escalonadas y las actualizaciones Over the Air, estará perfectamente preparado para los futuros desarrollos y ampliaciones de su parque de carga.

La movilidad completamente eléctrica es un factor clave en el camino hacia la All Electric Society. Un proceso de carga sin emisiones de CO2 y cómodo exige no solo una red de carga rápida para los vehículos eléctricos, sino también el acoplamiento con el resto de los sectores. Con nuestros productos CHARX potentes e inteligentes, nos preparamos para la electromovilidad del mañana, de manera sostenible, interconectada y práctica.

Ulrich Aschenbroich - , Senior Director Division Charging Infrastructure, Phoenix Contact E-Mobility GmbH
Ulrich Aschenbroich

Descubra nuestra amplia cartera de productos Nuestros productos cubren todas las áreas funcionales de las estaciones de recarga modernas

Mapa de imágenes interactivo: Cartera de productos de tecnología de carga
Control y monitorización
¿Cómo puedo controlar y monitorizar de forma óptima el proceso de carga?
Ir a los productos
Carga
¿Cómo se cargan los vehículos de forma absolutamente segura y lo más rápida o cuidadosa posible?
Ir a los productos
Alimentación y protección
¿Cómo puedo suministrar energía de forma fiable a mi estación de recarga y protegerla frente a fallos?
Ir a los productos
Interconexión y comunicación
¿Cómo puedo interconectar mi estación de recarga con los distintos actuadores?
Ir a los productos
Instalación y marcado
¿Cómo puedo optimizar los pasos de montaje de mi estación de recarga y asegurarme de que todo está ordenado y claro?
Ir a los productos
Conexión
¿Cómo puedo conectar entre sí de forma eficaz todos los componentes de mi estación de recarga?
Ir a los productos
Productos del área funcional Carga

Carga

Nuestras recomendaciones de productos para una carga segura, rápida y cómoda de vehículos eléctricos en todas las situaciones cotidianas:

Productos del área funcional Control y monitorización

Control y monitorización

Nuestras recomendaciones de producto para el control optimizado del proceso de carga y la monitorización de los parámetros eléctricos con fines de seguridad y facturación:

Productos del área funcional Interconexión y comunicación

Interconexión y comunicación

Nuestras recomendaciones de productos para una comunicación fiable y segura entre sus estaciones de recarga y los usuarios, operadores y proveedores backend:

Productos del área funcional Alimentación y protección

Alimentación y protección

Nuestra recomendación de productos para proteger sus estaciones de recarga frente a fallos y garantizar un suministro de energía fiable a los componentes de 12 V y 24 V:

Productos del área funcional Instalación y marcado

Instalación y marcado

Nuestras recomendaciones de productos para optimizar los pasos de montaje y conseguir más orden y claridad en la estación de recarga:

Referencias Descubra cómo impulsamos la revolución de la movilidad con clientes y socios

Alpitronic: innovadora infraestructura de carga rápida para la movilidad del mañana
La empresa italiana Alpitronic es uno de los principales proveedores de soluciones de carga rápida DC y está estableciendo estándares en términos de potencia, eficiencia y flexibilidad con su serie Hypercharger. Nuestros cables de carga CCS y MCS con refrigeración líquida se utilizan en la estación de recarga HYC 400 y en el sistema de carga flexible y descentralizado HYC 1000. Gracias a su innovadora tecnología de refrigeración, permiten una carga ultrarrápida y segura de hasta 1000 kW.
SBOW: carga ultrarrápida – en cualquier momento y lugar
SBOW iFlex ofrece una solución móvil y autónoma para instalar la infraestructura de recarga en cualquier lugar, incluso sin conexión a la red eléctrica. Gracias a los cables de carga CCS, las entradas de carga CCS, la electrónica de potencia y la tecnología de control y relés de Phoenix Contact, es posible una carga ultrarrápida de hasta 240 kW. Nuestros conectores de polos de batería garantizan una transmisión de energía fiable al acumulador de baterías integrado.
LichtBlick: carga CCS móvil para utilitarios y maquinaria de construcción
Con LichtBlick FlexiCharger Pro, la empresa alemana LichtBlick ofrece una solución de carga móvil para ámbitos de aplicación exigentes como la construcción, la logística y la industria. Hasta 150 kW de potencia de carga, más adelante también 500 kW, un diseño modular y un mantenimiento sencillo garantizan la máxima disponibilidad. Phoenix Contact suministra cables de carga CCS, electrónica de potencia, control de carga, protección contra sobretensiones y tecnología de conexión – para una fiabilidad y flexibilidad especialmente altas.
Tecnología de carga RZB ENERGY
La empresa RZB ENERGY de Bamberg (Baviera) combina soluciones de iluminación con una moderna tecnología de recarga. Los productos modulares constan de un tubo vertical, un recipiente de carga y un cabezal de luminaria o cobertor. A menudo, se combinan varias estaciones de recarga. Una red cliente-servidor conforme a la ley de calibración con hasta doce puntos de recarga ahorra costes. Se utilizan controles de carga AC y tomas de carga AC de Phoenix Contact.
Solución de infraestructura de recarga de PLUON
La solución de infraestructura de recarga de PLUON es un sistema personalizable para la movilidad sostenible – diseñado de forma personalizada y producido de forma ecológica y local. El sistema modular patentado permite un tiempo de funcionamiento prolongado gracias a sus componentes intercambiables. Equipado con controles de carga AC, contadores de energía, lectores RFID y otros componentes de Phoenix Contact, PLUON combina tecnología, diseño y sostenibilidad.
El mayor parque de carga de energía fotovoltaica del norte de Alemania de Pramux y la naviera Frisia
El mayor parque de carga de energía fotovoltaica del norte de Alemania, construido por Pramux y gestionado por la naviera Frisia, carga los vehículos eléctricos de los veraneantes de las islas del Mar del Norte mientras están fuera. Phoenix Contact utiliza una gestión de carga inteligente para garantizar que los vehículos se hayan cargado con energía fotovoltaica generada de forma sostenible cuando regresan. Para ello, los controladores de carga AC se comunican con el sistema de control de orden superior del parque de carga y el sistema de facturación.
Soluciones de carga para electromovilidad de e-RS
e-RS es un proveedor belga de soluciones de carga completas para la electromovilidad. El objetivo de la empresa es ofrecer una solución integrada y controlada de forma centralizada para los parques de carga. En el proyecto que se muestra aquí se instalaron 120 puntos de recarga, que pueden ampliarse hasta 800. Se utilizan armarios de control centralizados con controladores de carga AC, equipos de conmutación y contadores de energía de Phoenix Contact, que permiten un control y una monitorización eficaces.
hesotec electrify – estaciones de recarga de diseño sostenibles de acero inoxidable
La empresa familiar alemana hesotec electrify no solo valora la calidad y el diseño, sino también la sostenibilidad. Con sus estaciones de recarga de diseño atemporal fabricadas en acero inoxidable, la empresa ofrece soluciones de carga AC reciclables para las más altas exigencias – tanto desde el punto de vista estético como técnico. Para ello, utilizamos nuestros cables de carga de diseño CHARX connect comfort, galardonados en múltiples ocasiones, así como nuestras tomas de carga CHARX connect modular.
GP Joule – Parque de carga con gestión de consumo inteligente
Parque de carga con gestión de consumo inteligente: la empresa alemana GP Joule es especialista en energías renovables y ha equipado su propio parque de carga con un sistema de gestión de la carga y la energía. Su objetivo es poder cargar la flota de 28 automóviles eléctricos aprovechando de forma óptima la energía de biogás y solar que ellos mismos generan. Todo ello se controla a través de un armario de control central, equipado con controles de carga AC, contadores de energía y el software de Phoenix Contact.
Evtec – Cargador doméstico para carga bidireccional
Cargadores domésticos DC para carga bidireccional: la empresa suiza Evtec apuesta por la carga bidireccional con sus nuevas estaciones de recarga. Esto permite cargar el vehículo eléctrico con la energía solar autogenerada y devolver la electricidad al edificio por la noche. Aquí se utilizan nuestros cables de carga CCS CHARX connect compact, desarrollados especialmente para la carga DC en el sector doméstico con potencias de carga inferiores de hasta 80 kW.
Ingeteam – El mayor parque de carga HPC del sur de Europa
Ingeteam es facilitadora para la electromovilidad – y no solo en España, donde la empresa lleva doce años apostando por un futuro electrificado. En un centro de transporte del sur de España, las estaciones de carga rápida de Ingeteam forman el mayor parque de carga HPC del sur de Europa. Con una potencia nominal total de 4 MW, un vehículo puede cargarse en unos cinco minutos. Para ello, la empresa apuesta por los cables de carga HPC CHARX connect professional de Phoenix Contact.
FastCharge – El conector de carga High Power Charging
El proyecto de investigación permite la carga ultrarrápida: en el marco del proyecto de investigación FastCharge y en colaboración con BMW, Porsche, Siemens y Allego, hemos desarrollado, creado y puesto en marcha la primera estación de recarga HPC del mundo con 450 kW de potencia de carga. El proyecto demostró que la carga ultrarrápida contribuye en la práctica a aumentar la aceptación de la electromovilidad. Suministramos nuestros cables de carga HPC CHARX connect professional con refrigeración por líquido, además de la tecnología de control para ello.
E-GAP – El primer servicio móvil de carga rápida a la carta
El primer servicio móvil de carga rápida a la carta: con la misión de proporcionar energía verde a todo el mundo y en todas partes, la empresa italiana E-GAP está presente en varias grandes ciudades europeas y suministra a los propietarios de vehículos eléctricos la cantidad de energía que solicitan a través de una app. El sistema de carga modular de las furgonetas E-GAP contiene todo lo necesario para la carga AC y DC de vehículos eléctricos con hasta 80 kW y está equipado con tecnología de carga, contadores de energía y tecnología de conexión de Phoenix Contact.

Con CHARX podemos implementar nuestras soluciones de recarga de forma flexible en distintos entornos de los parques de carga. De este modo, ofrecemos a nuestra cada vez mayor cartera de clientes una solución completa que abarca desde el análisis pasando por la planificación y la implementación hasta el funcionamiento.

Jonas Elbroend y Piet Gömpel - , Desarrollador de productos, GP Joule GmbH
Jonas Elbroend y Piet Gömpel de GP Joule

Del cargador doméstico al parque de carga rápida Con nuestra gama escalable realizará cualquier solución de carga

Mapa de imágenes interactivo: Campos de aplicación típicos de la infraestructura de recarga
Empresa
Las posibilidades de carga para empleados, invitados y la flota de vehículos requieren una gestión de consumo y suelen estar integradas en el sistema de gestión de edificios y energía. Las potencias de carga típicas son aquí de 22 kW AC y 150 kW DC. Suelen funcionar desde un terminal central con autorización del usuario. Opcionalmente, se puede implementar la facturación de los procesos de carga y el mantenimiento remoto de las estaciones de recarga.
Ciudades y municipios
Una amplia red de recarga en las zonas urbanas permite reducir las emisiones y mejorar así la calidad de vida. Las potencias de carga típicas son de 22 kW AC y 150 kW DC. Se requiere una autorización del usuario, una facturación de los procesos de carga y el mantenimiento remoto de los puntos de recarga. Opcionalmente, se puede integrar un panel táctil o botones en las estaciones de recarga para su manejo.
Hoteles, tiendas y restaurantes
Las opciones de carga ofrecen a los clientes un valor añadido y fomentan su fidelidad, especialmente si la recarga es gratuita. Debido a la mayor duración de la estancia, la carga suele realizarse con 11 o 22 kW AC. Para los clientes con prisa, puede ofrecerse como opción la carga DC con, p. ej., 50 kW. La gestión de consumo es necesaria en varios puntos de recarga. Varias opciones de facturación y mantenimiento remoto, así como la integración en la gestión de edificios, completan la solución de recarga.
Viviendas de alquiler
Las estaciones de recarga para inquilinos suelen ofrecer 11 kW AC. Para no sobrecargar la conexión doméstica, se utiliza una gestión de la energía para varias estaciones. La facturación directa de los procesos de carga individuales no es necesaria si la electricidad consumida se lee en contadores de energía independientes y se reembolsa a través de la factura anual de servicios públicos. Sin embargo, para evitar el robo de electricidad, es aconsejable restringir el acceso o autorizar a los usuarios.
Hogares
Los cargadores domésticos para garajes y cocheras suelen realizar la carga con 11 kW AC. Sin embargo, también son tendencia los cargadores domésticos DC de 22 kW, que pueden utilizar la corriente continua de una instalación fotovoltaica con unas pérdidas de conversión mínimas. Opcionalmente, el cargador doméstico puede integrarse en un sistema Smart Home al que también estén conectados la instalación fotovoltaica y el acumulador de energía. Esto permite una carga inteligente y optimizada para la energía fotovoltaica.
Aparcamientos y plazas de parking
En este caso hay múltiples puntos de recarga en un espacio estrecho, así como un terminal de usuario para la autorización de usuarios. La carga se realiza normalmente con entre 11 y 22 kW AC y, opcionalmente, con DC. Funciones como una gestión de consumo dinámica, la facturación precisa de los procesos de carga y la opción de mantenimiento remoto en caso de fallos son esenciales para un funcionamiento impecable. También es aconsejable la integración en un sistema de gestión de la energía si hay otros consumidores en el edificio o una instalación fotovoltaica en el tejado.
Flotas
En la estación de carga rápida de vehículos de transporte de pasajeros, de transporte de mercancías y utilitarios, la atención se centra en la rentabilidad y, por tanto, en la utilización y los tiempos de ciclo ajustados de los vehículos. Esto requiere tiempos de carga cortos y altas potencias de carga, normalmente de 22 kW AC y 400 kW DC. La autorización de los usuarios, la gestión de consumo, el mantenimiento remoto y la integración en el edificio son necesarios para un funcionamiento seguro, fiable e inteligente.
Parques de carga rápida, gasolineras y áreas de servicio
Estas estaciones de recarga públicas suelen estar situadas en las autopistas y en los principales nodos de transporte y ofrecen High Power Charging (HPC) con hasta 400 kW DC para poder continuar rápidamente el viaje tras unos minutos de carga. Cada estación de recarga tiene su propia pantalla para un manejo más cómodo. La autorización y la facturación se realizan a través de la app, la tarjeta de crédito o la tarjeta de pago. La gestión de consumo dinámica y el diagnóstico remoto son esenciales para un funcionamiento seguro, fiable e ininterrumpido.
Blank

Soporte de primera clase a precios justos Asesoramiento profesional y asistencia durante la ingeniería

Desde el primer hasta el tercer nivel de soporte, usted, como cliente, recibe asistencia personalizada y rápida de expertos formados de nuestra empresa:

  • Suministro de cianotipos listos para usar de estaciones de recarga típicas
  • Asesoramiento sobre la lista de materiales (Bill of Material o BOM), el plan de cableado y la documentación
  • Asistencia para la configuración y programación del controlador de carga
  • Asistencia para la certificación de la ley de calibración de su solución de carga
  • Asistencia en la conexión de sistemas backend y de gestión de energía
  • Fabricación de conectores de carga y tomas de carga con su logotipo personalizado – para lograr una imagen de marca integral en sus estaciones de recarga
  • Preparación del cable de carga según sus necesidades – con corte de nivel, confeccionado o compacto
  • En caso necesario, desarrollo de aplicaciones específicas para el cliente o de nuevas tecnologías

Su persona de contacto personal

Para cualquier pregunta sobre nuestros productos y soluciones

Servicio de atención al cliente
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
+49 5235-300
Estaré encantado de asesorarle con su proyecto de infraestructura de recarga.
Sede de Phoenix Contact E-Mobility en Schieder-Schwalenberg, Renania del Norte-Westfalia

Phoenix Contact E-Mobility Su socio fuerte y de confianza

Desde su fundación en 2013, Phoenix Contact E-Mobility es el especialista dentro del Grupo Phoenix Contact en tecnología de carga para electromovilidad. Con más de 800 empleados en todo el mundo y 25 líneas de producción en 33 200 m², se ofrecen más de 500 productos para el desarrollo de una infraestructura de recarga interconectada y para la electrificación de vehículos de todo tipo. Con la certificación IATF, la empresa cumple los elevados requisitos de la industria automovilística.

Logotipo de la red de electromovilidad CharIN

Marcamos el ritmo de las normas y los estándares Somos miembros fundadores de CharIN

Junto con algunos fabricantes de automóviles líderes y TÜV SÜD, desde 2015 somos uno de los miembros fundadores de la Charging Interface Initiative (CharIN). Con sus más de 300 miembros, esta organización es la principal asociación mundial que promueve estándares de recarga uniformes, como el Combined Charging System (CCS), el North American Charging Standard (NACS) y el Megawatt Charging System (MCS).