Novedades

Descubra cómo nuestros nuevos productos le ayudan a planificar e implantar sus aplicaciones.
Descubra las novedades de producto y lo más destacado de Phoenix Contact.

Resumen de las pequeñas y grandes innovaciones

Nuestros ingenieros desarrollan nuevos productos continuamente. Descubra nuestras innovaciones en tecnología de conexión, tecnología de conexión de equipos, así como en tecnología de automatización.

  • Filtros:

145 resultados

Solución de migración VARIOFACE flotando en el espacio
Cableado del sistema para sistemas de control

Actualización a Siemens SIMATIC® ET 200SP HA

Rápida migración Plug and Play sin recableado, para una integración perfecta y un tiempo de inactividad mínimo.

Fuentes de alimentación STEP POWER para equipos KNX en el carril DIN
Fuentes de alimentación para el carril DIN

Alimentación de bus STEP POWER para KNX

Para la automatización de edificios con total transparencia gracias a la pantalla a color y fiabilidad gracias a la reactancia activa.

Fuente de alimentación STEP POWER sobre el carril DIN
Fuentes de alimentación para el carril DIN

Alimentación y carga a través de USB-PD

Mediante los puertos USB pueden alimentarse tanto pasarelas de enlace, Raspberry Pi, así como otros componentes Smart Home.

Fuentes de alimentación con índice de protección IP67
Fuentes de alimentación con índice de protección IP67

Alimentación y protección fiables

Fuentes de alimentación conmutadas IP67 con y sin protección de equipos. Sencillas, rápidas de instalar y de configuración intuitiva.

Puesta en servicio del controlador de carga AC CHARX control modular mediante una app para smartphone
Controles de carga AC

App móvil para controles de carga AC

Puesta en servicio rápida y segura de puntos de recarga AC – con la nueva app para CHARX control modular.

Arrancador de velocidad variable en el carril DIN hasta 7,5 kW
HIGHLIGHT
Arrancadores de velocidad

Arrancador de velocidad variable de hasta 7,5 kW

El CONTACTRON Speed Starter, ahora también conmuta y controla motores de hasta 7,5 kW.

Bornas de paso y de varios conductores Push-X en 4 mm²
Bornas de paso, bornas de varios conductores y bornas de varios pisos

Bornas para carril Push-X XT 4...

Las bornas para carril Push-X permiten el cableado uniforme de secciones de cable de entre 0,34 y 25 mm².

Dispositivo de protección contra sobretensiones estrecho para el sistema de barras colectoras de 40 mm con toma de tensión integrada
Protección contra sobretensiones para la fuente de alimentación

Cabe en el hueco más estrecho

El nuevo descargador combinado contra rayos y sobretensiones FLT-SEC-ZP2...-SV con toma de tensión integrada para el sistema de barras colectoras de 40 mm.

PRC 20 con conexión crimpada
Conectores para instalaciones

Conectores para instalaciones con conexión crimpada

Los conectores para instalaciones PRC 20 con conexión crimpada aceleran la producción semiautomática y totalmente automática.

Entradas de carga NACS para vehículos CHARX connect universal
Disponible en Q3/2026
Entradas de carga para vehículos

Entradas de carga NACS universales para 800 A

Las entradas de carga NACS de la familia CHARX connect universal permiten la High Power Charging de utilitarios con 800 A.

Módulo de potencia TRIO POWER para el montaje en rack
HIGHLIGHT
Fuentes de alimentación para montaje en rack

Fuente de alimentación para montaje en rack de 19"

Electrónica de potencia bidireccional TRIO POWER para diferentes aplicaciones.

Interruptores sistémicos para protección de equipos bipolares PTCB TM sobre carril DIN
Interruptores de protección magnetotérmicos

Interruptores sistémicos para protección de equipos PTCB TM

Interruptores magnetotérmicos para protección de equipos de 2 polos para seguridad y aislamiento de conformidad con la norma.

PLCnext Control de la serie Catan
Controles de edificios

La nueva generación del control de edificios

El sistema de control para la automatización de edificios abierto permite la ejecución de apps de la PLCnext Store.

Medidor de energía multifuncional con pantalla para el carril DIN
Tecnología de medición de energía y potencia

Medición de energía en la automatización de edificios

Registre de forma eficiente los datos energéticos e intégrelos en la automatización de edificios a través de la interfaz BACnet.

Mesa de montaje con inclinación y altura ajustables con placa de montaje
HIGHLIGHT
Sistemas de estación de trabajo

Mesa de montaje ajustable en altura

Mesa de montaje móvil, con inclinación y altura ajustables para trabajar de forma ergonómica en la fabricación de armarios de control.

CMU-DC en el carril DIN
HIGHLIGHT
Tecnología de medición de energía y potencia

Monitorización de corriente simplificada

Práctica monitorización de corriente con una anchura de solo 8 mm.

Dispositivo de protección contra sobretensiones FLT-SPP de tipo 1+2+3 flotante montado sobre carril DIN
HIGHLIGHT
Protección contra sobretensiones para la fuente de alimentación

Máxima potencia en la protección contra sobretensiones

Máximo rendimiento y seguridad para aplicaciones exigentes: capacidad de derivación de 100 kA en un diseño compacto.

Módulo DALI para el control de edificios
Controles de edificios

Módulo DALI para el control de edificios

El módulo añade cuatro líneas para actuadores y sensores DALI a un control de edificios de la familia de productos Catan.

Módulo de E/S con entradas y salidas digitales
Sistemas de E/S remotos

Módulo de E/S con entradas y salidas digitales

El módulo de mezcla digital registra o conmuta hasta 16 señales digitales de 24 V DC.

Módulo de medición de potencia
Sistemas de E/S remotos

Módulo de E/S para la medición de potencia trifásica

El módulo de E/S compacto mide de forma eficiente potencias trifásicas en una anchura de solo 15 mm.

Descargador de corrientes de rayo de tipo 1 para instalaciones fotovoltaicas montadas en un carril DIN
Protección contra sobretensiones para instalaciones fotovoltaicas

Protección contra rayos enchufable para instalaciones fotovoltaicas

VAL-SPP-T1-1500DC-PV: protección modular para instalaciones fotovoltaicas de hasta 1500 V. Segura, certificada y con facilidad de mantenimiento.

Distintos pulsadores, interruptores e indicadores luminosos
Pulsadores, interruptores e indicadores luminosos

Pulsadores, interruptores e indicadores luminosos

Para un sistema de control seguro, una señalización clara y un manejo fiable en el armario de control y en el panel de control.

Relé de seguridad compacto PSRcompact
Relés de seguridad

Relés de seguridad compactos

Máxima seguridad de máquinas en un espacio especialmente reducido con los relés de seguridad PSRcompact con certificación TÜV.

Relés de seguridad multifuncionales PSRuni
HIGHLIGHT
Relés de seguridad

Relés de seguridad multifuncionales

Monitorización de hasta cuatro funciones de seguridad en un solo equipo.

Clavija de prueba y regleta de clavijas de prueba del sistema enchufable de prueba FAME LPIT
HIGHLIGHT
Sistema enchufable de prueba

Sistema enchufable de prueba para sensores de señales pequeñas

FAME LPIT permite comprobar sensores de señales pequeñas en instalaciones de conmutación de AT y MT.

Regletero de bornas, cables y soportes finales rotulados de forma sostenible
HIGHLIGHT
Material de rotulación

Soluciones de rotulación sostenibles

Las marcas sostenibles reducen la huella de carbono de un armario de control manteniendo la misma alta calidad.

Fuente de alimentación TRIO POWER sobre el carril DIN
Fuentes de alimentación para el carril DIN

Solución Plug and Play compacta

La fuente de alimentación ideal con 72 V DC en la salida para aplicaciones en la tecnología de accionamiento.

Cables de carga CCS de tipo 1 no refrigerados CHARX connect professional
Cables de carga DC

Cables de carga CCS de tipo 1 para 500 kW

Los cables de carga HPC no refrigerados CHARX connect professional ahora también están disponibles con conectores CCS de tipo 1.

Conectores híbridos para acumuladores de energía
Conectores para acumuladores de energía

Conectores híbridos para acumuladores de energía

El conector híbrido confeccionable ofrece una conexión fiable de los contactos de potencia y señal.

Conectores para equipos M8 y M12 SMD
Conectores circulares

Conectores para equipos M8 y M12 para SMT

Conectores para equipos M8 y M12 para señales, datos y potencia para la integración en el proceso de soldadura SMT.

Conectores para equipos de potencia M12 Push-Pull
Conectores circulares

Conectores para equipos de potencia M12 Push-Pull

Con los conectores para equipos M12 Push-Pull podrá transmitir corrientes y tensiones elevadas en un espacio de instalación reducido.

Actualización de software para controles de carga AC CHARX control modular
Controles de carga AC

Controles de carga AC ahora con Plug and Charge

Con la versión de software 1.9 para CHARX control modular, a partir de ahora los controladores son compatibles con Plug and Charge.

Cubierta de ranura plana para proteger una ranura de E/S no utilizada
Tecnología de control

Cubierta de ranura plana

Protección de una ranura Axioline Smart Element no utilizada.

Entrada de carga CCS para vehículos CHARX connect advanced con controlador de carga integrado
HIGHLIGHT
Disponible en Q3/2026
Entradas de carga para vehículos

Entradas de carga CCS con control de carga integrado

Único en el mundo: CHARX connect advanced es la primera entrada de carga CCS para vehículos con un controlador de carga integrado.

Módulo de E/S para el control de edificios
Controles de edificios

Módulo de E/S para el control de edificios

El módulo de ampliación añade 24 canales de E/S de configuración flexible a un control de edificios.

Módulo de batería de litio de 716 Wh
Módulos de baterías

Módulo de batería de litio con tecnología IQ

El nuevo módulo de batería de litio con una capacidad de 716 Wh también proporciona una protección duradera para grandes cargas.

Módulos wifi 6 industriales
HIGHLIGHT
Industrial Wireless

Módulos WLAN con wifi 6/6E

La nueva generación de módulos WLAN con wifi 6/6E permiten la comunicación en tiempo real y admiten redes de gran tamaño.

PLCnext Control – AXC F 1252
Tecnología de control

PLCnext Control para pequeñas tareas

PLCnext Control modular es la solución de acceso moderna al mundo de la PLCnext Technology.

Juego de soportes de pilas OCS BAT HOLD integrado en una caja OCS
Cajas de campo

Soporte de la pila

El soporte OCS BAT HOLD es adecuado para la fijación segura de pilas en el rango de 72 a 720 Wh.

Familia de bornas para carril XT 1,5
HIGHLIGHT
Bornas para carril

Bornas para carril con Push-X Technology

Descubra las nuevas bornas para carril Push-X con una sección nominal de 1,5 mm².

Conectores para datos M12 Push-Pull para aplicaciones Ethernet
Cables de datos

Cables de red M12 Push-Pull

Los conectores M12 Push-Pull confeccionados para aplicaciones Ethernet convencen por su sencilla instalación.

Caja de strings de ejemplo con seccionador de carga
Protección contra sobretensiones para instalaciones fotovoltaicas

Cajas de strings para instalaciones fotovoltaicas

Desconexión segura de instalaciones de cubierta fotovoltaicas en caso de incendio gracias al seccionador de carga de bomberos.

Conectores M12 Push-Pull de ocho polos
Cables de señales y potencia

Conectores M12 Push-Pull de ocho polos

Los conectores M12 Push-Pull preconfeccionados ofrecen un cableado de señales seguro y una instalación sencilla.

El primer conector M17 conforme a la norma IEC
HIGHLIGHT
Conectores circulares

Conectores M17 conforme a la norma IEC

Conector híbrido M17 PRO conforme a la norma IEC 61076-2-117 con bloqueo rápido ONECLICK.

Conectores para placa de circuito impreso PC 16
Conectores para placa de circuito impreso

Conectores con protección contra contactos accidentales y conexión por tornillo

Los conectores de la serie PC 16 HC con protección contra contactos accidentales ampliada están disponibles ahora también con conexión por tornillo.

Conectores para equipos M23 HYBRID para procesos de soldadura
Conectores circulares

Conectores híbridos M23 para la placa de circuito impreso

Los nuevos conectores para equipos M23 HYBRID para procesos de soldadura transmiten datos, señales y potencia de forma fiable.

Contactor y relé de potencia en el carril DIN
Contactores semiconductores

Contactores semiconductores trifásicos

Los contactores semiconductores conmutan de manera silenciosa, sin desgaste y sin carga en el paso por cero con altas frecuencias de conmutación.

Relés de instalación y contactores de instalación en el carril DIN
Relés de instalación y contactores de instalación

Contactores y relés de instalación

Los contactores y relés de instalación de uso versátil conmutan altas corrientes de carga de forma fiable y eficiente.

Contadores de energía AC con homologación MID
Tecnología de medición de energía y potencia

Contadores de energía AC con homologación MID

Los contadores de energía AC EMpro con homologación MID según 2014/32/UE permiten facturar los datos energéticos a los centros de costes de manera exacta.

Dispositivo de montaje para la fabricación de regleteros de bornas
Sistemas de estación de trabajo

Dispositivo de montaje

Con nuestro dispositivo de montaje ergonómico, podrá fabricar regleteros de bornas de forma cómoda y segura.

Fuente de alimentación TRIO POWER
Fuentes de alimentación para montaje mural

Fuentes de alimentación para montaje mural

Fuentes de alimentación TRIO POWER compactas con una potencia de hasta 2,5 kW y tecnología de conexión push-in.

Interfaz de datos para armarios de control y equipos
Tomas de corriente de armario de control e interfaces de servicio

Interfaz de datos para armarios de control y equipos

Nuestras interfaces de servicio de datos (DSI) simplifican considerablemente las tareas de mantenimiento en armarios de control y equipos.

Interruptores de seguridad magnéticos PSR-MIS
Interruptores de seguridad

Interruptores de seguridad magnéticos

Detección segura del estado de dispositivos de seguridad de disyunción móviles.

Interruptores sistémicos para protección de equipos PTCB TM con monitorización de corriente apilable en carril DIN
HIGHLIGHT
Interruptores de protección magnetotérmicos

Interruptores sistémicos para protección de equipos PTCB TM

Los interruptores de protección magnetotérmicos ofrecen una protección fiable y un manejo sencillo en una anchura de 8 mm.

Marcos para soporte de módulos click-in para conectores industriales
HIGHLIGHT
Conectores industriales

Marcos para soporte de módulos click-in para conectores industriales

Con HEAVYCON, la configuración individual y el uso de conectores industriales no requieren ningún tipo de herramienta.

Módulo de relé ultracompacto con guías forzadas en el carril DIN
Relés de acoplamiento

Módulos de relé ultracompactos con guías forzadas

El módulo de relé ultracompacto RIFLINE complete con seis contactos de guías forzadas y tecnología de conexión push-in.

PLCnext Control para aplicaciones energéticas
HIGHLIGHT
Tecnología de control

PLCnext Control para aplicaciones energéticas

Tecnología de control y telecontrol escalable, segura y modular basada en la PLCnext Technology.

Rugged-Serie WP-6000
HMI

Paneles web robustos para entornos adversos

Paneles web robustos para entornos exigentes. Descubra los nuevos paneles web resistentes de la serie 6000.

Protección contra sobretensiones para sistemas de alimentación norteamericanos instalada sobre un carril DIN
Protección contra sobretensiones para la fuente de alimentación

Protección para sistemas de alimentación NEMA

VAL-US-SPP: protección contra sobretensiones fiable para América del Norte, UL Listed, innovadora y fácil de integrar.

Control de edificios ILC 2250 BI
Controles de edificios

Sistema de control para la automatización de edificios centralizada

La familia de productos ILC 2x50 BI se ha ampliado para incluir una clase de potencia mayor.

Módulo de alimentación para el sistema de interruptores para protección de equipos CAPAROC con interfaz EtherCAT
Interruptores de protección electrónicos

Sistema de interruptores para protección de equipos CAPAROC

Módulo de alimentación con interfaz EtherCAT.

Módulo de alimentación para el sistema de interruptores para protección de equipos CAPAROC con interfaz Modbus/TCP
Interruptores de protección electrónicos

Sistema de interruptores para protección de equipos CAPAROC

Módulo de alimentación con interfaz Modbus/TCP.

Sistema de relés remoto con capacidad de red PLC-INTERFACE Ethernet Gateway en carril DIN
HIGHLIGHT
Sistema de relés remoto

Sistema de relés remoto con capacidad de red

El sistema de relés remoto, con conexión multiprotocolo, para aplicaciones sencillas con hasta 56 canales de E/S.

Módulo TRIO CAP con capacidad integrada en el carril DIN
SAI DC

Solución Plug and Play contra fallos de red

El módulo de capacidad proporciona energía para cubrir los fallos de red en el acumulador de energía sin mantenimiento.

Cables de carga NACS para la carga DC con hasta 500 kW
HIGHLIGHT
Cables de carga DC

Cables de carga NACS para la carga DC hasta 500 kW

Los conectores de carga HPC no refrigerados CHARX connect professional están disponibles ahora también para el estándar de carga NACS.

Cajas para electrónica con simulación térmica
HIGHLIGHT
Cajas para carril DIN

Cajas para electrónica con simulación térmica

Cajas para electrónica con refrigeración pasiva y diseños de placas de circuito impreso optimizados térmicamente: configuradas, simuladas e implementadas con precisión, para una mayor densidad de potencia.

Columnas de señalización con 9 y 15 segmentos luminosos
Luces de señalización

Columna de señalización configurable con IO-Link

Las nuevas columnas de señalización en dos tamaños comunican los estados de la máquina y de la instalación mediante IO-Link.

Conectores placa a placa de la serie FP 0,8 SL
Conectores placa a placa

Conectores placa a placa sin apantallar en paso de 0,8 mm

Con los conectores placa a placa FINEPITCH FP 0,8 SL se ofrecen variantes sin apantallar de la serie FP 0,8.

VL3 UPC 2440 EDGE
Edge Computing

El nuevo dispositivo Edge

El nuevo dispositivo Edge VL3 UPC 2440 EDGE ofrece una sencillez y apertura sin igual para los sistemas de control PLC.

Entradas de carga CCS de tipo 2 CHARX connect universal con salida de cables lateral
Entradas de carga para vehículos

Entradas de carga CCS con salida de cables lateral

Las entradas de carga CCS de tipo 2 CHARX connect universal ahora también están disponibles con una salida de cables de 90°.

Actualización de software para controles de carga AC CHARX control modular
Controles de carga AC

Los controles de carga AC simplifican la ley de calibración

La versión de software 1.8 para CHARX control modular acorta considerablemente el proceso de certificación de la ley de calibración.

Luces de señalización en forma de pequeños puntos y torres
Luces de señalización

Luces de señalización para aplicaciones inteligentes

Dos diseños en un diseño orientado a la aplicación especialmente desarrollado para el montaje M22.

Módulo de insertos de contactos para aplicaciones de alta corriente
Conectores industriales

Módulos de insertos de contactos de potencia HEAVYCON

Cablee modularmente aplicaciones de alta corriente de hasta 300 A y cree su propia interfaz personalizada.

Dos routers de radiotelefonía móvil para exteriores
HIGHLIGHT
Routers industriales y ciberseguridad

Routers de radiotelefonía móvil para exteriores

Los routers de radiotelefonía móvil para exteriores industriales conectan a la red de radiotelefonía móvil equipos compatibles con la red en todo el mundo.

Sets de interruptores para protección de equipos CAPAROC
Interruptores de protección electrónicos

Sets CAPAROC para un inicio rápido

Los nuevos interruptores para protección de equipos permiten un inicio rápido para la protección de ocho circuitos eléctricos.

Soporte para módulos fotovoltaicos POS Panelfix en un poste
Cajas de campo

Soporte para módulos fotovoltaicos POS Panelfix

Soporte para módulos fotovoltaicos para el montaje rápido y seguro de varios paneles de 20 a 200 Wp.

Tapa de protección para entradas de carga CCS CHARX connect universal
Entradas de carga para vehículos

Tapas de protección para entradas de carga CCS

Las tapas de protección proporcionan una protección IPX5 para la zona de contacto de las entradas de carga CCS CHARX connect universal.

Nueva generación de tomas de carga CHARX connect modular de tipo 2
Tomas de carga para infraestructuras

Tomas de carga AC con profundidad de construcción reducida

Las nuevas tomas de carga CHARX connect modular de tipo 2 se instalan en la placa de circuito impreso de la estación de recarga para ahorrar espacio.

Logotipo de Virtual PLCnext Control
HIGHLIGHT
Sistema de control virtual

Virtual PLCnext Control

Virtual PLCnext Control: una solución de control para una mayor flexibilidad, escalabilidad e independencia.

TRIO DC UPS con y sin interfaz en el carril DIN
SAI DC

Alta disponibilidad durante los cortes de electricidad

Maximice la disponibilidad de la planta con el TRIO UPS.

Fuente de alimentación UNO POWER para el carril DIN
Fuentes de alimentación con funcionalidad básica

Baja potencia con conexión push-in

Fuentes de alimentación compactas con conexión push-in para potencias de 30 a 90 W.

Bornas para carril enchufables con tecnología Push-X en un carril DIN
Bornas enchufables

Bornas para carril enchufables con Push-X

Aumente su eficiencia con la innovadora conexión Push-X en combinación con la zona de enchufe COMBI.

Cables de carga HPC refrigerados CHARX connect professional para hasta 1000 kW
Cables de carga DC

Cables de carga CCS para hasta 1000 kW

Los nuevos conectores de carga HPC CHARX connect professional transmiten hasta 1 MW gracias a un nuevo concepto de refrigeración.

Axioline E – cajas de E/S IO-Link digitales IP65 / 67, DIO8, DI8
Sistemas de E/S remotos

Caja de E/S IO-Link para la instalación en campo

Equipos de E/S para la conexión directa a un maestro IO-Link para el registro y la salida de señales IO-Link.

Conectores para equipos M12 acodados para THR
Conectores circulares

Conector para equipos M12 acodado para THR

El conector para equipos M12 acodado para la producción automatizada permite procesos de montaje eficaces.

Conectores de polos de batería para acumuladores domésticos
Conectores para acumuladores de energía

Conectores de polos de batería para acumuladores domésticos

Los conectores para aplicaciones de acumuladores domésticos son especialmente adecuados para su uso en inversores de baterías.

Visión general del sistema de los conectores para placa de circuito impreso de la serie XPC
Conectores para placa de circuito impreso

Conectores para placa de circuito impreso con tecnología Push-X

Con la tecnología Push-X, los conductores flexibles y rígidos pueden conectarse directamente de forma rápida y sencilla.

Controladores de velocidad y de parada PSR-MM20
Controladores de velocidad y de parada

Controladores de velocidad y de parada

Monitorización de movimientos segura de piezas giratorias en instalaciones y máquinas.

Distribuidores de energía de la serie PRC 20
Conectores para instalaciones

Distribuidores de energía enchufables hasta 20 A

El distribuidor de energía ya confeccionado permite una fácil instalación con los conectores de la serie PRC 20.

Entradas de carga CCS confeccionadas de forma personalizada CHARX connect universal
Entradas de carga para vehículos

Entradas de carga CCS confeccionadas de forma personalizada

Por primera vez, ofrecemos las entradas de carga CCS tipo 2 CHARX connect universal con un juego de cables confeccionado.

Impresora de tarjetas de inyección de tinta UV de bajo mantenimiento
Impresoras UV LED

Innovadora impresora de inyección de tinta UV

Rotulación eficaz de tarjetas con la impresora de inyección de tinta UV BLUEMARK E.CARD de bajo mantenimiento.

Latiguillos RJ45 de colores
Cables de datos

Latiguillos RJ45 de colores

Los nuevos latiguillos de colores de la serie RJ45 BUILDING son adecuados para aplicaciones CAT6A.

Módulo de baterías de litio en carril DIN
Módulos de baterías

Módulos de baterías de litio con tecnología IQ

Los nuevos módulos de baterías de litio, con una capacidad de hasta 284 Wh, también proporcionan una protección duradera para grandes cargas.

Parte inferior de la caja ICS
Cajas para carril DIN

Parte inferior de la caja de la serie ICS

La parte inferior de la caja, de 50 mm de anchura, ofrece la mayor superficie posible para las placas de circuito impreso de la serie ICS.

Protección contra sobretensiones para aplicaciones APL sobre carril DIN
Protección contra sobretensiones para la tecnología MCR y señales

Protección contra sobretensiones para aplicaciones APL

Phoenix Contact amplía TERMITRAB complete con dos variantes de protección contra sobretensiones para aplicaciones APL.

Red de resistencias para detectores de proximidad
Red de resistencias para detectores de proximidad

Red de resistencias para detectores de proximidad

La red de resistencias se utiliza para la monitorización de fallos de línea de contactos flotantes y detectores de proximidad.

Sensor de humedad del suelo LoRaWAN
Industrial Wireless

Sensor de humedad del suelo LoRaWAN

El sensor de humedad del suelo LoRaWAN puede utilizarse para determinar el estado actual del suelo.

Sistema de estación de trabajo asistido por software para el equipamiento de carriles DIN
Sistemas de estación de trabajo

Sistemas de estación de trabajo modulares

clipx BASIC line facilita la creación de su estación de trabajo personalizada para trabajar con eficacia.

Energy Management Service - On-Premises en un monitor con medidores de energía y EPC
Tecnología de medición de energía y potencia

Software de gestión de la energía

El Energy Management Service - On-Premises es la solución perfecta para su monitorización de energía local.

Fuente de alimentación UNO POWER para el carril DIN
Fuentes de alimentación con funcionalidad básica

Solución para la infraestructura de recarga

Fuente de alimentación de 12 V compacta especialmente desarrollada para el uso en la infraestructura de recarga.

Switches gestionados en el formato de 19"
Switches Ethernet industrial

Switches gestionados en el formato de 19"

La serie FL SWITCH 5900 ofrece un alto rendimiento de datos, amplias funciones de seguridad y modernos mecanismos TSN.

Fuente de alimentación TRIO POWER para el carril DIN
Fuentes de alimentación con funcionalidad estándar

TRIO POWER para la fabricación de maquinaria

La solución Plug and Play compacta para el armario de control: desembalar, conectar y listo.

Termination Carrier para Siemens ET200SP HA
Maniobra de señales para sistemas de E/S estándar

Termination Carrier para Siemens ET200SP HA

Plug and Play: el Termination Carrier conecta equipos de carril DIN con el Siemens SIMATIC ET200SP HA.

Toma de corriente de armario de control con interfaces USB en un carril DIN
Tomas de corriente de armario de control e interfaces de servicio

Tomas de corriente con interfaces USB

Las tomas de corriente de armario de control permiten una fuente de alimentación sencilla a través de varias interfaces de equipo.

Acoplador IO-Link – Equipo base
Industrial Wireless

Transmisión de energía y datos sin contacto

Conecte equipos IO-Link al sistema de control sin contacto, fácilmente y sin mantenimiento.

Protección contra sobretensiones de un canal en un carril DIN
Protección contra sobretensiones para la fuente de alimentación

VALVETRAB SPP – sencillo y seguro

Seguridad y eficacia especialmente elevadas: VALVETRAB SPP ahora disponible en versión unipolar con diferentes niveles de tensión.

Bornas para placa de circuito impreso push-in para BC 17,8
Cajas para carril DIN

Bornas para placa de circuito impreso push-in

Bornas para placa de circuito impreso push-in de las series FKDSO 1,5 y FKDSO 2,5 para cajas para electrónica BC 17,8 (1 unidad de división).

Conectores RJ45 para placa de circuito impreso filtrados
Conectores para datos

Conectores RJ45 para placa de circuito impreso filtrados

Los conectores RJ45 para placa de circuito impreso con transmisor integrado son adecuados para procesos de soldadura por ola y por reflujo.

Conectores con protección contra polaridad inversa de la serie BPC
Conectores para acumuladores de energía

Conectores de polos de batería

Los conectores con protección contra polaridad inversa BPC ofrecen una flexibilidad y seguridad especialmente altas al conectar módulos de baterías.

Control de carga para vehículos CHARX control vehicle
Controles de carga para vehículos

Control de carga para vehículos para la carga CCS

CHARX control vehicle se encarga de la comunicación de alto nivel entre la estación de recarga y el vehículo eléctrico.

Luminaria para el armario de control LED con toma de corriente
Luminarias para el armario de control

Luminaria para el armario de control LED con toma de corriente

La luz puede utilizarse universalmente gracias a su amplio rango de entrada AC y tomas de corriente específicas para cada país.

VL3 FPM con diferentes tamaños de pantalla
Monitores táctiles

Monitores táctiles de pantalla plana

VL3 FPM son monitores táctiles de pantalla plana de 10,1 a 23,8 pulgadas, que amplían la cartera de PC de panel VL3.

Módulo de E/S para el registro de temperatura para el sistema de E/S remotas Axioline F
Sistemas de E/S remotos

Módulo de E/S para el registro de temperatura

Conexión de sondas de temperatura de resistencia (RTD) para el sistema de E/S Axioline F.

Módulos de E/S para el registro de temperatura para el sistema de E/S remotas Axioline P
Sistemas de E/S remotos

Módulos de E/S para el registro de temperatura

Conexión de sondas de temperatura de resistencia (RTD) para el sistema de E/S remotas Axioline P.

Partes superiores con conexión push-in para cajas para electrónica de la serie BC modular
Cajas para carril DIN

Partes superiores de la caja configurables para conexión push-in

Con las partes superiores de la caja de la serie BC modular disfrutará de un manejo cómodo gracias a la conexión push-in en la parte frontal de la caja.

Relé de seguridad con seguridad intrínseca PSR-MC35 Ex i
Relés de seguridad

Relés de seguridad para la zona Ex

Monitorización de emisores de señales seguros en entornos potencialmente explosivos.

Sistema de cajas ME-IO Slim para sistemas de control compactos
Cajas para carril DIN

Sistema de cajas para sistemas de control compactos

ME-IO Slim, con una anchura del módulo de solo 12 mm, es especialmente adecuado para sistemas de control y sistemas de E/S estrechos.

Soporte para placa EVA para UM-BASIC/-PRO
Cajas para carril DIN

Sistema de sujeción flexible de placas de circuito impreso

El soporte para placa EVA para UM-BASIC/-PRO puede utilizarse para fijar placas de circuito impreso de diferentes tamaños.

Switches gestionados para entornos exigentes
Switches Ethernet industrial

Switches gestionados robustos

Los switches de capa 2 de la gama Raptor son ideales para aplicaciones en entornos exigentes.

Uso del bloque de corte cero para cortes cero en carriles DIN perforados con el cortador de carriles DIN
Cortadores de perfiles y carriles

Bloque de corte cero para cortador de carriles DIN

Utilice el bloque de corte cero para realizar rápidamente cortes cero reproducibles en carriles DIN perforados.

Caja distribuidora M12 Push-Pull con conexión de cubierta enchufable
Cajas distribuidoras

Cajas distribuidoras M12 Push-Pull

Ahorre tiempo en el cableado. Conecte el cable principal y los conectores M12 de forma segura sin herramientas.

Módulo de insertos de contactos con función para conectores industriales
Conectores industriales

Carcasa empotrada con rosca para atornillar

Ahorre mucho tiempo durante el montaje. HEAVYCON D7 se monta ahora cómodamente en el recorte de pared M25/M32.

Conectores CONNEXIS con Push-in Technology
Conectores cable a placa para confección de cables

Conectores cable a placa con Push-in Technology

Los conectores para placa de circuito impreso CONNEXIS con conexión push-in simplifican y agilizan el montaje sin herramientas.

Convertidor de corriente ECM-UC con gestión basada en web en carril DIN
Convertidores de corriente

Convertidores de corriente con gestión basada en web

Configuración intuitiva mediante gestión basada en web y medición precisa con una exactitud <0,5 %.

Descargador de corrientes de rayo/protección contra sobretensiones VAL-MB-T1/T2-1000DC-2+V-R
Protección contra sobretensiones para la fuente de alimentación

Descargador de corriente de rayo para redes de corriente continua

El nuevo VAL-MB-DC-T1/T2... protege las aplicaciones de hasta 1000 V DC de los daños causados por corrientes de rayo y sobretensiones.

Elemento base de protección contra sobretensiones vacío para la protección de inversores para tres rastreadores MPP, montado en un carril DIN
Protección contra sobretensiones para instalaciones fotovoltaicas

Elemento de base para aplicaciones fotovoltaicas

Instalación segura y que ahorra espacio para aplicaciones fotovoltaicas con inversores para tres rastreadores MPP.

Empalmador de cables enchufable HEAVYCON CME
Conectores industriales

Empalmador de cables enchufable

HEAVYCON CME ofrece una mayor eficiencia en el cableado del armario de control mediante la simple conexión de mazos de cables.

Fuente de alimentación TRIO&nbsp;POWER para el montaje mural
Fuentes de alimentación para montaje mural

Fuentes de alimentación para el montaje mural

Esta fuente de alimentación compacta con una potencia de hasta 2,5 kW se utiliza en una amplia gama de aplicaciones.

Interruptores de protección DC CONTACTRON ELR HDC en el carril DIN
Arrancadores de motor y equipos de conmutación electrónicos

Interruptor de protección DC multifuncional

El CONTACTRON ELR HDC con tecnología híbrida para proteger, supervisar y conmutar cargas DC elevadas.

Axioline Smart Elements con interfaz serie (RS-232/RS-485) y funciones ampliadas
Sistemas de E/S remotos

Módulos de E/S con interfaz serie

Axioline Smart Elements con interfaz serie y funciones ampliadas.

Módulo de insertos de contactos con función para conectores industriales
Conectores industriales

Módulos de insertos de contactos con función

La zona de interrupción y el foso puenteado permiten puentear, desconectar y asegurar la potencia directamente en campo.

PC de panel compactos con tecnología de procesador de última generación
PC de panel

PC de panel compactos

Los VL3 PPCS combinan el diseño de las HMI xP 6000 con la tecnología de VL3 UPC.

Software MARKING system abierto en el monitor del PC
Software para la fabricación de armarios de control

Potente software de rotulación

Realización eficaz y sencilla de proyectos de marcado con el software de rotulación MARKING system.

Interruptores electrónicos para protección de equipos CAPAROC
Interruptores de protección electrónicos

Protección contra sobrecorriente para corrientes de carga de hasta 20 A

Los nuevos módulos del sistema de interruptores para protección de equipos CAPAROC ahora también protegen sus consumidores hasta 20 A.

CLT-10P/2-MOV-230V-I montado en carril DIN
Protección contra sobretensiones para la tecnología MCR y señales

Protección contra sobretensiones para señales de 230 V

El nuevo conector CLIXTRAB CLT-10P/2-MOV-230V-I-P protege las señales de 230 V de forma segura y eficaz contra sobretensiones.

Varios cargadores para el suministro de diferentes piezas y componentes
Sistemas de estación de trabajo

Sistema de cargador modular

Sistema de cargador modular para el suministro eficiente de componentes para el montaje de armarios de control.

MARKING Configurator abierto en el monitor de un PC
Material de rotulación

Soluciones de marcado individuales

Configuración sencilla de soluciones de marcado con rotulación personalizada con el MARKING Configurator.

Acopladores remotos y base NearFi
Industrial Wireless

Transmisión de energía y datos sin contacto

Nuevas variantes NearFi con más alcance, hasta 100 mm, y más potencia, hasta 100 W.

Cables de carga NACS CHARX&nbsp;connect&nbsp;eco para corrientes AC de hasta 80&nbsp;A
Cables de carga AC

Cables de carga NACS para la carga AC de hasta 80 A

Los cables de carga NACS CHARX connect eco cuentan con la certificación UL, cumplen la normativa SAE y ofrecen la máxima seguridad.

Caja de E/S Axioline E-IO-Link para la instalación en campo
Sistemas de E/S remotos

Caja de E/S IO-Link para la instalación en campo

Equipo de E/S para la conexión directa a un maestro IO-Link para el registro y la salida de señales IO-Link.

Visión general de los tres tamaños para Monitoring Case Systems MCS
Cajas de campo

Monitoring Case System (MCS)

Caja vacía sofisticada para aplicaciones de sensores y aplicaciones IoT/IIoT.

Módulo de E/S con dos entradas de contador para el sistema de E/S remotas Axioline F
Sistemas de E/S remotos

Módulo de E/S con dos entradas de contador

El módulo de E/S registra y procesa secuencias de impulsos rápidas de sensores.

Axioline Smart Elements – Módulo de entrada de E/S para señales de 48 V DC
Sistemas de E/S remotos

Módulo de E/S digital

Módulo de entrada digital compacto para registrar señales de 48 V DC para PLCnext Control y acopladores de bus.

Solución de sistema fotovoltaico de la serie POS
Cajas para exteriores POS

Solución de sistema fotovoltaico de la serie POS

POS (sistema Pico Off Grid) es una solución robusta basada en un panel fotovoltaico con varias clases de potencia hasta 190 Wp.

Switch Ethernet-APL
Switches Ethernet industrial

Switches Ethernet-APL para la industria de procesos

Los switches Ethernet-APL permite la conexión Ethernet de dos hilos de equipos y sensores en la zona Ex.