Este año, Phoenix Contact se centra en cuatro temas: Power Reliability, automatización segura, fabricación de armarios de control eficiente y tecnología de conexión integrada. La empresa familiar expondrá por primera vez sus productos y soluciones en el pabellón de automatización 27, estand G26, en consonancia con el nuevo concepto de exposición de la Hannover Messe.
Noticias Conozca con nuestras últimas noticias los productos y las tecnologías, nuestra empresa, el desarrollo empresarial estratégico y el compromiso sostenible. Puede descargar fácilmente información de prensa e imágenes en el área de descargas.
- Filtros:
-
Área
-
Categoría de evento
-
Categoría de producto
Phoenix Contact en la Hannover Messe: todo gira en torno a sistemas energéticos estandarizados e interconectados
Nuevo punto de acceso con wifi 6 para la automatización industrial
Phoenix Contact amplía su cartera de productos inalámbricos industriales con nuevos puntos de acceso de la serie WLAN 2300, compatibles con las funciones wifi 6 según IEEE 802.11ax. Los equipos pueden utilizarse para crear redes WLAN eficaces y potentes con hasta 100 dispositivos por interfaz de punto de acceso virtual.
El nuevo arrancador de velocidad para motores de hasta 7,5 kW amplía las posibilidades de aplicación
El nuevo arrancador de velocidad de la serie CONTACTRON de Phoenix Contact es adecuado para motores de hasta 7,5 kW y ofrece un control de velocidad flexible, así como altos estándares de seguridad (SIL 3/PLe). Su manejo intuitivo y su sencillo cableado garantizan una rápida instalación.
Actualización Plug and Play sin necesidad de nuevo cableado: con VARIOFACE las señales de E/S se pueden migrar de forma rápida y segura
Con la nueva Varioface Migration Solution, Phoenix Contact presenta una solución completamente enchufable para una actualización eficiente del sistema de control ET 200SP HA. La integración es perfecta y no requiere modificaciones en el armario de control ni cambios en el cableado de campo existente.
Smart Ethernet Box con caja para exteriores mejorada y adaptador de cerradura
La Smart Ethernet Box de Phoenix Contact es un potente switch PoE para exteriores para entornos exigentes. Como novedad destacan las funciones de caja optimizadas y un adaptador de cerradura, que simplifican la instalación, el mantenimiento y la protección contra acceso.
Nuevas variantes de patch panel PP-RJ-... con IECEx y otras homologaciones
Los acreditados patch panel de la serie PP-RJ-... de Phoenix Contact se han ampliado con cuatro variantes PP-RJ-...-E. Los nuevos modelos son funcionalmente idénticos a las versiones anteriores, pero ofrecen un valor añadido decisivo: cuentan con todas las homologaciones pertinentes, como UL, UL HazLoc, DNV-GL, ATEX y ahora también IECEx.
La cartera de automatización de edificios Catan recibe la certificación Cradle to Cradle
La cartera de automatización de edificios Catan de Phoenix Contact fue el primer control de edificios en recibir el certificado de sostenibilidad de bronce Cradle to Cradle Certified®.
Novedad mundial en High Power Charging: Phoenix Contact integra por primera vez el control de carga directamente en una entrada de carga CCS
La entrada de carga CCS CHARX connect advanced de Phoenix Contact establece un nuevo estándar para la carga de vehículos eléctricos pesados – con sistema de control integrado, cables de alta tensión separables, menor esfuerzo de integración y gran garantía de futuro.
Nuevos cables de carga HPC para América del Norte: Phoenix Contact amplía la cartera con NACS y CCS de tipo 1 para la carga rápida de hasta 500 kW
Phoenix Contact presenta una cartera de productos de carga rápida DC ampliada para el mercado norteamericano, que ofrece nuevos cables de carga NACS y CCS de tipo 1, seguridad conforme a la norma, ergonomía robusta y una clara perspectiva de futuro.
SPS 2025: el primer armario de control del mundo generado con IA – fabricado por Phoenix Contact
El armario de demostración generado con IA, que se mostró por primera vez en la SPS 2025, se creó como un proyecto conjunto entre WSCAD, ABB, Phoenix Contact y häwa.
Tapas de protección para entradas de carga CCS – protección óptima con funciones inteligentes
Con la máxima protección y un manejo sencillo, establecen nuevos estándares para la aptitud para el uso diario de los utilitarios eléctricos: las nuevas tapas de protección para las entradas de carga CCS CHARX connect universal de Phoenix Contact.
Dispositivo de montaje ergonómico para la fabricación de regleteros de bornas
Con el dispositivo de montaje ergonómico BS-DIN Rail Fixture de Phoenix Contact se pueden fabricar regleteros de bornas de forma cómoda y segura. Las bornas atornillables fijan de forma fiable el carril DIN, de modo que dejan ambas manos libres para el equipamiento.
Conectores para equipos M8 y M12 para procesos de producción automatizados
Phoenix Contact amplía su surtido de conectores para equipos para la transmisión de datos, señales y potencia. Las nuevas variantes de los tamaños M8 y M12 son adecuadas para la integración directa en procesos de soldadura SMT.
Soporte para batería para cajas OCS y POS
El nuevo soporte para batería OCS Bat Hold de Phoenix Contact está especialmente diseñado para las cajas para electrónica de las series OCS y POS.
Los switches gestionados de Phoenix Contact reciben la certificación IEC 62443-4-2
Los switches gestionados de la familia de productos FL Switch 2000 de Phoenix Contact han sido certificados por TÜV Rheinland conforme a la norma IEC 62443-4-2. Esto confirma que los equipos cumplen los elevados requisitos de seguridad para sistemas de automatización.
Phoenix Contact alinea aún más sus estructuras a escala internacional y acerca su valor añadido a los mercados de venta
En la conferencia de prensa de Phoenix Contact de este año en la feria de automatización SPS, que tuvo lugar del 25 al 27 de noviembre en Núremberg, Ulrich Leidecker habló sobre las condiciones marco económicas en Alemania, que siguen siendo tensas.
El futuro del calor de proceso: Phoenix Contact establece un nuevo estándar para la automatización segura del calor de proceso industrial
El ecosistema PLCnext Technology de Phoenix Contact cumple ahora normas de aplicación mundial como DIN EN ISO 13577-2/4 y NFPA 85, 86, 87 para calor de proceso industrial.
Contactores y relés de instalación para edificios
Los contactores y relés de instalación se caracterizan por su alta fiabilidad y eficacia. Son especialmente adecuados para su uso en instalaciones eléctricas en el ámbito de la automatización de edificios.
Phoenix Contact amplía su gama de protección de equipos: protección magnetotérmica en una anchura de solo 8 mm
Con PTCB TM, Phoenix Contact lanza al mercado una nueva generación de interruptores para protección de equipos magnetotérmicos. Con una anchura de solo 8 mm, monitorización de corriente apilable y puenteabilidad directa con el sistema CLIPLINE complete, la familia de productos ofrece alta eficiencia y transparencia en el armario de control y es adecuada para aplicaciones industriales exigentes.
Cableado de señales sencillo con conectores M12 Push-Pull
Phoenix Contact amplía su gama de productos con cables de señal preconfeccionados de ocho polos con codificación A y conectores M12 Push-Pull. Permiten un cableado de señales rápido y sencillo.
Conectores M12 Push-Pull confeccionados para aplicaciones Ethernet
Phoenix Contact presenta los nuevos cables de red M12 Push-Pull, que permiten una transmisión de datos de alta velocidad sencilla y fiable para aplicaciones Ethernet.
Conectores para placa de circuito impreso con protección contra contactos accidentales y conexión por tornillo
La serie PC 16 HC con protección contra contactos accidentales ampliada de Phoenix Contact ofrece ahora también la clásica tecnología de conexión por tornillo para su uso en todo el mundo.
DC UPS sin mantenimiento con fuente de alimentación integrada y acumulador de energía capacitivo
La creciente digitalización con procesos dinámicos y el aumento del consumo eléctrico están poniendo al límite las redes de suministro.
Conectores para equipos M23 HYBRID para procesos de soldadura por ola
Los nuevos conectores para equipos M23 HYBRID para procesos de soldadura por ola ofrecen una solución 3 en 1 compacta. Permiten una transmisión fiable de señales, datos y potencia en un único conector.
Phoenix Contact en la SPS 2025: diseñar la automatización – de forma sostenible, segura e interconectada
Phoenix Contact presentará innovadoras tecnologías para la automatización industrial en la feria SPS - Smart Production Solutions de este año, que se celebrará del 25 al 27 de noviembre en Núremberg. En el pabellón 9, estand 310, los visitantes podrán experimentar cómo las tecnologías de Phoenix Contact impulsan activamente la transformación digital y la All Electric Society.
Virtual PLCnext Control: sistema de control basado en software para el futuro industrial
Con Virtual PLCnext Control, Phoenix Contact presenta una solución de sistema de control basada en software que permite funciones de automatización flexibles en entornos IT virtualizados.
Nuevos paneles web para exteriores de la familia de productos WP 6000
El nuevo panel web de la familia de productos WP 6000 de Phoenix Contact ha sido especialmente diseñado para su uso en condiciones exteriores extremas.
Nuevos switches de capa 2 Raptor EP4200 y EP5200
Los switches Raptor de las series EP4200 y EP5200 de Phoenix Contact ofrecen funciones ampliadas de capa 2 con un alto rendimiento y disponibilidad. Están especialmente diseñados para aplicaciones exigentes en infraestructuras críticas y la industria energética.
Router de radiotelefonía móvil para exteriores Cellulink: ciberseguridad ahora también para zonas Ex
La gama de productos de routers de radiotelefonía móvil para exteriores Cellulink de Phoenix Contact se amplía: ya están disponibles nuevas variantes especialmente desarrolladas para su uso en zonas Ex de la zona 2. Los equipos cuentan con homologación IECEx y ATEX, por lo que permiten un funcionamiento seguro en entornos industriales exigentes.
Rediseño de la automatización con relés: el sistema de relés remoto con capacidad de red PLC-Interface Ethernet Gateway con conexión multiprotocolo al sistema de control
El sistema de relés remoto modular PLC-Interface Ethernet Gateway de Phoenix Contact con asignación flexible de canales optimiza aplicaciones sencillas con hasta 56 canales de E/S. La compatibilidad con el software de control habitual permite una gran flexibilidad y una integración en red intuitiva.
Previsión en lugar de retrospectiva: Phoenix Contact lleva las previsiones del Machine Learning a la gestión de la energía
Phoenix Contact amplía su Energy Management Service con una potente función de previsión. Con la ayuda del Machine Learning, las empresas pueden estimar el consumo de energía futuro, crear transparencia y reconocer posibles excesos de consumo en una fase temprana – un nuevo paso hacia la gestión de la energía predictiva conforme a la norma ISO 50001.
Conectores híbridos M17 PRO conforme a la norma IEC
El nuevo conector híbrido M17 PRO según la norma IEC 61076-2-117 de Phoenix Contact sienta nuevas bases en cuanto a compatibilidad y flexibilidad.
Marcos para soporte de módulos click-in para conectores industriales
El nuevo marco para soporte de módulos click-in de la serie Heavycon de Phoenix Contact simplifica de forma consecuente la confección y la instalación de conectores industriales. El bloqueo click-in sin herramientas permite montar los insertos de forma rápida y fiable – sin necesidad de tornillos.
Bornas para carril con tecnología Push-X para cableados a partir de 0,34 mm²
La gama de productos Push-X crece: con las nuevas bornas para carril XT 1,5, Phoenix Contact amplía la serie con versiones para secciones de cable de 0,34 a 2,5 mm².
Módulos de insertos de contactos de potencia Heavycon para aplicaciones de alta corriente
Los nuevos módulos de insertos de contactos de potencia Heavycon de Phoenix Contact han sido desarrollados especialmente para aplicaciones de alta corriente de hasta 300 A. Mediante la combinación con otros módulos para la transmisión de señales, datos y potencia en una carcasa, se logra una interfaz muy compacta.
Actualización de software para controladores de carga AC: CHARX control modular ahora con amplias funciones de ciberseguridad
El controlador de carga AC CHARX control modular de Phoenix Contact constituye la pieza central de una infraestructura de recarga inteligente y preparada para el futuro. Con la nueva versión de software 1.8, no solo cumple los requisitos actuales de la Directiva DER, sino que también está bien preparada para la próxima Ley de Ciberresiliencia (CRA).
Interfaces de datos para armarios de control y equipos
Las nuevas Data Service Interfaces (DSI) de Phoenix Contact ofrecen una cómoda solución para trabajos de mantenimiento en armarios de control y equipos. Con varias interfaces, como RJ45 y USB, las interfaces de servicio compactas permiten conectar rápida y fácilmente equipos eléctricos adicionales.
Nuevo soporte para paneles fotovoltaicos – montaje rápido y uso flexible
Los nuevos soportes POS Panelfix de Phoenix Contact permiten una fijación sencilla y rápida de paneles fotovoltaicos en el rango de 20 a 200 Wp, independientemente del fabricante.
Nueva protección contra sobretensiones para sistemas de fuentes de alimentación norteamericanos
Con Valvetrab US-SPP, Phoenix Contact amplía la familia de productos Safe Protection Plus con dispositivos de protección contra sobretensiones con la marca Listado UL para el mercado norteamericano. Los equipos son adecuados para todas las estructuras de la red de alimentación habituales conforme a la norma NEMA.
Nuevo configurador online para conectores industriales
El configurador Heavycon es una herramienta online que permite configurar de forma sencilla, rápida y segura conectores industriales. El gran número de combinaciones posibles dificulta con frecuencia la elección de la solución adecuada, a para los expertos. El configurador ayuda a los usuarios en la selección, validación y visualización de los conectores y ahorra un tiempo valioso en el negocio de proyectos.
Fuente de alimentación para montaje mural ahora también con conexión push-in
Las fuentes de alimentación Trio Power para el montaje mural con una potencia de 2,5 kW cuentan ahora con una conexión push-in. Los dispositivos con una tensión de salida de 24 o 48 V DC se caracterizan por una alta densidad de potencia y eficiencia en un diseño compacto.
Tomas de carga AC modulares con profundidad de instalación reducida: para un montaje flexible que ahorra espacio
Las tomas de carga CHARX connect modular tipo 2 de Phoenix Contact ahora están disponibles con una profundidad de instalación reducida: con la tercera generación, la empresa presenta una solución optimizada para una integración flexible y que ahorra espacio en las soluciones de infraestructura de carga.
Nuevas columnas de señalización configurables con interfaz IO-Link
Phoenix Contact amplía su cartera de dispositivos de aviso con tres nuevas columnas de señalización configurables de la serie PSD-SC. Los modelos ofrecen hasta 15 segmentos RGB, varios modos de funcionamiento y son fáciles de parametrizar gracias a la interfaz IO-Link.
Luces de señalización LED compactas para la integración directa en máquinas
Con la nueva serie de luces de señalización LED PSD-SL, Phoenix Contact ofrece una solución compacta para la señalización aplicada a la práctica directamente en funciones de la máquina. Las luces son versátiles, de construcción robusta y adecuadas tanto para interiores como para exteriores.
Conectores placa a placa sin apantallar en paso de 0,8 mm
Phoenix Contact presenta los nuevos conectores placa a placa no apantallados de la serie FP 0,8 SL para velocidades de transmisión de datos de hasta 52 GBit/s. Gracias a su compatibilidad con las huellas de las placas de circuito impreso de las variantes FP 0,8 apantalladas, los conectores ofrecen una mayor flexibilidad en el diseño de placas de circuito impreso. El cambio entre variantes apantalladas y no apantalladas puede realizarse sin adaptar la placa de circuito impreso.
Grundfos distingue a Phoenix Contact con el premio Sustainability Direct Award
Phoenix Contact ha recibido el premio Sustainability Direct Award de Grundfos. Este premio reconoce el compromiso de la empresa de Blomberg con la sostenibilidad como parte integrante de sus actividades operativas y de innovación.
Módulos de batería con tecnología de fosfato de hierro y litio
Con los nuevos módulos de baterías de litio con tecnología IQ, Phoenix Contact amplía su cartera con soluciones de almacenamiento de energía de alto rendimiento con una capacidad de 284 Wh.
Ampliaciones de funciones para los controles de carga AC: el nuevo concepto de ley de calibración simplifica la certificación mediante una actualización del software
Los controladores de carga AC CHARX control modular de Phoenix Contact son la pieza central de una infraestructura de recarga inteligente y sostenible para la carga en modo 3 de vehículos eléctricos.
Cajas para electrónica con simulación térmica
Las cajas para electrónica con los disipadores de calor adecuados y placas de circuito impreso optimizadas ofrecen una refrigeración óptima y un mayor rendimiento de los equipos. Para las cajas para electrónica de las series BC, ME-IO, ICS y UCS, Phoenix Contact ofrece por tanto una combinación de disipadores de calor adecuados y un servicio de simulación único que maximiza la eficiencia térmica del equipo.
Sistema de interruptores para protección de equipos CAPAROC: nuevo módulo de alimentación con interfaz de comunicación Modbus/TCP
Se han ampliado las posibilidades de aplicación del sistema de interruptores para protección de equipos CAPAROC. Gracias al nuevo módulo de alimentación con interfaz Modbus/TCP, el sistema puede utilizarse en otros sistemas de comunicación.
Cómodo cableado de armarios de control con zona enchufable Push-X y Combi
Las nuevas bornas para carril enchufables con conexión Push-X y zona enchufable Combi de Phoenix Contact sientan nuevas bases en la tecnología de cableado. Esta combinación permite un cableado eficiente y sin esfuerzo en la fabricación de armarios de control mediante la conexión del nivel de campo con conectores Combi preconfeccionados.
IFS Profisafe Gateway para la integración de red sencilla de hasta 15 arrancadores de motor
La IFS PROFIsafe Gateway de Phoenix Contact facilita la integración sencilla de arrancadores de motor aptos para red en redes Profisafe y el uso en aplicaciones de seguridad.
Seguridad funcional hasta SIL 3 en zonas Ex
Los módulos de seguridad configurables de la familia de productos PSRmodular XC de Phoenix Contact han sido certificados para su uso en zonas Ex. Esto amplía aún más la gama de aplicaciones.
mGuard Secure Cloud con la nueva versión 3.1
mGuard Secure Cloud de Phoenix Contact permite accesos remotos seguros a máquinas e instalaciones de todo el mundo. Ya está disponible la nueva versión 3.1.
Nueva protección contra sobretensiones unipolar Valvetrab SPP
Los dispositivos de protección contra sobretensiones de tipo 2 de la familia de productos Safe Protection Plus (SPP) de Phoenix Contact a partir de ahora también están disponibles en versiones unipolares. Con ello, amplían la serie existente con cinco productos listos para instalar, cada uno de los cuales está disponible con y sin contacto de indicación remota.
La elección correcta con el nuevo configurador online para el cableado del sistema para sistemas de control
El nuevo configurador online para el cableado del sistema para sistemas de control de Phoenix Contact permite seleccionar de forma rápida y sencilla una solución de cableado del sistema personalizada.
Premios para los relés PLC-INTERFACE con fusible electrónico en EE. UU.
El relé PLC-INTERFACE con fusible electrónico de Phoenix Contact gana el oro en los premios Control Engineering 2025 Product of the Year Awards y el título "Most Valuable Product" en los premios Plant Engineering 2025 Product of the Year Awards en EE. UU.
Energy Management Service - On-Premises: gestión de la energía eficiente conforme a la norma ISO 50001 para una dirección empresarial sostenible
La solución para gestión de la energía "Energy Management Service - On-Premises" es la pieza central de una asociación estratégica entre Phoenix Contact y EMPURON. El software ofrece potentes herramientas de análisis que permiten analizar exhaustivamente los datos energéticos y crear informes significativos. Esto ayuda a tomar decisiones sólidas sobre el ahorro de energía.
Conector para equipos M12 acodado para THR
Phoenix Contact ofrece conectores M12 acodados para el procesamiento por reflujo (THR), que se han desarrollado especialmente para la producción automatizada.
Fuentes de alimentación Uno Power – nuevas versiones con push-in y margen de tensión ampliado
Phoenix Contact amplía su cartera con nuevas fuentes de alimentación: Uno Power de hasta 90 W con tecnología de conexión push-in y un margen de tensión ampliado de hasta 277 V AC. Son la alimentación óptima para aplicaciones monofásicas en armarios de control compactos. Las nuevas fuentes de alimentación de 30 a 90 W convencen por su alta densidad de potencia, su eficiencia y la conexión push-in. Esto las hace ideales para aplicaciones industriales y armarios de control compactos.
Phoenix Contact y TECSAFE: más organización y eficacia con tableros de siluetas personalizados para herramientas manuales
La colaboración de Phoenix Contact con TECSAFE ofrece una oportunidad adicional para proporcionar soluciones personalizadas que permitan mejorar la organización y aumentar la eficacia.
Nuevos conectores de polos de batería para sistemas de acumuladores domésticos
Phoenix Contact lanza al mercado los nuevos conectores para aplicaciones de acumuladores domésticos. Una codificación mecánica y la rotulación en color hacen que los nuevos conectores sean adecuados para el uso en inversores de baterías.
Relé de seguridad multifuncional: dos funciones de protección en un solo equipo
Con el relé de seguridad multifuncional PSRuni de Phoenix Contact se pueden monitorizar hasta dos funciones de seguridad con un solo equipo. La amplia cobertura de funciones de seguridad comunes permite una configuración flexible y la adaptación a las necesidades individuales.
Device and Update Management en Docker Hub
Con el Device and Update Service basado en OPC UA de Phoenix Contact es posible la gestión y actualización independientes del fabricante de equipos de automatización. El software, que anteriormente estaba disponible como servicio de Windows, ahora también está disponible como Docker container para el uso en sistemas Linux.
La monitorización medioambiental como base del riego orientado a la demanda
El uso correcto del agua como recurso siempre ha sido importante, especialmente en tiempos de cambio climático. Una monitorización medioambiental exhaustiva es el primer paso para poder controlar mejor fenómenos extremos como las inundaciones o la sequía. En el medio urbano, por ejemplo, la humedad del suelo se mide en las zonas verdes. Esto permite realizar un riego orientado a la demanda.
Nuevos acopladores IO-Link para la transmisión de energía y datos sin contacto
Phoenix Contact complementa su cartera para la transmisión de energía y datos sin contacto con nuevos acopladores IO-Link. Este innovador producto permite el intercambio de datos sin contacto entre equipos IO-Link en sistemas de automatización existentes y ofrece numerosas ventajas a los usuarios.
Nuevas cajas de E/S de dispositivos IO-Link compactas para la instalación en campo
Las nuevas cajas de E/S de dispositivos IO-Link de Phoenix Contact añaden equipos robustos a la cartera de la familia de productos Axioline E. Ofrecen el procesamiento de señales digitales y opciones de conexión flexibles para entornos exigentes.
Cajas de conexiones para equipos listas para instalar para instalaciones fotovoltaicas de cubierta y al aire libre
En la All Electric Society, la electricidad verde está disponible de forma fiable en todo momento a un precio económico. Además de la energía eólica, la energía solar contribuye significativamente a la generación de energías renovables. Los especialistas que planifican y construyen instalaciones fotovoltaicas deben garantizar su alta disponibilidad y rendimiento. Para ello, Phoenix Contact ofrece cajas de strings de la línea de productos Solarline, tanto para pequeñas instalaciones de cubierta como Combiner Box para grandes instalaciones al aire libre.
Concepto de seguridad de 360° para una protección integral de productos, soluciones y servicios
La seguridad de acceso a los datos recogidos y las vías de transmisión también son muy importantes para la captación de datos en instalaciones fotovoltaicas o aerogeneradores. Además del riesgo cada vez mayor de ataques de piratas informáticos, existen varias normativas legales para proteger a su propia empresa de los ciberataques. Entre ellas figuran la Ley de Ciberresiliencia, la Directiva NIS 2 y el Reglamento KRITIS. Actualmente, no existe ninguna norma armonizada para su aplicación. No obstante, cabe suponer que la norma de seguridad líder internacionalmente IEC 62443 desempeñará un papel decisivo.
Entradas de carga CCS con mazo de cables confeccionado: la solución lista para instalar en vehículos eléctricos
Las entradas de carga CCS de uso universal CHARX connect universal de Phoenix Contact actúan como una interfaz High Power Charging con potencias de carga de hasta 700 kW, que reduce considerablemente los tiempos de carga de los vehículos eléctricos y la maquinaria móvil. Por primera vez, las entradas de carga CCS de tipo 2 con mazo de cables confeccionado están disponibles como solución lista para instalar.
Cables de carga CCS de megavatios para hasta 1000 kW – rediseño de High Power Charging
La segunda generación de conectores de carga HPC refrigerados por líquido CHARX connect professional de Phoenix Contact transmite hasta 1 MW en modo Boost. Con esta potencia de carga, no solo los coches eléctricos pueden cargarse en tan solo unos minutos, sino que también los utilitarios con baterías de gran tamaño vuelven a estar listos para su uso rápidamente.
The smarter E Europe: configurar juntos la transición energética con soluciones técnicas
Para alcanzar los objetivos climáticos, las emisiones de CO2 deben reducirse al mínimo en los próximos años. Phoenix Contact afronta este reto con la visión de futuro de la All Electric Society. Esta describe un mundo en el que la energía eléctrica generada a partir de recursos renovables esté disponible en cantidad suficiente y de forma asequible. Para alcanzar este objetivo, la empresa ofrece soluciones técnicas, productos y servicios.
Latiguillos RJ45 de colores para aplicaciones CAT6A
Phoenix Contact amplía su gama de productos con latiguillos de colores de la serie RJ45 Building, especialmente desarrollados para aplicaciones en el armario de control. Los nuevos cables están disponibles en ocho colores: blanco, naranja, amarillo, rojo, violeta, verde, azul y negro.
Distribuidor de energía enchufable de la serie PRC 20
El nuevo distribución de energía enchufable de hasta 20 A de Phoenix Contact es la solución ideal para una instalación rápida y sencilla mediante Plug and Play.
Acondicionadores de señal Ex i altamente compactos y transductores de medida MINI Analog Pro con amplio paquete de homologación
Los amplificadores y transductores de medida estrechos de 6,2 mm con seguridad intrínseca de la familia de productos MINI Analog Pro de Phoenix Contact disponen ahora de certificaciones adicionales, además de ATEX/IECEX y CCC Ex.
Mejora de la seguridad gracias a la monitorización de fallos de línea
Sobre la base de la nueva red de resistencias de Phoenix Contact, los contactos flotantes y los detectores de proximidad pueden utilizarse en combinación con módulos de entrada según NAMUR IEC/EN 60947-5-6 para la monitorización de fallos de línea. Esto resulta indispensable en aplicaciones con estrictos requisitos de seguridad.
Konfigurator zur individuellen Beschriftung von Kennzeichnungsmaterialien
Mit der Markierungslösung Marking Configurator von Phoenix Contact können individuell beschriftete Markierungsmaterialien für die Kennzeichnung von Klemmen, Leitern und Kabeln sowie Geräten und Anlagen bestellt werden. Der Konfigurator zeichnet sich durch seine hohe Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität bei der individuellen Gestaltung von Kennzeichnungslösungen aus. Der Bestellprozess ist einfach, transparent und vollständig digitalisiert – und das bereits ab Stückzahl eins.
Relé de seguridad multifuncional: dos funciones de protección en un solo equipo
Con el relé de seguridad multifuncional PSRuni de Phoenix Contact se pueden monitorizar hasta dos funciones de seguridad con un solo equipo. La cobertura de funciones de seguridad habituales permite una configuración flexible y la adaptación a las necesidades individuales.
Nuevos módulos de medición de temperatura por resistencia para Axioline F y Axioline P
Phoenix Contact amplía su gama de sistemas de E/S remotas Axioline F y Axioline P con tres nuevos módulos de medición de temperatura por resistencia (módulos de termorresistencia) compatibles con dispositivos resistivos de medición de temperatura.
Nueva parte inferior de la carcasa para cajas para electrónica de la serie ICS
La nueva parte inferior de la carcasa de la serie ICS de Phoenix Contact, con una anchura de 50 mm, ofrece la mayor superficie posible para la placa de circuito impreso de la serie ICS, por lo que crea más espacio para la electrónica incorporada.
Uso versátil: las nuevas herramientas universales
La gama de herramientas UNIFOX de Phoenix Contact se ha ampliado con dos nuevos alicates multifunción, tres llaves de pinza y unos alicates "Linemans".
Push-X en conectores para placa de circuito impreso XPC 2,5
Phoenix Contact completa la serie de conectores para placa de circuito impreso con la innovadora tecnología Push-X con un nuevo conector para secciones de cable de hasta 2,5 mm². La tecnología Push-X permite conectar conductores flexibles y rígidos de forma rápida mediante inserción y sin apenas ejercer fuerza.
Nuevos routers de radiotelefonía móvil industriales para exteriores
Phoenix Contact amplía su cartera de comunicación remota con routers de radiotelefonía móvil industriales para exteriores. La familia de productos Cellulink conecta equipos con capacidad de red en todo el mundo con la red de radiotelefonía móvil y cuenta con la certificación IEC 62443-4-2.
Los nuevos módulos WLAN para la banda de 6 GHz mejoran la automatización industrial
Phoenix Contact amplía su gama de módulos WLAN Client industriales con variantes según wifi 6E (IEEE 802.11ax) para la nueva banda de frecuencia de 6 GHz. De este modo, se dispone de 24 nuevos canales de transmisión libres en los que con los módulos wifi 6E se puede utilizar toda la potencia de las nuevas características de IEEE 802.11ax.
Nuevos switches gestionados para montaje en rack de 19 pulgadas para la industria
Phoenix Contact presenta en la Hannover Messe 2025 una nueva gama de switches gestionados en formato de 19 pulgadas. Los switches de la serie FL Switch 5900 ofrecen un alto rendimiento de datos, amplias funciones de seguridad y modernos mecanismos TSN con hasta cuatro puertos de 10 Gigabits.
Sistemas de estación de trabajo modulares para procesos eficientes en la fabricación de armarios de control
Con los sistemas de estación de trabajo de clipx Basic line de Phoenix Contact pueden crearse estaciones de trabajo personalizadas de forma sencilla para un trabajo eficiente y ergonómico. El sistema modular permite una adaptación o ampliación flexibles de las estaciones de trabajo, p. ej., con el software de asistencia al trabajador clipx Engineer assemble para el montaje de regleteros de bornas.
Nueva protección contra sobretensiones para aplicaciones APL
La nueva protección contra sobretensiones para aplicaciones SPE o APL de la familia de productos TERMITRAB complete de Phoenix Contact cumple los estándares internacionales y ofrece una protección completa para zonas Ex en la automatización de procesos.
Máxima disponibilidad en caso de cortes de electricidad con sistema de alimentación ininterrumpida
La novedad en el ámbito de los sistemas de alimentación ininterrumpida es el TRIO DC UPS de Phoenix Contact para la fabricación de maquinaria. La fuente de alimentación conmutada combinada une las funciones de un UPS y una fuente de alimentación en una caja compacta, con lo cual se ahorra espacio en el armario de control.
Rotulación eficiente con una innovadora impresora de inyección de tinta UV
La impresora de inyección de tinta UV Bluemark E.Card de Phoenix Contact establece nuevos estándares en la identificación industrial. Convence por el procesamiento de materiales eficiente, una tecnología de impresión de bajo mantenimiento y resultados de impresión óptimos en materiales de tarjetas de plástico y metal.
La iluminación óptima del armario de control permite trabajar de forma segura y evita errores de cableado
Phoenix Contact amplía su cartera con la nueva luminaria para el armario de control AC universal con toma de corriente integrada. Las luminarias de la familia de productos PLD E 708 ofrecen una amplia gama de aplicaciones en casi todos los armarios de control del mundo. Esto se debe al amplio rango de tensión de entrada AC de 100 V AC a 240 V AC.
Comunicación KNX transparente y segura hasta 1200 mA
Como primera fuente de alimentación KNX del mercado, STEP POWER de Phoenix Contact dispone de una reactancia KNX activa y proporciona toda la información de estado KNX relevante de un vistazo a través de la pantalla en color integrada. De este modo, combina eficacia y diagnóstico in situ.
Soluciones energéticas integradas: descarbonización rentable de las empresas
Según un breve estudio encargado por la Iniciativa Empresarial Alemana para la Eficiencia Energética (Deneff) de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Niederrhein, las empresas alemanas podrían ahorrar hasta 21 000 millones de euros al año en costes energéticos con medidas específicas. Según Christian Noll, director general de Deneff, se consume tanta energía en las aplicaciones de calefacción industrial como en la calefacción de edificios, y la mayor parte sigue siendo de origen fósil. Al mismo tiempo, la Directiva CSRD (Directiva sobre Informes de Sostenibilidad Corporativa) está cambiando significativamente los requisitos para la elaboración de informes sobre sostenibilidad por parte de las empresas.
Nueva familia de sistemas de control para la automatización de edificios y salas
En la automatización de edificios y salas se suelen utilizar distribuidores de instalación compactos que ofrecen poco espacio para instalar el hardware. Por ello, Phoenix Contact ha ampliado su cartera de productos con equipos en formato para montaje en carril DIN. Además del probado control de edificios ILC 2050 BI, ya está disponible el nuevo controlador Catan C1 EN.
Ampliaciones de funciones para controles de carga AC: capacidad WLAN y otras funciones
Los controladores de carga AC CHARX control modular de Phoenix Contact son la pieza central de una infraestructura de recarga inteligente y sostenible para la carga en modo 3 de vehículos eléctricos. Con la versión de software 1.7.0, la gama escalable se ha ampliado para incluir la capacidad WLAN y funciones adicionales para un mayor confort de instalación y mantenimiento, así como una mayor seguridad.
Sistema de sujeción flexible de placas de circuito impreso para perfiles extruidos UM
El soporte para placas de evaluación (EVA) para los perfiles extruidos UM-BASIC y UM-PRO de Phoenix Contact es un sistema de sujeción de ajuste flexible para alojar placas de circuito impreso de diferentes tamaños. El sistema puede montarse en un perfil UM-BASIC/-PRO 122 de Phoenix Contact.
Sistema de cajas ME-IO Slim para sistemas de control compactos
La ME-IO Slim es la solución de caja eficiente de Phoenix Contact para sistemas de control compactos que requieren tecnología de conexión frontal sellada. La anchura del módulo, de solo 12 mm, permite un diseño del sistema compacto.
Conexiones seguras para sistemas de acumuladores de energía
Los nuevos conectores con protección contra polaridad inversa de la serie BPC de Phoenix Contact son ideales para su uso en acumuladores de energía. Gracias a su capacidad de giro de 360° y a los distintos tipos de conexión, ofrecen al usuario una gran flexibilidad.
Cortes cero rápidos y precisos sin mediciones repetidas
El bloque de corte cero para cortadores de carriles DIN optimiza el corte manual de carriles DIN perforados al permitir cortes cero rápidos y reproducibles sin que sea necesaria una medición laboriosa y repetitiva.
Bornas para placa de circuito impreso push-in para cajas para electrónica BC 17,8
Phoenix Contact amplía la variedad de conexiones para cajas para electrónica de la serie BC. Por primera vez, se suministran bornas para placa de circuito impreso push-in de las series FKDSO 1,5 und FKDSO 2,5 para la BC 17,8 (1 unidad de división).
Conectores RJ45 para placa de circuito impreso filtrados
Phoenix Contact completa el programa para la transmisión de datos por cobre. Los nuevos conectores para placa de circuito impreso filtrados amplían la cartera existente con variantes RJ45 con transmisores integrados para aplicaciones de hasta 1 GBit/s.