Strømforsyningen STEP POWER sørger med lave tomgangstab (0,1 W eller 0,21 W) og en høj virkningsgrad for optimal energieffektivitet i bygningen. På grund af den høje virkningsgrad omsætter netdelene mindre mængder elektrisk energi til uønsket varmeenergi. Det sparer ikke kun energi, men forlænger også levetiden for alle komponenter i styreskabet.
Primær taktet strømforsyning STEP POWER, Push-in-tilslutning, Bæreskinnemontering og direkte montering, indgang: 1-faset, udgang: 5 V DC / 3 A