Skilleforstærkere og måleværdikonvertere giver en fejlfri signaloverførsel

Skilleforstærkere og måleværdikonvertere

Skilleforstærkere og måleværdikonvertere sikrer dig en fejlfri signaloverførsel inden for måle-, styrings- og reguleringsteknik. Desuden giver SIL-certificerede skilleforstærkere og måleværdikonvertere med egensikkerhed eksplosionsbeskyttelse og sørger for sikkerhed for mennesker, miljø og anlæg.

Samlet produktliste
Vælg de rigtige skilleforstærkere og måleværdikonvertere til hver enkelt anvendelse

Du skal blot bestille det rigtige produkt her, også som prækonfigureret med den individuelle parametrering til din anvendelse i styktal ned til 1.

Du kan vælge at modtage det relevante fabrikskalibreringscertifikat for dine prækonfigurerede produkter. Du kan få certifikaterne med eller uden testdata. Disse er allerede registreret under fremstillingsprocessen og leveres direkte sammen med produktet.

Til produktlisten
Skilleforstærkere og måleværdikonvertere
MINI Analog Pro Ex i-skilleforstærkere på bæreskinne med guldvinderlogo fra German Innovation Award og vinderlogo GIT Sicherheit Award

En milepæl inden for miniaturisering Højkompakte Ex i-skilleforstærkere MINI Analog Pro vinder betydningsfulde priser

De nye Ex i-varianter fra 6,2 mm MINI Analog Pro-familien af skilleforstærkere tilbyder eksplosionsbeskyttelse og funktionel sikkerhed i en unik kompakthed. Med en pladsbesparelse på op til 50 % i forhold til nuværende løsninger behandles måletekniske signaler pålideligt, og samtidig sikres beskyttelsen af mennesker, miljø og anlæg. Produkterne er konsekvent klassificeret i henhold til det højeste sikkerhedsniveau: SIL 3 one out of one. Betjeningskonceptet og den gennemgående digitalisering er særligt brugervenligt og fremtidssikret.

Med denne innovative præstation er produkterne nu blevet hædret som vinder ved GIT Sicherheit Award og med guld ved German Innovation Award.

Sammenligning af skilleforstærkere og måleværdikonvertere til standardanvendelser og eksplosionsbeskyttelse

De rigtige skilleforstærkere og måleværdikonvertere til enhver anvendelse

MINI Analog Pro
MACX Analog
MINI Analog Pro

Ex i og SIL 3 enestående kompakt i modulbredde og -højde

MACX Analog

Det gennemprøvede, omfattende udvalg af løsninger

Varianter til standardanvendelser
Varianter til eksplosionsbeskyttelse Ex i og Ex ec
Funktionel sikkerhed i hele SIL 3 1oo1: AI, AO, DI, DO
Funktionel sikkerhed SIL 2 SC 3 eller SIL 3, type-specifik: AI, AO, DI, DO
Funktionel sikkerhed PL d, PL c, typespecifik
To kanaler
Varianter med stort indgangsspændingsområde
Afbrydelsesfri måling af strømsløjfer
Område for omgivelsestemperatur på -40 °C til +70 °C, uden derating
Hentning af information via Signal Conditioner App NFC og QR-kode QR-kode

Dine fordele

  • Sikker adskillelse, tilpasning, filtrering og forstærkning med omfattende løsninger til analog signalbehandling i ind- og udgange
  • Sikrere og mere pladsbesparende end nogensinde: Ex i og SIL 3 på en modulbredde på kun 6,2 mm med meget kompakte skilleforstærkere og måleværdikonvertere
  • Maksimal eksplosionsbeskyttelse for alle Ex-zoner og gasgrupper med Ex i-skilleforstærkere og måleværdikonvertere, med en og to kanaler
  • Høj grad af driftssikkerhed med universelt SIL-certificerede skilleforstærkere
  • Integrér fieldsignaler sikkert i industrielle netværk via galvanisk adskillelse med bus- og netværkstilsluttede skilleforstærkere

Højkompakte skilleforstærkere og måleværdikonvertere MINI Analog Pro Ex i og SIL 3 enestående kompakt i modulbredde og -højde

Skilleforstærkere og måleværdikonvertere MINI Analog Pro på bæreskinnen
Skilleforstærkere og måleværdikonvertere MINI Analog Pro med piktogrammer
Skilleforstærkere og måleværdikonvertere MINI Analog Pro med piktogram SIL
MINI Analog Pro skilleforstærkere og måleværdikonvertere med måling af strømsignal på bæreskinnen
MINI Analog Pro skilleforstærkere og måleværdikonvertere med Profinet-gateways og Signal Conditioner App
Skilleforstærkere og måleværdikonvertere MINI Analog Pro med piktogram NE95
Skilleforstærkere og måleværdikonvertere MINI Analog Pro på bæreskinnen

De meget kompakte MINI Analog Pro-skilleforstærkere og -måleværdikonvertere kombinerer egensikker eksplosionsbeskyttelse og funktionel sikkerhed op til SIL 3 1oo1 i en unik kompakthed mht. modulbredde og -højde. I din applikation kan du drage fordel af det særligt brugervenlige design- og betjeningskoncept, de mange forskellige parameterindstillinger og den konsekvente digitalisering.

Skilleforstærkere og måleværdikonvertere MINI Analog Pro med piktogrammer

MINI Analog Pro Ex i-skilleforstærker har mange internationale Ex-godkendelser til brug op til alle Ex-zoner og for alle stofgrupper. Desuden giver godkendelsen til minedrift, et udvidet temperaturområde på -40 til +70°C og dokumenterede krav til driftsområder i højder på op til 5.000 m mulighed for brug i krævende miljøer.

Skilleforstærkere og måleværdikonvertere MINI Analog Pro med piktogram SIL

MINI Analog Pro-skilleforstærkere kan behandle næsten alle indgangssignaler såsom NAMUR, mA, mV og forskellige frekvenser. Apparaterne kan overføre signaler fra felten til styringen og fra styringen til felten uden interferens på grund af sikker adskillelse. Sådanne signaler omfatter bl.a. analoge standardsignaler (f.eks. 0/4 ... 20 mA), elektriske signaler eller signaler fra temperatursensorer såsom termoelementer og modstandstermometre (f.eks. PT 100).

MINI Analog Pro skilleforstærkere og måleværdikonvertere med måling af strømsignal på bæreskinnen

Pladsbesparende, selv mellem kabelkanalerne: Alle tilslutningselementer er let synlige og tilgængelige fra forsiden. Desuden gør stikbare klemmer og energibrokobling med DIN-skinne busforbinderen installationen lettere for dig. Afbrydelsesfri måling af strømsignaler og en lang række parameterindstillinger forenkler idriftsættelse og service.

MINI Analog Pro skilleforstærkere og måleværdikonvertere med Profinet-gateways og Signal Conditioner App

Med MINI Analog Pro-gateways til påsætning kan du digitalisere måleværdier (f.eks. indgang 0/4 til 20 mA) fra op til otte vilkårligt kombinerede skilleforstærkere eller måleværdikonvertere. Med Signal Conditioner App får du et digitalt værktøj til nem konfiguration, overvågning og information. DIP-switchene kan også konfigureres via appen, hvilket reducerer idriftsættelsestiden. Desuden sikrer digital NFC-mærkning og typeskilt fremtiden.
Endnu en digital service til dig: Du skal blot bestille dit individuelt parametrerede produkt via den brugervejledte webkonfigurator, startende fra et styktal på 1. På forespørgsel kan du få det tilhørende fabrikskalibreringscertifikat.

Skilleforstærkere og måleværdikonvertere MINI Analog Pro med piktogram NE95

Typegodkendelsen i henhold til NE95 udføres af et uafhængigt testlaboratorium. Det betyder, at apparaterne opfylder kravene i procesindustrien med hensyn til tekniske egenskaber samt eksplosionsbeskyttelse, vedligeholdelse, montering og dokumentation af enhederne.
Du kan finde de komplette, aktuelle testrapporter for hvert produkt i downloadområdet i vores e-shop.

Produktanimation MINI Analog Pro

Det er unikt: MINI Analog Pro skilleforstærkere med Ex i-godkendelse og funktionel sikkerhed i henhold til SIL 3 på en modulbredde på kun 6,2 mm. Du kan behandle op til 160 signaler pr. meter – ideel f.eks. til moderne, kompakte systemer til lagring af vedvarende energi.
Produktfamilien har aktuelle Ex-godkendelser, SIL-certifikater og NE95-testrapporter.

Skilleforstærkere og måleværdikonvertere MACX Analog Det gennemprøvede, omfattende udvalg af løsninger

Skilleforstærkere og måleværdikonvertere MACX Analog på bæreskinnen
Skilleforstærkere og måleværdikonvertere MACX Analog med piktogrammer om eksplosionsbeskyttelse
Skilleforstærkere og måleværdikonvertere MACX Analog med piktogrammer SIL og PL
To kanaler på kun 12,5 mm modulbredde
Skilleforstærkere og måleværdikonvertere MACX Analog med piktogrammer om stort indgangsspændingsområde
Skilleforstærkere og måleværdikonvertere MACX Analog med piktogram NE95
Skilleforstærkere og måleværdikonvertere MACX Analog på bæreskinnen

MACX Analog-skilleforstærkere og -måleværdikonvertere giver dig et omfattende udvalg af løsninger til sikker galvanisk adskillelse og pålidelig signalbehandling. I egensikre strømkredse giver Ex i-varianterne dig eksplosionsbeskyttelse op til alle zoner og stofgrupper. Produkterne, som konsekvent er udviklet i overensstemmelse med sikkerhedskravene i IEC/EN 61508 og PL EN ISO 13849, garanterer sikkerheden for mennesker, miljø og anlæg.

Skilleforstærkere og måleværdikonvertere MACX Analog med piktogrammer om eksplosionsbeskyttelse

MACX Analog Ex i-skilleforstærkere og -måleværdikonvertere besidder en bred international Ex-godkendelsespakke, der gælder brug op til alle Ex-zoner og for alle stofgrupper. Desuden giver godkendelser til minedrift og marinebrug samt varianter med et udvidet temperaturdriftsområde på -40 til +70 °C og dokumenterede krav til højdedriftsområder på op til 5000 m mulighed for brug i krævende miljøer.

Skilleforstærkere og måleværdikonvertere MACX Analog med piktogrammer SIL og PL

Vores MACX Analog-skilleforstærkere og måleværdikonvertere fås i alle sikkerhedsrelaterede anvendelser op til SIL 2 SC3 eller SIL 3. Udvalgte produkter har PL-certificering til brug i maskinkonstruktion. Dette gælder både for standardanvendelser og eksplosionsbeskyttelse.

To kanaler på kun 12,5 mm modulbredde

Spar plads med varianter med to kanaler og signalfordoblere på en modulbredde på kun 12,5 mm. Den sikre adskillelse af ind- og udgange på denne lille størrelse muliggør en pålidelig behandling af signalerne.

Skilleforstærkere og måleværdikonvertere MACX Analog med piktogrammer om stort indgangsspændingsområde

Brug varianterne med en forsyningsspænding på 24 til 230 V AC/DC i hele verden i alle forsyningsnet, men også hvis du ikke har 24 V DC til rådighed til at forsyne enhederne.

Skilleforstærkere og måleværdikonvertere MACX Analog med piktogram NE95

Med NAMUR-typegodkendelsen i henhold til NE95 opfylder MACX Analog skilleforstærkere og måleværdikonvertere kravene i procesindustrien med hensyn til tekniske egenskaber samt eksplosionsbeskyttelse, vedligeholdelse, montering og dokumentation af apparatet. Typegodkendelsen i henhold til NE95 udføres af et uafhængigt testlaboratorium.
Du kan finde de komplette, aktuelle testrapporter for hvert produkt i downloadområdet i vores e-shop.

Produktanimation MACX Analog

MACX Analog er den pålidelige løsning til sikkerheden i dine klassiske applikationer til effektive, moderne Power-to-X-systemer. Den gennemprøvede serie af skilleforstærkere har omfattende Ex-godkendelser, SIL-certifikater og opdaterede NE95-testrapporter.

Systemkomponenter og tilbehør Enkel energibrokobling, fleksible forsyningsmuligheder og komfortabel diagnose med DIN-skinne busforbinder

Systemkomponenter: DIN-skinne busforbinder til bæreskinne og skilleforstærker på bæreskinnen
Skilleforstærkere og måleværdikonvertere MINI Analog Pro og MACX Analog med DIN-skinne busforbinder
Enkelt DIN-skinne busforbinder på bæreskinnen
Systemstrømforsyning QUINT POWER
MINI Analog Pro og MACX Analog skilleforstærkere og måleværdikonvertere med Pepperl og Fuchs' Power Rail-adapter
Systemkomponenter: DIN-skinne busforbinder til bæreskinne og skilleforstærker på bæreskinnen

Vælg forsyning af de aktive 24 V-skilleforstærkere via tilslutningsklemmerne, eller brug den modulære DIN-skinne busforbinder som en fleksibel systemløsning til energibrokobling. Især i applikationer med flere kanaler forenkler DIN-skinne busforbinderen installation, systemudvidelse eller udskiftning af moduler, selv under drift. Andet tilbehør, som f.eks. programmeringsadaptere og gennemgangsklemmer, fuldender produktprogrammet.

Skilleforstærkere og måleværdikonvertere MINI Analog Pro og MACX Analog med DIN-skinne busforbinder

DIN-skinne busforbinderen TBUS er kompatibel med produktfamilierne MINI Analog Pro og MACX Analog. Dette giver dig mulighed for at bruge følgende typer spændingsforsyning:
• Direkte forsyning via enhedens egen forsyningsindgang
• Forsyning via et separat forsyningsmodul
• Forsyning over en systemstrømforsyning med stort indgangsspændingsområde

Enkelt DIN-skinne busforbinder på bæreskinnen

Alle komponenter i forsyningssystemet har mekanisk berøringsbeskyttelse i ind- og udgang. Kontaktelementerne er placeret i et robust kunststofhus. Desuden leverer DIN-skinne busforbinderen en kodning og er en hjælp til fejlfri og hurtig indsættelse af modulerne.

Systemstrømforsyning QUINT POWER

QUINT POWER-strømforsyninger i effektområdet under 100 W giver med deres lille størrelse høj systemtilgængelighed. Med denne strømforsyning, som er specielt udviklet til MSR-teknik, er det muligt at forsyne skilleforstærkerne direkte fra en 230 V AC-strømforsyning via DIN-skinne busforbinderen. Der skal blot klikkes på TBUS og så leveres en maksimal strøm på 2,5 A.

MINI Analog Pro og MACX Analog skilleforstærkere og måleværdikonvertere med Pepperl og Fuchs' Power Rail-adapter

Ideel til udvidelser af anlæg eller eftermontering: Power Rail-adapteren til Pepperl+Fuchs' forsyningssystem i K- og SC-serien. Power Rail-adapteren muliggør alternativ anvendelse af produktfamilierne MINI Analog Pro og MACX Analog i eksisterende installationer med Power Rail fra K- og SC-serien fra Pepperl+Fuchs. Kontakteringen er sikker og vibrationsbestandig takket være en tæt pasform på Power Rail og en mekanisk kodning. Installation er mulig op til Ex-zone 2.

Hånd med smartphone og Signal Conditioner App

Smart parametrering, overvågning, identifikation Signal Conditioner Appen

Signal Conditioner App gør det nemmere end nogensinde at identificere og parametrere dine produkter samt at overvåge procesværdier. Der er også adgang til modulspecifikke dokumenter som f.eks. indlægssedler og datablade. Der findes en hjælp til indstilling af DIP-switche til produkter med DIP-switche. Nem tilslutning via NFC (MINI Analog Pro), Bluetooth eller QR-kode. Appen er gratis tilgængelig til både Android- og Apple iOS-smartphones.

E-paper
Signalbehandling og eksplosionsbeskyttelse

Interferensfri og sikker signalbehandling, overførsel og visualisering gennem 3-vejs galvanisk adskillelse: Vores produktprogram til signalbehandling og eksplosionsbeskyttelse dækker alle opgaver inden for interferensfri og sikker signaloverførsel, f.eks. NAMUR-skilleforstærkere, bipolære skilleforstærkere, temperaturmåleværdikonvertere, forsyningsisolatorer osv.

Åbn e-paper
Forsiden af brochuren "Signalbehandling og eksplosionsbeskyttelse