Rækkeklemmer

Rækkeklemmer

Rækkeklemmerne fra Phoenix Contact giver en maksimal fleksibilitet under konstruktionen af klemrækker. Forskellige tilslutningsteknikker og den enkle brokobling i den dobbelte funktionsskakt gør det muligt at anvende moderne klemmer effektivt i enhver styretavle. Det standardiserede system, der består af bro-, mærknings- og testtilbehør, sikrer en hurtig installation, en overskuelig struktur og maksimal pålidelighed.

Nye produkter

Push-in gennemgangs- og flerlederklemmer på 4 mm²
XT 1,5-familien af modulære klemrækker
Stikbare rækkeklemmer med Push-X-teknologi på en DIN-skinne

Rækkeklemmer med Push-X tilslutningsteknik

Til kontinuerlig fortrådning

Push-X-gennemgangsklemmerne med et mærketværsnit på 4 mm² fuldender tværsnitsområderne for Push-X-rækkeklemmerne. De nye rækkeklemmer muliggør kontinuerlig fortrådning af ledertværsnit mellem 0,34 og 25 mm² uden brug af værktøj.

Særlige egenskaber

  • Push-X tilslutningsteknik
  • Mærketværsnit: 4 mm²
  • Ledertværsnit: 0,5 mm² til 6 mm²
  • 20 AWG ... 10 AWG
  • Mærkestrøm: 32 A
  • Mærkespænding: 500 V

Dine fordele

  • Høj brugervenlighed takket være en fabriksforspændt kontaktfjeder
  • Fortrådning af alle ledertyper, uanset om de er stive eller fleksible, selv uden terminalrør
  • Tydelig identifikation af ledningstilslutningen (visuel og akustisk)
  • Nem frigørelse af lederne og forspænding af kontaktfjederen ved hjælp af den orangefarvede betjeningstast
  • Optimeret til manuel og automatiseret fortrådning

Rækkeklemmer med Push-X-teknologi

Til ledertværsnit fra 0,34 mm²

Oplev de nye Push-X-rækkeklemmer med et mærketværsnit på 1,5 mm². Rækkeklemmerne muliggør fortrådning af massive og fleksible ledere mellem 0,34 og 2,5 mm². Push-X-teknologi muliggør værktøjsfri installation, selv uden terminalrør.

Særlige egenskaber

  • Push-X-teknologi
  • Mærketværsnit: 1,5 mm²
  • Ledertværsnit: 0,34 mm² ... 2,5 mm²
  • 22 AWG ... 14 AWG
  • Mærkestrøm: 17,5 A
  • Mærkespænding: 500 V

Dine fordele

  • Fjederlet indføring og nem håndtering takket være en fabriksforspændt kontaktfjeder
  • Fortrådning af alle ledertyper, uanset om de er stive eller fleksible, selv uden terminalrør
  • Tydelig identifikation af ledningstilslutningen (visuel og akustisk)
  • Nem frigørelse af lederne og forspænding af kontaktfjederen ved hjælp af den orangefarvede betjeningstast
  • Optimeret til manuel og automatiseret fortrådning

Stikbare rækkeklemmer med Push-X

Tilsluttes nemt med COMBI og Push-X

De stikbare rækkeklemmer med COMBI-stikzone og Push-X-tilslutning revolutionerer fortrådningen. Øg effektiviteten med ubesværet fortrådning i styretavlen ved hjælp af Push-X-tilslutning, og tilslut fieldniveauet med færdigkonfektionerede COMBI tilslutningsstik.

Særlige egenskaber

  • Tilslutningsteknologi 1: Push-X-tilslutning
  • Tilslutningsteknologi 2: COMBI stikzone
  • Mærketværsnit: 2,5 mm²
  • Ledertværsnit: 0,5 mm² til 4 mm²
  • 20 AWG … 12 AWG (omregnet iht. IEC)
  • Strøm: 24 A
  • Spænding: 800 V

Dine fordele

  • Høj grad af betjeningskomfort for alle ledningstyper takket den direkte tilslutningsteknik, der er fri for værktøj og kraftanstrengelse
  • Særligt hurtig tilslutning af fleksible ledere uden terminalrør
  • Intuitiv tilslutning takket være optisk og haptisk feedback af tilslutningspunktet
  • Hurtig frigørelse af ledere takket være låsemekanismen i tilslutningspunktet
  • Fuld fleksibilitet takket være konfigurerbare og standard COMBI tilslutningsstik med op til 15 poler

Porteføljeoversigt over rækkeklemmer


Gennemgangsklemmer, flerlederklemmer og fleretagesklemmer

Rækkeklemmer til gennemføringsstik

Gennemgangsklemmer, flerlederklemmer og fleretagesklemmer adskiller sig med hensyn til ledningstæthed: Mens gennemgangsklemmer forbinder to ledere, tillader flerleder- og fleretagesklemmer flere forbindelser eller niveauer pr. rækkeklemme.

Dine fordele:

  • Maksimal ledningstæthed på minimal installationsplads
  • Fleksibel potentialfordeling på grund af den dobbelte funktionsskakt
  • Høj effektivitet takket være store mærkningsflader og standardiseret tilbehør
Skillegrundklemmer og knivskilleklemmer

Rækkeklemmer med skillezone

Skillegrundklemmer og knivskilleklemmer bruges til at frakoble og teste strømkredse i styretavlen på en sikker måde. Skillegrundklemmer muliggør også enkel integration af forskellige funktionsstik som f.eks. sikringsstik. Knivskilleklemmer fungerer med en drejelig skillekniv, der skaber et synligt og tydeligt genkendeligt skillested.

Dine fordele:

  • Hurtig og defineret afbrydelse af strømkredse direkte på ledningsniveauet
  • Enkel integration af afbryder-, sikrings- og komponentholdere
  • Høj grad af klarhed og processikkerhed ved hjælp af en tydeligt genkendelig adskillelsesfunktion
Sikringsklemmer, diodeklemmer og komponentklemmer

Klemmer med integrerede sikringer og komponenter

Sikringsklemmer, diodeklemmer og komponentklemmer udvider de klassiske klemmers funktionalitet med integrerede ekstra komponenter. Sikringsklemmer gør det nemt at integrere sikringer og lette udskiftningen i tilfælde af fejl. Diodeklemmer indeholder integrerede dioder. Komponentklemmer giver mulighed for at integrere forskellige elektroniske komponenter som modstande eller dioder direkte i fortrådningen.

Dine fordele:

  • Sikringsklemmer giver hurtig og overskuelig beskyttelse af de enkelte strømkredse
  • Diodeklemmer udfører beskyttelses- og afkoblingsfunktioner direkte i fortrådningen
  • Komponentklemmer kombinerer ekstra funktioner og øger den funktionelle tæthed
Stærkstrøms-rækkeklemmer PTPOWER
Installationsklemmer til bygningsinstallationer
Kompakte minirækkeklemmer fra rækkeklemmefamilien PT
Sensor- og aktuatorklemmer til tydelig fortrådning af signaler
Stikbare rækkeklemmer fra COMBI-typerækken
Stærkstrøms-rækkeklemmer PTPOWER

Stærkstrømsklemmer er specielt designet til sikker transmission og distribution af høj elektrisk effekt i styretavlen. De gør det muligt at tilslutte ledere med store tværsnit og er designet til høje strømme og spændinger på op til 1.500 V.

Dine fordele:

  • Pålidelig energioverførsel ved høje strømme
  • Højt niveau af sikkerhed og driftssikkerhed
  • Effektiv og pladsbesparende fortrådning

Oplev stærkstrømsklemmer
Installationsklemmer til bygningsinstallationer

Installationsklemmer er specielt designet til fortrådning i bygningsinstallationer og fordelingstavler og giver mulighed for et særligt kompakt og struktureret design. De kombinerer typiske funktioner som tilslutning af faseledere, nulledere og beskyttelsesledere i en rækkeklemme og er derfor optimeret til kravene i installations- og undertavler.

Dine fordele:

  • Hurtig og enkel installation
  • Struktureret fortrådning af de typiske ledere (f.eks. L, N, PE) i en rækkeklemme
  • Høj fleksibilitet i brug ved hjælp af forskellige udførelser og funktioner

Oplev installationsklemmer
Kompakte minirækkeklemmer fra rækkeklemmefamilien PT

Mini- og mikroklemmer er specielt udviklet til applikationer med begrænset installationsplads og yder derfor et vigtigt bidrag til den stigende miniaturisering af styretavler og apparatfremstilling. På trods af deres kompakte konstruktion giver de mulighed for pålidelig, struktureret og overskuelig fortrådning i udfordrende rum.

Dine fordele:

  • Maksimal pladsbesparelse
  • Høj fortrådningstæthed med godt overblik
  • Fuld systemintegration og fleksibilitet takket være standardiseret tilbehør

Oplev mikro- og miniklemmer
Sensor- og aktuatorklemmer til tydelig fortrådning af signaler

Sensor- og aktuatorklemmer er specielt designet til struktureret fortrådning af sensorer og aktuatorer i moderne maskinstyringssystemer. De kombinerer signal- og potentialeforbindelser i én rækkeklemme og muliggør dermed en kompakt og overskuelig tilslutning af feltkomponenter. På grund af den slanke konstruktion kan flere signaler realiseres på meget lidt plads. Samtidig understøtter de to-, tre- eller firetrådede sensorer og tilbyder en høj grad af fleksibilitet.

Dine fordele:

  • Kompakt integration af signaler takket være en prækonfigureret signalstruktur
  • Høj grad af klarhed og enkel diagnosticering takket være valgfrie LED-varianter
  • Maksimal ledningstæthed med høj fleksibilitet

Oplev sensor- og aktuatorklemmer
Stikbare rækkeklemmer fra COMBI-typerækken

Stikbare rækkeklemmer kombinerer klassisk fortrådning med en integreret stikløsning og muliggør dermed fleksibel og hurtig installation i styretavlen. De har en standardiseret stikzone og understøtter forskellige tilslutningsteknikker. COMBI-kontakten gør det muligt at bruge færdigkonfektionerede kabler, der er nemme at tilslutte og frakoble. Dette gør det muligt effektivt at foretage forudgående fortrådning, udskiftning og vedligeholdelse af moduler, hvilket giver betydelige tidsfordele.

Dine fordele:

  • Hurtig installation og idriftsættelse
  • Høj modularitet og fleksibilitet
  • Nem vedligeholdelse og udskiftelighed

Oplev stikbare rækkeklemmer
Rangerfordelere til signalledninger
Rækkeklemmer med hybride tilslutningsteknikker
Transformerterminaler til isolering af strøm- og spændingskonvertere
188058
Rangerfordelere til signalledninger

Rangerfordelere muliggør en klar og struktureret fordeling af signaler og potentialer i styretavlen. De samler mange kabler på en kompakt måde og sikrer en klar fordeling mellem field og styringen. På grund af den høje tilslutningstæthed og konstruktionen med flere etager kan mange signaler realiseres på lidt plads. Farvekodede mærkninger sikrer også en sikker og intuitiv fortrådning og letter vedligeholdelse og service.

Dine fordele:

  • Maksimal klarhed for komplekse signaler
  • Høj fortrådningstæthed på et lille område
  • Effektiv vedligeholdelse og hurtig tilpasning

Oplev rangerfordelere
Rækkeklemmer med hybride tilslutningsteknikker

Hybridklemmer kombinerer to forskellige tilslutningsteknikker i en enkelt rækkeklemme, f.eks. push-in i styretavlen og skruetilslutning på feltsiden. Derfor kombinerer de hurtig og effektiv fortrådning i styretavlen med en gennemprøvet og brugervenlig løsning til installation i feltet.

Dine fordele:

  • Kombination af to tilslutningsteknikker i én rækkeklemme
  • Større accept af ledningsføring i feltet ved hjælp af gennemprøvede tilslutningsteknikker
  • Øget effektivitet i styretavlekonstruktionen ved hjælp af moderne tilslutningsteknikker

Oplev hybridklemmer
Transformerterminaler til isolering af strøm- og spændingskonvertere

Måletransformerskilleklemmer muliggør sikker tilslutning, frakobling og test af strøm- og spændingskonvertere. De sørger for sikker kortslutning under vedligeholdelse og beskytter dermed personale og system. Samtidig understøtter de et standardiseret, overskueligt og driftssikkert design af målekredsløb.

Dine fordele:

  • Maksimal sikkerhed under vedligeholdelse og drift
  • Tydelig adskillelses- og testfunktion
  • Standardiserede og overskuelige målekredsløb

Opdag transformerterminaler
188058

Rangertavler muliggør en kompakt og overskuelig fordeling af signaler i styretavlen. Takket være deres honeycomb-struktur kan mange ledere forbindes og placeres tydeligt for at spare plads. De er særligt velegnede til applikationer med høj signaltæthed og sikrer struktureret, servicevenlig signalføring.

Dine fordele:

  • Særligt høj fortrådningstæthed
  • Klar og intuitiv kategorisering
  • God tilgængelighed og tydelig mærkning

Oplev rangertavler

Har du stadig ikke fundet den rigtige rækkeklemme? Send os blot din forespørgsel, så finder vi den optimale løsning til dig.

Competence Center - Phoenix Contact, Salg
Competence Center

Competence Center

Phoenix Contact på SPS

Besøg os på SPS 2026

Besøg os fra den 24. – 26. november i hal 9, stand 310, og oplev, hvordan åbne økosystemer, Industrial AI og helhedsorienteret sikkerhed gør industriel automatisering klar til fremtiden.

Tilslutningsteknikker til rækkeklemmer


Tilslutningsteknologi til rækkeklemmer

Yderligere tilslutningsteknologier

Rækkeklemmer fås i en række forskellige tilslutningsteknologier og tilbyder den rigtige løsning til forskellige krav. Ud over moderne teknologier som Push-X og Push-in samt den gennemprøvede skruetilslutningsteknik findes der andre tilslutningsvarianter, som udnytter deres specifikke styrker afhængigt af anvendelsen. Gå på opdagelse i hele båndbredden, og find lige præcis den rækkeklemme, der passer bedst til dine behov.

Det mest omfattende system til rækkeklemmer


Rækkeklemmesystemet CLIPLINE complete

Rækkeklemmesystemet CLIPLINE complete giver mulighed for frit og fleksibelt at kombinere forskellige rækkeklemmer ved hjælp af den dobbelte funktionsskakt. Hertil hører gennemgangsklemmer og diverse funktionsklemmer i forskellige tilslutningstyper. Systemet råder derudover over standardiseret brokoblings-, mærknings- og testtilbehør. Rækkeklemmerne fra CLIPLINE complete-systemet er testet og godkendt til mange forskellige nationale og internationale godkendelser. Til hurtig og effektiv opbygning af bestykkede DIN-skinner fås vores gratis projekteringssoftware clipx ENGINEER.