Primær taktet strømforsyning UNO POWER, Push-in-tilslutning, Bæreskinnemontering, indgang: 1-faset, udgang: 24 V DC / 2,5 A, kan indstilles fra 24 V DC ... 29 V DC
Strømforsyninger med basisfunktionalitet
UNO POWER-strømforsyninger er den perfekte løsning til industrielle applikationer takket være deres høje effekttæthed og effektivitet. De kompakte enheder med en effekt på 25 til 960 W forsyner pålideligt konstante belastninger i centrale og decentrale installationer. Den nye, særligt smalle UNO POWER-generation på op til 90 W imponerer desuden med Push-in tilslutningsteknik og et udvidet spændingsområde på op til 277 V AC.
Primær taktet strømforsyning UNO POWER, Push-in-tilslutning, Bæreskinnemontering, indgang: 1-faset, udgang: 24 V DC / 1,3 A, kan indstilles fra 24 V DC ... 29 V DC
Primær taktet strømforsyning UNO POWER, Push-in-tilslutning, Bæreskinnemontering, indgang: 1-faset, udgang: 24 V DC / 3,75 A, kan indstilles fra 24 V DC ... 29 V DC
Primær taktet strømforsyning UNO POWER, Skruetilslutning, Bæreskinnemontering, indgang: 1-faset, udgang: 12 V DC / 10 A, kan indstilles fra 12 V DC ... 15 V DC
Primær taktet strømforsyning UNO POWER, Skruetilslutning, Bæreskinnemontering, indgang: 1-faset, udgang: 24 V DC / 2,5 A
Primær taktet strømforsyning UNO POWER, Skruetilslutning, Bæreskinnemontering, indgang: 2-faset, udgang: 24 V DC / 3,75 A
Primær taktet strømforsyning UNO POWER, Push-in-tilslutning, Bæreskinnemontering, indgang: 1-faset, udgang: 12 V DC / 2,5 A, kan indstilles fra 10 V DC ... 18 V DC
Primær taktet strømforsyning UNO POWER, Skruetilslutning, Bæreskinnemontering, indgang: 1-faset, udgang: 24 V DC / 20 A, kan indstilles fra 24 V DC ... 28 V DC
Primær taktet strømforsyning UNO POWER, Skruetilslutning, Bæreskinnemontering, indgang: 1-faset, udgang: 24 V DC / 10 A, kan indstilles fra 24 V DC ... 28 V DC
Primær taktet strømforsyning UNO POWER, Skruetilslutning, Bæreskinnemontering, indgang: 1-faset, udgang: 24 V DC / 1,25 A
Dine fordele
- Optimal forsyning af 1-fasede anlæg
- Sparer plads i styretavlen takket være en smal modulbredde
- Sparer energi takket være virkningsgrader på op til 95 %
- Outdoor-installation og pålidelig enhedsstart ved -40 °C
- Enkel systemdiagnose af udgangsspændingen gennem den jordpotentialfrie pilotkontakt og DC OK-LED
Nye produkter
Produktanimation
UNO POWER med Push-in tilslutning
Den nye generation af UNO POWER-strømforsyninger til decentral forsyning af svagstrøm er konsekvent blevet videreudviklet. Enhederne er nu op til 36 % mere kompakte. Desuden opnår de en virkningsgrad på over 95 %.
- generation af strømforsyningen med en effekt på 90 W har nu kun en modulbredde på 35 mm og er derfor 20 mm smallere end strømforsyningen i den forrige generation.
Push-in tilslutningsteknikken gør nu håndteringen meget lettere og reducerer fortrådningsarbejdet.
Sammenligning af UNO POWER-strømforsyninger Beslut dig for, hvilken UNO POWER-strømforsyning der passer til dine behov:
De nye UNO POWER-strømforsyninger med Push-in tilslutning er ideelle til decentral installation i bymæssig infrastruktur. Med et bredt temperaturområde og en stor standardpakke kan enhederne bruges fleksibelt.
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| UNO POWER 24 DC / 30 W | UNO POWER 24 DC / 60 W | UNO POWER 24 DC / 90 W | UNO POWER 12 DC / 30 W | |
| Indgangsspændingsområde | 100 V AC ... 277 V AC 110 V DC ... 250 V DC |
100 V AC ... 277 V AC 110 V DC ... 250 V DC |
100 V AC ... 277 V AC 110 V DC ... 250 V DC |
99 V AC ... 277 V AC 110 V DC ... 250 V DC |
| Mærkeudgangsspænding | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC | 12 V DC |
| Indstillingsområde for udgangsspænding | 24 V DC ... 29 V DC | 24 V DC ... 29 V DC | 24 V DC ... 29 V DC | 10 V DC ... 18 V DC |
| Mærkeudgangsstrøm (I~N~) | 1.25 A | 2.5 A | 3.75 A | 2.5 A |
| Udgangseffekt (P~N~) | 30 W | 60 W | 90 W | 30 W |
| Virkningsgrad | typ. 91,9 % (230 V AC) | typ. 93 % (230 V AC) | typ. 95 % (230 V AC) | typ. 89,7 % (230 V AC) |
| Mål på vare (BxHxD) | 21 x 90 x 90 mm | 30 x 90 x 90 mm | 35 x 90 x 90 mm | 21 x 90 x 90 mm |
| Til produktet | Til produktet | Til produktet | Til produktet |
Energieffektivitet over for omkostninger ved anvendelse af strømforsyningen UNO POWER
Maksimal energieffektivitet
Med et lavt tomgangstab under 0,3 W og en optimeret virkningsgrad sparer anvendelse af strømforsyningen UNO POWER meget energi i forhold til de gængse produkter på markedet. Med virkningsgrader på op til 95 % ved mærkebelastning konverteres kun lidt elektrisk energi til uønsket varmeenergi.
Strømforsyningen UNO POWER set forfra
Kompakt og kraftfuld op til 960 W
UNO POWER-strømforsyningerne fra 120-960 W leverer høj effekt på lidt plads. Takket være den smalle bredde og den direkte sammenkobling med nabokomponenterne sparer de effektivt plads i styretavlen. Udgangsspændingen kan indstilles fra 24 til 28 V DC via et potentiometer.
- 24 V DC / 5 A til 120 W ved en modulbredde på 35 mm
- 24 V DC / 10 A til 240 W ved en modulbredde på 45 mm
- 24 V DC / 20 A til 480 W ved en modulbredde på 59 mm
- 24 V DC / 40 A til 960 W ved en modulbredde på 126 mm
Strømforsyning UNO POWER
Stor produktalsidighed
UNO POWER-strømforsyningerne tilbyder flere effektklasser fra 25 til 960 W med udgangsspændinger fra 5 til 48 V DC. UNO POWER tillader indgangsspændinger fra 85 til 305 V AC og arbejder hermed også pålideligt ved spændingsudsving i forsyningsnettet. Ved indgangsspændinger fra 264 til 575 V AC finder 2 AC-enheden med 24 V og 90 W anvendelse.
UNO POWER – mange anvendelsesmuligheder
Mangfoldige anvendelsesmuligheder
Nogle UNO POWER-enheder er certificeret i henhold til UL 1310/508 Listed Class 2. Enhederne med en effekt på 25 til maksimalt 90 W er derfor særligt velegnede til brug på det amerikanske marked.
Den store produktalsidighed og det brede temperaturområde på -25°C til +70°C (enhedsstart ved -40 °C) gør UNO POWER-strømforsyninger fleksible i anvendelsen. Enhederne er også kendetegnet ved særlig høj vibrationsmodstand og høj EMC-immunitet.