Overspændingsbeskyttelse og lynbeskyttelse

Overspændingsbeskyttelse og lynbeskyttelse

Overspændingsbeskyttelse er betegnelsen for beskyttelsen af anlæg og elektriske apparater mod for høje spidsspændinger, som kan forekomme pga. koblingshandlinger og lynnedslag. Et effektivt lynbeskyttelseskoncept er opdelt i intern og ekstern lynbeskyttelse. Beskyt strømforsyninger, data og signaler i dit anlæg. Sats derfor på en sikker overspændingsbeskyttelse med vores forskellige produktfamilier som en del af den interne lynbeskyttelse.

Find nemt den passende overspændingsbeskyttelse

Produktprogram: Overspændingsbeskyttelse


Overspændingsbeskyttelse til strømforsyninger af type 1, type 2 og type 3, overspændingsbeskyttelsesenhed monteret på DIN-skinne

Overspændingsbeskyttelse til strømforsyning

Overspændingsbeskyttelsesenheder af type 1, type 2 og type 3 beskytter strømforsyningen fra lynstrømsaflederen ved forsyningen til apparatbeskyttelsen på brugerenheden. Kombiafledere forener flere beskyttelsesniveauer i én overspændingsbeskyttelsesenhed. På den måde sikrer de en kontinuerlig beskyttelse i alle anvendelser.

Dine fordele:

  • Overspændingsbeskyttelse til alle gængse strømforsyningssystemer ved hjælp af kraftfulde kombiafledere og overspændingsbeskyttelsesenheder
  • Gennemgående beskyttelse over alle beskyttelsestrin vha. indbyrdes afstemte beskyttelsesenheder
  • Sparer plads og omkostninger vha. kompakte løsninger
Smal overspændingsbeskyttelse til signaler i styretavlen

Overspændingsbeskyttelse til MSR-teknikken og signaler

I anvendelser inden for måle-, styrings- og reguleringsteknikken (MSR-teknik) styres og overvåges et stort antal signaler. Vores beskyttelsesenheder imødegår overspændingsbetingede forstyrrelser og skader og kan tilbyde en optimal løsning til alle anvendelsessituationer.

Dine fordele:

  • Helhedsorienteret beskyttelse af signal- og kommunikationsgrænseflader fra styretavlen og ud i feltet
  • Effektiv integration selv under trange pladsforhold takket være kompakte konstruktioner
  • Øget anlægsoppetid gennem intelligent overvågning og hurtig fejlfinding
Overspændingsbeskyttelse til informationsteknik

Overspændingsbeskyttelse til informationsteknik

Datagrænseflader er særligt følsomme over for overspændinger, da de arbejder med lave signalniveauer og høje frekvenser. Anvend vores overspændingsbeskyttelse til en fejlfri dataoverførsel ved uforandret båndbredde i dine IT-anlæg.

Dine fordele:

  • Sikker overspændingsbeskyttelse uden at påvirke moderne højhastighedsnetværk
  • Helhedsorienteret beskyttelse af kommunikations- og informationsteknik-infrastrukturen
  • Effektiv implementering i alle anvendelser takket være anvendelsesoptimerede konstruktioner
Overspændingsbeskyttelsesenhed til beskyttelse af sende- og modtageanlæg med antenneforstærker

Overspændingsbeskyttelse til sende- og modtageanlæg

Sende- og modtageanlæg er særligt udsatte for overspændinger. Antenneledninger imellem bygninger og selve antennerne er direkte udsat for atmosfæriske afladninger. Med vores effektive, koaksiale overspændingsbeskyttelsesenheder er du på den sikre side.

Dine fordele:

  • Beskyttelse af følsomme HF- og kommunikationssystemer uden at påvirke overførselseffekten
  • Høj modstandsdygtighed over for kraftige overspændinger for at sikre maksimal anlægsoppetid
  • Effektiv implementering i alle anvendelser vha. tilpassede konstruktioner og tilslutningsteknikker
Generatortilslutningskasse med overspændingsbeskyttelse under et solcelleanlæg

Overspændingsbeskyttelse til solcelleanlæg

Solcelleanlæg stiller særlige krav til overspændingsbeskyttelse, f.eks. med hensyn til luft- og krybestrækninger eller de forskellige spændingstyper, der skal tages højde for i solcelleanlæg. Hos os kan du finde de rette komponenter til dine solcelleanlæg, lige fra installationsklare generatortilslutningskasser til enkelte overspændingsbeskyttelsesenheder.

Dine fordele:

  • Effektiv projektgennemførelse takket være prækonfigurerede løsninger til tag- og friluftsanlæg
  • Planlægningssikkerhed takket være standardoverensstemmende og testede systemløsninger
  • Høj anlægsoppetid takket være robuste komponenter med nem vedligeholdelse
Overspændingsbeskyttelse til ladeinfrastruktur i en åben ladestation

Overspændingsbeskyttelse til ladeinfrastruktur for elektromobilitet

Med vores overspændingsbeskyttelsesenheder CHARX protect beskytter du ladestationer og elbiler mod skader som følge af overspændinger, der kan opstå efter lynnedslag eller koblingshandlinger i nettet. På den måde forbliver din ladeinfrastruktur altid tilgængelig, uanset vejrforholdene, og du kan oplade uden risiko.

Dine fordele:

  • Beskyttelse af forsyningen mod skader forårsaget af lynnedslag og overspænding i nettet
  • Sikker drift af 12- og 24-V-enheder takket være pålidelig beskyttelse af følsomme komponenter
  • Pålidelig beskyttelse af kommunikationen for stabile forbindelser via Ethernet
Skillegnistgab

Skillegnistgab

Skillegnistgab forbinder metalliske legemer kortvarigt med hinanden, når der opstår høje spændinger, f.eks. ved lynnedslag. Dette gælder for metallegemer, som under drift ikke må være permanent galvanisk forbundet. På den måde beskyttes isolationen mellem de metalliske dele mod ukontrollerede spændingsoverslag og de deraf følgende isolationsfejl. Beskyt f.eks. følsomme isoleringsflanger i pipelines mod overslag, og undgå udfald, nedetider eller lækager.

Dine fordele:

  • Giver maksimal beskyttelse gennem opfyldelse af den højest mulige lynbeskyttelsesklasse, nemlig H
  • Lang levetid i ekstreme omgivelser pga. fremragende korrosionsbestandighed
  • Kan anvendes alsidigt pga. sine godkendelser i hele verden til eksplosionsfarlige områder
CHECKMASTER 2, testapparat til stikbar overspændingsbeskyttelse

Test- og overvågningsapparater

Til den manuelle test af stikbare overspændingsbeskyttelsesenheder iht. IEC62305 kan du bruge CHECKMASTER 2 som mobilt testapparat. Regelmæssige eftersyn skaber gennemsigtighed og bidrager til målrettet at forebygge driftsstop på anlæg og maskiner.

Dine fordele:

  • Hurtig og sikker kontrol af stikbare overspændingsbeskyttelsesenheder direkte på stedet uden at skulle gribe ind i installationen
  • Tydelig tilstandsvurdering med henblik på proaktiv vedligeholdelse og forebyggende udskiftning
  • Fuldstændig dokumentation gennem automatisk lagring af alle testresultater

Teknologi og grundlæggende principper


Beskyttelseskredsprincip og beskyttelseskoncept til lyn- og overspændingsbeskyttelse

Beskyttelseskredsprincip og beskyttelseskoncept

Et beskyttelseskoncept til lyn- og overspændingsbeskyttelse skal planlægges således, at alle ledninger, apparater og anlæg er integrerede.

Beskyttelseskredsprincippet kan meget nemt anskueliggøres:
Tegn i tankerne en kreds rundt om det objekt, som du vil beskytte. På alle steder, hvor ledninger krydser kredsløbet, skal du installere overspændingsbeskyttelsesenheder. Derved er området inden for strømkredsen sikret sådan, at de ledningsforbundne overspændinger konsekvent undgås.

Når du planlægger beskyttelseskonceptet, skal du tage højde for følgende anvendelsesområder:

  • Strømforsyning (vekselstrømsforsyning, solcelle- og jævnstrømsanvendelser)
  • Måle-, styrings- og reguleringsteknik
  • Informationsteknik
  • Sende- og modtageanlæg

Den effektive beskyttelseskreds hjælper med at realisere en overspændingsbeskyttelse uden huller.

Standarder inden for overspændingsbeskyttelse

Hvilke standarder skal opfyldes ved overspændingsbeskyttelsen?

Nationale og internationale standarder giver en orientering med hensyn til opbygningen af et lyn- og overspændingsbeskyttelseskoncept samt dimensioneringen af de enkelte beskyttelsesenheder. De varierer alt efter region og anvendelsesområde. Lynbeskyttelsesstandarden IEC 62305. gælder overordnet. Den beskriver forholdsregler over for lynhændelser og indeholder en udførlig risikoanalyse angående nødvendigheden, omfanget og rentabiliteten af et beskyttelseskoncept.

Produktbrochure og e-udgaven "Overspændingsbeskyttelse og netstøjfilter"

Brochurer om overspændingsbeskyttelse

Ønsker du at modtage trykte oplysninger om vores overspændingsbeskyttelsesprodukter? Nedenfor finder du forskellige brochurer om overspændingsbeskyttelse som e-udgave eller til download. Ud over den omfattende produktbrochure "Overspændingsbeskyttelse og netstøjfilter" finder du her også yderligere brochurer og foldere om emnet overspændingsbeskyttelse.