Strømforsyninger til bæreskinnen

Strømforsyninger

Med vores strømforsyninger kan du forsyne din anvendelse pålideligt. Vælg den optimale strømforsyning efter behov fra vores store sortiment med mange forskellige enheder. Uanset om det skal være til DIN-skinnen, egnet til vægmontage eller i 19‘‘-format til rackmontering, kan du finde den perfekte strømforsyning til din applikation.

Strømforsyningen til bæreskinnen

Strømforsyningen til bæreskinnen

Vores strømforsyninger til bæreskinnen giver dig en særlig lang levetid for anlægget på bæreskinnen i styretavlen.

Produktfamilierne QUINT POWER, TRIO POWER, UNO POWER og STEP POWER er skræddersyede i deres funktionalitet og konstruktion, så de opfylder kravene i forskellige brancher.

Strømforsyninger til rack-montering

Strømforsyninger til rack-montering

Vores strømforsyninger til rackmontering giver kraftig ydelse i et 19"-format.

TRIO POWER med 20 kW gør det muligt at konvertere strøm i begge retninger inden for forskellige anvendelsesområder.

Strømforsyninger til vægmontage

Strømforsyninger til vægmontage

Vores strømforsyninger til vægmontage kan installeres fleksibelt på styretavlevæggen. Forskellige montagevarianter muliggør individuel anvendelse.

De robuste TRIO POWER-strømforsyninger i et kompakt hus er kendetegnet ved høj ydeevne og omfattende funktioner.

Strømforsyninger med kapslingsklasse IP67

Strømforsyninger med kapslingsklasse IP67

Vores strømforsyninger med kapslingsklasse IP67 er de rigtige enheder til decentral forsyning i periferien.

Med vejrbestandige huse sørger strømforsyningerne for en lang levetid for anlægget, selv i barske omgivelsesbetingelser.

Din gratis billet
Besøg os på SPS 2026

Besøg os fra den 24. – 26. november i hal 9, stand 310, og oplev, hvordan åbne økosystemer, Industrial AI og helhedsorienteret sikkerhed gør industriel automatisering klar til fremtiden.

Få fat i en gratis billet
Phoenix Contact på SPS
E-paper
Overblik over det samlede produktprogram

Med vores strømforsyningssystemer sikrer du høj anlægsoppetid. Få information om strømforsyninger, DC/DC-konvertere, redundansmoduler og afbrydelsesfri strømforsyninger til de forskellige krav og brancher.

Åbn e-paper
Brochure strømforsyningssystemer