Tilslutningsstik og kabler

Tilslutningsstik

Et bredt udvalg af tilslutningsstik: fra alsidige rundstik (M5 til M58) til data-, energilager- og fotovoltaik-tilslutningsstik til kraftige industrimultistik. Tilslutningsstik-produktprogrammet fra Phoenix Contact tilbyder løsninger til industrielle og semi-industrielle applikationer. Det suppleres med applikationsspecifikke tilslutningsstiksystemer såvel som kabler og ledninger, der er præfabrikerede eller til egen konfektionering.

Dine fordele

  • Alsidige anvendelsesmuligheder takket være talrige konstruktioner og modulære systemer
  • En høj grad af pålidelighed takket være fremragende kvalitet og mange års opbygning af knowhow
  • Innovative og tidsbesparende tilslutningsløsninger til komponenter i alle industrigængse kapslingsklasser
  • Høj fleksibilitet takket være kundespecifikke tilpasninger
  • Kompetent design-in-understøttelse
Person ved konfigurator af kraftige tilslutningsstik i serien HEAVYCON

Konfiguratorer

Med få klik til det tilpassede tilslutningsstik: Opret din ønskede produktvariant ved hjælp af vores intuitive konfiguratorer.

Nye produkter

PRC 20 med crimptilslutning
Hybridstik til energilager
SMD M8 og M12 apparatstik
M12 Push-Pull-Power-apparatstik
Det første M17-tilslutningsstik i henhold til IEC-standarden
Modulbæreramme til kraftige tilslutningsstik
M23 HYBRID apparatstik til loddeprocesser
Datagrænseflade til styretavler og enheder
M12 Push-Pull-datastik til Ethernet-applikationer
M12 Push-Pull tilslutningsstik med otte ben
Kontaktindsatsmodul til stærkstrømsapplikationer
Energifordelere i PRC 20-serien
Vinklede M12-apparatstik til THR
Farvede RJ45-patchkabler
Batteripoltilslutningsstik til lagring til hjemmebrug
Filtrerede RJ45 jackstik
Fejltilslutningsbeskyttede tilslutningsstik i serien BPC
HEAVYCON CME stikbar ledningsforbinder
Kontaktindsatsmodul med funktion til kraftige tilslutningsstik
Kontaktindsatsmodul med funktion til kraftige tilslutningsstik

Installationsstik med crimptilslutning

Fremskynder delvist og fuldt automatiseret produktion

Installationsstik fra PRC 20-serien med crimptilslutning udvider den eksisterende portefølje med skruetilslutning. Crimptilslutningen letter og fremskynder halvautomatisk og fuldautomatisk produktion, især ved bestykning fra fabrikken.

Særlige egenskaber

  • Isolationsmærkespænding: 500 V AC / DC
  • Mærkestrøm: 20 A
  • Ledertværsnit: op til 2,5 mm²
  • Kapslingsklasse IP66/IP68/IP69
  • Stødmodstand op til IK08
  • 2- til 5-polet
  • Mekanisk og farvemæssig kodning

Dine fordele

  • Større effektivitet i semi- og fuldautomatiske produktionsprocesser
  • Crimpvarianter er tilgængelige for hele PRC-20-porteføljen
  • Duo-Unlock-teknologi giver mulighed for at vælge mellem låsemetode (manuelt eller med værktøj) under installationen
  • Mekanisk og farvemæssig kodning som installationshjælp med henblik på fejlfri idriftsættelse

Hybridstik til energilager

Enkel overførsel af strøm og signaler

Hybridstikket til egen konfektionering til elektriske energilagringssystemer giver en pålidelig og sikker forbindelse af strøm- og signalkontakter. Alt-i-en-løsningen gør det muligt at installere tilslutningsstikket på en omkostningsoptimeret og tidseffektiv måde.

Særlige egenskaber

  • Mærkestrøm op til 4 x 100 A
  • Isolationsmærkespænding: 1.000 V DC
  • Ledertværsnit: 6 mm² ... 25 mm²
  • Kapslingsklasse: IP65, IP67
  • Stikcykler: >100
  • Tolerancekompensation: ≤ 2 mm

Dine fordele

  • Alt-i-en-løsning: kombineret strøm- og signalinterface
  • Tidsbesparende takket være formonteret grænseflade: hurtig og fejlfri installation i marken
  • Omkostningsoptimeret løsning til ethvert behov: individuelt konfigurerbar takket være byggeklodssystem
  • Sikker tilslutningsstik: Tilslutningsstikket kompenserer for produktions- og monteringstolerancer
  • Høj kvalitet i henhold til Phoenix Contact-standarden

M8 og M12 apparatstik til SMT

Enestående fleksibilitet ved design af apparater

Phoenix Contact tilbyder dig et udvalg af apparatstik til automatiserede produktionsprocesser. Hvad enten det er til signaler, data eller effekt – den universelle indbygningsgeometri af de kompakte M8- og M12-konstruktioner gør Design-in så nemt som aldrig før.

Særlige egenskaber

  • RoHS II-kompatibel uden undtagelse 6c
  • Kortere justeringsstifter end markedsstandarden
  • Optimeret afskærmningskoncept
  • Til SMT-lodningsprocesser

Dine fordele

  • Fremtidssikret design-in: blyfri i overensstemmelse med RoHS II uden undtagelse 6c
  • Fleksibel brug: Printkort kan bestykkes på begge sider
  • Enkel montering: Reduktion af monterings- og fjederkræfter takket være nyt design-in
  • Plug-and-produce: Push-Pull aflåsning til hurtig og sikker tilslutning
  • Fleksibilitet i enhedsdesign: Talrige polmønstre og kodninger for signaler, data og effekt

M12 Push-Pull-Power-apparatstik

Kraftoverførsel på et lille installationsområde

M12 Push-Pull-apparatstik til kraftoverførsel udvider Push-Pull-porteføljen. Takket være Push-Pull-hurtiglåsesystemet kan stikparrene forbindes hurtigt og nemt. Høje strømme og spændinger overføres sikkert på en lille installationsplads.

Særlige egenskaber

  • M12 Push-Pull med indvendig og udvendig lås
  • Én enhedstilslutning M12 til skrue- og Push-Pull tilslutningsstik
  • Forskellige husvarianter til forskellige installationsforhold
  • Spændinger op til 630 V
  • Strømme op til 16 A

Dine fordele

  • Hurtig, sikker tilslutning selv under trange pladsforhold
  • 80 % tidsbesparelse under installationen sammenlignet med skrueforbindelser
  • Enkelt design-in: forsænkede M12-porte til kompakte enhedskoncepter

Hybridstik M17 i henhold til IEC-standard

3-i-1-løsning med ONECLICK-lynaflåsning

M17 PRO-hybridstikket i overensstemmelse med IEC-standard 61076-2-117 giver maksimal kompatibilitet og fleksibilitet til en bred vifte af applikationer. 3-i-1-løsningen med den patenterede ONECLICK-lynaflåsning overfører data, signaler og strøm via én tilslutningsstik.

Særlige egenskaber

  • Poldiagram baseret på IEC 61076-2-117
  • Daisy Chain-kompatibel 3-i-1-løsning
  • Fås som 50 V- og 630 V-versioner
  • Installationshøjde op til 3.000 m
  • Strømme op til 16 A
  • Tilslutningstværsnit på strømstifterne op til 1,5 mm²
  • ONECLICK-lynaflåsning
  • Kapslingsklasse: IP66, IP68 (2 m / 24 timer)

Dine fordele

  • Maksimal kompatibilitet og fleksibilitet takket være den første IEC-standardiserede M17-grænseflade
  • 3-i-1-løsning til overførsel af data, signaler og strøm
  • Maksimal pladsbesparelse takket være reduceret modulhøjde i forhold til standard M17
  • Fejlfri montering takket være farve- og mekanisk kodning i stikudformningen
  • 70 % tidsbesparelse under installationen takket være værktøjsfri ONECLICK-lynaflåsning

Modulbæreramme til kraftige tilslutningsstik

Enkel og værktøjsfri installation

Med HEAVYCON er brugertilpasset konfiguration og brug af kraftige tilslutningsstik helt uden værktøj og derfor endnu nemmere og mindre tidskrævende. Med forbindelser, der "klikker" - fra den store portefølje af kontaktindsatser til rammen og beskyttelseslederkontakten.

Særlige egenskaber

  • Ramme til tilslutningsteknologi: Click-in-låseanordning
  • PE-tilslutningsteknik: Push-in tilslutning
  • Antal moduler: op til 6
  • Parringscyklusser: 500
  • Temperaturområde: -40 °C ... +125 °C

Dine fordele

  • Spar tid og penge: pålidelig, værktøjsfri Click-in-låseanordning
  • Hurtig ledningstilslutning: ledningstilslutning med Push-in tilslutningsteknik - selv med beskyttelseslederkontakt og når den er installeret
  • Praktisk modullåsning: nem installation takket være tydelig låsning
  • Skræddersyet og pladsbesparende: kombination af forskellige moduler
  • Højtydende effektmoduler: Overfører pålideligt strømme på op til 300 A

M23 hybridstik til printkortet

Pladsbesparende 3-i-1-løsning

De nye, pladsbesparende M23 HYBRID apparatstik til bølgeloddeprocesser overfører pålideligt data, signaler og strøm. De imponerer med forbedrede EMC-egenskaber og pålidelighed takket være korte afstande og eliminering af elektriske overførselspunkter.

Særlige egenskaber

  • Komplet system bestående af PCB, enheds- og feltkonnektorer samt hybridkabler
  • Hybrid parringsflade: 4 + 4 + 4 + PE
  • Spændinger op til 630 V AC / 800 V DC
  • Strømme op til 30 A
  • Datahastigheder på op til 100 Mbit (CAT5)
  • Til bølgeloddeprocesser
  • RoHS II-kompatibel uden undtagelse 6c
  • UL godkendelse: UL 2237 / PVVA

Dine fordele

  • Pålidelig overførsel af signaler, data og strøm i én tilslutningsstik
  • 80 % hurtigere montering og 60 % mindre installationsplads sammenlignet med trådsamlinger
  • Omkostningsreduktion på grund af eliminering af ekstra printkortstik
  • Reduktion af PCB-kompleksitet og EMC-risici
  • Eliminering af arbejdstrin med højt fejlpotentiale

Datagrænseflade til styretavler og enheder

Udfør servicearbejde på en bekvem måde

Vores Data Service Interfaces (DSI) tilbyder forskellige grænseflader som RJ45 og USB til nem tilslutning af ekstra elektrisk udstyr. De pladsbesparende servicegrænseflader forenkler derfor vedligeholdelsesarbejdet på styretavler og andre enheder betydeligt.

Særlige egenskaber

  • Koblingsmoduler (USB type A 2.0, USB type A 3.0, RJ45 CAT6A) og kabeltilslutningsmoduler (RJ45 CAT6A)
  • Kapslingsklasse IP65 / IP67 (med lukket beskyttelseslåg)
  • Vægtykkelser: 1 mm til 5 mm
  • Formontage
  • Omgivelsestemperatur (drift): -40 °C til +70 °C
  • UL-godkendelse (i gang)
  • Vægudskæring: Ø 22,5 mm

Dine fordele

  • Brug i industrielle miljøer takket være øget kapslingsklasse
  • Enkel og hurtig implementering af opdateringer, vedligeholdelse osv. på lukkede styretavler og enheder
  • Pladsbesparende installation takket være standard vægudskæring Ø 22,5 mm
  • Kort installationstid pga. enkel montering uden brug af værktøj
  • Kan tilpasses med dit eget logo

M12 PUSH-PULL-netværkskabel

Enkel, pålidelig dataoverførsel

Formonterede M12 Push-Pull tilslutningsstik til Ethernet-applikationer giver enkel og sikker højhastighedsdatatransmission. Netværkskablerne imponerer med deres hurtige, værktøjsfrie installation og er absolut pålideligt afskærmet med Advanced Shielding Technology.

Særlige egenskaber

  • M12 Push-Pull med indvendig og udvendig lås
  • 8-polet, X-kodet
  • Ethernet CAT6A, 10 Gbit/s
  • Version med stift og bøsningsudgave
  • Lige og vinklede varianter
  • 360° skærmning med Advanced Shielding Technology
  • PUR-halogenfrit kabel
  • Kapslingsklasse: IP65, IP67

Dine fordele

  • Hurtig, sikker sammenkobling selv på trange steder og med høj kabeltæthed
  • 80 % tidsbesparelse under installationen sammenlignet med skrueforbindelser
  • Jævn kommunikation med højhastighedsdatatransmission på op til 10 Gbit/s
  • Pålidelig skærmtilslutning med Advanced Shielding Technology
  • Produktsortiment standardiseret i overensstemmelse med IEC 61076-2-010 giver en høj grad af fremtidssikring

M12 Push-Pull tilslutningsstik med otte ben

Enkel, hurtig signalkabling

M12 Push-Pull tilslutningsstik giver hurtig og sikker kabling, selv på trange steder. De kan installeres uden værktøj ved blot at sætte dem i stikkontakten. De A-kodede, 8-polede, formonterede signalkabler udvider produktsortimentet.

Særlige egenskaber

  • M12 Push-Pull med indvendig og udvendig lås
  • 8-polet, A-kodet
  • Afskærmede og uskærmede varianter
  • Stik og stikkontakter
  • Advanced Shielding Technology
  • PUR-halogenfrit kabel
  • Kapslingsklasse: IP65, IP67

Dine fordele

  • Hurtig, sikker sammenkobling selv på trange steder og med høj kabeltæthed
  • 80 % tidsbesparelse under installationen sammenlignet med skrueforbindelser
  • Tilslutningsstik med indvendig og udvendig lås muliggør flyvende forbindelser
  • Pålidelig skærmtilslutning med Advanced Shielding Technology
  • Produktsortiment standardiseret i overensstemmelse med IEC 61076-2-010 giver en høj grad af fremtidssikring

HEAVYCON strømkontaktindsatsmoduler

Individuel fortrådning af stærkstrømsapplikationer

Med HEAVYCON-kontaktindsatsmodulerne til kraftige tilslutningsstik kan du pålideligt overføre strømme på op til 300 A. Ved at kombinere med andre moduler til signal-, data- og effektoverførsel i ét hus kan du skabe din egen skræddersyede grænseflade.

Særlige egenskaber

  • Moduler med crimptilslutning op til 120 mm²
  • Moduler med Push-in tilslutning op til 16 mm²
  • Passer til alle HEAVYCON-modulbærerammer
  • Isolationsmærkespænding og -strøm: op til 1.000 V og 300 A
  • Temperaturområde: -40 °C til +125 °C
  • Stød- og vibrationsfast iht. DIN EN 61373

Dine fordele

  • Innovativ låsning og oplåsning af crimpkontakterne uden værktøj
  • Ekstrem kompakt modulær grænseflade opnås ved at kombinere forskellige overførselsmedier i et hus
  • Hurtig og sikker fortrådning, selv under trange pladsforhold eller i indbygget tilstand
  • Enkel tilslutning uden værktøj af ledere op til 16 mm² med Push-in tilslutningsteknik
  • Stikkompatibel med markedsstandarden

Stikbare energifordelere op til 20 A

Konfektioneret til hurtig installation

Den færdigkonfektionerede energifordeler muliggør enkel og tidsbesparende installation med tilslutningsstik i PRC 20-serien. Den prækonfigurerede fordeler fås i 16 varianter og kan nemt installeres ved hjælp af Plug-and-Play.

Særlige egenskaber

  • Isolationsmærkespænding: 400 V AC / 500 V DC (IEC) (III,2)
  • Mærkestrøm: 20 A
  • Kapslingsklasse op til IP69
  • Kategori for slagbelastning: IK08 (-25 °C)
  • 2- til 5-polet
  • Kodning: mekanisk og farvekodet
  • Antal indgange: 1
  • Antal udgange: 2

Dine fordele

  • Minimerte arbejde med installation på byggepladsen takket være Plug-and-Play
  • Færre fortrådningsfejl takket være 100 %-kontrol i produktionen
  • Aflåsning, der kan løsnes manuelt eller med værktøj, giver større fleksibilitet på stedet
  • "Plug-and-forget" gennem brug af gennemprøvede materialer
  • Sikker brug selv under ekstreme omgivelsesbetingelser

Vinklet M12-apparatstik til THR

Øger effektiviteten i produktionen

Det 90° retvinklede stik i M12 er designet til automatiseret produktion og muliggør effektive monteringsprocesser. Takket være det vinklede design kan det nye tilslutningsstik placeres fleksibelt på printkortet og kan derfor også bruges under trange pladsforhold.

Særlige egenskaber

  • Vinklet konstruktion
  • Til reflow-behandling (THR)
  • Spændinger op til 250 V
  • Strømme op til 4 A
  • Fås i kodningerne A og D
  • 4-, 5- og 8-polet
  • Uskærmet udgave
  • Inverteret stikudformning

Dine fordele

  • Velegnet til Pick-and-Place: Automatiseret bestykning på printkortet hjælper med at øge effektiviteten i produktionen
  • Optimeret design: forskudt tyngdepunkt, derfor "kraftfri" opstilling på printkortet uden låsehager
  • Fleksibel: nem placering og justering på printkortet, selv under trange pladsforhold
  • Modulær: kompatibel med de tilgængelige THR-huse

Farvede RJ45-patchkabler

Til applikationer i styretavlen

Phoenix Contact udvider sit sortiment med farvede patchkabler fra RJ45 BUILDING-serien. De nye kabler i de otte farver hvid, orange, gul, rød, lilla, grøn, blå og sort giver dig farvede alternativer til CAT6A-applikationer.

Særlige egenskaber

  • Farver: Hvid, orange, gul, rød, lilla, grøn, blå og sort
  • Dataoverførsel op til 10 Gbit/s (CAT6A)
  • Længdevarianter fra 0,3 til 50 m
  • Integreret låsehagebeskyttelse

Dine fordele

  • Perfekt egnet til kontor- og bygningsanvendelser samt beskyttede industriapplikationer (f.eks. i styretavler)
  • International godkendelse takket være CE, UL, WEEE og EAC
  • Sikker forbindelse og adskillelse takket være pålidelig låsehagebeskyttelse
  • Fremtidssikret High-Speed-dataoverførsel med op til 10 Gbit/s (CAT6A)
  • Ideelle EMC-egenskaber takket være 360°-skærmning

Batteripoltilslutningsstik til lagring til hjemmebrug

Fejltilslutningsbeskyttet tilslutning af vekselretteren

De nye tilslutningsstik til lagringsanvendelser i hjemmet er særligt velegnede til brug ved batterivekselrettere. De fejltilslutningssikrede DC-tilslutningsstik forhindrer forkert tilslutning til almindelig PV-tilslutningsteknik samt kortslutning af batteripolerne.

Særlige egenskaber

  • Mærkestrøm op til 60 A
  • Isolationsmærkespænding: 1.500 V DC
  • Ledertværsnit: 6 mm² til 16 mm²
  • Kapslingsklasse: IP66 / 68 (2 m / 2 h)
  • Stikcykler: 100

Dine fordele

  • Langtidsstabil tilslutningsteknik takket være forsølvede kontakter
  • Ingen fejltilslutninger: Batteritilslutning, der er sikret mod omvendt polaritet med mekanisk kodning
  • Sikker montage: Berøringsbeskyttede batteripoler også i ikke-tilsluttet tilstand
  • Forskellige farver: Lettere identificering af batteripoler

Filtrerede RJ45 jackstik

Velegnet til THT-bølgelodning og THR-lodning

De nye RJ45 jackstik med integreret transformer er velegnede til forarbejdningsprocesserne bølgelodning (THT) og reflow (THR). De udvider det eksisterende sortiment med filtrerede RJ45-varianter i industrielt design til applikationer op til 1 Gbit/s.

Særlige egenskaber

  • 90° og 180° Singleport-printkortstik
  • Til forarbejdning med bølgelodning (THT) og reflow (THR)
  • Valgfrit med LED og skærmfjeder
  • Filtreringsvarianter til alle almindelige Ethernet-applikationer
  • Datahastigheder op til 1 Gbit/s
  • Robust industrielt design

Dine fordele

  • Forenklet designproces for Ethernet takket være integreret filtrering
  • Reduktion af printkortkompleksitet og minimering af EMC-risici
  • Automatiseret bearbejdning takket være mulighed for reflow-lodning
  • Optimal variant til enhver applikation takket være de mange forskellige produkter
  • Rustet til krævende opgaver takket være industrielt design

Batteripoltilslutningsstik

Sikre forbindelser til energilagringssystemer

Det fejltilslutningsbeskyttede tilslutningsstik fra BPC-serien er ideelt til brug i energilagre. Takket være det 1-polede tilslutningsstiks roterbarhed, berøringssikre kontakter og mekaniske kodning giver det særlig høj fleksibilitet og sikkerhed ved tilslutning af batterimoduler.

Særlige egenskaber

  • Mærkestrøm op til 400 A
  • Isolationsmærkespænding: 1.500 V
  • Ledertværsnit: 16 mm² ... 120 mm²
  • Forureningsgrad 2
  • Kapslingsklasse IP 65/IP67
  • Stikcykler >100
  • Mekanisk og farvemæssig kodning
  • Brændbarhedsklasse V0 iht. UL 94

Dine fordele

  • Fejlfri forbindelse takket være mekanisk og farvemæssig kodning
  • Pålidelig installation takket være vandtæthed og berøringssikre kontakter
  • Konsekvent effektoverførsel takket være høj stød- og vibrationsstyrke
  • Fleksibilitet takket være 360° rotation og forskellige tilslutningstyper
  • Overholdelse af alle relevante standarder for energilagring: UL 4128, UL 1973, UL 9540

Stikbar ledningsforbinder

Enkel fortrådning i styretavlen

De stikbare HEAVYCON CME-ledningsforbindere giver større effektivitet ved fortrådning i styretavler. Tilslut op til 108 ledere direkte til ledningsforbinderen under klemrækkeproduktionen. Det er nemt at forbinde kabelstigerne i styretavlen ved blot at sætte dem i stikkontakten.

Særlige egenskaber

  • Poltal 23+PE, 41+PE, 71+PE, 107+PE
  • 250 V, 10 A
  • 0,14 mm² til 2,5 mm²
  • Crimptilslutning
  • Beskyttet forbindelse takket være låseelement
  • Sikker kontaktføring gennem tragtplade

Dine fordele

  • Store tids- og omkostningsbesparelser, da klemrækkerne forbindes direkte til tilslutningsstikket under produktionen
  • Hurtig udskiftning af klemrækker ved blot at løsne ledningsforbinderne
  • Forebyggelse af utilsigtet frakobling takket være låseelement
  • Undgå kontaktfejl selv ved vinklet indføring ved at centrere kontakterne sikkert med tragtplader

Kontaktindsatsmoduler med funktion

Brokobling, adskillelse og sikring i felten

Modulære kontaktindsatse med funktionsskakt og skillezone til HEAVYCON kraftige tilslutningsstik giver en høj grad af fleksibilitet. Bring funktionen fra styretavlen ud i periferien, og realiser potentialbroen eller sikring af strøm direkte på applikationen.

Særlige egenskaber

  • Multifunktionel skillezone
  • Dobbelt funktionsskakt
  • Push-in tilslutningsteknik
  • 5-polet
  • 400 V, 16 A
  • 0,14 mm² til 2,5 mm²
  • Passer til alle HEAVYCON-modulbærerammer
  • Stød- og vibrationsfast iht. DIN EN 61373

Dine fordele

  • Spar plads, og reducér kabling med decentrale overbygninger
  • Enkel videresendelse af energi og sikring af strenge direkte i felten
  • Mere fleksibilitet: skillezonen til sikrings-, komponent- og skillestik
  • Hurtig ledningstilslutning uden værktøj og med Push-in tilslutningsteknik
  • Individuel, kompakt grænseflade opnås ved at kombinere forskellige overførselsmedier i ét tilslutningsstik

Påbygningshuse med indskruningsgevind

Enkel, tidsbesparende montage

HEAVYCON D7-påbygningshuse med indskruningsgevind sparer en betydelig mængde tid under installationen. De fastgøres nemt i runde vægudskæringer med en M25- eller M32-låsemøtrik eller skrues ind i motorer og enheder med et tilsvarende gevind.

Særlige egenskaber

  • Kunststofhuse og huse af trykstøbt aluminium
  • Stikbar grænseflade
  • Til M25 eller M32 vægudskæringer
  • Størrelse D7
  • Vinklet og lige udgave
  • Kapslingsklasse IP66, IP67
  • Temperaturområde: -40 °C til +125 °C
  • Stød- og vibrationsfast iht. DIN EN 61373

Dine fordele

  • Betydelig tidsbesparelse takket være enkel og praktisk installation i den runde vægudskæring
  • Det stikbare alternativ til den eksisterende kabelforskruning giver mere fleksibilitet i forbindelse med kabling og vedligeholdelse
  • Pladsbesparende kabling på trange steder takket være kompakt konstruktion
  • Optimal IP- og EMC-beskyttelse sikrer pålidelig og sikker drift af dit system

To medarbejdere ser på produktnavigatoren på en tablet, med visning af forskellige produkter hen over skærmen

Produktnavigator Få et overblik over vores omfattende produktprogram

Få hurtigt og overskueligt informationer om printklemmer, tilslutningsstik og elektronikhuse til enhedstilslutningen. Produktnavigatoren assisterer dig ved at opdele programmet i de forskellige produktgrupper.

De vigtigste innovationer


Den universelle stikudformning til Single Pair Ethernet

Universelle SPE-tilslutningsstik med standardiseret stikudformning

Forbered dig på den næste generation af industriel tilslutningsteknik: I løbet af 2026 vil vi levere SPE-tilslutningsstik i IP20 og M12 med en ny, standardiseret stikudformning - interoperabel, anvendelig på tværs af producenter og fremtidssikret. Find ud af mere om mulighederne for dine applikationer nu.

Vores produktprogram


Rundstik til overførsel af signaler, data og effekt

Rundstik

Til industriel automatisering tilbyder Phoenix Contact rundstik i talrige størrelser. Lille eller stor, lige eller vinklet, støbt eller konfektioneret på stedet: Det brede program har optimale løsninger til overførsel af signaler, data og effekt.

  • Innovative hybridstik i M12 og M23
  • Signalstik 3- til 19-polet i M5, M8, M12, M23 og 7/8"
  • Datastik i M8 og M12 til overførselshastigheder på op til 10 Gbit/s
  • Effektstik i M12 til M58 til strømme op til 16 A og spændinger op til 690 V
Tilslutningsstik til energilagre til tilslutning på for- eller bagside

Tilslutningsstik til energilagre

Installér dine energilagringssystemer hurtigt, sikkert og økonomisk for anvendelser op til 1.500 V – med batteristik og tilslutningsstik til strømskinnetilslutning.

  • Tilslutningsstik til tilslutning på for- eller bagside på energilagre
  • Mærkespænding op til 1.500 V DC eller systemspænding op til 1.500 V
  • Tværsnit: 16 mm² til 25 mm²
  • Mærkestrømme op til 200 A
  • Kapslingsklasse op til IP65
Datastik til høje overførselshastigheder i industrien og i talrige infrastrukturanvendelser

Datastik

Til en sikker og hurtig dataoverførsel i industrien, i computerrum eller infrastrukturapplikationer tilbyder Phoenix Contact datastik til kobber- og lyslederkabling. Til alle gængse fieldbusser og netværk fås der tilslutningsstik, patchkabler og tilbehør.

  • Overførselshastigheder op til 40 Gbit/s
  • Løsninger til IP20, IP65/67 og IP69K
  • Innovativ hybridkabling
  • Patchpaneler og rangerfordelere til 19"-montage
Tilslutningsstik til Single Pair Ethernet

Tilslutningsstik til Single Pair Ethernet

Få et overblik over vores omfattende sortiment af kompakte enheds- og ledningsforbindere, og fordyb dig i viden om SPE-teknologi.

Flere forskellige konstruktioner af kraftige tilslutningsstik anbragt ved siden af hinanden

Kraftige tilslutningsstik

Kraftige tilslutningsstik beskytter dine grænseflader og garanterer en sikker overførsel af energi, data og signaler også under hårde betingelser. De modstår snavs, vand, vibrationer og høje mekaniske belastninger og er tætte op til kapslingsklasse IP69K.

  • Ledende metalhuse med EMC-beskyttelse
  • Monterings- og stikkompatible stik- og tilslutningshuse
  • Modulære kontaktindsatse og kontaktindsatse med fast polantal med varierende tilslutningsteknikker
  • Ledende overflader med EMC-beskyttelse
Forskellige installationsstik

Installationsstik

Vores installationsstik muliggør enkel, fleksibel og sikker energifordeling. Robuste huse og høje kapslingsklasser op til IP69K muliggør pålidelig effektoverførsel udendørs og i fugtige omgivelser. Forskellige tilslutningsteknikker giver den rigtige løsning til enhver anvendelse.

  • IPD-installationsstik med Push-Lock tilslutning uden brug af værktøj
  • QPD-installationsstik med hurtig IDC-tilslutning
  • PRC-installationsstik med gennemprøvet skrue- eller crimptilslutning
  • Til strømme op til 40 A og spændinger op til 690 V
  • Til ledninger op til 5 x 6 mm²
Flere forskellige fotovoltaik-tilslutningsstik side om side til alsidig brug i solcelleanlæg

Fotovoltaik-tilslutningsstik

Fotovoltaik-tilslutningsstik fra Phoenix Contact dækker et bredt anvendelsesspektrum: AC- og DC-tilslutningsteknik til egen konfektionering, enhedstilslutninger samt tilslutningsteknik til solcellemoduler, bygningsintegreret fotovoltaik (BIPV) og modulomformere giver mulighed for gennemgående tilslutningsløsninger.

  • AC- og DC-tilslutningsstik i kapslingsklasse IP66/68
  • AC- og DC-enhedstilslutninger i kapslingsklasse IP65/66/68
  • Gennemførings- og printklemmer til strømme op til 309 A og spændinger op til 600 V (UL)
  • Tilslutningssystemer til BIPV og modulomformere
Forskellige konstruktioner af jævnstrømsstik

Jævnstrømsstik

Jævnstrømsstik fra Phoenix Contact kan under belastning til- og frakobles sikkert. De beskytter pålideligt mod farlige lysbuer. Stikbarhed under belastning gør det muligt at slukke for udvalgte komponenter fuldstændigt, hvilket sikrer lang anlægsoppetid.

  • Til tværsnit fra 1,5 til 6 mm²
  • Til mærkespændinger op til 800 V og mærkestrøm op til 20 A
  • Kapslingsklasser IP66/IP68 (24 h/2 m); IP69/IK 08
Ventilstik til egen konfektionering

Ventilstik

I praksis udsættes ventilstik for store belastninger på grund af temperatur- og mekaniske påvirkninger samt kontakt med olie og fedt. Vores produktsortiment er optimeret til disse krævende driftsforhold.

  • Fem forskellige konstruktioner (A, B, BI, C, CI) og til trykafbrydere (AD)
  • Anvendelsesområde fra 24 V AC/DC til 230 V AC/DC.
  • Enkel fejlregistrering takket være varianter med LED
AT/ATM-, DT/DTM- og ISOBUS-tilslutningsstik

AT/ATM-, DT/DTM- og ISOBUS-tilslutningsstik

Tilslut sensorer og aktuatorer på landbrugsmaskiner og erhvervskøretøjer på en pålidelig og fleksibel måde. AT/ATM-tilslutningsstik, DT/DTM-tilslutningsstik og ISOBUS-tilslutningsstik er specielt designet til disse opgaver og kan modstå ekstreme miljøpåvirkninger. Produktprogrammet imponerer med sit robuste design, et stort udvalg af konfigurationer af tilslutningsstikkene og en standardiseret tilslutning, der er stikkompatibel med løsninger fra andre producenter.

  • 2-, 3-, 4-, 6-, 8-, 12- og 18-polede AT-tilslutningsstik til et tilslutningstværsnit på 14 ... 20 AWG
  • ATM-minitilslutningsstik til et mindre tilslutningstværsnit på 16 ... 22 AWG
  • 9-polet ADHP ISOBUS-tilslutningsstik med kabelforskruning til en kabeldiameter på 14 til 18 mm
Pulsotronic

Skræddersyet tilslutningsteknik og sensorer

Mere frihed i maskin-, system- og apparatplanlægningen: Pulsotronic, en virksomhed i Phoenix Contact, udvikler og producerer kundetilpassede sensorløsninger og tilslutningsteknik af høj kvalitet. Sensorporteføljen omfatter: induktive, kapacitive, optiske og magnetoresistive sensorer, ultralydssensorer og mekaniske berøringssensorer samt specialløsninger som radar- og hældningssensorer. Serien suppleres af M5-, M8- og M12-fordelere og innovativ tilslutningsteknik.

Relaterede produktområder

Forskellige kabler og ledninger fra Phoenix Contact-sortimentet
Fordelere, adaptere og ledningsforbindere til signaloverførsel, dataoverførsel og effektkabelføring
Kundespecifikke kabelkonfektioner
Tilslutningsteknik til ladeinfrastrukturen
Forskellige kabler og ledninger fra Phoenix Contact-sortimentet

Konfektionér dine tilslutningsstik selv, og benyt færdige kabelvarianter. Ud over det komplette program til feltinstallationen tilbyder Phoenix Contact kobber- og lyslederbaserede datakabler, hybridkabler samt signal- og effektkabler. Løsninger til fotovoltaik, til energilagringssystemer og kabelmetervarer afrunder produktprogrammet.

Mere om kabler og ledninger
Fordelere, adaptere og ledningsforbindere til signaloverførsel, dataoverførsel og effektkabelføring

Udnyt de universelle løsninger til passiv fieldkabling. Det omfattende produktprogram omfatter fordelerbokse, splejsebokse, ledningsforbindere, adaptere og fordelere. Vi kan tilbyde dig mange varianter af konstruktioner og grænseflader til kobber- og lyslederanvendelser.

Mere om fordelere, adaptere og ledningsforbindere
Kundespecifikke kabelkonfektioner

Konfektionér kabler individuelt til din applikation. Diverse forskellige udformninger, kodninger og polbelægninger muliggør kundespecifikke løsninger til overførsel af signaler, data og effekt. Du kan få dine konfektionerede kabler mærket i henhold til dine specifikationer. Også mærkning og emballering med logo eller stregkode eller endda helt nyudviklede produkter er mulige.

Mere om kundespecifikke kabelkonfektioner
Tilslutningsteknik til ladeinfrastrukturen

Optimal tilslutning af effekt og data: Med vores tilslutningsteknik til printkortbaserede vægbokse og ladestationer kan du hurtigt tilslutte strømforsyningen, ladekablet og datakablerne og nemt installere dem på stedet. Korte installationstider, permanent sikre forbindelser og lave vedligeholdelsesomkostninger øger tilgængeligheden og omkostningseffektiviteten af din ladeinfrastruktur.

Mere om tilslutningsteknik til ladeinfrastrukturen

Alsidige løsninger til disse brancher


To personer under rådgivningssamtale

Apparatproducenter

Få et overblik over vores tilbud til apparatproducenter. Vi tilbyder dig et omfattende produktprogram af tilslutningsteknik til industri- eller infrastrukturapplikationer.

Person holder et elektronikmodul med forskellige enhedstilslutninger i hånden

Enhedstilslutninger inden for bygningsautomation

Talrige anvendelser i smarte bygninger fortrådes decentralt. Til det formål er standardiserede enhedstilslutninger nødvendige, så de enkelte bygningssystemer og deres applikationer kan kommunikere let og hurtigt med hinanden. Stol på intelligente tilslutningsløsninger til smart enhedstilslutning: kompakte, standardkonforme og nemme at vedligeholde.

Ideelt egnet til talrige anvendelser Uanset hvordan dine anvendelsers funktionskrav måtte se ud, fås der tilslutningsstik fra Phoenix Contact med den helt rigtige tilslutningsteknik. Få fordelen af pålidelige og holdbare tilslutninger, f.eks. i disse applikationer:

5G-router
Kamerasystem
Styring
Frekvensomformere
Energilager
Lampe
Display
Strømforsyning
Vekselretter

Teknologier


Services


Automatisk scanning af produktetiketter

Effektive logistikprocesser Gennemfør en forenkling af din varemodtagelse og -udlevering

Vi understøtter dine automatiserede logistikprocesser med produktetiketter, der på en nem måde viser de vigtigste oplysninger som varenummer, antal, produktionsdato, batch og oprindelsesland som en scanningskode. Ved automatisk at scanne koderne kan du reducere dit logistikpersonales manuelle arbejdsbyrde og øge produktiviteten ved varemodtagelse og -udlevering.