AC-infrastruktur-ladedåser
CHARX – Ladeteknik til elektromobilitet
Fra ladestationen til elkøretøjet: Vores effektive CHARX-produkter er specielt udviklet til krævende elektromobilitetsanvendelser og dækker hele ladeprocessen. CHARX kombinerer maksimal sikkerhed, pålidelighed og robusthed med gennemtænkte funktioner og ubegrænset brugerkomfort. Det standardiserede, modulære produktdesign forenkler også installation, idriftsættelse og vedligeholdelse.
Dine fordele
- Alle produkter til ladeprocessen fra én leverandør med det omfattende CHARX-produktprogram
- Enkel installation, idriftsættelse og vedligeholdelse takket være universelt, modulært produktdesign
- Hurtige, sikre og normkonforme ladepunkter og opladningsgrænseflader med de nyeste teknologier
- Intelligent ladeparkstyring med kommunikationsegnede produkter og åbne grænseflader
- Fremtidssikrede og fleksibelt udvidelige ladeparker takket være modulære, skalerbare systemer
Nye produkter
Køretøjsladestyring til CCS-opladning
EVCC til enhver type elkøretøjer
CHARX control vehicle muliggør DC-lynopladning via CCS-ladedåser. Styringen håndterer kommunikation på højt niveau (TCP/IP) via Powerline (PLC) mellem ladestationen og elkøretøjet og styrer CCS-ladedåsen samt LED-displayet, annulleringsknappen og HV-kontaktorerne.
Særlige egenskaber
- DC-opladningskommunikation i overensstemmelse med DIN 70121 og ISO 15118
- AC-opladningskommunikation via VCU-kontrolleret OBC
- Styring af inlet, LED-display, annulleringsknap, HV-kontaktorer
- E1-godkendelse til gadekøretøjer
- Cybersikkerhed i henhold til UNECE R155 og R156
- Funktionel sikkerhed op til ISO 26262 ASIL B
Dine fordele
- Kan anvendes universelt til alle elkøretøjer med CCS-ladedåse
- Hurtig opsætning takket være forparametrering til vores CCS-ladedåser
- Vehicle-to-Grid-kompatibel til tovejsopladning i henhold til ISO 15118-20
- Opfyldelse af høje sikkerhedsstandarder fra bilindustrien
- Umiddelbart klar til brug takket være kort opstartstid for operativsystemet
Phoenix Contact E-Mobility Din stærke og pålidelige partner
Siden 2013, hvor vi blev grundlagt, har vi været specialister i ladeteknik til elektromobilitet inden for Phoenix Contact-koncernen. Med i dag omkring 800 medarbejdere på verdensplan og 33.200 m² produktionsareal omfatter vores produktportefølje over 700 CHARX-produkter til udbygning af ladeinfrastrukturen samt til elektrificering af erhvervskøretøjer og mobile maskiner.
Som pioner og medopfinder af CCS-lynopladning, markedsleder inden for væskekølede HPC-ladekabler og ekspert inden for international standardisering er vi med til at fremme den globale omstilling til bæredygtig mobilitet. Vores mål: At udvikle ladeteknik, der er effektiv, pålidelig, netværksbaseret og klar til morgendagens krav.