AI-S 1 - 8 TQ - Puntera
1200293

Puntera, S-Slimline, Longitud de zona de contacto: 8 mm, longitud del manguito: 14 mm, color: turquesa

Detalles de producto








Sus ventajas

Collar aislante con optimización del diámetro para cables de 1,0 mm², con un diámetro exterior de aislamiento máx. de 2,8 mm
Adecuado para todos los bornes PT 1,5/S y conectores COMBI con un ancho de 3,5 mm
Las punteras con manguito de plástico son de cobre electrolítico blando con estañado galvánico
Aumentan la seguridad de aislamiento en conexiones contiguas muy cercanas y evitan la abertura de hilos