ES-FT-HSC20-S-0.5 AG
-
Conector
1524937
Conector, Familia de artículos: HSC, color: plata, número de polos: 14, sección mín. de conductor: 0,14 mm2, sección máx. de conductor: 1,5 mm2, corriente asignada: 5 A, Tipo de conexión: Engaste