Módulo de insertos de contactos, número de polos: 5, contactos de potencia: 5, Hembra, Conexión push-in, 400 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, aplicación: Potencia, Con zona de interrupción para cabezas portafusible, conectores de componentes y clavijas de interrupción
Insertos de contactos push-in modulares
Módulo de insertos de contactos, número de polos: 12, contactos de potencia: 0, contactos de mando: 12, Hembra, Conexión push-in, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 1,5 mm2, aplicación: Señal
Módulo de insertos de contactos, número de polos: 12, contactos de potencia: 0, contactos de mando: 12, Macho, Conexión push-in, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 1,5 mm2, aplicación: Señal
Módulo de insertos de contactos, número de polos: 5, contactos de potencia: 5, Macho, Conexión push-in, 400 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, aplicación: Potencia, Con foso puenteado doble para puentes
Módulo de insertos de contactos, número de polos: 8, contactos de potencia: 8, contactos de mando: 0, Hembra, Conexión push-in, 400 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, aplicación: Potencia
Módulo de insertos de contactos, número de polos: 6, contactos de potencia: 6, contactos de mando: 0, Hembra, Conexión push-in, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, aplicación: Potencia
Módulo de insertos de contactos, número de polos: 3, contactos de potencia: 3, contactos de mando: 0, Hembra, Conexión push-in, 690 V, 40 A, 2,5 mm2 ... 6 mm2, aplicación: Potencia
Módulo de insertos de contactos, número de polos: 8, contactos de potencia: 8, contactos de mando: 0, Macho, Conexión push-in, 400 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, aplicación: Potencia
Módulo de insertos de contactos, número de polos: 4, contactos de potencia: 4, contactos de mando: 0, Hembra, Conexión push-in, 830 V, 40 A, 2,5 mm2 ... 6 mm2, aplicación: Potencia
Módulo de insertos de contactos, número de polos: 6, contactos de potencia: 6, contactos de mando: 0, Macho, Conexión push-in, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, aplicación: Potencia