ST-SILED 24-UK 4 - Cabeza portafusible
0921037

Cabeza portafusible, tensión nominal: 24 V, corriente nominal: 6,3 A, tipo de conexión: Conexión enchufable, profundidad: 45,7 mm, anchura: 6,1 mm, altura: 33,1 mm, color: negro

Detalles de producto









Productos compatibles